powered by CADENAS

Social Share

酸化クロム(VI) (14653 views - Material Database)

酸化クロム(VI)(さんかクロム ろく、英: chromium(VI) oxide)または三酸化クロム(さんさんかクロム、英: chromium trioxide)は、化学式 CrO3 で表される無機化合物である。クロム酸の酸無水物で、同名で市販されることもある。この化合物は暗い赤色から橙褐色の固体で、加水分解を伴って水に溶ける。主に電気めっき用に毎年数百万kgが生産されている。
Go to Article

酸化クロム(VI)

酸化クロム(VI)

酸化クロム(VI)
識別情報
CAS登録番号 1333-82-0 
PubChem 14915
ChemSpider 14212 
UNII 8LV49809UC 
国連/北米番号 1463
RTECS番号 GB6650000
特性
化学式 CrO3
モル質量 99.99 g mol−1
外観 暗赤色顆粒状固体
匂い 無臭
密度 2.70 g/cm3 (20 °C)
融点

197 °C, 470 K, 387 °F

沸点

251 °C, 524 K, 484 °F (分解)

への溶解度 61.7 g/100 mL (0 °C)
63 g/100 mL (25 °C)
67 g/100 mL (100 °C)
溶解度 硫酸硝酸に可溶
危険性
安全データシート(外部リンク) ICSC 1194
EU分類 酸化剤 (O)
Carc. Cat. 1
Muta. Cat. 2
Repr. Cat. 3
猛毒 (T+)
環境への危険性 (N)
EU Index 024-001-00-0
NFPA 704
1
3
1
OX
Rフレーズ R45 R46 R9 R24/25 R26 R35 R42/43 R48/23 R62 R50/53
Sフレーズ S53 S45 S60 S61
半数致死量 LD50 80 mg/kg
特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。

酸化クロム(VI)(さんかクロム ろく、: chromium(VI) oxide)または三酸化クロム(さんさんかクロム、: chromium trioxide)は、化学式 CrO3 で表される無機化合物である。クロム酸酸無水物で、同名で市販されることもある[1]。この化合物は暗い赤色から橙褐色の固体で、加水分解を伴って水に溶ける。主に電気めっき用に毎年数百万kgが生産されている[2]

生産、構造、反応

酸化クロム(VI)は、クロム酸ナトリウム二クロム酸ナトリウム硫酸で処理することによって得られる[1]

この方法か類似の方法で、毎年数百万kgが工業的に生産されている[2]

固体中では、四面体形構造のクロム原子が頂点を共有して鎖状に並び、それぞれのクロム原子は、隣のクロム原子と2つの酸素を共有している。2つの酸素原子は共有されず、全体の化学量論的には1:3となっている[3][4]

CrO3 の単量体の構造は密度汎関数理論によって計算され、平面三角形ではなく三角錐形であると予測されている[5]

酸化クロム(VI)は197 °C以上で分解し、酸素を放出して Cr2O3 を生成する。

また、しばしば酢酸[3]ジョーンズ酸化の場合にはアセトンに溶かされて、酸化剤として有機合成に用いられる。酸化反応では、Cr(VI) は1.5等量のアルコールを対応するケトンアルデヒドに変換する。

応用

酸化クロム(VI)は主にクロムめっきに用いられる。通常は酸化クロム(VI)自体と反応しない添加物を加えて行われる。カドミウム亜鉛、その他の金属と反応させ、耐腐食性のクロム保護膜を形成する。

安全性

酸化クロム(VI)によるエタノールの発火

酸化クロム(VI)は強い毒性、腐食性、発がん性を持つ[6]。また、酸化クロム(VI)中のクロムは、環境破壊を引き起こす六価クロムである。Cr(III) には特に毒性はないため、還元剤を用いて Cr(VI) を破壊することも行われる。

また酸化クロム(VI)は強い酸化剤であり、エタノール等の有機物と触れると発火させることがある。

出典

  1. ^ a b Chromium Trioxide”. Chemicalland21. 2011年5月28日閲覧。
  2. ^ a b Gerd Anger, Jost Halstenberg, Klaus Hochgeschwender, Christoph Scherhag, Ulrich Korallus, Herbert Knopf, Peter Schmidt, Manfred Ohlinge. Chromium Compounds. in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Wiley-VCH, 2002. doi:10.1002/14356007.a07_067
  3. ^ a b Cotton, F. Albert; Wilkinson, Geoffrey; Murillo, Carlos A.; Bochmann, Manfred (1999), Advanced Inorganic Chemistry (6th ed.), New York: Wiley-Interscience, ISBN 0-471-19957-5 
  4. ^ Stephens, J. S.; Cruickshank, D. W. J. (1970). “The crystal structure of (CrO3)”. Acta Cryst. B 26: 222–226. doi:10.1107/S0567740870002182. 
  5. ^ Zhai, Hua-Jin; Li, Shenggang; Dixon, David A.; Wang, Lai-Sheng (2008). “Probing the Electronic and Structural Properties of Chromium Oxide Clusters (CrO3)n and (CrO3)n (n = 1–5): Photoelectron Spectroscopy and Density Functional Calculations”. J. Am. Chem. Soc. 130 (15): 5167–5177. doi:10.1021/ja077984d. 
  6. ^ Chromium Trioxide (MSDS)”. J. T. Baker. 2007年9月13日閲覧。


This article uses material from the Wikipedia article "酸化クロム(VI)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification