Licensed under Creative Commons Attribution 3.0 (Jean-Christophe BENOIST).
Solomon R. Guggenheim Museum | |
---|---|
5番街からの眺め | |
| |
施設情報 | |
専門分野 | 美術館 |
来館者数 |
873,402人 (2015年)[1] 入場者数71位 (2015年)[1] |
館長 | Richard Armstrong |
開館 | 1937年 (1937) |
所在地 |
〒{{{所在地郵便番号}}} ニューヨーク市マンハッタン 5番街1071番地(89丁目地点) |
アクセス | en:86th Street (IRT Lexington Avenue Line) |
公式サイト | |
ソロモン・R・グッゲンハイム美術館 | |
定義されていません | |
座標 | 北緯40度46分59秒 西経73度57分32秒 / 北緯40.78306度 西経73.95889度 / 40.78306; -73.95889 |
建設 | 1959年 |
建築家 | フランク・ロイド・ライト、Cohen, George |
建築様式 | Modern Movement |
NRHP登録番号 | 05000443[2] |
NRHP指定日 | 2005年5月19日 |
プロジェクト:GLAM | |
ソロモン・R・グッゲンハイム美術館(英: Solomon R. Guggenheim Museum、通称:グッゲンハイム、グッゲンハイム美術館)は、アメリカ合衆国ニューヨーク市マンハッタン区アッパー・イースト・サイドにある、近現代美術専門の美術館、ソロモン・R・グッゲンハイム財団が運営するグッゲンハイム美術館の一つ。
アメリカの鉱山王・ソロモン・R・グッゲンハイム(1861年 - 1949年)は、ビジネスの第一線から退いたあと、ドイツ貴族で画家のヒラ・ヴォン・リベイの協力のもと、現代アートのコレクションを始めた。それらを収蔵したこの美術館は1937年に財団として設立され、2年後の1939年、ニューヨークのマンハッタン東54丁目24番地に開館した。5番街の現在地へ移ったのは、1949年のことである。以後、ニューヨーク近代美術館とともに現代美術の発展普及に大きな役割を果たしてきた。
現在の美術館は1943年にフランク・ロイド・ライトに建築設計が委託され、ライトは翌年には建築設計案を作成したが、工事に取り掛かるまでには紆余曲折があり、創立者のグッゲンハイムは没年の1949年になってようやくライトの設計案を承認した。それから建物の竣工までにはさらに10年間の歳月を要した。完工したのは1959年、ライトの死後半年後のことであった。(ここまで時間がかかった原因の一つに、この前例のない特徴的な建築物に対し、ニューヨーク市当局が建築基準法に触れる為に許可を出すのを渋った事情からともいわれている。)
「かたつむりの殻」とよく形容される螺旋状の構造をもったこの建築物は、中央部が巨大な吹き抜けになっている。見学者は、まずエレベーターで建物の最上部に上がり、螺旋状の通路の壁面に掛けられた作品を見ながら順路を進むうちに自然に階下へ降りるようになっている。美術館施設の概念を根本から覆した作品として、ライトの代表作に数えられている一方で、建築自体の自己主張が大きすぎ、床が傾斜しているため鑑賞者が落ち着かず、美術品の鑑賞をさまたげるという批判もある。
エルンスト・ルートヴィヒ・キルヒナー, The soldier bath or Artillerymen,(1915年), 140.3 × 151.8 cm
モディリアーニ, Nude (Nu),(1917年), 73 × 116.7 cm
テオ・ファン・ドゥースブルフ, Composition XI,(1918年), 57 x 101 cm
グッゲンハイム美術館は映画『シー・デビル』『メン・イン・ブラック』『ザ・バンク 堕ちた巨像』(この作品では銃撃戦が美術館内で行われたため、ほぼ原寸大のレプリカが作成された)[3]『みんな私に恋をする』、ドラマ『アグリー・ベティ』などに登場する。
This article uses material from the Wikipedia article "ソロモン・R・グッゲンハイム美術館", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D - 3D Model - 3D CAD - 3D Building - 3D monument - 3D Map - 3D City - 3D GIS - LIDAR - CityGML - Paris London Berlin Rome Sydney Barcelona Vienna Wien Budapest Madrid London