powered by CADENAS

Social Share

水素化ウラン(III) (20146 views - Material Database)

水素化ウラン(III) または三水素化ウラン (UH3) はウランと水素の化合物である。
Go to Article

水素化ウラン(III)

水素化ウラン(III)

水素化ウラン(III)
識別情報
CAS登録番号 13598-56-6 
ChemSpider 25935465 
特性
化学式 UH3
モル質量 241.05273 g mol−1
密度 10.95 g cm−3
への溶解度 反応する
構造
結晶構造 立方晶、cP32
空間群 Pm3n, No. 223
格子定数 (a, b, c) a = 664.3 pm[4] Å
危険性
安全データシート(外部リンク) ibilabs.com
引火点 自己発火性
特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。

水素化ウラン(III) または三水素化ウラン (UH3) はウラン水素化合物である。

性質

水素化ウランは灰褐色から黒褐色の粉末または脆い固体で、強い毒性を持ち自己発火性がある。密度は20 ℃において 10.95 で、ウラン単体(19.1)よりも小さい。金属性導電体で、塩酸にはわずかに溶け、硝酸中では分解する。

立方晶であるが温度により結晶構造が変わり、低温で成長させるとα相、250 ℃以上で成長させるとβ相となる[5]。いずれも室温では準安定となるが、α相を100 ℃に加熱するとゆっくりとβ相に変化する[3]。α相、β相とも180 K以下で強磁性をもち、180 K以上では常磁性となる[6]

生成

水素との反応

金属ウランを水素雰囲気中に置くと水素脆化を起こす。水素はウランの金属結晶内部に拡散し、結晶粒界を超えて脆い水素化物を生成する。真空中で焼きなましを行うことで水素を除去し、延性を回復させることができる[7]

金属ウランと水素を250〜300 ℃で反応させると水素化ウランが生成する。さらに500 ℃まで加熱すると水素とウランに分解する。この性質により、水素化ウランは、ウラン炭化物窒化物ハロゲン化物と同様に反応性の高いウラン粉末を得る際の出発物質として有用である。この可逆反応は以下の式で表される[2]

水素化ウランは侵入型化合物(金属原子の格子間に非金属原子やイオンが位置する化合物)ではないので、ウランは水素化によって膨張する。結晶格子はウラン原子の周りを6個のウラン原子と12個の水素原子が囲んだ形をしており、水素原子は格子中に大きな四面体状の空間を占めている[8] 。水素化ウラン中の水素密度は水や液体水素とほぼ同じである[9] 。結晶中では水素を介した U-H-U 結合が存在している[10]

水との反応

水素化ウランは金属ウランと水との反応(例えばマグノックス炉(訳注:燃料は金属ウランである)における核燃料の腐食)でも生じる。この反応は、以下の式で表される。

水素化ウランは自己発火性を持つので、水素化ウランが付着した金属(例えば破損した燃料棒)が空気に触れると高熱が発生して金属ウランが燃え出す場合がある[11]。このため、水素化ウランをヘリウム98%・酸素2%の混合気体中において不動態化させなければならない[12]。また、金属ウランに結露が生じると、そこから水素と水素化ウランが生成する。貧酸素状態では表面に自己発火性の被膜が生じやすい[13]。これは使用済み燃料プールで使用済み核燃料を保管する際に大きな問題となる。水素化物粒子の大きさや分布によって、自己発火が生じるまでの時間が変わってくる[14]ため、放射性廃棄物保管施設で燃料デブリが自然発火する恐れがある[15]

金属ウランに蒸気をあてると水素化ウランと酸化ウラン(IV)が生じる[8]

水素化ウランは水に触れると水素を発生する。また、強力な酸化剤に触れると発火・爆発することがある。特に有機ハロゲン化合物とは激しく反応する[16]

その他の化学反応

ポリスチレン含浸水素化ウラン粉末には自己発火性がなく圧縮も可能であるが、水素-炭素比が好ましくないことから、代わりに水素添加ポリスチレンが1944年に開発された[17]

重水素化ウランは中性子点火器英語版の設計に利用できるといわれている。

水素減速自己制御原子力モジュール英語版燃料減速材としてウラン235を5%に濃縮した水素化ウランを用いるという設計が提案されている。特許出願書類によれば、十分な温度・圧力にした水素ガスを粒状の金属ウランでできた炉心に通じることで水素化ウランが生成し、電力が発生するという[18]。この設計では水素化ウランは核燃料としても減速材としても働く。すなわち、水素化ウラン235が核燃料として働き、他の水素化ウランが核分裂反応を持続できる程度に中性子を減速する。いったん臨界に達すると約800 ℃になるまで動作するが、そこで減速材である水素化ウランが熱分解しはじめるため中性子が減速されなくなり核分裂反応が止まる。すると温度が下がるため再び水素とウランが化合して水素化ウランが生成しはじめ、中性子が減速されて核分裂反応が再開される。このような仕組みにより自己制御性を持つとされる[18]

水素化ウランジルコニウム (UZrH) はウランとジルコニウムの複水素化物で、小型研究用原子炉TRIGA の燃料 兼 減速材として利用されている。

水素化ウランをジボランと共に加熱するとホウ化ウランが生成する[19] 。また、臭素ととも300 ℃に加熱すると臭化ウラン(IV)が生成し、塩素と共に250 ℃に加熱すると塩化ウラン(IV)となる。フッ化水素とは20 ℃でも反応して四フッ化ウランとなる。一方、塩化水素臭化水素ヨウ化水素とは300 ℃で反応して塩化ウラン(III)、臭化ウラン(III)、ヨウ化ウラン(III)となる。アンモニアとは250 ℃で反応して窒化ウラン(III)となる。硫化水素とは250 ℃で反応して硫化ウラン(IV)となる。酸素とは20 ℃で反応して八酸化三ウランとなり、水と350 ℃で反応して酸化ウラン(IV)となる[20]

質量分析を行う際、水素化ウランによって質量数239にピークが現れることがあり、プルトニウム239と誤認されることがある[21]

歴史

水素化ウランはウランの臨界量を決定するための実験群(リチャード・P・ファインマンは "tickling the dragon's tail"、「竜の尾をくすぐるようなもの」と呼んで批判していた)で利用された(ここで使われたのがデーモン・コアである)[22]

水素化ウランおよび重水素化ウランは水素化ウラン爆弾核分裂物質として検討され、マンハッタン計画初期の1943年には有望な素材と考えられていたが、1944年春には非効率であるとして放棄されていた。1953年にアップショット・ノットホール作戦において実験が行われたが失敗に終わっている[23]

用途

水素、重水素三重水素をいったんウランと反応させて水素化/重水素化/三重水素化ウランとしたのち、熱分解させることで高純度化させることが行われており[24]、超高純度水素を得る手法として何十年にも渡って利用されている[25]。水素化ウランの熱分解は真空装置内に水素を導入するのに非常に便利な手法である[26]。ウランが水素化ウランとなる際に膨張し、しかも脆く砕けやすくなることから、超高純度のウラン微粉末を製造する際には水素化ウラン粉末を熱分解する方法が用いられる。水素化ウランは水素の同位体分離にも利用できる。この場合は金属ウラン粉末を還元剤として用いる。

脚注

  1. ^ Carl L. Yaws (2008). Thermophysical properties of chemicals and hydrocarbons. William Andrew. pp. 307–. ISBN 978-0-8155-1596-8. http://books.google.com/books?id=31O4upzTHQwC&pg=PA307 2011年10月11日閲覧。. 
  2. ^ a b Egon Wiberg; Nils Wiberg; Arnold Frederick Holleman (2001). Inorganic chemistry. Academic Press. pp. 239–. ISBN 978-0-12-352651-9. http://books.google.com/books?id=Mtth5g59dEIC&pg=PA239 2011年10月11日閲覧。. 
  3. ^ a b Gerd Meyer; Lester R. Morss (1991). Synthesis of lanthanide and actinide compounds. Springer. pp. 44–. ISBN 978-0-7923-1018-1. http://books.google.com/books?id=bnS5elHL2w8C&pg=PA44 2011年10月11日閲覧。. 
  4. ^ Bartscher W., Boeuf A., Caciuffo R., Fournier J.M., Kuhs W.F., Rebizant J., Rustichelli F (1985). “Neutron diffraction study of b-UD3 AND b-UH3”. Solid State Commun 53: 423–426. doi:10.1016/0038-1098(85)91000-2. 
  5. ^ Glenn T. Seaborg (1968). “Uranium”. The Encyclopedia of the Chemical Elements. Skokie, Illinois: Reinhold Book Corporation. p. 782. LCCCN 68-29938. 
  6. ^ K. H. J. Buschow (2005). Concise encyclopedia of magnetic and superconducting materials. Elsevier. pp. 901–. ISBN 978-0-08-044586-1. http://books.google.com/books?id=N9mvytGEBtwC&pg=PA901 2011年10月11日閲覧。. 
  7. ^ I. N. Toumanov (2003). Plasma and high frequency processes for obtaining and processing materials in the nuclear fuel cycle. Nova Publishers. p. 232. ISBN 1-59033-009-9. http://books.google.com/books?id=eSAkBkAZ-J4C&pg=PA232 2010年2月7日閲覧。. 
  8. ^ a b Amit Arora (2005). Text Book Of Inorganic Chemistry. Discovery Publishing House. p. 789. ISBN 81-8356-013-X. http://books.google.com/books?id=u0ZdEdgLlP0C&pg=PA789 2010年2月7日閲覧。. 
  9. ^ Peter Gevorkian (2009). Alternative Energy Systems in Building Design (GreenSource Books). McGraw Hill Professional. p. 393. ISBN 0-07-162147-4. http://books.google.com/books?id=VW7Nl0L0GeoC&pg=PA393 2010年2月7日閲覧。. 
  10. ^ G. Singh (2007). Environmental Pollution. Discovery Publishing House. ISBN 81-8356-241-8. http://books.google.com/books?id=0l3bYxwBWMcC&pg=PA218 2010年2月7日閲覧。. 
  11. ^ “Rust never sleeps”. Bulletin of the Atomic Scientists (Books.google.com) 50 (5): 49. (1994). http://books.google.com/books?id=bAwAAAAAMBAJ&pg=PA49 2010年2月7日閲覧。. 
  12. ^ EMSP”. Teton.if.uidaho.edu. 2010年2月7日閲覧。
  13. ^ OECD Nuclear Energy Agency (2006). Advanced nuclear fuel cycles and radioactive waste management. OECD Publishing. p. 176. ISBN 92-64-02485-9. http://books.google.com/books?id=hcPYAAANpGYC&pg=PT16 2010年2月7日閲覧。. 
  14. ^ Abir Al-Tabbaa, J. A. Stegemann (2005). Stabilisation/Solidification Treatment and Remediation: Proceedings of the International Conference on Stabilisation/Solidification Treatment and Remediation, 12–13 April 2005, Cambridge, UK. Taylor & Francis. p. 197. ISBN 0-415-37460-X. http://books.google.com/books?id=CrIz5k3ALv8C&pg=PA197 2010年2月7日閲覧。. 
  15. ^ International Conference on Nuclear Decom 2001: ensuring safe, secure and successful decommissioning : 16–18 October 2001 Commonwealth Conference and Events Centre, London UK, Issue 8. John Wiley and Sons. (2001). p. 278. ISBN 1-86058-329-6. http://books.google.com/books?id=UWURYnLlQzQC&pg=PA278 2010年2月7日閲覧。. 
  16. ^ Uranium & Insoluble Compounds”. Osha.gov. 2010年2月7日閲覧。
  17. ^ Lillian Hoddeson (2004). Critical Assembly: A Technical History of Los Alamos During the Oppenheimer Years, 1943–1945. Cambridge University Press. p. 211. ISBN 0-521-54117-4. http://books.google.com/books?id=KoTve97yYB8C&pg=PA211 2010年2月7日閲覧。. 
  18. ^ a b Peterson, Otis G. (2008年3月20日). “Patent Application 11/804450: Self-regulating nuclear power module”. United States Patent Application Publication. United States Patent and Trademark Office, Federal Government of the United States, Washington, DC, USA. 2009年9月5日閲覧。
  19. ^ Harry Julius Emeléus (1974). Advances in inorganic chemistry and radiochemistry. 16. Academic Press. p. 235. ISBN 0-12-023616-8. http://books.google.com/books?id=qi0vujzNSz4C&pg=PA235 2010年2月7日閲覧。. 
  20. ^ Simon Cotton (2006). Lanthanide and actinide chemistry. John Wiley and Sons. p. 170. ISBN 0-470-01006-1. http://books.google.com/books?id=SvAbtU6XvzgC&pg=PT12 2010年2月7日閲覧。. 
  21. ^ Kenton James Moody, Ian D. Hutcheon, Patrick M. Grant (2005). Nuclear forensic analysis. CRC Press. p. 243. ISBN 0-8493-1513-1. http://books.google.com/books?id=W3FnEOg8tS4C&pg=PA243 2010年2月7日閲覧。. 
  22. ^ Photo – Tickling the Dragon's Tail”. Mphpa.org (2005年8月3日). 2010年2月7日閲覧。
  23. ^ “Lying well”. Bulletin of the Atomic Scientists (Books.google.com) 50 (4): 2. (July 1994). http://books.google.com/books?id=VAwAAAAAMBAJ&pg=PA2 2010年2月7日閲覧。. 
  24. ^ E. E. Shpil'rain (1987). Thermophysical properties of lithium hydride, deuteride, and tritide and of their solutions with lithium. Springer. p. 104. ISBN 0-88318-532-6. http://books.google.com/books?id=MYCBJIKpC2gC&pg=PA104 2010年2月7日閲覧。. 
  25. ^ Yuda Yürüm (1995). Hydrogen energy system: production and utilization of hydrogen and future aspects. Springer. p. 264. ISBN 0-7923-3601-1. http://books.google.com/books?id=Na8jRpkPffkC&pg=PA263 2010年2月7日閲覧。. 
  26. ^ Fred Rosebury (1992). Handbook of electron tube and vacuum techniques. Springer. p. 121. ISBN 1-56396-121-0. http://books.google.com/books?id=yBmnnaODnHgC&pg=PA121 2010年2月7日閲覧。. 

クロムモリブデン鋼AL-6XNAlGaAlloy 20アルニコ磁石Alumelアルミニウムアルミニウム合金アルミニウム青銅Aluminium-lithium alloyアマルガムArgentium sterling silverArsenical bronzeArsenical copperバビットメタルBell metalベリリウムベリリウム銅ビロンBirmabrightBismanolビスマス黄銅BrightrayBritannia metalBritannia silver青銅Bulat steelCalamine brass鋳鉄CelestriumChinese silverChromelクロムChromium hydrideコバルトホワイトゴールドコンスタンタン水素化銅Copper–tungstenCorinthian bronzeCrown goldCrucible steelクニフェ白銅Cymbal alloysダマスカス鋼デバルダ合金Doré bullionジュラルミンDutch metalケイ素鋼エレクトロン貨Elektron (alloy)エリンバーFernicoフェロアロイフェロセリウムフェロクロムフェロマンガンフェロモリブデンFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumField's metalFlorentine bronzeGalfenolガリンスタンガリウムGilding metalガラスGlucydurGoloidGuanín (bronze)Gum metal砲金Haynes InternationalHepatizonHiduminium高速度鋼高張力鋼HydronaliumインコネルインジウムインバーIron–hydrogen alloyItalmaKanthal (alloy)コバールリチウムMagnaliumマグネシウムマグノックス高マンガン鋼マンガニンマルエージング鋼Marine grade stainlessMartensitic stainless steelMegalliumMelchior (alloy)マーキュリーミッシュメタルMolybdochalkosモネルMu-metalMuntz metalMushet steelニクロムニッケルNickel hydride洋白Nickel titaniumNicrosilNisilノルディック・ゴールドOrmoluパーマロイピューターリン青銅銑鉄Pinchbeck (alloy)合成樹脂Platinum sterlingPlexiglasプルトニウムプルトニウムガリウム合金カリウムPseudo palladiumQueen's metalReynolds 531RhoditeロジウムRose's metalサマリウムサマリウムコバルト磁石Sanicro 28スカンジウムScandium hydride赤銅 (合金)四分一 (合金)Silver steelナトリウムナトリウムカリウム合金はんだスペキュラム合金スピーゲルばね鋼Staballoyステンレス鋼ステライトスターリングシルバー鉄骨構造SupermalloySurgical stainless steelTerfenol-DTerneTibetan silverスズチタンチタン合金Titanium Beta CTitanium goldTitanium hydride窒化チタントムバック工具鋼Tumbaga活字合金ウランVitallium耐候性鋼White metalウッドメタルWootz steelY alloyZeron 100亜鉛ジルコニウムZamakZirconium hydride水素ヘリウムホウ素窒素酸素フッ素メタン中二階原子

This article uses material from the Wikipedia article "水素化ウラン(III)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification