powered by CADENAS

Social Share

窒化チタン (27675 views - Material Database)

窒化チタン(英語:Titanium nitride、またはtinite、略称:TiN)とは、非常に硬いセラミック材料であり、基材の表面特性を改善するために、チタン合金、鋼、炭化物、およびアルミニウム部品のコーティングとして利用される。 薄くコーティングされたTiNは、切削や摺動面の保護、金色に見えることから装飾、医療用インプラントの非毒性外装材として使用される。 ほとんどの用途では、5マイクロメートル(0.00020インチ)未満のコーティングが施される。
Go to Article

窒化チタン

窒化チタン

Titanium nitride
識別情報
CAS登録番号 25583-20-4 
PubChem 93091
EINECS 247-117-5
特性
化学式 TiN
モル質量 61.874 g/mol
外観 金色の塗膜
匂い 無臭
密度 5.22 g/cm3
融点

2930 °C, 3203 K, 5306 °F

への溶解度 不溶
磁化率 +38×106 emu/mol
熱伝導率 19.2 W/(m·°C)
構造
結晶構造 塩化ナトリウム型構造, cF8
空間群 Fm3m, No. 225
配位構造 Octahedral (八面体)
特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。

窒化チタン(英語:Titanium nitride、またはtinite、略称:TiN)とは、非常に硬いセラミック材料であり、基材の表面特性を改善するために、チタン合金炭化物、およびアルミニウム部品のコーティングとして利用される。

薄くコーティングされたTiNは、切削や摺動面の保護、金色に見えることから装飾、医療用インプラントの非毒性外装材として使用される。 ほとんどの用途では、5マイクロメートル(0.00020インチ)未満のコーティングが施される。

特性

窒化チタンは、ビッカース硬度2400、弾性率251GPa、熱膨張係数9.35×106 K−1超伝導転移温度5.6Kという特性をもつ[1][2]

通常の大気中で800℃で酸化する。実験室での試験によれば、20℃で化学的に安定であるが、高温になった濃酸溶液によってゆっくりと腐食される可能性がある[1]

赤外線を反射するなど、反射スペクトル(Au)と類似しており黄色味のかった外観である。基材および表面仕上げによって、TiNは別の潤滑されていないTiN表面に対して0.4-0.9の範囲の摩擦係数を有する。一般的なTiNは、化学量論約1:1で塩化ナトリウム結晶構造をとり、TiNxのxが0.6-1.2の化合物でも熱力学的に安定である[3]。窒化チタン膜を絶対零度付近まで冷却すると、クーパー対絶縁体超絶縁体英語版になることが示された[4][5]

用途

  • コーティングした刃の寿命が長くなり、耐腐食性を持つことから切削道具に使用される。
  • 摩耗しやすい場所へのコーティング
  • 装飾
  • TiNは無毒であり、FDAのガイドラインを満たしている事から、医療用のインプラントや、外科手術用のメスや骨用ノコギリに使用される[6]
  • 酸素分子を強く捕捉することから、電極の酸化を防ぐために核融合実験にも使用されている[7]
  • マイクロエレクトロニクスの分野では、線などのエレクトロマイグレーションを防止する「バリアメタル」として利用される。
  • pMOSFETのメタルゲート電極材料[8][9]

製作

TiN膜の最も一般的な製造方法は、物理気相成長化学気相成長などである。両方法において、純度の高いチタンを昇華させ、高エネルギーの真空環境下で窒素と反応させる。TiN膜はまた、窒素雰囲気での反応成長(例:焼なまし)によってチタン製加工物上に生成させるのも可能である。

自然界の窒化チタン

Osbornite:隕石中にのみ見られる非常にまれな天然の窒化チタン[10][11]

関連項目


クロムモリブデン鋼AL-6XNAlGaAlloy 20アルニコ磁石Alumelアルミニウムアルミニウム合金アルミニウム青銅Aluminium-lithium alloyアマルガムArgentium sterling silverArsenical bronzeArsenical copperBell metalベリリウムベリリウム銅ビロンBirmabrightBismanolビスマス黄銅BrightrayBritannia silver青銅Bulat steelCalamine brass鋳鉄CelestriumChinese silverChromelクロムChromium hydrideコバルトホワイトゴールドコンスタンタン水素化銅Copper–tungstenCorinthian bronzeCrown goldCrucible steelクニフェ白銅Cymbal alloysダマスカス鋼デバルダ合金Doré bullionジュラルミンDutch metalケイ素鋼エレクトロン貨Elektron (alloy)エリンバーFernicoフェロアロイフェロセリウムフェロクロムフェロマンガンフェロモリブデンFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumField's metalFlorentine bronzeGalfenolガリンスタンガリウムGilding metalガラスGlucydurGoloidGuanín (bronze)Gum metal砲金Haynes InternationalHepatizonHiduminium高速度鋼高張力鋼HydronaliumインコネルインジウムインバーIron–hydrogen alloyItalmaKanthal (alloy)コバールリチウムMagnaliumマグネシウムマグノックス高マンガン鋼マンガニンマルエージング鋼Marine grade stainlessMartensitic stainless steelMegalliumMelchior (alloy)マーキュリーミッシュメタルMolybdochalkosモネルMu-metalMuntz metalMushet steelニクロムニッケルNickel hydride洋白Nickel titaniumNicrosilNisilノルディック・ゴールドOrmoluパーマロイリン青銅銑鉄Pinchbeck (alloy)合成樹脂Platinum sterlingPlexiglasプルトニウムプルトニウムガリウム合金カリウムPseudo palladiumReynolds 531RhoditeロジウムRose's metalサマリウムサマリウムコバルト磁石Sanicro 28スカンジウムScandium hydride赤銅 (合金)四分一 (合金)Silver steelナトリウムナトリウムカリウム合金はんだスペキュラム合金スピーゲルばね鋼Staballoyステンレス鋼ステライトスターリングシルバー鉄骨構造SupermalloySurgical stainless steelTerfenol-DTerneTibetan silverスズチタンチタン合金Titanium Beta CTitanium goldTitanium hydrideトムバック工具鋼Tumbaga活字合金ウランVitallium耐候性鋼ウッドメタルWootz steelY alloyZeron 100亜鉛ジルコニウムバビットメタルBritannia metalピューターQueen's metalWhite metal水素化ウラン(III)ZamakZirconium hydride水素ヘリウムホウ素窒素酸素フッ素メタン中二階原子

This article uses material from the Wikipedia article "窒化チタン", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification