powered by CADENAS

Social Share

Nisil (9107 views - Material Database)

Nisil is an alloy of nickel (95.5% wt.) and silicon (4.4% wt.) with traces of Mg (0.1% wt.). Nisil melts at 1341 - 1420 °C and has a density of 8.58 g/cm³, a Temperature resistance of 0.365 Ω⋅mm2/m at 20 °C. It is often used in conjunction with Nicrosil in type N thermocouples. In this use, it serves as the negative leg of the thermocouple. It can not be exposed to sulphur-containing gases.
Go to Article

Nisil

Nisil

Nisil is an alloy of nickel (95.5% wt.) and silicon (4.4% wt.) with traces of Mg (0.1% wt.).

Nisil melts at 1341 - 1420 °C and has a density of 8.58 g/cm³, a Temperature resistance of 0.365 Ω⋅mm2/m at 20 °C.

It is often used in conjunction with Nicrosil in type N thermocouples. In this use, it serves as the negative leg of the thermocouple. It can not be exposed to sulphur-containing gases.


クロムモリブデン鋼AL-6XNAlGaAlloy 20アルニコ磁石Alumelアルミニウムアルミニウム合金アルミニウム青銅Aluminium-lithium alloyアマルガムArsenical bronzeArsenical copperBell metalベリリウムベリリウム銅ビロンBirmabrightBismanolビスマス黄銅Brightray青銅Bulat steelCalamine brass鋳鉄CelestriumChinese silverChromelクロムChromium hydrideコバルトホワイトゴールドコンスタンタン水素化銅Copper–tungstenCorinthian bronzeCrown goldCrucible steelクニフェ白銅Cymbal alloysダマスカス鋼デバルダ合金ジュラルミンDutch metalケイ素鋼エレクトロン貨Elektron (alloy)エリンバーFernicoフェロアロイフェロセリウムフェロクロムフェロマンガンフェロモリブデンFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumField's metalFlorentine bronzeGalfenolガリンスタンガリウムGilding metalガラスGlucydurGuanín (bronze)砲金Haynes InternationalHepatizonHiduminium高速度鋼高張力鋼HydronaliumインコネルインジウムインバーIron–hydrogen alloyItalmaKanthal (alloy)コバールMagnaliumマグネシウムマグノックス高マンガン鋼マンガニンマルエージング鋼Marine grade stainlessMartensitic stainless steelMegalliumMelchior (alloy)マーキュリーMolybdochalkosモネルMuntz metalMushet steelニクロムニッケル洋白Nicrosilノルディック・ゴールドOrmoluリン青銅銑鉄Pinchbeck (alloy)合成樹脂PlexiglasプルトニウムカリウムReynolds 531RhoditeロジウムRose's metalサマリウムSanicro 28スカンジウム赤銅 (合金)Silver steelナトリウムはんだスペキュラム合金スピーゲルばね鋼Staballoyステンレス鋼ステライト鉄骨構造Surgical stainless steelTerneスズチタントムバック工具鋼Tumbaga活字合金ウランVitallium耐候性鋼ウッドメタルWootz steelY alloyZeron 100亜鉛ジルコニウムNickel titaniumMu-metalパーマロイSupermalloyNickel hydrideプルトニウムガリウム合金ナトリウムカリウム合金ミッシュメタルリチウムTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideサマリウムコバルト磁石Argentium sterling silverBritannia silverDoré bullionGoloidPlatinum sterling四分一 (合金)スターリングシルバーTibetan silverTitanium Beta Cチタン合金Titanium hydrideGum metalTitanium gold窒化チタンバビットメタルBritannia metalピューターQueen's metalWhite metal水素化ウラン(III)ZamakZirconium hydride水素ヘリウムホウ素窒素酸素フッ素メタン中二階原子

This article uses material from the Wikipedia article "", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification