powered by CADENAS

Social Share

マグノックス (15029 views - Material Database)

マグノックス(英語:Magnox)とは、マグネシウム99.9%、ベリリウム0.1%の合金である。 その名前は「酸化しないマグネシウム」(Magnesium non-oxdising)に由来する。 中性子吸収断面積が小さいという特徴があるため改良型コルダーホール炉の核燃料の被覆材として用いられている。 このため同炉はマグノックス炉とも呼ばれている。 しかしマグノックスの特徴が以下の様にこの炉の制約となっている: マグノックスの耐えられる温度(約摂氏360°)以上に温度を上げられないために熱効率が低い。 水と反応するので使用済み燃料の水中での長期保管が難しい。
Go to Article

マグノックス

マグノックス

マグノックス英語:Magnox)とは、マグネシウム99.9%、ベリリウム0.1%の合金である。 その名前は「酸化しないマグネシウム」(Magnesium non-oxdising)に由来する。 中性子吸収断面積が小さいという特徴があるため改良型コルダーホール炉の核燃料の被覆材として用いられている。

このため同炉はマグノックス炉とも呼ばれている。

しかしマグノックスの特徴が以下の様にこの炉の制約となっている:

  • マグノックスの耐えられる温度(約摂氏360°)以上に温度を上げられないために熱効率が低い。
  • 水と反応するので使用済み燃料の水中での長期保管が難しい。

関連項目


クロムモリブデン鋼AL-6XNAlGaAlloy 20アルニコ磁石アルミニウムアルミニウム合金アルミニウム青銅Aluminium-lithium alloyArsenical bronzeArsenical copperBell metalベリリウムベリリウム銅ビロンBirmabrightBismanolビスマス黄銅青銅Bulat steelCalamine brass鋳鉄CelestriumChinese silverクロムChromium hydrideコバルトホワイトゴールドコンスタンタン水素化銅Copper–tungstenCorinthian bronzeCrown goldCrucible steelクニフェ白銅Cymbal alloysダマスカス鋼デバルダ合金ジュラルミンDutch metalケイ素鋼エレクトロン貨Elektron (alloy)エリンバーFernicoフェロアロイフェロセリウムフェロクロムフェロマンガンフェロモリブデンFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumField's metalFlorentine bronzeGalfenolガリンスタンガリウムGilding metalガラスGlucydurGuanín (bronze)砲金HepatizonHiduminium高速度鋼高張力鋼HydronaliumインジウムインバーIron–hydrogen alloyItalmaKanthal (alloy)コバールMagnaliumマグネシウム高マンガン鋼マンガニンマルエージング鋼Marine grade stainlessMartensitic stainless steelMegalliumMelchior (alloy)マーキュリーMolybdochalkosMuntz metalMushet steelニクロムニッケル洋白ノルディック・ゴールドOrmoluリン青銅銑鉄Pinchbeck (alloy)合成樹脂PlexiglasプルトニウムカリウムReynolds 531RhoditeロジウムRose's metalサマリウムSanicro 28スカンジウム赤銅 (合金)Silver steelナトリウムはんだスペキュラム合金スピーゲルばね鋼Staballoyステンレス鋼ステライト鉄骨構造Surgical stainless steelTerneスズチタントムバック工具鋼Tumbaga活字合金ウランVitallium耐候性鋼ウッドメタルWootz steelY alloyZeron 100亜鉛ジルコニウムアマルガムAlumelBrightrayChromelHaynes InternationalインコネルモネルNicrosilNisilNickel titaniumMu-metalパーマロイSupermalloyNickel hydrideプルトニウムガリウム合金ナトリウムカリウム合金ミッシュメタルリチウムTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideサマリウムコバルト磁石Argentium sterling silverBritannia silverDoré bullionGoloidPlatinum sterling四分一 (合金)スターリングシルバーTibetan silverTitanium Beta Cチタン合金Titanium hydrideGum metalTitanium gold窒化チタンバビットメタルBritannia metalピューターQueen's metalWhite metal水素化ウラン(III)ZamakZirconium hydride水素ヘリウムホウ素窒素酸素フッ素メタン中二階原子

This article uses material from the Wikipedia article "マグノックス", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification