Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
コバール(Kovar)は鉄にニッケル、コバルトを配合した合金である。常温付近での熱膨張率が金属のなかで低く、硬質ガラスに近いので、硬質ガラス封着用にもちいられたり、ICリードフレームに用いられる。成分の例は重量%で Ni 29% 、Co 17%、Si 0.2%、Mn 0.3%、Fe 53.5%である。
物理的特性 | 焼結品 | HIP品 |
---|---|---|
密度 / g cm3 | 8.0 | 8.35 |
硬さ / HV1 | 160 | 150 |
ヤング率 / GPa | 159 | 159 |
破断時の面積減少率 / % | 30 | 30 |
降伏強さ / MPa | 270 | 270 |
熱伝導率 / W/Km | 17 | |
キューリー点 / °C | 435 | |
電気抵抗率 Ω mm2 / m | 0.49 | |
比熱 J/gK | 0.46 | |
熱膨張係数/10-6 K-1 (25 – 200°C) | 5.2 | |
(25 – 300°C) | 5.1 | |
(25 – 400°C) | 4.9 | |
(25 – 450°C) | 5.3 | |
(25 – 500°C) | 6.2 |
This article uses material from the Wikipedia article "コバール", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification