powered by CADENAS

Social Share

デバルダ合金 (18954 views - Material Database)

デバルダ合金(デバルダごうきん)とは、アルミニウム約45 %、銅約50 %、亜鉛約5 %の合金のことである。 デバルダ合金は、アルカリ条件で蒸留しアンモニアが除去された後に残る硝酸塩を定量分析するための化学分析に還元剤として用いられる。その名称は、19世紀の後半にチリの硝石を分析する新しい手法を開発するためにデバルダ合金を合成したイタリアの化学者アルトゥーロ・デバルダ (1859-1994)に由来する。 デバルダ合金は、イオンクロマトグラフィーが開発される前は農学および土壌学において硝酸塩の定量分析もしくは定性分析に用いられ、今日では主要な分析法として世界中で採用されている。 このようにデバルダ合金は窒素の分析に用いられるものの、市販品ではデバルダ合金自身がわずかに窒素を含んでいる。そのため、実際の使用においては市販品の含有窒素量を事前に分析し、窒素含有量の少ないデバルダ合金を試験に供するということが行われる。
Go to Article

デバルダ合金

デバルダ合金

デバルダ合金(デバルダごうきん)とは、アルミニウム約45 %、約50 %、亜鉛約5 %の合金のことである[1]

デバルダ合金は、アルカリ条件で蒸留しアンモニアが除去された後に残る硝酸塩定量分析するための化学分析還元剤として用いられる。その名称は、19世紀の後半にチリ硝石を分析する新しい手法を開発するためにデバルダ合金を合成したイタリア化学者アルトゥーロ・デバルダ (1859-1994)に由来する[2][3][4]

デバルダ合金は、イオンクロマトグラフィーが開発される前は農学および土壌学において硝酸塩の定量分析もしくは定性分析に用いられ、今日では主要な分析法として世界中で採用されている[5][6]

このようにデバルダ合金は窒素の分析に用いられるものの、市販品ではデバルダ合金自身がわずかに窒素を含んでいる[1]。そのため、実際の使用においては市販品の含有窒素量を事前に分析し、窒素含有量の少ないデバルダ合金を試験に供するということが行われる[7]

メカニズム

硝酸イオンを含む溶液と水酸化ナトリウム水溶液を混合し、そこにデバルダ合金を加えて穏やかに加熱撹拌するとアンモニアガスが遊離する。硝酸イオンをアンモニアの形に変換した後、全窒素ケルダール法によって測定する[8]。デバルタ合金による硝酸イオンの還元は以下の反応式による。

3 NO3- + 8 Al + 5 OH- + 18 H2O → 3 NH3 + 8 [Al(OH)4]-

スポットテストによるNO3-とNO2-の識別

硝酸塩と亜硝酸塩を識別するためには、硝酸塩に塩酸を加えなければならない。また、褐色環試験も用いられる。

マーシュテストとの類似性

デバルダ合金は、湿式の化学分析において、アルカリ条件下におけるいわゆる発生期水素 (en)の元の位置での発生のために一般的に用いられる還元剤である。マーシュテストはヒ素の定性のために使われ、水素は亜鉛粉末が塩酸と接触することで発生する。そのように水素は高いpHもしくは低いpH条件で簡便に発生させることが出来、化学種の揮発性に従って検出される。マーシュテストにおける酸性条件はアルシンガス (AsH3)の脱離速度を促進させ、一方で強アルカリ溶液では還元されたアンモニアガスの除去が非常に促進される。

長く議論されている発生期水素に関する疑問

19世紀中旬から、真の発生期水素の存在は繰り返し問題にされてきた。それは、変化しやすいH・のフリーラジカルは金属触媒がなければ比較的弱い還元剤である分子状のH2よりも反応性が高く、2つの水素原子がより安定な水素分子に再結合するより先に還元剤として作用する、という理論の支持者によって仮定された。発生期水素はヒ酸塩もしくは硝酸塩の還元によってそれぞれアルシンもしくはアンモニアが発生する反応の原因であると考えられていた。今日では、同位体[9]によって発生期水素の議論は終結し、ロマンチックな思考の遺物であったとして考えられている[10][11][12]

関連文献

  • Cahen, Edward (1910). “A comparison of Pozzi-Escot's and Devarda's method for the estimation of nitrates”. The Analyst 35 (412): 307-308. doi:10.1039/AN9103500307. 
  • Kieselbach, Richard (1944). “Microdetermination of nitrates by Devarda method”. Industrial & Engineering Chemistry Analytical Edition 16 (12): 764-766. doi:10.1021/i560136a017. 

出典

  1. ^ a b 日本工業規格 JIS K 8653-1995
  2. ^ Devarda, A. (1892). “Ueber die direkte bestimmung des stickstoffs im salpeter”. Chemiker Zeitung 16: 1952. 
  3. ^ Devarda, A. (1894). “Eine neue methode zur bestimmung des stickstoffs im chilisalpeter”. Analytical and Bioanalytical Chemistry 33 (1): 113-114. 
  4. ^ Devarda, A.; J. Fields (1899). “Ueber stickstoffbestimmung”. Analytical and Bioanalytical Chemistry 38 (1): 55-57. 
  5. ^ Feigl, Fritz (1961). “Spot tests based on redox reactions with Devarda's alloy and Raney alloy”. Analytical Chemistry 33 (8): 1118-1121. doi:10.1021/ac60176a018. 
  6. ^ O'Deen, William A.; Lynn K. Porter (1980). “Devarda's alloy reduction of nitrate and tube diffusion of the reduced nitrogen for indophenol ammonium and nitrogen-15 determinations”. Analytical Chemistry 52 (7): 1164-1166. doi:10.1021/ac50057a044. 
  7. ^ 日本工業規格 JIS K0400-45-10
  8. ^ Liao, Christina F.H. (1981). “Devarda's alloy method for total nitrogen determination”. Soil Sci. Soc. Am. J. 45 (5): 852-855. doi:10.2136/sssaj1981.03615995004500050005x. https://www.soils.org/publications/sssaj/abstracts/45/5/SS0450050852 2011年2月5日閲覧。. 
  9. ^ Laborda, F.; E. Bolea, M. T. Baranguan, J. R. Castillo (2002). “Hydride generation in analytical chemistry and nascent hydrogen: when is it going to be over?”. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 57 (4): 797-802. doi:10.1016/S0584-8547(02)00010-1. ISSN 0584-8547. http://www.sciencedirect.com/science/article/B6THN-452FF7V-7/2/29eb1a70053dea76fb3ee7927530be6d 2011年2月5日閲覧。. 
  10. ^ Tommasi, D. (1897). “Comment on the Note of R. Franchot entitled “Nascent Hydrogen””. The Journal of Physical Chemistry 1 (9): 555. doi:10.1021/j150591a004. ISSN 1618-2642. 
  11. ^ Meija, J.; D’Ulivo A. (2008). “Nascent hydrogen challenge”. Analytical and Bioanalytical Chemistry 391 (5): 1475. doi:10.1007/s00216-008-2143-4. ISSN 1618-2642. PMID 18488209. 
  12. ^ Meija, J.; D’Ulivo A. (2008). “Solution to nascent hydrogen challenge”. Analytical and Bioanalytical Chemistry 392 (5): 771-772. doi:10.1007/s00216-008-2356-6. ISSN 1618-2642. PMID 18795271. 

関連項目


アルニコ磁石アルミニウムアルミニウム合金アルミニウム青銅Aluminium-lithium alloyArsenical bronzeArsenical copperBell metalベリリウムベリリウム銅ビロンBirmabrightBismanolビスマス黄銅青銅Calamine brassChinese silverクロムChromium hydrideコバルトコンスタンタン水素化銅Copper–tungstenCorinthian bronzeクニフェ白銅Cymbal alloysジュラルミンDutch metalFlorentine bronzeガリウムGilding metalガラスGlucydurGuanín (bronze)砲金HiduminiumHydronaliumインジウムItalmaMagnaliumマグネシウムMegalliumマーキュリーMuntz metalニクロムニッケルOrmoluリン青銅Pinchbeck (alloy)合成樹脂PlexiglasプルトニウムカリウムロジウムRose's metalサマリウムスカンジウムナトリウムスペキュラム合金ステンレス鋼ステライト鉄骨構造スズチタントムバックウランVitalliumウッドメタルY alloy亜鉛ジルコニウムエレクトロン貨HepatizonマンガニンMelchior (alloy)洋白Molybdochalkosノルディック・ゴールド赤銅 (合金)TumbagaAlGaGalfenolガリンスタンホワイトゴールドRhoditeCrown goldエリンバーField's metalFernicoフェロアロイフェロセリウムフェロクロムフェロマンガンフェロモリブデンFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumインバー鋳鉄Iron–hydrogen alloy銑鉄Kanthal (alloy)コバールStaballoyスピーゲルBulat steelCrucible steelクロムモリブデン鋼ダマスカス鋼高マンガン鋼高速度鋼Mushet steelマルエージング鋼高張力鋼Reynolds 531ケイ素鋼ばね鋼AL-6XNCelestriumAlloy 20Marine grade stainlessMartensitic stainless steelSanicro 28Surgical stainless steelZeron 100Silver steel工具鋼耐候性鋼Wootz steelはんだTerne活字合金Elektron (alloy)アマルガムマグノックスAlumelBrightrayChromelHaynes InternationalインコネルモネルNicrosilNisilNickel titaniumMu-metalパーマロイSupermalloyNickel hydrideプルトニウムガリウム合金ナトリウムカリウム合金ミッシュメタルリチウムTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideサマリウムコバルト磁石Argentium sterling silverBritannia silverDoré bullionGoloidPlatinum sterling四分一 (合金)スターリングシルバーTibetan silverTitanium Beta Cチタン合金Titanium hydrideGum metalTitanium gold窒化チタンバビットメタルBritannia metalピューターQueen's metalWhite metal水素化ウラン(III)ZamakZirconium hydride水素ヘリウムホウ素窒素酸素フッ素メタン中二階原子

This article uses material from the Wikipedia article "デバルダ合金", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification