powered by CADENAS

Social Share

水素化銅 (19932 views - Material Database)

水素化銅(すいそかどう、copper hydride、CuH)は、銅の水素化物である。Cu-H結合は弱く、構造は不安定であり、爆発性がある。水溶液中で硫酸銅(II)をホスフィン酸ナトリウムで還元すると赤色の水素化銅が沈殿する。沈殿を熱すると金属銅と気体水素に分解する。X線構造が報告されている。トリフェニルホスフィンを付加した物質はストライカー試薬と呼ばれる。
Go to Article

水素化銅

水素化銅

水素化銅
識別情報
CAS登録番号 13517-00-5
PubChem 3335333
ChemSpider 2582262 
特性
化学式 HCu
モル質量 64.55 g mol−1
精密質量 63.937426111 g mol-1
特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。

水素化銅(すいそかどう、copper hydride、CuH)は、水素化物である。Cu-H結合は弱く、構造は不安定[1][2]であり、爆発性がある。水溶液中で硫酸銅(II)ホスフィン酸ナトリウム還元すると赤色の水素化銅が沈殿する。沈殿を熱すると金属銅と気体水素に分解する。X線構造が報告されている[3]トリフェニルホスフィンを付加した物質はストライカー試薬と呼ばれる。

出典

  1. ^ Hydrides of the Main-Group Metals: New Variations on an Old Theme Simon Aldridge , Anthony J. Downs Chem. Rev., 2001, 101 (11), pp 3305–3366 doi:10.1021/cr960151d
  2. ^ Laboratory Methods of Inorganic Chemistry Wilhelm Biltz Heinrich
  3. ^ The crystal structure of copper hydride J. A. Goedkoop and A. F. Andresen Acta Cryst. (1955). 8, 118-119 doi:10.1107/S0365110X55000480

アルニコ磁石アルミニウムアルミニウム合金アルミニウム青銅Aluminium-lithium alloyArsenical bronzeArsenical copperBell metalベリリウムベリリウム銅ビロンBirmabrightBismanolビスマス黄銅青銅Calamine brassChinese silverクロムChromium hydrideコバルトコンスタンタンジュラルミンDutch metalFlorentine bronzeガリウムGilding metalガラスGlucydurGuanín (bronze)砲金HiduminiumHydronaliumインジウムItalmaMagnaliumマグネシウムMegalliumマーキュリーMuntz metalニクロムニッケルOrmoluリン青銅Pinchbeck (alloy)合成樹脂PlexiglasプルトニウムカリウムロジウムRose's metalサマリウムスカンジウムナトリウムスペキュラム合金ステンレス鋼ステライト鉄骨構造スズチタントムバックウランVitalliumウッドメタルY alloy亜鉛ジルコニウムCopper–tungstenCorinthian bronzeクニフェ白銅Cymbal alloysデバルダ合金エレクトロン貨HepatizonマンガニンMelchior (alloy)洋白Molybdochalkosノルディック・ゴールド赤銅 (合金)TumbagaAlGaGalfenolガリンスタンホワイトゴールドRhoditeCrown goldエリンバーField's metalFernicoフェロアロイフェロセリウムフェロクロムフェロマンガンフェロモリブデンFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumインバー鋳鉄Iron–hydrogen alloy銑鉄Kanthal (alloy)コバールStaballoyスピーゲルBulat steelCrucible steelクロムモリブデン鋼ダマスカス鋼高マンガン鋼高速度鋼Mushet steelマルエージング鋼高張力鋼Reynolds 531ケイ素鋼ばね鋼AL-6XNCelestriumAlloy 20Marine grade stainlessMartensitic stainless steelSanicro 28Surgical stainless steelZeron 100Silver steel工具鋼耐候性鋼Wootz steelはんだTerne活字合金Elektron (alloy)アマルガムマグノックスAlumelBrightrayChromelHaynes InternationalインコネルモネルNicrosilNisilNickel titaniumMu-metalパーマロイSupermalloyNickel hydrideプルトニウムガリウム合金ナトリウムカリウム合金ミッシュメタルリチウムTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideサマリウムコバルト磁石Argentium sterling silverBritannia silverDoré bullionGoloidPlatinum sterling四分一 (合金)スターリングシルバーTibetan silverTitanium Beta Cチタン合金Titanium hydrideGum metalTitanium gold窒化チタンバビットメタルBritannia metalピューターQueen's metalWhite metal水素化ウラン(III)ZamakZirconium hydride水素ヘリウムホウ素窒素酸素フッ素メタン中二階原子

This article uses material from the Wikipedia article "水素化銅", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification