Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
コンスタンタンは銅55%ニッケル45%の組成からなる合金である。
銅の中のニッケルの成分比を変化させると、ニッケルが約50%付近で電気抵抗値が最高値を示し、抵抗の温度係数が最低になり、熱起電力が最低になる。
電気抵抗の温度係数が小さいことから、ひずみゲージ・精密抵抗に使われる。熱起電力が低いことから、たとえば熱電対に使われる。熱電対の相手の金属はたとえば銅とか、鉄などである。
(データは誤りを含む可能性もあります)
電気抵抗 | 0.50×10−6 Ω·m |
電気抵抗の温度係数 at 20 °C | 0.00001 |
密度 | 8.9 g/cm3 |
比熱 | 0.41 kJ/(kg·K) |
線膨張係数 | 0.000015 /K |
融点 | 1225-1300 °C |
鋼との静摩擦係数(無潤滑) | 0.4μs |
This article uses material from the Wikipedia article "コンスタンタン", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification