powered by CADENAS

Social Share

アルミニウム青銅 (14585 views - Material Database)

アルミニウム青銅(アルミニウムせいどう:Al-Bronze/Al-Ni-Bronze)はアルミニウムと銅の合金である。アルミ金や、偽金(ぎきん)、もしくはアルミ銅とも呼ばれる。
Go to Article

アルミニウム青銅

アルミニウム青銅

アルミニウム青銅(アルミニウムせいどう:Al-Bronze/Al-Ni-Bronze)はアルミニウム合金である。アルミ金や、偽金(ぎきん)[1]、もしくはアルミ銅とも呼ばれる。

概要

銅80~90%に、アルミニウム、ニッケルマンガンを加えたもので、光沢のある黄金色をしている。引張り強さ、硬さが普通の青銅より大きく、軽量で腐食に強い。

外見は真鍮(黄銅)にも似ているが、真鍮はハンダ付けをしやすいのに対し、アルミニウム青銅はハンダ付けができないという大きな違いがある[2]

青銅」とは本来錫と銅の合金の意味なので錫を含まないこの合金を「青銅(Bronze)」と呼ぶのは厳密には誤りであるが、この「青銅」の用法は、銅と錫の合金というより銅合金全般の意味で青銅の名を使っており、同様の意味で「青銅」の語を名称に用いている金属にはマンガン青銅などがある。

前述のように腐食に強いため船のスクリューにされたり、色が似ていることから金の代用品として装飾品などに用いられる。近年は4輪や2輪車のバルブガイドにも良く用いられている。

日本の貨幣では、現行のものにはアルミニウム青銅貨はないが、戦前には臨時補助貨幣として発行された10銭・5銭のアルミニウム青銅貨が流通していた。その他一部の国で貨幣の素材として用いられたことがある。

関連項目

  • 黄銅/真鍮(銅と亜鉛の合金)
  • 洋白(銅と亜鉛とニッケルの合金)
  • 白銅(銅とニッケルの合金)
  • 青銅(銅と錫の合金)

アルニコ磁石アルミニウムアルミニウム合金Aluminium-lithium alloyArsenical copperベリリウムベリリウム銅ビロンBirmabrightBismanolビスマス黄銅青銅Calamine brassChinese silverクロムChromium hydrideコバルトジュラルミンDutch metalガリウムGilding metalガラスHiduminiumHydronaliumインジウムItalmaMagnaliumマグネシウムMegalliumマーキュリーMuntz metalニクロムニッケルPinchbeck (alloy)合成樹脂PlexiglasプルトニウムカリウムロジウムRose's metalサマリウムスカンジウムナトリウムステンレス鋼ステライト鉄骨構造スズチタントムバックウランVitalliumウッドメタルY alloy亜鉛ジルコニウムArsenical bronzeBell metalFlorentine bronzeGlucydurGuanín (bronze)砲金リン青銅Ormoluスペキュラム合金コンスタンタン水素化銅Copper–tungstenCorinthian bronzeクニフェ白銅Cymbal alloysデバルダ合金エレクトロン貨HepatizonマンガニンMelchior (alloy)洋白Molybdochalkosノルディック・ゴールド赤銅 (合金)TumbagaAlGaGalfenolガリンスタンホワイトゴールドRhoditeCrown goldエリンバーField's metalFernicoフェロアロイフェロセリウムフェロクロムフェロマンガンフェロモリブデンFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumインバー鋳鉄Iron–hydrogen alloy銑鉄Kanthal (alloy)コバールStaballoyスピーゲルBulat steelCrucible steelクロムモリブデン鋼ダマスカス鋼高マンガン鋼高速度鋼Mushet steelマルエージング鋼高張力鋼Reynolds 531ケイ素鋼ばね鋼AL-6XNCelestriumAlloy 20Marine grade stainlessMartensitic stainless steelSanicro 28Surgical stainless steelZeron 100Silver steel工具鋼耐候性鋼Wootz steelはんだTerne活字合金Elektron (alloy)アマルガムマグノックスAlumelBrightrayChromelHaynes InternationalインコネルモネルNicrosilNisilNickel titaniumMu-metalパーマロイSupermalloyNickel hydrideプルトニウムガリウム合金ナトリウムカリウム合金ミッシュメタルリチウムTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideサマリウムコバルト磁石Argentium sterling silverBritannia silverDoré bullionGoloidPlatinum sterling四分一 (合金)スターリングシルバーTibetan silverTitanium Beta Cチタン合金Titanium hydrideGum metalTitanium gold窒化チタンバビットメタルBritannia metalピューターQueen's metalWhite metal水素化ウラン(III)ZamakZirconium hydride水素ヘリウムホウ素窒素酸素フッ素メタン中二階原子

This article uses material from the Wikipedia article "アルミニウム青銅", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification