powered by CADENAS

Social Share

Amazon

クランク (機械要素) (16177 views - Mechanism & Kinematics)

クランク(crank)とは、機械の要素において、回転する軸と、それとは芯のずれた軸を結ぶ柄からなる機構である。リンク機構の一種でもある。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube

Made on Creo Elements
For further assistance feel free to contact me

===========================================================
creo pro e autocad mech mechanical engineer solidworks catia animation crack help project final cool awesome simple easy ansys ptc wildfire 5.0 magma

クランク (機械要素)

クランク (機械要素)

クランク(crank)とは、機械の要素において、回転すると、それとは芯のずれた軸を結ぶ柄からなる機構である。リンク機構の一種でもある。

解説

クランクにコネクティングロッドと呼ばれる棒を介すと、往復運動回転運動に変換する動作や、あるいはその逆の変換動作が可能となる。前者の例としては自動車などのレシプロエンジンがあり、ピストンの往復運動をクランクシャフトで回転運動に変える。同様の機構で、逆にクランクの方を回転させれば、レシプロポンプやレシプロ圧縮機となる。

クランク単体の例では、人力で何かを回すためのハンドル(正しくはクランクハンドル)や、自転車ペダルなどがある。

よく知られているクランクの利用例は以下のようなものがある。

手を使用するもの

足を使用するもの

発動機

死点

クランクの往復運動部がもっとも奥まで押し込まれている状態と、もっとも手前まで引き出されている状態のことを死点という。この地点では回転力が働かなくなるので、フライホイール(はずみ車)を利用して滑らかに回転を継続できるようにすることが多い。また、この地点で運動を停止してしまうと往復運動が再開不可能となる。そのため、手動であれば回転部分を手で回したり、位相差をつけた別のクランクを同じ回転軸に接続しどれかのクランクは回転力を働かせることができるようにして回避するのが一般的である。

歴史

手回し式のクランク機構は、中国王朝の時代に墓に埋める陶器の中にモデルとして登場する[1]。しかしながら、クランク機構が広く使われるようになったのはアラビアの学者で発明家のアル=ジャザリAl-Jazari)によるもので、彼は最初にクランクシャフトを組み合わせた人物である。コネクティングロッドもアル=ジャザリの発明であり、これらを組み合わせたシステムは1206年に彼が開発した2つの揚水機械に用いられている[2]1930年代以前に作られたほとんどの蓄音機においてクランク式のゼンマイによって駆動されていた。また自動車内燃機関スターターモーターが一般的に用いられるようになるまでは、クランクプーリーなどにクランク棒を差し込んで、人力で回して始動していた。

脚注

関連項目



This article uses material from the Wikipedia article "クランク (機械要素)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanism & Kinematics

3D,Geneva double,mechanism,kinematics,rotation,translation