powered by CADENAS

Social Share

アウディ・R8 (市販車) (15184 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

アウディ・R8は、ドイツの自動車メーカーアウディが製造・販売するクーペ型のスポーツカーである。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

アウディ・R8 (市販車)

アウディ・R8 (市販車)

アウディ・R8 (市販車)

Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 (Edvvc from London, UK).

アウディ・R8 (市販車)
概要
メーカー Audi Sport[1]
(アウディの子会社)
生産期間 2006年–
車体とシャシー
分類 スポーツカー
車体様式 2ドア クーペ
2ドア ロードスター

アウディ・R8は、ドイツの自動車メーカーアウディが製造・販売するクーペ型のスポーツカーである。

初代(2006年-2016年)

アウディ・R8
R8 LMS
製造国 ドイツ
販売期間 2006年 - 2016年
ボディタイプ 2ドア クーペ
エンジン 4.2L V8 DOHC FSI直噴
420馬力/43.9kg・m
5.2FSI:5.2L V10 DOHC FSI直噴
525馬力
GT:5.2L V10 DOHC FSI直噴
560馬力
駆動方式 ミッドシップ フルタイム4WD
変速機

2007年07月-2013年02月
6速Rトロニック/6速MT
2013年03月-

7速Sトロニック/6速MT
サスペンション ダブルウィッシュボーン
全長 4,431mm
全幅 1,907mm
全高 1,249mm
ホイールベース 2,650mm
車両重量 1,565kg
タイヤサイズ F:235/35ZR19
R:295/30ZR19
ハンドルの位置 左/右
-自動車のスペック表-

2003年フランクフルトモーターショーで披露されたコンセプトカーである「アウディ・ルマン・クワトロ」をベースにしたスポーツカー。随所にR8レースカーのテクノロジーが組み込まれている。

ボディにはASF(アウディ・スペース・フレーム)を採用し、ボディのみで210kgという驚異的な軽さを実現した。また、エンジンフレームの一部にマグネシウム製パーツを採用している(ASFとしては初めて)。ボディはほとんど手作業で作られ、さらにX線ミクロン単位まで溶接部をチェックするなど、細部にわたってこだわっている。

エンジンは、4.2L FSI 直噴 V8 DOHCを搭載。最高出力420ps/7,800rpmを発生する。またエンジン潤滑にはドライサンプ方式が採用され、エンジン搭載位置を下げることで低重心化に貢献している。

トランスミッションは6速Rトロニックを採用。これは、メカニカルギアボックスと電動油圧クラッチを組み合わせたもので、ATモードとMTモードが選択できる。

サスペンションは前後ともダブルウィッシュボーンで、標準搭載のガス封入式ショックアブソーバーと、アウディ マグネティック ライドをオプションで選択可能。ショックアブソーバーに磁性体を含んだフルードを封入しており、磁力でフルードをコントロールすることで素早く繊細なサスペンション制御を可能にし、ダンピング特性が異なる「スポーツ」と「ノーマル」の基本モードを用意して、日常の走行から本格的なスポーツドライビングまで幅広くサポートする。

ドイツ・ネッカーズルムのネッカーズルム工場で1日20台ペースで生産される。

先に本国ドイツやヨーロッパで発売され、日本でも2007年7月から価格1,670万円で発売開始[2]。日本では当初、左ハンドル/4.2リットルV8FSI/6速Rトロニックの仕様のみが発売されたが、2009年2月17日より6速MT仕様を追加[3]。なおR8の販売は日本国内のアウディ正規ディーラーの中でもごく一部の店舗の限定となっている。

2009年1月に開催されたデトロイトショー2009では、『5.2FSIクワトロ』を発表[4]。同モデルは最高出力525ps/8,000rpmを発生する高回転型5.2L V10エンジンを搭載した他、フロントグリルのクローム処理やフロントエアインテークの大型化など、外観にも変更が施されている。価格は1,994万円で、同年4月より予約受付を開始[5]

2010年10月6日に5.2FSIクワトロをベースとしたオープンモデル『スパイダー5.2FSIクワトロ』が発売[6]。価格は2194万円。

当初、R8の右ハンドル車はスパイダーのみだったが、2010年10月26日にクーペモデルの一部改良により、こちらも右ハンドル車が追加されたために以降では左右どちらのハンドルも選択できるようになった。

2012年3月には軽量化とエンジンチューンを施した『GTスパイダー』を全世界333台限定で発売。日本向けは10台。価格は3,064万円。

2013年3月、新型トランスミッションを搭載した2013年モデルを発表[7]。7速デュアル・クラッチ・トランスミッション「Sトロニック」を搭載し、0-100km/hを3.6秒にまで縮めるという進化をもたらした。フェイスリフトも行われている。価格は4.2L V8モデルが1799万円、5.2L V10モデルが2119万円、5.2L V10 Spyderが2339万円。

バリエーション

R8 LMS

市販車のR8をベースとしたFIA GT3クラスのレーシング仕様。レーシングカーのR8とは異なる。ニュルブクリンク耐久シリーズや、2011年に日本のスーパー耐久 ST-Xシリーズに参戦[8]。また、SUPER GTのGT300クラスに2012年シーズンからゲイナー及びaprが2012年モデル・LMSウルトラで、一ツ山レーシングがスーパー耐久やGTアジアILMCなどで使用していたLMSにアップデートキットを組み込み、2台体制で参戦する。

R8 eトロン クワトロ

R8をベースとした電気自動車。2次電池を搭載した蓄電容量は、53kWを発生させるリチウムイオンバッテリーが採用され、最高出力313ps、最大トルク500kgmを発生する。2012年後半の市販化を予定[9]

2代目(2016年-)

アウディ・R8
アウディ・R8 V10 plus
R8 LMS
製造国 ドイツ
販売期間 2016年3月-
乗車定員 2名
ボディタイプ 2ドア クーペ
エンジン 5.2L V型10気筒エンジン
駆動方式 ミッドシップ フルタイム4WD
最高出力 R8 V10/548ps
R8 V10 plus/619ps
最大トルク R8 V10/55.1kg・m
R8 V10 plus/57.1kg・m
変速機 7速デュアルクラッチ e tronic
サスペンション -
全長 4,425mm
全幅 1,940mm
全高 1,240mm
ホイールベース 2,650mm
車両重量 1,454kg
-自動車のスペック表-

エンジンは自然吸気V10、5.2ℓ エンジンを搭載。また、新たに新世代のアウディ スペース フレーム(ASF)、新開発のquattroフルタイム4輪駆動システムなどを搭載した。前型に用意されていたV8エンジンは廃止 となったが、アウディによると、検討はされているとのこと。日本には最高出力540PSの「R8 V10」と、そのハイパワーバージョンにあたる最高出力610PSの「R8 V10 plus」が導入されている[10]。価格は「R8 V10」が24,560,000円、「R8 V10 plus」が29,060,000円。2017年7月上旬から、オープンモデルの「スパイダー」も発売される。

バリエーション

R8 LMS

ベース車両の2代目への移行に伴いR8 LMSも2代目に移行した。

2015年ニュルブルクリンク24時間レースでのデビュー戦においてクラス優勝および総合優勝を遂げている。

R8 eトロン クワトロ

2015年のジュネーブモーターショーにて発表された後、欧州で同年6月から顧客向けの受注が開始されたが、受注開始から1年以上の間に数十台しか売れておらず、全体で100台未満の販売台数で生産終了となった[11]

ワンオフモデル

The Audi R8 Star of Lucis

下述のKINGSGLAIVE FINAL FANTASY XVにも登場する実車を1台限定・税別50,000,015円での販売も行われた[12]

その他

  • ナショナルジオグラフィックの「世界の巨大工場 - アウディ」によると、R8は一日20台が生産され、そのほとんどが熟練工により手作業で製造されているという。また、下記の通り、映画アイアンマンにも主人公の車として登場したが、制作者の予想以上に頑丈であったためラストシーンが一部変更になった。

脚注

[ヘルプ]
  1. ^ More individuality – quattro GmbH”. アウディ. 2011年7月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年7月24日閲覧。
  2. ^ Audi Japan (2007年7月26日). “新型アウディR8を発表 アウディ初のミッドシップスポーツカー、「アウディR8ディーラー」を通じて販売” (日本語). 2009年5月21日閲覧。
  3. ^ Audi Japan (2009年2月17日). “アウディ ジャパン、プレミアムスポーツカー『アウディR8』にマニュアルトランスミッションを追加設定” (日本語). 2009年5月21日閲覧。
  4. ^ Audi Japan (2009年1月15日). “デトロイトモーターショーに アウディ スポーツバック コンセプトを出品” (日本語). 2009年5月21日閲覧。
  5. ^ Audi Japan (2009年4月21日). “『 アウディR8 5.2 FSI クワトロ 』発表 -待望のV型10気筒 5.2FSIエンジン搭載モデルが登場” (日本語). 2009年5月21日閲覧。
  6. ^ Audi Japan (2010年10月6日). “フラッグシップ オープンスポーツカー『アウディ R8 スパイダー』発売” (日本語). 2010年10月23日閲覧。
  7. ^ Audi Japan (2013年3月19日). “2013/03/19 新型Audi R8を発売” (日本語). 2013年8月21日閲覧。
  8. ^ S耐:Audi R8 LMSがスーパー耐久シリーズ2011に参戦、Motorsport Forum
  9. ^ アウディ R8 ベースのEV、市販決定Response.
  10. ^ フルモデルチェンジした「新型 アウディ R8」、2016年は限定100台の販売 - Autoblog 日本版(2017年3月12日閲覧)
  11. ^ 高すぎる価格も原因?アウディのEVスーパーカー「R8 e-tron」が生産終了へ。 - Autoblog 日本版(2017年3月12日閲覧)
  12. ^ KINGS GLAIVE FINAL FANTASY XVに登場する新型 Audi R8 「The Audi かR8 Star of Lucis」の一台限定販売が決定! - アウディ ジャパン 2016年11月11日(2016年11月29日閲覧)

関連項目



This article uses material from the Wikipedia article "アウディ・R8 (市販車)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus