Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 de (M 93).
メルセデス・ベンツ・SLS AMG C197 | |
---|---|
フロント リア 室内 | |
販売期間 | 2009年-2014年 |
乗車定員 | 2人 |
ボディタイプ | 2ドアクーペ |
エンジン | 6.2L V8 M159型 |
駆動方式 | FR |
最高出力 | 420kW (571PS) /6,800rpm |
最大トルク | 650N·m (66.3kgf·m) /4,750rpm |
変速機 | 7速DCT |
サスペンション | ダブルウィッシュボーン式 |
全長 | 4,638mm |
全幅 | 1,939mm |
全高 | 1,262mm |
ホイールベース | 2,680mm |
車両重量 | 1,620kg |
先代 | SLRマクラーレン |
後継 | メルセデスAMG・GT |
-自動車のスペック表- |
メルセデス・ベンツ・SLS AMG(メルセデス・ベンツ エスエルエス エイエムジー)は、ドイツの自動車メーカー、メルセデス・ベンツのAMG部門により開発されたスーパーカーである。
2009年9月に開催されたフランクフルトモーターショーで発表され、2009年11月16日にドイツ国内で[1]、翌2010年3月27日に欧州各国で販売が開始。日本国内へは同年6月10日に正式導入が発表され、同年9月28日から納車を開始した。それまでメルセデス・ベンツの各モデルのチューニングを手掛けていたAMGが初めて完全独自開発したモデルである。SLRマクラーレンの事実上の後継車ではあるが、カーボンモノコックボディの採用を見送るなどして、価格は大幅に抑えられている[2]。なおSLRマクラーレンとは違い右ハンドル仕様も製造されていたが、日本へは左ハンドル車のみが正規輸入販売された。
日本での販売価格は、2,490万円からであった。
デザインは1954年に発表されたメルセデス・ベンツのクーペ、300SLをモチーフとしており、300SLと同様にガルウィングドアが採用されている。
また、2010年~2014年までF1のセーフティカーに用いられていた。
SLS AMGは2014年に生産終了することが発表された。後継車として2014年秋にメルセデスAMG・GTが発表された[3]。
AMGの63系モデルに搭載されるM156型エンジンをベースとし、ドライサンプ化など約120箇所に専用のチューニングがなされた乾燥重量205kgのV型8気筒DOHC32バルブ 6.2L M159型エンジンがフロントミッドシップに搭載される[4]。トランスミッションには新開発のゲトラグ製7速DCT「AMGスピードシフトDCT-7」が組み合わせられ[5]、トランスアクスルがとられる。
ボディにはマグナ・シュタイア製、総重量241kgのオールアルミのスペースフレームが採用され、前後重量配分は47:53としている。
なお、0-100km/h加速は3.8秒を、最高速は317km/hを記録している。
ウィキメディア・コモンズには、メルセデス・ベンツ・SLS AMGに関連するカテゴリがあります。 |
This article uses material from the Wikipedia article "メルセデス・ベンツ・SLS AMG", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus