powered by CADENAS

Social Share

Amazon

開閉器 (13687 views - Electronics & PCB Engineering)

開閉器(かいへいき)は、電力回路・電力機器の正常動作時の電路を開閉(on/off)する電力機器である。スイッチ (switch) とも言う。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

開閉器

開閉器

開閉器(かいへいき)は、電力回路電力機器正常動作時の電路開閉(on/off)する電力機器である。スイッチ (switch) とも言う。

概要

慣用的には、電力回路・電力機器に用いる大型のものを開閉器、電子機器に用いる小型のものをスイッチと呼ぶことが多い。

電気回路をつなげるような開閉器の動作を「入れる」・「オン(に)する」・「閉じる」・「投入する」・「クローズ(にする)」という。逆に、電気回路を断ち切るような開閉器の動作を「切る」・「オフ(に)する」・「開く」・「開放する」・「オープン(にする)」という。

開閉器

仕様

  • 定格電圧
  • 定格電流
  • 定格開閉電流
  • 定格投入電流
  • 定格短時間耐電流
  • 電気的寿命
  • 機械的寿命
  • 絶縁階級
  • 定格制御電圧
  • 定格制御電流

操作方法

  • 引外し方式
    • 直流電圧引外し方式
    • コンデンサ引外し方式
    • 過電流引外し方式
    • 不足電圧引外し方式

種類

高圧交流負荷開閉器 (LBS)

  • 区分開閉器
    • 柱上設置: PAS (Pole mounted Air Switch), PGS (Pole mounted Gas Switch)
    • 地中線引込: UGS (Underground Gas Switch), UAS (Underground Air Switch)
      • 地絡トリップ形区分開閉器(GR付PAS, PGS, UGS, UAS)
      • 過電流蓄勢トリップ付き地絡トリップ形区分開閉器(SOG付PAS, PGS, UGS, UAS)
  • 高圧交流気中負荷開閉器 (AS)
    • 限流ヒューズ付き高圧交流気中負荷開閉器
  • 高圧交流真空負荷開閉器 (VS)
  • 高圧交流ガス負荷開閉器 (GS)

低圧交流負荷開閉器

  • 電磁開閉器 (Electromagnetic Switch) - 電磁接触器 (Electromagnetic Contact) と熱動式過電流リレー (Thermal Relay) を組み合わせたもの

高圧直流負荷開閉器

低圧直流負荷開閉器

スイッチギヤ

開放型・閉鎖型問わず開閉器ユニットのことをスイッチギヤ[1]と言うが、日本においては特に金属箱に収めた開閉装置のことをスイッチギヤと呼んでいる[2]

スイッチ

種類

配電用

それぞれに、片切(かたきり、Single Pole)スイッチ、両切(りょうぎり、Double Pole)スイッチがある。

片切スイッチは負荷に繋がる2本の電源線のうち片方を開閉するものであり、日本の屋内配電で一般的に使用される。内線規程では、必ず電源の電圧側極に挿入することと定められている。

両切スイッチは負荷に繋がる2本の電源線を両方同時に開閉するものであり、商用電源電圧が200Vを超えるヨーロッパの屋内配電で利用されるほか、日本の屋内配電では浴室や洗面所など湿気の多い場所の負荷を開閉するスイッチや、オフィスの200V照明回路などに使用することが推奨されている。

他に、端子0と端子1、端子0と端子2の接続を切り替える「三路スイッチ」、端子1と端子3・端子2と端子4、端子1と端子4・端子2と端子3の接続を切り替える「四路スイッチ」がある。

電子機器用

日本のスイッチメーカー

関連項目



This article uses material from the Wikipedia article "開閉器", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electronics & PCB Engineering

Cadence, Mentor Graphics, Eagle CAD, Altium Designer, AUTODESK EAGLE, Cadence Allegro, DesignSpark PCB , Mentor PADS, Mentor Xpedition, Novarm DipTrace, Pulsonix, TARGET 3001!, Xpedition xDX Designer, Zuken CADSTAR, Altium P-CAD, Agnisys, Altera Quartus, OrCAD, kiCAD, Solido Design Automation, ELectronics, PCB, Curcuit Board, 3D drawings, 3D library, 3D content, PCB Design, 2D symbols, 2D drawings, 2D icons, 2D schematics