Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Una miniatura è una piccola figurina in scala ridotta di una entità storica, fantastica o mitologica comunemente usata nei giochi di ruolo, nei wargame tridimensionali e nei diorami per migliorare l'aspetto visuale di un gioco e per visualizzare la posizione dei personaggi, chi stanno affrontando, il loro orientamento e la linea di vista). Le miniature possono essere realizzate in metallo, plastica o carta. Generalmente le miniature sono dipinte e possono essere scolpite superbamente e costituire un pezzo da collezionismo di per sé.
L'hobby di dipingere, collezionare e giocare con le miniature, talvolta detto figurinismo' deriva dall'hobby dei soldatini. Tradizionalmente questi sono venduti già dipinti, mentre le miniature sono "nude" e devono essere dipinte. Tale distinzione sta però diventando sempre più sottile con la recente introduzione delle miniature in plastica già dipinte (come quelle usate nei giochi prodotti dalla Wizkids).
Le miniature erano tradizionalmente fuse in metallo bianco, una lega di piombo e stagno, con una piccola percentuale di antimonio per migliorare la capacità della lega di riprodurre piccoli dettagli. A causa dell'alto contenuto di piombo le miniature erano a volte chiamate "soldatini di piombo".
A causa di alcune preoccupazioni riguardo ad un possibile avvelenamento da piombo molti dei produttori attuali fondono le loro miniature in una lega priva di piombo, il peltro (una lega di stagno, rame e antimonio).
Alcuni produttori offrono miniature in plastica (polietilene o stirene), mentre altri offrono miniature in resina.
La scala delle miniature viene comunemente espressa in base a come viene riprodotta l'altezza di una figura da 1,80 m. Quindi esseri umani alti 1,80 m saranno rappresentati da miniature alte circa 28 mm. Donne, bambini, nani, hobbit, ecc. saranno tipicamente più piccoli, orchi, troll ecc. più alti.
Le miniature sono disponibili in diverse scale. Le più comuni per i giochi di ruolo e per altri giochi da tavolo sono quelle da 25 mm, 30 mm e 35 mm. Per i wargame da tavolo vengono anche prodotte miniature più piccole da 10 mm, 15 mm, e talvolta 20 mm. La Mithril Miniatures usa una scala non standard da 32 mm per la sua linea principale. Sono disponibili anche miniature più grandi da 54 mm indirizzate prevalentemente a pittori e collezionisti. Miniature nominalmente da 25 mm possono essere anche alte fino a 33 mm o più (una deviazione del 33%). Quando un produttore utilizza una designazione di 28 mm molte delle sue miniature sono già oltre i 30 mm di altezza.
Alcuni produttori misurano l'altezza della figura dal livello degli occhi e non dalla cima della testa. Usando questa interpretazione la miniatura di un uomo alto 1,80 m in scala 28 mm sarebbe alta 30 mm (considerando gli occhi circa a metà della testa e la testa circa due quindicesimi dell'altezza complessiva, e quindi collocando l'altezza degli occhi a quattordici quindicesimi dell'altezza piena).
Scala | Scala del piede | Rapporto | Commenti |
---|---|---|---|
2 mm | Utile per giocare in spazi ristretti | ||
6 mm | Di popolarità crescente. | ||
10 mm | 1.667 mm | 1:182.88 | Di popolarità crescente |
15 mm | 2.5 mm | 1:121.92 | La scala più usata dai giocatori di wargame storici. Usata raramente per i giochi di ruolo. |
20 mm | 3.333 mm | 1:91.44 | Molto popolare tra i giocatori di wargame sulla seconda guerra mondiale, dato che è quasi la stessa scala dei modellini 1:76 o 1:72. Usata raramente per i giochi di ruolo. |
25 mm | 4.167 mm | 1:73.152 | Teoricamente corrispondente alla scala 1:76 (4 mm scale/OO gauge) ed a quella 1:72 del modellismo, ma ci sono grandi variazioni nell'altezza nelle figure, anche quando non sono descritte come 'Heroic 25 mm' o 28 mm. |
30 mm | 5 mm | 1:60.96 | Comuni per il wargaming precedente al 1970 le miniature moderne possono arrivare fino a 35 mm. |
32 mm | 5.333 mm | 1:57.15 | Scala idiosincratica della Mithril |
35 mm | 5.833 mm | 1:52.251 | Quando il produttore è onesto sull'altezza delle sue miniature da '30 mm'! |
54 mm | 9 mm | 1:33.867 | Miniature collezionabili, una buona accoppiata per i modelli in scala 1:35, ma le miniature oltre scala 54 mm sono più adatte ai modellini scala 1:32. |
Molti giocatori di ruolo e wargamer dipingono le loro proprie miniature per poter distinguere i loro personaggi o unità sulla superficie di gioco. Sebbene molti siano indifferenti alla qualità del lavoro di pittura per alcuni dei più abili pittori questo è un hobby in sé stesso, alla pari con il "più serio" modellismo storico o militare. Dipingere miniature è un compito difficile ed esigente che richiede molto tempo, ma i risultati possono essere stupefacenti.
Esistono diverse tecniche utilizzate nella pittura di miniature, con lo scopo di mettere in risalto forme e dettagli minimi presenti sul modello. Le tecniche più usate sono la lumeggiatura, l'ombreggiatura, la lavatura o velatura e il pennello asciutto (dry brush in inglese)
Le conventions fantasy e di giochi di ruolo, come per esempio la ModCon, alle volte ospitano anche competizioni di pittura di miniature.
This article uses material from the Wikipedia article "Miniatura (gioco)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank