powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Sagittarius A* (9289 views - Astronomy & Space )

Sagittarius A* (abbreviato in Sgr A*) è una sorgente di onde radio molto compatta e luminosa, situata nel centro della Via Lattea, parte della grande struttura nota come Sagittarius A. Sgr A* è il punto in cui si trova un buco nero supermassiccio, componente caratteristico dei centri di molte galassie ellittiche e spirali. Sagittarius A* avrebbe una massa di circa 4 milioni di volte quella del Sole e, trovandosi nel centro della nostra galassia, costituirebbe il corpo celeste attorno a cui tutte le stelle della Via Lattea, compresa la nostra, compiono il loro moto di rivoluzione.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Sagittarius A*

Sagittarius A*

Sagittarius A*
Sagittarius A*
Sgr A* (al centro) e i due echi di luce dovuti ad una recente esplosione (cerchiati).
Scoperta14 febbraio 1974
ClassificazioneBuco nero
Distanza dal Sole(25 900 ± 1400) a.l.
CostellazioneSagittario
Coordinate
(all'epoca J2000)
Ascensione retta17h 45m 40,045s
Declinazione−29° 0′ 27,9″
Dati fisici
Massa
4,31 × 106  M
Acceleraz. di gravità in superficie1 180 955 m/s² (120 424 g) – prendendo come massa il valore di 4,31 × 106 M e come raggio il valore di 22 × 106 km

Coordinate: 17h 45m 40.045s, -29° 00′ 27.9″

Sagittarius A* (abbreviato in Sgr A*) è una sorgente di onde radio molto compatta e luminosa, situata nel centro della Via Lattea, parte della grande struttura nota come Sagittarius A. Sgr A* è il punto in cui si trova un buco nero supermassiccio, componente caratteristico dei centri di molte galassie ellittiche e spirali. Sagittarius A* avrebbe una massa di circa 4 milioni di volte quella del Sole e, trovandosi nel centro della nostra galassia, costituirebbe il corpo celeste attorno a cui tutte le stelle della Via Lattea, compresa la nostra, compiono il loro moto di rivoluzione.

Buco nero supermassiccio

Posizione di Sagittarius A* nella costellazione del Sagittario.

Diversi gruppi di ricerca hanno ottenuto delle immagini di Sgr A* nella lunghezza d'onda delle onde radio utilizzando il Very Long Baseline Interferometry (VLBI); le immagini ottenute hanno rilevato un disco di accrescimento e un getto relativistico che farebbe pensare ad un buco nero supermassiccio.[1] Le misure hanno una risoluzione di un diametro angolare pari a 37 microsecondi d'arco con un errore stimato in +16 e −10.[1] A 26 000 a.l. di distanza equivale ad un diametro di 44 milioni di km. Come termine di paragone, la Terra si trova a 150 milioni di km dal Sole, mentre il pianeta Mercurio è a 46 milioni di km dal Sole nel punto più vicino dell'orbita. Sgr A* avrebbe un raggio di 13 milioni di km.

Sgr A* ha una massa stimata in 4,1 × 106 M;[2] dato che questa massa è confinata in una sfera del diametro di 44 milioni di km, possiede una densità dieci volte più alta di quanto stimato in precedenza. Questa densità esclude l'ipotesi che si tratti di qualcosa di diverso da un buco nero poiché con altre concentrazioni l'oggetto sarebbe collassato o evaporato su una scala di tempo inferiore a quella dell'età della Via Lattea.[1]

Conoscendo questi dati, solo elevate deviazioni del comportamento della stessa gravità rispetto a quanto predetto dalla relatività generale potrebbero invalidare l'ipotesi che si tratti di un buco nero.[3]

Tuttavia ciò che si osserva non è un buco nero in senso stretto; l'energia radio e infrarossa osservata è emanata dal gas e dalle polveri riscaldate a milioni di kelvin mentre cadono nel buco nero. Si pensa che lo stesso buco nero emetta solo radiazione di Hawking a temperature trascurabili, dell'ordine di 10−14 K.

Storia delle osservazioni

Il 6 ottobre 2002 un gruppo di ricerca internazionale diretto da Rainer Schödel del Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics pubblicò gli esiti dell'osservazione per 10 anni del moto della stella S2 nei pressi di Sgr A*: Sgr A* è un oggetto eccezionalmente compatto.[4] Esaminando l'orbita di S2, determinarono che la massa di Sgr A* era compresa entro 2,6 ± 0,2 × 106 M, confinata in un volume dal raggio non superiore alle 17 ore luce (120 UA). Osservazioni successive determinarono una massa di 3,7 milioni di masse solari in un volume dal raggio compreso entro 6,25 ore luce (45 UA), o 6,7 miliardi di km.[5][6]

Nel novembre 2004 un gruppo di astronomi annunciò la scoperta di GCIRS 13E, primo buco nero di massa intermedia confermato della nostra Galassia, orbitante a 3 anni luce da Sgr A*; questo buco nero di 1 300 M si trova all'interno di un ammasso di sette stelle. Queste osservazioni supportano la teoria secondo cui i buchi neri supermassicci crescono assorbendo materia dalle stelle vicine e da buchi neri di massa inferiore[7].

Recenti osservazioni dirette con la rete di radiotelescopi Event Horizon Telescope hanno evidenziato un campo magnetico associato al buco nero Sgr A*, campo che alimenta il buco nero stesso. L'attività di Sagittarius A*, al centro della nostra galassia, lo rende una sorta di “motore” che, assimilando la materia di ciò che passa nelle sue vicinanze, produce energia sotto forma di intense radiazioni.[8]


Probabile interazione con buchi neri minori

Poiché le grandi quantità di gas e polveri intorno a Sagittarius A*, e più in generale nei centri galattici, genererebbero stelle massicce che alla fine del proprio ciclo vitale evolverebbero in buchi neri, un gruppo di ricerca[9] ha lavorato su queste premesse utilizzando i dati del telescopio spaziale a raggi X Chandra. Il gruppo ha individuato le firme a raggi X di dodici stelle binarie inattive a bassa emissione, entro tre anni luce da Sgr A*. La posizione e la distribuzione di questi sistemi stellari hanno consentito di ipotizzare la presenza di centinaia di buchi neri silenti entro pochi anni luce da Sgr A*[10]

Scoperta di una nube di gas

Qualcosa di insolito fu rilevato già nel 2002, ma fu nel 2012 che fu annunciata la scoperta, pubblicata su Nature, di una nube di gas e polveri che si avvicina velocemente al buco nero[11]. La nube è stata denominata G2 e ha una massa circa tre volte quella terrestre; dai calcoli della sua orbita fu previsto che nella seconda metà del 2013 essa si sarebbe avvicinata a poco più di 3000 volte il raggio dell'orizzonte degli eventi del buco nero, equivalenti a circa 260 UA. Nonostante non sia in rotta di collisione, l'avvicinamento della nube al buco nero potrebbe provocare una notevole emissione di raggi X e anche un brillamento gigante nel punto di massimo avvicinamento, se la nube dovesse frantumarsi per le forze di marea presenti e della materia dovesse cadere nel pozzo gravitazionale del buco nero supermassiccio[11].

L'origine della nube è incerta; per alcuni scienziati potrebbe essere l'atmosfera esterna persa da una stella massiccia o materia che si stava condensando in un pianeta, la cui formazione però non è avvenuta a causa dell'ambiente troppo caldo. L'evento avrà una durata inferiore a una decina d'anni[12], un tempo breve su scala astronomica, e sarà osservato dai più grandi radiotelescopi da terra e dai telescopi spaziali in orbita, quali il Chandra, l'XMM-Newton, l'EVLA, l'INTEGRAL, lo Swift e il Fermi[13].

Simulazioni al computer suggeriscono che la nube non sopravviverebbe all'incontro e che verrebbe disgregata in più parti, alcune della quali cadrebbero nel disco di accrescimento e sarebbero inghiottite dal buco nero; ciò che resta cambierebbe forma e orbita [12].

Nonostante il progressivo avvicinamento al buco nero supermassiccio, G2 si dimostra ancora intatta[14].

Uno studio in follow-up di precedenti osservazioni di Hubble e pubblicato a gennaio 2017 ha tracciato il movimento dei gas che, in seguito all'espulsione dal buco nero, formano immense strutture (bolle di Fermi) e ha consentito di stimare l'età di queste bolle intorno ai 2 milioni di anni.[15]

Note

  1. ^ a b c "Event-horizon-scale structure in the supermassive black hole candidate at that Galactic Centre", Sheperd S. Doeleman, et al., Nature, 455, 78-80 (2008)
  2. ^ Stefan Gillessen et al., Monitoring stellar orbits around the Massive Black Hole in the Galactic Center, in The Astrophysical Journal, vol. 692, nº 2, 23 febbraio 2009, pp. 1075–1109, DOI:10.1088/0004-637X/692/2/1075.
  3. ^ "Bringing black holes into focus", Christopher S. Reynolds, Nature, 455, 39-40 (2008) – PDF.
  4. ^ Schödel, R. et al. "A star in a 15.2-year orbit around the supermassive black hole at the centre of the Milky Way." Nature, 419, 694–696, (2002).446
  5. ^ Ghez, A.M. et al. "The First Measurement of Spectral Lines in a Short-Period Star Bound to the Galaxy's Central Black Hole: A Paradox of Youth." The Astrophysical Journal, 586, L127–L131, (2003)
  6. ^ UCLA Galactic Center Group
  7. ^ S2 and Central Black Hole, Sol Company. URL consultato il 27 aprile 2013.
  8. ^ Science 4 December 2015: Vol. 350 no. 6265 pp. 1242-1245 DOI: 10.1126/science.aac7087
  9. ^ (EN) Charles J. Hailey et al., A density cusp of quiescent X-ray binaries in the central parsec of the Galaxy, in Nature, 556, pp. 70-73, DOI:10.1038/nature25029.
  10. ^ Alberto Laratro, Diecimila buchi neri al centro della Via Lattea, su media.inaf.it (a cura di), media.inaf.it, 4 aprile 2018.
  11. ^ a b S. Gillesson et al., A gas cloud on its way towards the supermassive black hole at the Galactic Centre, in Nature, vol. 481, gennaio 2012, pp. 51–54, DOI:10.1038/nature10652.
  12. ^ a b John Matson, Gas Guzzler: Cloud Could Soon Meet Its Demise in Milky Way's Black Hole, Scientific American. URL consultato il 27 aprile 2013.
  13. ^ Wiki Page of Proposed Observations of G2 Passage, su wiki.mpe.mpg.de. URL consultato il 27 aprile 2013.
  14. ^ Copia archiviata, su aliveuniverseimages.com. URL consultato il 7 giugno 2014 (archiviato dall'url originale il 14 luglio 2014). e http://www.astronomerstelegram.org/?read=6110
  15. ^ Hubble: ultima caduta dei gas avvenuto circa 6 milioni di anni fa, su nasa.gov.

Voci correlate



This article uses material from the Wikipedia article "Sagittarius A*", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Astronomy & Space

planet,jupiter,erath,mars,venus,moon,astronomy