powered by CADENAS

Social Share

Amazon

McDonnell Douglas-BAe AV-8B Harrier II (7770 views - Transportation - Air Water Earth)

McDonnell Douglas AV-8B Harrier II è una famiglia di aerei monomotori a getto da attacco al suolo appartenenti alla seconda generazione di aerei a decollo corto e atterraggio verticale o STOVL, sviluppati e prodotti dalla Boeing/BAE Systems a partire dagli anni novanta sulla base del progetto di generazione precedente messo a punto dalla British Aerospace negli anni ottanta.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

McDonnell Douglas-BAe AV-8B Harrier II

McDonnell Douglas-BAe AV-8B Harrier II

McDonnell Douglas-BAe AV-8B Harrier II
McDonnell Douglas AV-8B Harrier II
Un AV-8B appartenente al 24th Marine Expeditionary Unit dell'USMC, in decollo dalla tuttoponte classe Tarawa USS Nassau. Operazione Iraqi Freedom; 7 aprile 2003.
Descrizione
TipoV/STOL imbarcato da attacco al suolo
Equipaggio1 pilota
Costruttore McDonnell Douglas
British Aerospace
Boeing
BAE Systems
Data primo volo9 novembre 1978
Data entrata in servizioagosto 1985
Utilizzatore principale United States Marine Corps Aviation
Altri utilizzatori MMI
Armada Española
Esemplari324
Costo unitario24 000 000 $
Sviluppato dalHawker Siddeley Harrier
BAE Sea Harrier
Altre variantiBAE Harrier II
Dimensioni e pesi
Tavole prospettiche
Lunghezza14,12 m (46 ft 4 in)
Apertura alare9,25 m (30 ft 4 in)
Altezza3,55 m (11 ft 8 in)
Superficie alare22,61 (243,4 ft²)
Peso a vuoto6 340 kg (13 968 lb)
Peso carico10 410 kg (22 950 lb)
Peso max al decollo14 100 kg (31 000 lb)
Propulsione
Motore1 turboventola
Rolls-Royce
F402-RR-408
con thrust vectoring
Spinta105 kN
Prestazioni
Velocità max0,89 Ma
(1 077 km/h in quota)
Velocità di salita74,7 m/s
Autonomia2 200 km
Raggio di azione485 km
Tangenza15 000 m
Armamento
Cannoni1 GAU-12 da 25 mm
Bombecaduta libera:
Mk 82 da 500 lb
Mk 83 da 750 lb
B61
Missiliaria aria:
4 AIM-9 Sidewinder
6 AIM-120 AMRAAM
aria superficie:
6 AGM-65 Maverick
2 AGM-88 HARM
antinave:
2 AGM-84 Harpoon
razzi:
76 CRV7 da 70 mm
Piloni6 sub-alari
Notedati relativi alla versione:
AV-8B Harrier II Plus

i dati sono tratti da:
Norden[1]
Aerospaceweb[2]

voci di aerei militari presenti su Wikipedia

McDonnell Douglas AV-8B Harrier II è una famiglia di aerei monomotori a getto da attacco al suolo appartenenti alla seconda generazione di aerei a decollo corto e atterraggio verticale o STOVL, sviluppati e prodotti dalla Boeing/BAE Systems a partire dagli anni novanta sulla base del progetto di generazione precedente messo a punto dalla British Aerospace negli anni ottanta.

Storia

Sviluppo

L'Harrier II ("Albanella") deriva dal predecessore Hawker Siddeley Harrier ed è principalmente impiegato come aereo leggero d'attacco o come velivolo multiruolo, in genere imbarcato su piccole portaerei o grandi navi d'assalto anfibio. È in dotazione ad alcune nazioni della NATO, ovvero Stati Uniti d'America, Regno Unito, Spagna e Italia.

Il velivolo è denominato dall'United States Marine Corps come AV-8B Harrier II, mentre prende il nome di Harrier GR7/GR9 per le forze armate britanniche.

Sebbene la famiglia di aerei abbia mantenuto una denominazione simile al predecessore AV-8A/C Harrier, l'AV-8B Harrier II è stato largamente riprogettato dalla McDonnell Douglas. L'AV-8A apparteneva alla generazione precedente e fu acquistato dai Marines statunitensi, ma si preferisce fare riferimento a quei modelli con il nome "Harrier Jump Jet".

Impiego operativo

Italia

Nel febbraio del 1995, la componente STOVL imbarcata sulla portaerei Garibaldi ebbe il suo primo impegno operativo reale: la partecipazione all'operazione "United Shield" in Somalia. Tre AV-8B Plus compirono numerose missioni di ricognizione e supporto allo sbarco anfibio dei Marines Americani e del Reggimento San Marco. Il 28 giugno 1996 il Gruppo Aerei Imbarcati ricevette la bandiera di guerra donatale dall'Associazione nazionale marinai d'Italia di Andria.

Da marzo a giugno del 1997 il gruppo partecipava all'operazione Alba Neo (Albania Non Combat Evacuation Operation) con velivoli armati che giornalmente decollavano su scramble dalla base aerea di Grottaglie.

Da aprile a giugno 1999, i Lupi della componente STOVL imbarcata sulla portaeromobili Garibaldi impiegavano per la prima volta gli armamenti in dotazione partecipando all'intervento NATO in Kosovo nel corso dell'operazione multinazionale Allied Force.

Da novembre 2001 a marzo 2002 il Gruppo partecipava all'operazione multinazionale Enduring Freedom decollando dalla Garibaldi dislocata nell'oceano Indiano. I Wolves effettuavano un totale di 800 ore di volo in missioni di combattimento.

Da agosto a ottobre 2006, il Gruppo partecipava all'operazione Leonte in Libano, effettuando missioni di ricognizione sul traffico mercantile da e per le coste libanesi.[3]

Spagna

Lo EAV-8B Matador II è la versione speciale per la Armada de España, fabbricata in 12 esemplari. Successivamente, 5 di questi velivoli vennero convertiti nella nuova versione Plus, aggiunte ad altre 8 unità, sempre del nuovo modello EAV-8B Plus. Tutti questi velivoli sono in forza alla 9ª escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves (9ª squadriglia), con i restanti 4 AV-8B, alla Base navale di Rota, e sulla portaerei Principe de Asturias. Attualmente la portaerei spagnola imbarca 12 EAV-8B Plus, 4 EAV-8B "Cobra" ed un TAV-8B (addestratore biposto).[4]

Il 22 dicembre del 2006, il Consiglio dei ministri ha approvato la conversione alla versione Plus dei 4 rimanenti EAV-8B che non sono stati ancora aggiornati, per cui una volta effettuato l'aggiornamento, vi sarà un totale di 16 EAV-8B Plus ed un TAV-8B.[4]

Varianti

YAV-8B
Due prototipi convertiti da velivoli AV-8A
AV-8B Harrier II
Variante della versione AV-8A con alcuni velivoli che vennero aggiornati alle varianti successive, mentre i rimanenti vennero ritirati dal servizio.
AV-8B Harrier II Night Attack
Versione per attacco notturno con turbine più potenti e navigatore a IR Navigation Forward Looking Infrared camera (NAVFLIR).
AV-8B Harrier II Plus
Simile alla versione AV-8B Harrier II Night Attack dotata di radar APG-65 ed in uso al Corpo dei marine alla Marina Spagnola e all'Aviazione Navale Italiana.
  • Caratteristiche Tecniche
Posti: 1 pilota
Lunghezza: 14,12 m
Apertura alare: 9,25 m
Altezza: 3,55 m
Superficie alare: 22,61 m²
Peso a vuoto: 14 865 lb (6 745 kg)
Peso con armamento: 22 950 lb (10 410 kg)
Max al decollo:
Corto: 31 000 lb (14 000 kg)
Verticale: 20 755 lb (9 415 kg)
Motore: 1 turboventola Rolls-Royce Pegasus 105 da 21 750 lbf (96,75 kN) di spinta
  • Armamento
Cannone: 1 GAU-12U "Equalizer" 25 mm e 300 colpi (Configurazione Americana, Spagnola e Italiana)
Punti d'aggancio: 9 con capacità di 5 987 kg (STOVL), incluse bombe a caduta libera, bombe a grappolo, bombe al napalm, B61, bombe laser-guidate della serie Paveway, missili AGM-65 Maverick, designatore laser LITENING, più di quattro AIM-9 Sidewinder e missili a guida IR similari. Il radar equipaggiato dalla variante AV-8B+ gli permette di equipaggiarsi con missili AIM-120 AMRAAM . Inoltre può portare bombe della serie a guida GPS JDAM.
TAV-8B Harrier II
Versione bi-posto da addestramento
EAV-8B Matador II
Designazione della versione AV-8B Harrier II Plus nella Marina Spagnola

Utilizzatori

 Italia
18 aerei ordinati (16 AV-8B Plus monoposto + 2 TAV-8B biposto), 2 AV-8B+ persi, uno a marzo 2002 ed uno ad aprile 2010.[5]
 Spagna
9º Squadrone - 21 aerei (20 monoposto + 1 biposto) consegnati, 12 EAV-8B+ e 1 TAV-8B in servizio al novembre 2016.[6][7]
 Stati Uniti
284 aerei (262 monoposto + 22 biposto) consegnati. Al dicembre 2018 risultano in servizio 34 AV-8B, 75 AV-8B+ e 16 TAV-8B.[8][9]

Totale produzione: 323: 237 monoposto + 46 biposto

Evoluzione dell'Harrier

L'Harrier II nella cultura di massa

Infine l'Harrier II è stato il protagonista di un videogioco omonimo per DOS e Mac negli anni 90.

Note

  1. ^ Norden 2006, Appendix C.
  2. ^ McDonnell Douglas/British Aerospace AV-8B Harrier II Attack Fighter, su Aircraft Museum, 1º aprile 2006. URL consultato il 29 ottobre 2006.
  3. ^ Gruppo Aerei Imbarcati su aeronautica.difesa.it.
  4. ^ a b (ES) Dirección General de Armamento y Material (DGAM), AVIONES AV-8B PLUS, Ministerio de Defensa, 10 maggio 2008. URL consultato il 19 maggio 2009 (archiviato dall'url originale il 30 dicembre 2005).
  5. ^ "HARRIER DELLA MARINA MILITARE PERDE POTENZA DURANTE IL DECOLLO", su blogbeforeflight.it, 3 marzo 2018, URL consultato il 3 gennaio 2018.
  6. ^ "La Flotilla de Aeronaves de la Armada Española" - "Aeronautica & Difesa" N. 361 - 11/2016 pp. 58-62
  7. ^ "CENTENARIO DE LA AVIACION NAVAL ESPANOL", su aviation-report.com, 23 settembre 2017. URL consultato il 24 settembre 2017.
  8. ^ "USMC SEEKS HMCS FOR Harrier II+ AIRCRAFT", su janes.com, 5 dicembre 2018, URL consultato il 6 dicembre 2018.
  9. ^ "L'aviazione dei Marines" - "Aeronautica & Difesa" N. 379 - 05/2018 pp. 50-55
  10. ^ http://www.gamefaqs.com/ps2/914994-airforce-delta-strike/faqs/28646 GameFQS:Deadly Skies III.
  11. ^ http://metalslug.wikia.com/wiki/Slug_Flyer Metal Slug Wiki: Slug Flayer.
  • (EN) Jenkins, Dennis R. Boeing / BAe Harrier. North Branch, Minnesota: Specialty Press, 1998. ISBN 1-58007-014-0.
  • (EN) Norden, Lon O. Harrier II, Validating V/STOL. Annapolis, Maryland: Naval Institute Press, 2006. ISBN 1-59114-536-8.

PostbruciatoreCompetizione aeronauticaAir superiority fighterAirbusAeromobileCupolino (aeronautica)Comandi di volo e sistemi di controllo del voloAirframeAeroplanoAirspeedAereo da attacco al suoloBoeing 737Boeing 737 Next GenerationBoeing 787 DreamlinerBoeing B-29 SuperfortressBoeing CH-47 ChinookMcDonnell Douglas F/A-18 Super HornetBoeing Insitu ScanEagleAereo imbarcatoCessna O-2 SkymasterCessna SkymasterDassault Mirage F1de Havilland MosquitoEurocopter EC 725Eurofighter TyphoonAereo da cacciaCacciabombardierePrimati mondiali di velocità di voloGeneral Dynamics F-16 Fighting FalconGrumman F6F HellcatHawker FuryHawker HurricaneElicotteroIAI KfirCaccia intercettoreAereo a reazioneJet engineLockheed Martin-Boeing F-22 RaptorLockheed Martin F-35 Lightning IILockheed SR-71McDonnell Douglas F-4 Phantom IIMcDonnell Douglas MD-80McDonnell Douglas-BAe T-45 GoshawkMcDonnell XF-85 GoblinMesserschmitt Bf 109Mikoyan-Gurevich MiG-27Military helicopterCaccia multiruoloNieuport 17Night fighterNorth American P-51 MustangNorth American P-51 Mustang variantsOlga E. CustodioAereo da ricognizioneVelocità del suonoSukhoi Su-27SupermaneuverabilitySupersonic aircraftRegime transonicoTwin-boom aircraftTwinjetUnited States Air Force ThunderbirdsDassault Mirage 2000Aeromobile per la guerra elettronicaTattica militareGeneral Atomics RQ-1 PredatorIndustria bellicaBoeing AH-64 ApacheArmed helicopterAircraft ordnanceAdvanced Attack HelicopterMcDonnell Douglas F-15 EagleCaccia da attaccoAir combat manoeuvringSupremazia aereaUnited States Air ForceMcDonnell Douglas F/A-18 HornetNorthrop Corporation

This article uses material from the Wikipedia article "McDonnell Douglas-BAe AV-8B Harrier II", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht