powered by CADENAS

Social Share

Amazon

McDonnell Douglas-BAe T-45 Goshawk (5642 views - Transportation - Air Water Earth)

Il T-45 Goshawk è una versione altamente modificata dell'addestratore britannico BAe Hawk. Costruito dalla McDonnell Douglas (ora Boeing) e dalla British Aerospace (ora BAE Systems), il T-45 è usato dalla United States Navy come addestratore imbarcato.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

McDonnell Douglas-BAe T-45 Goshawk

McDonnell Douglas-BAe T-45 Goshawk

McDonnell Douglas-BAe T-45 Goshawk
McDonnellDouglas-BAe T-45 Goshawk
Una formazione di T-45 Goshawk, appartenenti ai Training Airwing One e Two dell'US Navy, sorvolano la portaerei classe Nimitz USS Harry S. Truman
Descrizione
Tipoaddestratore imbarcato
Equipaggio1 pilota
1 istruttore
Costruttore McDonnell Douglas
BAE Systems
Boeing
Data primo volo16 aprile 1988
Data entrata in servizio1991
Utilizzatore principale US Navy
Esemplari240
Costo unitario17,2 milioni US$
Sviluppato dalBAE Hawk
Dimensioni e pesi
Lunghezza11,99 m (39 ft 4 in)
Apertura alare9,39 m (30 ft 10 in)
Altezza4,08 m (13 ft 5 in)
Superficie alare17,7 (190,1 ft²)
Peso a vuoto4 460 kg (10 403 lb)
Peso max al decollo6 387 kg (14 081 lb)
Capacità combustibile1780 kg
Propulsione
Motore1 turboventola
Rolls-Royce Turboméca
F405-RR-401
con postbruciatore
Spinta26 kN
Prestazioni
Velocità max0,89 Ma
(1 038 km/h in quota)
Velocità di crociera890 km/h
Velocità di salita40,6 m/s
Corsa di decollo520 m
Atterraggio695 m
Autonomia1 288 km
Raggio di azione450 km
Tangenza12 950 m
Armamento
Cannoni1 GAU da 25 mm
BombeMk 82 da 500 lb Mk 83 da 1000 lb
MissiliAria-aria:

2 AIM-9 Sidewinder

Aria-superficie:

2 AGM-65 Maverick
Piloni2 sub-alari
1 sotto la fusoliera
Notedati relativi alla versione:
T-45A

i dati sono tratti da:
US Navy File Sheet [1]

voci di aerei militari presenti su Wikipedia

Il T-45 Goshawk è una versione altamente modificata dell'addestratore britannico BAe Hawk. Costruito dalla McDonnell Douglas (ora Boeing) e dalla British Aerospace (ora BAE Systems), il T-45 è usato dalla United States Navy come addestratore imbarcato.

Versioni

T-45A
Versione biposto da addestramento basico ed avanzato per la US Navy.
T-45B
Versione non imbarcata proposta alla US Navy molto simile allo standard del BAe Hawk. La Navy ha abbandonato l'idea d'acquisto nel 1984 a favore degli aggiornamenti meno costosi del TA-4 e del T-2.
T-45C
Versione aggiornata del T-45A con avionica e cockpit rinnovati. Tutti i T-45A sono stati successivamente aggiornati a questo standard.

Utilizzatori

 Stati Uniti
196 T-45C in servizio all'ottobre 2017.[2][3]

Note

  1. ^ The US Navy - Fact File: T-45A Goshawk training aircraft.
  2. ^ "US NAVY TO RESUME T-45C TRAINING FLIGHTS", su aviationanalysis.net, 17 aprile 2017, URL consultato il 18 aprile 2017.
  3. ^ "US NAVY GOSHAWK JET CRASHES, CREW KILLED", su janes.com, 3 ottobre 2017, URL consultato il 12 ottobre 2017.

PostbruciatoreCompetizione aeronauticaAir superiority fighterAirbusAeromobileCupolino (aeronautica)Comandi di volo e sistemi di controllo del voloAirframeAeroplanoAirspeedAereo da attacco al suoloBoeing 737Boeing 737 Next GenerationBoeing 787 DreamlinerBoeing B-29 SuperfortressBoeing CH-47 ChinookMcDonnell Douglas F/A-18 Super HornetBoeing Insitu ScanEagleAereo imbarcatoCessna O-2 SkymasterCessna SkymasterDassault Mirage F1de Havilland MosquitoEurocopter EC 725Eurofighter TyphoonAereo da cacciaCacciabombardierePrimati mondiali di velocità di voloGeneral Dynamics F-16 Fighting FalconGrumman F6F HellcatHawker FuryHawker HurricaneIAI KfirCaccia intercettoreAereo a reazioneJet engineLockheed Martin-Boeing F-22 RaptorLockheed Martin F-35 Lightning IILockheed SR-71McDonnell Douglas F-4 Phantom IIMcDonnell Douglas MD-80McDonnell XF-85 GoblinMesserschmitt Bf 109Mikoyan-Gurevich MiG-27Military helicopterCaccia multiruoloNieuport 17Night fighterNorth American P-51 MustangNorth American P-51 Mustang variantsOlga E. CustodioRadio-controlled aircraftAereo da ricognizioneVelocità del suonoSukhoi Su-27SupermaneuverabilitySupersonic aircraftRegime transonicoTwin-boom aircraftTwinjetUnited States Air Force ThunderbirdsMcDonnell Douglas-BAe AV-8B Harrier IIDassault Mirage 2000Aeromobile per la guerra elettronicaTattica militareGeneral Atomics RQ-1 PredatorIndustria bellicaBoeing AH-64 ApacheArmed helicopterAircraft ordnanceAdvanced Attack HelicopterMcDonnell Douglas F-15 EagleCaccia da attaccoAir combat manoeuvringSupremazia aereaUnited States Air ForceMcDonnell Douglas F/A-18 HornetNorthrop Corporation

This article uses material from the Wikipedia article "McDonnell Douglas-BAe T-45 Goshawk", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht