powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Koenigsegg Agera (1015 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

La Koenigsegg Agera è un'autovettura sportiva prodotta dalla casa automobilistica svedese Koenigsegg, presentata nel 2010 ed in produzione dal 2011 al 2018.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Koenigsegg Agera

Koenigsegg Agera

Koenigsegg Agera
Descrizione generale
Costruttore  Koenigsegg
Tipo principale Coupé
Altre versioni targa
Produzione dal 2010 al 2018
Sostituisce la Koenigsegg CCX
Sostituita da Koenigsegg Regera
Altre caratteristiche
Dimensioni e massa
Lunghezza 4293 mm
Larghezza 1996 mm
Altezza 1120 mm
Passo 2662 mm
Massa Standard/Agera R/Agera S: 1435 kg
One:1: 1360 kg
Agera RS: 1395 kg
Altro
Assemblaggio Ängelholm
Stile Christian von Koenigsegg
Stessa famiglia Koenigsegg One:1
Auto simili Bugatti Veyron

La Koenigsegg Agera è un'autovettura sportiva prodotta dalla casa automobilistica svedese Koenigsegg, presentata nel 2010 ed in produzione dal 2011 al 2018.

Tecnica e versioni

Tutte le sue versioni sono dotate di un motore V8 biturbo da 5 litri ed hanno dimensioni e pesi simili, con un telaio in fibra di carbonio provvisto di honeycomb in alluminio.

  • La versione standard può erogare una potenza di circa 960 CV e può scattare da 0 a 100 km/h in 3 secondi[1], con una velocità massima dichiarata di oltre 390 km/h.
  • La Agera S è provvista di circa 1040 CV, raggiunge i 100 km/h da ferma in 2,9 secondi e può superare i 400 km/h di velocità[2] (420 dichiarati). All'inizio del 2013 è stato prodotto lo chassis numero 100 Koenigsegg, una Agera S che, per l'occasione, è stata realizzata come pezzo unico, ribattezzato Hundra ("cento" in svedese)[3]. Questo esemplare presenta parti in oro a 24 carati su tutta la carrozzeria.
  • La Agera R, introdotta nel 2011, con una potenza di quasi 1170 CV, uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi ed una velocità massima dichiarata di circa 440 km/h. Raccoglie l'eredità della CCXR per quanto riguarda la possibilità di alimentarla sia con benzina che con biocarburante E85[4].
  • Nel 2014 è stata introdotta la One:1 e prodotta in 7 esemplari, è dotata di un propulsore V8 dalla potenza di 1340 CV con oltre 1000 Nm di coppia gestito da un cambio automatico a sette rapporti, la vettura trae il proprio nome dal rapporto peso/potenza pari a 1/1. La carrozzeria aggiornata con un nuovo body kit aerodinamico è in fibra di carbonio e kevlar ed avvolge un telaio monoscocca in fibra di carbonio e alluminio. L'impianto frenante è costituito da freni a disco carboceramici ventilati, mentre le sospensioni sono composte da doppi bracci trasversali, molle elicoidali, ammortizzatori regolabili e barre antirollio. Gli pneumatici equipaggiati sono Michelin Cup (nel prototipo, #106)[5].
  • Nel 2015 è il turno della Agera RS, che il 6 novembre 2017, ai comandi del pilota collaudatore Niklas Lilja, ha battuto il record di velocità massima per una vettura di regolare produzione, che la Veyron Super Sport, progenitrice della Chiron, stabilì nel 2010 a quota 431.072 km/h, su una striscia di 11 miglia sulla route 160 tra Las Vegas and Pahrump nel deserto del Nevada, e nei due passaggi in senso opposto come richiesto dai regolamenti per compensare l'eventuale vento a favore, la sportiva Koenigsegg ha segnato una velocità media di 444.6 km/h, ma anche il picco massimo di 457 km/h[6].

Note

  1. ^ Specifiche Koenigsegg Agera, Sito ufficiale Koenigsegg. URL consultato il 16 maggio 2013.
  2. ^ Specifiche Koenigsegg Agera S, Sito ufficiale Koenigsegg. URL consultato il 16 maggio 2013.
  3. ^ Koenigsegg from 0 to 100 in 10 Years, Sito ufficiale Koenigsegg. URL consultato il 16 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 12 marzo 2013).
  4. ^ Specifiche Koenigsegg Agera R, Sito ufficiale Koenigsegg. URL consultato il 16 maggio 2013.
  5. ^ Koenigsegg One:1, Ultimatecarpage.com. URL consultato l'8 luglio 2014.
  6. ^ Battaglia a suon di record con Bugatti Chiron, su motorzoom.it.


This article uses material from the Wikipedia article "Koenigsegg Agera", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus