Licensed under Questa immagine è uno screenshot relativo a un cartone animato protetto da copyright. (Alexdevil).
Eric Cartman | |
---|---|
Cartman | |
Universo | South Park |
Lingua orig. | Inglese |
Autori | |
Voce orig. | Trey Parker |
Voci italiane |
|
Sesso | Maschile |
Eric Theodore Cartman, comunemente conosciuto come Cartman, è uno dei personaggi principali della serie animata South Park, insieme con Stan, Kyle e Kenny. Si caratterizza come il personaggio più cattivo, antagonista e antieroe della serie.
È uno dei personaggi più popolari dello show, nonché il preferito degli autori,[1] i quali hanno affermato che il personaggio rappresenta la parte più oscura che si cela in ogni persona.[2]
Eric Cartman è un bambino obeso di otto anni studente della scuola elementare di South Park. Viene spesso preso in giro dai suoi amici per la sua stazza, ad esempio con l'epiteto fat ass (culo grasso, tradotto nella versione italiana come "culacchione" o "culone"), nella serie non riveste però il ruolo di "vittima". Al contrario è cinico, narcisista, amorale, egocentrico, arrogante, razzista, viziato e paradigmaticamente malvagio. Le sue idee pretenziose e sociopatiche causano spesso il disprezzo da parte degli altri ragazzi, che non sanno bene se dargli retta.
Inizialmente Eric veniva utilizzato per lo più come capro espiatorio per il cinismo degli altri bambini, che lo insultavano per l'aspetto fisico e i facili costumi della madre e lo coinvolgevano in giochi sadici, come quello dell'episodio 01x01, Cartman si becca una sonda anale, nel quale viene legato ad un albero come esca per gli alieni che gli hanno inserito una sonda nel retto. Dopo poche puntate, l'importanza satirica di Eric viene valorizzata, lasciando emergere le sue caratteristiche principali. Il bambino appare ignorante, obeso, razzista, antisemita e profondamente egoista. Eric non mostra capacità di empatia, è insensibile alla pietà e non ha dei veri amici, infatti nell'episodio 01x08, Niente colpi sotto l'aureola, viene spiegato che il suo ingresso nel gruppetto di bambini è avvenuto grazie ai suoi continui insulti a Pip, il bambino inglese. Spesso tutti i compagni di classe ammettono di odiarlo e sia Stan, che Kyle, che Kenny dichiarano di non considerarlo loro amico.
Nella puntata 03x06, Il panda delle molestie sessuali, il personaggio di Eric dimostra la sua avidità, denunciando il suo compagno Stan per molestie sessuali al fine di prendere metà dei suoi averi, che danno via a una serie di processi che manderanno in rovina la scuola. Nell'episodio 04x01, Il reato di odio di Cartman, viene accusato di un atto d'odio razziale nei confronti di Token, suo compagno di classe di colore, e per questo finirà per scatenare un'enorme battaglia legale. Nell'episodio 04x13, L'astuccio del cacciatore, dimostra quanto sia insensibile alla sorte del mondo, quando preferisce tenere un astuccio-killer che può distruggere il pianeta solo per vantarsene con gli altri bambini.
Nell'episodio 04x15, Ciccia che ti riciccia, ha tentato di dimagrire prendendo parte, accettando la decisione di sua madre e dei suoi insegnanti preoccupati per lui, ad un campeggio per bambini obesi; una volta lì però metterà in piedi una messa in scena allo scopo di rimanere più a lungo possibile nella clinica per introdurre furtivamente e vendere a prezzi esorbitanti prodotti dolciari agli altri bambini, impedendo loro di perdere peso. Ma la vera svolta in negativo del personaggio avviene solo con la quinta stagione, più precisamente nella prima puntata (Scott Tenorman deve morire), in cui si assisterà per la prima volta ad una pura esplosione del lato sadico di Eric.
In questo episodio, infatti, Eric finisce vittima delle angherie di un ragazzino più grande di lui, Scott Tenorman, che lo truffa vendendogli dei peli pubici, facendogli credere che così facendo raggiungerà la pubertà. Scoperto l'inganno, Eric tenta in tutti i modi di vendicarsi ma il suo nemico è più furbo di lui. Rodendo dalla rabbia, architetta un piano terribile: organizza una finta fiera del chili e fa mangiare a Scott un piatto di chili con dentro pezzi dei suoi genitori, uccisi a causa di una macchinazione di Eric. La puntata termina con Eric che lecca voluttuosamente le lacrime dal volto disperato del ragazzo, come segno di vittoria. Questo episodio sarà più volte citato dallo stesso Eric nelle puntate successive: interrogato a tradimento, minaccerà la sua insegnante borbottando che le farà mangiare i suoi genitori.
Da quel momento Eric diventa protagonista e responsabile di azioni terribili, soprattutto nei confronti di Butters: lo convincerà ad inscenare la sua morte (09x09 Marjorine), mandando in disperazione i genitori; rinchiuderà lo stesso in un bunker anti-atomico per farlo sparire e prendere il suo posto ad una festa di compleanno (07x11 Casa bonita); lo obbligherà ad ingrassare per fare da pubblicità ad un ristorante cinese e poi, quando si accorge che non riesce più a farlo dimagrire, lo costringe a sottoporsi ad un intervento di liposuzione, che naturalmente esegue lui stesso con ben poca delicatezza e quasi uccidendolo (06x02 Jared ha l'A.I.D.E.S.); travestito da robot, lo prenderà in giro per l'intero episodio 08x05, FICO-O. Nonostante questo, accade spesso che alla fine sia Eric a rimetterci.
Tra le sue azioni forse più memorabili si possono ricordare:
Nell'episodio 13x02, Il Procione, Eric decide di diventare un supereroe e adotta come pseudonimo "il Procione", improbabile vigilante della cittadina, in lotta con Mysterion. Nella quattordicesima stagione, per vendicarsi del fatto che gli altri ragazzi lo hanno escluso dal club "Il Procione e i suoi amici" creato da lui stesso, si unisce al dio della distruzione Cthulhu che riesce ad addomesticare, facendogli distruggere, tra le altre cose, una sinagoga, San Francisco, raduni di hippy, supermercati biologici e causa la morte di Justin Bieber e di centinaia di suoi fan. Nell'episodio 15x04 induce la moglie di uno psicologo al suicidio perché costui, per testare i suoi attacchi d'ira, lo aveva offeso chiamandolo ripetutamente ciccione.
Le sue azioni molto spesso gli si rivoltano contro, ma Eric non impara mai niente dai propri errori e, a dispetto da cosa gli succeda, anche quando sembra aver imparato qualcosa è già pronto a combinarne un'altra.
Liane Cartman è la madre di Eric. Liane è una donna dai costumi molto facili: è stata a letto con tutti gli uomini e le donne della città, compresi il parroco del paese, Gesù, un alieno e un androide proveniente dal futuro (relazioni testimoniate dalle puntate 01x13, (La mamma di Cartman se la fa con tutti) e 02x02 (La mamma di Cartman continua a farsela con tutti). L'unica persona con cui non ha fatto sesso è lo storpio del paese. Liane si dimostra sempre accondiscendente anche alle più stravaganti richieste del figlio, il quale il più delle volte la raggira per i suoi discutibili progetti. Nell'episodio 14x06, 201 si scopre che il padre di Eric era Jack Tenorman, giocatore dei Denver Broncos nonché genitore di Scott, ucciso proprio da Eric e dato in pasto al figlio (episodio 5x01, Scott Tenorman deve morire). L'omicidio del padre non sembra colpire Eric più di tanto: la sua unica preoccupazione riguarda i geni "rossi" che ha ereditato da Jack.
A parte le sue avventure sessuali si sa poco di Liane. Nell'episodio 10x07 L’educazione di Cartman è mostrato come il comportamento di Cartman sia largamente dovuto alla permissività della madre, che assume tutta una serie di babysitter apparteneti a vari show televisivi perché educhino Eric, ma lui le fa fuggire o impazzire tutte finché Liane chiede aiuto a César Millán che invece rende Eric un bambino ubbidiente ed educato, ma appena l'educatore se ne va Liane ricomincia a viziare il figlio vanificando tutto il lavoro di César e tornando alla situazione di partenza. Nonostante tutto è mostrato più volte come a volte metta in punizione il figlio e nella puntata 15x01 HUMANCENTiPAD dimostra di essere in grado di dirgli no quando si rifiuta di comprargli un iPad poiché troppo costoso.
Eric aveva una gatta di nome Kitty: Kitty miagolava sempre chiedendo cibo a Eric (spessissimo si trattava dei timballi preparati dalla madre), ma lui la ingiuriava e non gliene dava mai ("Cattiva Kitty! Cattiva!" era la sua solita lamentevole risposta). Kitty scompare poi dalla serie, per essere sostituita nella dodicesima stagione da un gatto maschio di nome Mr. Kitty.
Nell'episodio 01x05 (Un elefante fa l'amore con una maiala), inoltre, Eric possiede una maialina di nome Frou Frou che i bambini tentano di far accoppiare con un elefante posseduto da Kyle.
In alcuni episodi Eric si viene a trovare in situazioni perlomeno ambigue con personaggi maschili.
In altre puntate, tuttavia, Eric dimostra tendenze eterosessuali.
Nelle sue apparizioni "classiche", Eric si presenta come un ragazzo obeso (anche se lui dice di avere solo le ossa grosse) che indossa un berretto azzurro, un giubbotto rosso e dei guanti gialli. Rispetto agli altri tre protagonisti della serie è quello che appare più spesso senza berretto, dando sfoggio di una capigliatura castana spettinata o in ordine a seconda delle circostanze.
Paradigmatico è il rapporto fra Eric e Kyle, il bambino ebreo, verso il quale Eric mostra tutto il suo antisemitismo. Eric odia Kyle senza che questi gli abbia mai fatto veramente un torto: ogni situazione è buona per criticarlo, prenderlo in giro, contraddirlo, sfidarlo (anche se spesso Kyle non accoglie affatto le sfide di Eric) o ricordargli il suo odio e il disprezzo che prova per gli ebrei. Più volte propone di ucciderlo, e non si capisce quanto sia seria la sua idea. Non è un caso che nell'episodio 01x07, Tutti zombie per Kenny, Eric scelga, per Halloween, di vestirsi da Adolf Hitler, verso il quale mostra sempre una ammirazione smodata, arrivando, nell'episodio 08x04 La passione dell'ebreo, a proporsi leader di una crociata contro gli ebrei in seguito della visione di The Passion di Mel Gibson, altro suo idolo. Una delle frasi ricorrenti di Eric è "Zitto, fottuto ebreo!", rivolto proprio a Kyle.
Nell'episodio 09x11, Pel di carota, Eric sostiene addirittura che Kyle sia un Daywalker, ossia un mezzo-vampiro, poiché Kyle è solo mezzo-"pel di carota" (cioè ha solo parzialmente le caratteristiche fisiche dei "pel di carota", che Eric disprezza irragionevolmente). Nell'episodio 10x02 (Allerta Smug!) Eric arriva tuttavia a rischiare la propria vita per salvare Kyle e la sua famiglia dalla distruzione di San Francisco, dove da poco si erano trasferiti. Solo Butters (che lo ha aiutato) conosce però la verità, visto che Eric non ammetterà mai di aver salvato Kyle: in realtà lui non si sente completo e felice senza il suo arci-nemico da molestare in continuazione. Nell'episodio 13x03, Margaritaville, pur di ottenere il videogioco Grand Theft Auto: Chinatown Wars è disposto a consegnare Kyle nelle mani di un'associazione che lo vuole uccidere, capeggiata da Randy Marsh. Negli episodi 15x07 (Stai invecchiando) e 15x08 (La sindrome di Hamburger) Kyle ed Eric sembrano diventare amici dopo che Stan si trasferisce in un'altra casa e si allontana dal gruppo a causa il divorzio dei genitori. Nell'episodio 16x04, Jewpacabra, Eric viene salvato da Kyle dopo essere stato legato a un blocco di cemento nel parco ed essere stato colpito da un sedativo. Nell'episodio 16x07, Cartman Finds Love, Eric sparge la voce che lui e Kyle sono una coppia gay, per non far interferire Kyle con il rapporto di Token e Nicole, una nuova ragazza appena arrivata a South Park. Arriva addirittura a (dopo che Token e Nicole si sono lasciati e Kyle la invita ad una partita di basket in cui al suo opposto è presente anche Token) fare un discorso sull'amore rivolto esplicitamente a Kyle (anche se serve solo da copertura, in fondo il messaggio è rivolto a Token e Nicole).
Nell'episodio 04x09, Boy band, realizza il suo sogno di essere un'acclamata star di una boyband, quando riesce a mettere in piedi un gruppetto musicale formato da lui e i suoi tre amici e che suona senza successo nel centro commerciale di South Park; cerca di convincere il direttore del centro commerciale con una videocassetta dei quattro che si esibiscono, ma a causa di un infelice taglio del nastro, prima appartenuto a sua madre, per la prima volta si rende conto dell'inclinazione ninfomane del genitore, impegnata in atteggiamenti sadomaso con lo psicologo della scuola.
Nell'episodio 07x08, I cristiani pestano duro, fonda insieme a Butters e Token il gruppo Christian Rock Faith + 1, con il quale vende più di un milione di copie. Il gruppo era stato fondato solo perché Eric voleva vincere il Disco di platino prima di Kyle; quando, dopo un concerto, Eric scopre che il Christian Rock assegna al massimo il "Disco di mirra", capendo di aver perso la "scommessa" con Kyle, bestemmia per tre volte sul palcoscenico.
This article uses material from the Wikipedia article "Eric Cartman", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3d,starwars,startreck,odysee 2000,science fiction,future,movie, superman,batman,south gate,superhero,harry potter,knight rider,cartoon,comic