powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Lockheed SR-71 (7885 views - Transportation - Air Water Earth)

Il Lockheed SR-71, meglio conosciuto con il soprannome non ufficiale Blackbird, era un ricognitore strategico statunitense che prestò servizio dal 1966 fino al 22 novembre 1989, anno in cui tutti gli esemplari furono dismessi a causa della soppressione dei fondi per il loro utilizzo. Durante la sua carriera, l'SR-71 ha infranto alcuni record, come la maggior velocità mai raggiunta da un aereo con pilota (3 530 km/h) e l'altezza massima (quasi 26 000 m). L'SR-71 Blackbird fu sviluppato a "Groom Lake", meglio conosciuta come Area 51. Attualmente non ci sono più modelli ancora in attività a causa degli elevatissimi costi di gestione. Dopo la fine della guerra fredda non è stata più effettuata nessuna ricerca per migliorarlo. Era affine al caccia intercettore YF-12A ed al ricognitore A-12, entrambi simili come forme e prestazioni. Il 6 marzo 1990, un SR-71A prima del suo trasferimento al museo di Washington stabilì gli ultimi, nuovi record di percorrenza tra diverse località e nella traversata atlantica in particolar modo: Da West Coast ad East Coast – Distanza: 3 869 km, Tempo: 1h07'53,69", Velocità media: 3 417 km/h (Mach 3,2) Da S. Louis a Cincinnati (Record) – Distanza: 500 km, Tempo: 8'31,97", Velocità Media: 3 524 km/h (Mach 3,35) Da Kansas City a Washington D.C. (Record) – Distanza: 1 516 km, Tempo: 25'58,53", Velocità Media: 3 501 km/h (Mach 3,33)Il suo record ufficiale di velocità è di 3 530 km/h, ma in una di queste tratte mantenne una media di 3 608 km/h pari a Mach 3,4.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Lockheed SR-71

Lockheed SR-71

Lockheed SR-71
Lockheed SR-71
Un SR-71B, appartenente alla p (matricola NASA 831), sorvola la Sierra Nevada; California, 1994.
Descrizione
Tiporicognitore strategico
Equipaggio2
ProgettistaClarence Johnson
Costruttore Lockheed
Data primo volo22 dicembre 1964
Data entrata in serviziogennaio 1966
Data ritiro dal servizio22 novembre 1989 (USAF)
9 ottobre 1999
(NASA)
Utilizzatore principale USAF
Altri utilizzatori NASA
Esemplari32
Sviluppato dalLockheed A-12
Dimensioni e pesi
Tavole prospettiche
Lunghezza32,74 m (107 ftin)
Apertura alare16,94 m (55 ft 7 in)
Altezza5,64 m (18 ft 6 in)
Superficie alare167,22  (1 800 ft²)
Carico alare410 kg/m^2 ( 84 lb/ ft²)
Allungamento alare1.7
Peso a vuoto30 600 kg (67 500 lb)
Peso carico77 110 kg (170 000 lb)
Peso max al decollo78 000 kg (172 000 lb)
Propulsione
Motore2 autoturboreattore
Pratt & Whitney J58-1
con postbruciatore
Spintafino a 145 kN ciascuno
Prestazioni
Velocità max3,35 Ma[1][2][3]
(3 529,6 km/h in quota)
Velocità di salita60 m/s
Autonomia5 400 km
Tangenza25 929 m[4][5]
Notedati relativi alla versione:
SR-71A

i dati sono tratti da:
SR-71.org[6]
Lockheed Martin[7]

voci di aerei militari presenti su Wikipedia

Il Lockheed SR-71, meglio conosciuto con il soprannome non ufficiale Blackbird, era un ricognitore strategico statunitense che prestò servizio dal 1966 fino al 22 novembre 1989, anno in cui tutti gli esemplari furono dismessi a causa della soppressione dei fondi per il loro utilizzo. Durante la sua carriera, l'SR-71 ha infranto alcuni record, come la maggior velocità mai raggiunta da un aereo con pilota (3 530 km/h) e l'altezza massima (quasi 26 000 m).

L'SR-71 Blackbird fu sviluppato a "Groom Lake", meglio conosciuta come Area 51. Attualmente non ci sono più modelli ancora in attività a causa degli elevatissimi costi di gestione. Dopo la fine della guerra fredda non è stata più effettuata nessuna ricerca per migliorarlo. Era affine al caccia intercettore YF-12A ed al ricognitore A-12, entrambi simili come forme e prestazioni.

Il 6 marzo 1990, un SR-71A prima del suo trasferimento al museo di Washington stabilì gli ultimi, nuovi record di percorrenza tra diverse località e nella traversata atlantica in particolar modo:

  • Da West Coast ad East Coast – Distanza: 3 869 km, Tempo: 1h07'53,69", Velocità media: 3 417 km/h (Mach 3,2)
  • Da S. Louis a Cincinnati (Record) – Distanza: 500 km, Tempo: 8'31,97", Velocità Media: 3 524 km/h (Mach 3,35)
  • Da Kansas City a Washington D.C. (Record) – Distanza: 1 516 km, Tempo: 25'58,53", Velocità Media: 3 501 km/h (Mach 3,33)

Il suo record ufficiale di velocità è di 3 530 km/h, ma in una di queste tratte mantenne una media di 3 608 km/h pari a Mach 3,4[A quale tratta si riferisce? quelle precedenti hanno medie diverse][8].

Tecnica

A causa dell'aspetto pionieristico del progetto Blackbird, il suo sviluppo fu costellato di problematiche e difficoltà mai affrontate o considerate sino a quel punto, e ciò portò a sviluppare una serie di accorgimenti e di tecniche di grande interesse ingegneristico. L'aereo fu costruito non in Nevada, ma in California, a Burbank. Il progetto fu pieno di problemi in vari momenti, sia durante la costruzione sia durante l'utilizzo. Infatti, per trasportare l'aereo da Burbank all'Area 51, esso venne diviso dalle ali e da tutte le parti mobili. Vennero rimossi gli spartitraffico, vennero tolti gli alberi ai lati della carreggiata e l'intero intervento richiese l'appoggio della polizia del Nevada, della California e di molti altri stati.

Dopo l'arrivo all'area 51, si presentò un nuovo problema: gli hangar erano troppo piccoli, quindi per utilizzare l'aereo ogni volta si sarebbe dovuto mettere l'aereo sul supporto e montare le ali. Dopo l'atterraggio, si sarebbero dovute smontare.

L'aspetto ingegneristicamente più caratteristico di questo aereo sono sicuramente i suoi motori. Si tratta infatti di turboreattori convertibili durante la crociera a velocità supersonica a statoreattori tramite un particolare complesso di valvole e tubi che bypassano i compressori e le turbine. In questa modalità la struttura a cono, posta davanti all'imbocco delle due turbine, genera un complesso sistema di onde d'urto che rallentano successivamente l'aria aumentandone la pressione, portandola a 400 volte quella atmosferica e permettendo il funzionamento del reattore senza il compressore a turbina. Durante la sperimentazione del Blackbird, costituita da graduali prove di velocità, ci fu un problema a Mach 2,5-2,6: a questa velocità si verificò una perdita di potenza di un reattore; il problema era che, raggiunta questa velocità, la turbina non era più in grado di convogliare l'onda d'urto, e la respingeva scaricandola dall'imbocco. A questo difetto si è posto rimedio creando degli sfoghi che tengono la pressione costante.

Il cockpit del Blackbird.

Il suo particolare rivestimento è in titanio. A velocità così alte (oltre Mach 3) le superfici esterne dell'aereo, pur trovandosi a elevata altitudine e dunque ad una bassa densità atmosferica, raggiungono temperature superiori ai 300 °C per via della rapida compressione subita dall'aria che lambisce l'aereo, temperature che un normale rivestimento in lega di alluminio non sarebbe in grado di sopportare senza degrado delle caratteristiche meccaniche; l'elevata temperatura provoca addirittura un cambiamento di colore da nero a blu. Subito prima del decollo e dopo l'atterraggio si verificano perdite di carburante, ma ciò è voluto: i serbatoi sono progettati per diventare stagni grazie alla dilatazione termica durante il volo ad alta velocità evitando in tal modo anche la rottura dei serbatoi stessi. Per evitare che l'elevata temperatura dei pannelli esterni riscaldi l'intero aereo, il carburante viene pompato in intercapedini tra tali pannelli e la struttura dell'aereo, prima di essere mandato ai motori per essere bruciato, fungendo così da fluido refrigerante.

Durante le spedizioni di ricognizione in cui fu utilizzato, nessun esemplare fu mai abbattuto e/o danneggiato: partecipò a missioni talmente segrete che ancora oggi non sono state rese pubbliche; basti pensare che come sistema di navigazione, per evitare l'emissione di onde elettromagnetiche ed essere completamente autonomo da sistemi di guida esterni (tipo GPS), utilizzava un sofisticato teodolite computerizzato, visibile dietro la cabina del pilota (solo nella versione A). Le missioni del Blackbird erano, oltre che segrete, anche molto lunghe. Per il sostentamento le razioni di cibo cui erano provvisti i piloti venivano riscaldate semplicemente appoggiandole sul vetro, che alla velocità di ricognizione era comunque a qualche centinaio di gradi. Sebbene poco noto il Lockheed SR-71 fu il primo aeroplano statunitense progettato con tecnologie stealth.

L'SR-71 nella cultura di massa

  • Il prototipo del Blackbird YF-12 è tra i velivoli utilizzabili nel videogioco Tom Clancy's H.A.W.X., mentre l'SR 71 è scaricabile tramite DLC.[9]. Inoltre, compare diverse volte nella serie di Ace Combat[10].
  • Nel film Space Cowboys (diretto da Clint Eastwood), Hawk, il personaggio interpretato da Tommy Lee Jones, racconta il suo passato da pilota del Blackbird mentre ispeziona un SR-71 fuori dal centro spaziale dov'è ambientata la prima parte del film. Il velivolo rappresenta il passato dell'aviazione militare e l'era in cui i piloti avevano grande gloria, in contrapposizione con l'avanzamento tecnologico che vede i computer come protagonisti e soluzione ad ogni problema, principale tema del film.
  • Molte delle incarnazioni del velivolo utilizzato dagli X-Men sono chiaramente ispirate al Blackbird, a partire dal soprannome stesso. Nella serie Ultimate X-Men, il velivolo viene chiamato sempre Blackbird, ma la sua forma è più affine al bombardiere Northrop Grumman B-2 Spirit. L'aereo derivato dall'SR-71 appare anche nei film della serie: X-Men, X-Men 2, X-Men - Conflitto finale, X-Men - L'inizio e X-Men - Giorni di un futuro passato.
  • Nel film Transformers - La vendetta del caduto, un esemplare di SR-71 ospitato allo Smithsonian National Air and Space Museum si trasforma nel Decepticon, più tardi divenuto Autobot, Jetfire. Curiosamente, il film è uscito nel 2009, a 20 anni di distanza dal pensionamento del Blackbird, e lo stesso Jetfire è rappresentato come un vecchio rottame afflitto da malfunzionamenti.
  • Nel film Io sono leggenda il personaggio interpretato da Will Smith gioca a Golf sull'ala del Blackbird parcheggiato sul ponte della portaerei USS Intrepid, attualmente ancorata nel Porto di New York e facente parte dell'Intrepid Sea-Air-Space Museum. L'aereo in questione non è tuttavia l'SR-71 ma un modello precedente, il Lockheed A-12 OXCART.
  • Nel film Iron Man, J.A.R.V.I.S. comunica a Tony Stark che il record di volo ad ala fissa, detenuto dall'SR-71, è di 26 000 m.
  • Nel film Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma l'argentea nave spaziale della regina Amidala è chiaramente ispirata alla tipica sagoma dell'SR-71.
  • Nel film D.A.R.Y.L. il protagonista, un cyborg col corpo di un ragazzo e cervello elettronico, ruba un SR-71 da una base militare e impara a pilotarlo senza alcuna preparazione, grazie alla sua affinità con le macchine.
  • Nel videogame Call of Duty: Black Ops l'SR-71 compare in una delle missioni giocabili nella modalità single-player. Inoltre fa parte delle ricompense ("killstreaks") della modalità multi-player.
  • Nel 1996 la casa motociclistica Honda decise di nominare un suo modello "Super Blackbird" in onore dell'omonimo aereo. Il modello corrisponde alla Honda CBR1100XX.

Note

  1. ^ A-12, YF-12A, & SR-71 Timeline of Events.
  2. ^ Copia archiviata, su records.fai.org. URL consultato il 29 luglio 2010 (archiviato dall'url originale il 29 luglio 2010)..
  3. ^ Record di velocità per velivoli con equipaggio in grado di decollare e atterrare autonomamente.
  4. ^ SR-71 World Record Speed and Altitude Flights-1976.
  5. ^ Landis and Jenkins 2005, pp. 77–78. .
  6. ^ "Lockheed SR-71 Blackbird page." sr-71.org. Retrieved: 14 March 2010.
  7. ^ Copia archiviata, su lockheedmartin.com. URL consultato l'11 marzo 2008 (archiviato dall'url originale il 10 marzo 2008)..
  8. ^ Aerei da Caccia - SR-71 Blackbird VHS.
  9. ^ [INFO] La LISTA AEREI di Tom Clancy's HAWX! | Forums.
  10. ^ SR-71 Blackbird - Acepedia, the Ace Combat wiki.

Voci correlate


AirbusAeromobileComandi di volo e sistemi di controllo del voloAirframeAeroplanoBoeing 737Boeing 737 Next GenerationBoeing 787 DreamlinerBoeing B-29 SuperfortressBoeing CH-47 ChinookCessna O-2 SkymasterCessna SkymasterEurocopter EC 725Eurofighter TyphoonAereo da cacciaCacciabombardiereFlying ScotsmanGeneral Dynamics F-16 Fighting FalconGrumman F6F HellcatHawker FuryHawker HurricaneElicotteroAereo a reazioneJet engineLockheed Martin-Boeing F-22 RaptorLockheed Martin F-35 Lightning IIMcDonnell Douglas F-4 Phantom IIMcDonnell Douglas MD-80Model aircraftTwin-boom aircraftTwinjetUnited States Air Force ThunderbirdsAereo da ricognizionePrimati mondiali di velocità di voloAirspeedRegime transonicoVelocità del suonoMcDonnell XF-85 Goblinde Havilland MosquitoNight fighterMcDonnell Douglas F/A-18 Super HornetAereo imbarcatoIAI KfirAereo da attacco al suoloPostbruciatoreMikoyan-Gurevich MiG-27Sukhoi Su-27Air superiority fighterSupermaneuverabilityGloster MeteorNorth American P-51 MustangNorth American P-51 Mustang variantsCompetizione aeronauticaMesserschmitt Bf 109ScoccaCupolino (aeronautica)Dassault Mirage F1Caccia intercettoreMcDonnell Douglas-BAe T-45 GoshawkMcDonnell Douglas-BAe AV-8B Harrier IIDassault Mirage 2000Aeromobile per la guerra elettronicaTattica militareGeneral Atomics RQ-1 PredatorIndustria bellicaBoeing AH-64 ApacheArmed helicopterAircraft ordnanceAdvanced Attack HelicopterLockheed T-33 Shooting StarJet trainerAereo da addestramentoFlight trainingLockheed Corporation

This article uses material from the Wikipedia article "Lockheed SR-71", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht