powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Lexus IS (7306 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

La Lexus IS è una berlina compatta di classe media, prodotta dalla casa automobilistica nipponica Toyota dal 1998 in tre diverse generazioni e commercializzata in Europa sotto il brand Lexus. La prima generazione era solo un rebrand della Toyota Altezza, mentre dalla seconda generazione vengono prodotte come Lexus vere e proprie.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Lexus IS

Lexus IS

Lexus IS
Lexus IS
Descrizione generale
Costruttore  Lexus
Tipo principale Berlina
Altre versioni Station wagon
Produzione dal 1998
Euro NCAP (2006[1])
Altre caratteristiche
Dimensioni e massa
Lunghezza 4485 mm
Larghezza 1725 mm
Altezza 1410 mm
Passo 2670 mm
Massa da 1455 a 1750 kg
Altro
Auto simili Audi A4
BMW Serie 3
Jaguar X-Type
Mercedes-Benz Classe C
Note dati della prima serie

La Lexus IS è una berlina compatta di classe media, prodotta dalla casa automobilistica nipponica Toyota dal 1998 in tre diverse generazioni e commercializzata in Europa sotto il brand Lexus. La prima generazione era solo un rebrand della Toyota Altezza, mentre dalla seconda generazione vengono prodotte come Lexus vere e proprie.

Prima serie (1998-2005)

Lo stesso argomento in dettaglio: Lexus IS (XE10).

La prima serie comprendeva i modelli IS 200 e IS 300, dalla cilindrata dei motori in linea a sei cilindri che equipaggiavano l'auto. In Italia è stata commercializzata solo la IS 200. In Europa, inoltre, erano previsti tre allestimenti (tra cui la Sport dotata di LSD).

In Giappone è sempre stata commercializzata come Toyota Altezza. Essa si distingueva per le sofisticate sospensioni a triangoli sovrapposti, architettura di stretta derivazione agonistica, le cui virtù sono state impiegate dagli ingegneri per incrementare il comfort senza penalizzare minimamente la tenuta di strada.

Lexus IS 300 SportCross

Nell'ottobre del 2002 venne lanciata nel mercato italiano la versione familiare della Lexus IS: un'autentica novità in quanto prima station wagon prodotta dalla casa nipponica. Veniva proposta in tre, ricchi livelli di allestimento: Silver, (già completa di climatizzatore automatico, radio cd con caricatore da 6 cd e sensori pioggia/luci), base, (con l'aggiunta dei sedili riscaldabili in pelle e dei fari allo xeno) e Plus, (con navigatore satellitare, tetto apribile e sensori di parcheggio). Le sue misure erano di 4.500 mm di lunghezza, 1.720 di larghezza e 1.430 di altezza.

Come era avvenuto anche per la berlina, in Italia venne commercializzata la sola "200", dotata di un motore a sei cilindri da 2000 cm³. Nel resto dell'Europa venne venduta anche la versione "300", con cambio automatico di serie.

Il prezzo di listino era concorrenziale rispetto alle sue dirette rivali, (l'Audi A4, la BMW Serie 3 e la Mercedes-Benz Classe C); la qualità costruttiva era eccellente, in linea con la fama del marchio. Tuttavia, la linea forse fin troppo particolare, con la coda molto spiovente e il paraurti posteriore fortemente sporgente, di gusto tipicamente giapponese e l'assenza di un motore diesel, furono molto probabilmente le cause maggiori che ne limitarono fortemente le vendite.

Uscì di scena nel dicembre del 2005, a soli tre anni dal lancio.

Seconda serie (2005-2013)

Lo stesso argomento in dettaglio: Lexus IS (XE20).

Nel 2005 è stata introdotta la seconda serie con i modelli IS 250, IS 350 e IS 220d di cui l'ultimo dotato di motore Diesel, utilizzato anche su alcuni modelli Toyota, e dotato di 177 CV.

In seguito è stata anche lanciata la versione sportiva denominata IS-F (dove la F sta per Fuji, circuito automobilistico di proprietà della Toyota) equipaggiata con un motore benzina V8 da 4.969 cm³ in grado di sviluppare 423 CV. È dotata di un cambio automatico a 8 rapporti, utilizzabile sia in modalità completamente automatica sia in modalità manuale tramite due palette posti sul volante.

Nel 2006 la seconda serie è stata sottoposta ai crash test dell'Euro NCAP ottenendo il risultato di 5 stelle[1].

Terza serie (dal 2013)

Lo stesso argomento in dettaglio: Lexus IS (XE30).

Nel 2013 la seconda generazione lascia il posto alla terza, caratterizzata da linee taglienti e scolpite e, a differenza della precedente, è disponibile sono con un 2.5 a benzina a ciclo Miller in combinazione a un motore elettrico, che insieme sviluppano una potenza di 223 CV.

L'autovettura ha ricevuto un restyling nel 2016.

Motorizzazioni

Modello Disponibilità Motore Cilindrata
(cm³)
Potenza Coppia max
(Nm)
Emissioni CO2
(g/km)
0–100 km/h
(secondi)
Velocità max
(km/h)
Consumo medio
(km/L)
250 dal 2006 al 2013 Benzina 2500 153 kW (208 CV) 252 194 8,5 225 11,9
F dal 2006 Benzina 4969 311 kW (423 CV) 505 270 4,8 270 8,8
200d dal 2006 al 2013 Diesel 2231 110 kW (150 CV) 340 134 10,2 205 19,6
220d dal 2006 al 2013 Diesel 2231 130 kW (177 CV) 400 144 8,9 220 18,2
300h dal 2013 Ibrida 2494 164 kW (223 CV) 215(*) 99 8,3 200 23,3

(*) Per il solo motore termico.

Note

  1. ^ a b Test Euro NCAP del 2006, su euroncap.com. URL consultato il 23 ottobre 2018.

2018 Monster Energy NASCAR Cup SeriesAlfa Romeo 4CAlfa Romeo GiuliaAlloy wheelVeicolo d'epocaApollo AutomobilArtillery wheelAston Martin DB5Aston Martin DBR1Aston Martin One-77Aston Martin VantageAudi A3Audi A5Audi A6Audi R8Audi RS4Audi S and RS modelsAudi Sportback conceptAutomobilismoAutomobile safetyProgettazione di automobiliBentley ContinentalBentley Continental GTBentley Mulsanne (2010)BMW MBMW M1BMW M3BMW M4BMW M5BMW S 1000 RRBugatti ChironBugatti VeyronBuggy (automobile)Buick Gran SportAutobusCadillac V-16CampervanAutovetturaSedile (veicoli stradali)Caterpillar 797Telaio (meccanica)Chevrolet CorvetteChevrolet Corvette (C2)Chevrolet Corvette C6.RChopper (motocicletta)Chrysler Hemi engineConcept carConfederate Motor CompanyFord Cosworth DFVCoupéCruiser (motorcycle)Custom carCustomDaewoo MotorsDeLorean DMC-12Dodge ChallengerDodge CoronetDodge ViperDucati DiavelFacel VegaFacel Vega Facel IIFerrari 246/256 F1Ferrari 250 GTFerrari CaliforniaFerrari TestarossaFiat Nuova 500Fiat 500 (2007)AutopompaMotore a cilindri contrappostiFord CortinaFord GTFord MustangVettura di Formula 1Trazione integraleTrazione anterioreG-PowerGran Turismo (automobile)Green vehicleHamann MotorsportHarley-DavidsonHighwayHonda NSX (2016)Hot rodIndependent suspensionJeep Cherokee (XJ)Jeep CJJon OlssonKawasaki Ninja ZX-10RLamborghini AventadorLamborghini HuracánLamborghini MiuraLand Rover Series - DefenderLand Rover SeriesAccumulatore litio-ferro-fosfatoLjubljana Marshes WheelPala caricatriceLogging truckLotus 49Luxury vehicleMcLarenMcLaren MP4-12CMcLaren 720SMcLaren MCL33McLaren P1Mercedes-AMGMercedes-Benz W121BIIMercedes-Benz W198Mercedes-Benz 300 SLRMercedes-Benz Classe AMercedes-Benz Classe GMercedes-Benz Classe SMercedes-Benz Classe SLKMercedes-Benz SLS AMGMercedes-Benz W06Mini (1959)Model carMonster truckCiclomotoreMorgan 3-WheelerSport motoristiciMuscle carNissan GT-RNitro engineOff-roadingPagani HuayraPagani ZondaPendulum carPeugeot 207Pony carPorsche 356Porsche 550 SpyderPorsche 911Automobili di serie più velociV8 InterceptorModellismo automobilistico dinamicoStradaRoadsterRolls-Royce Motor CarsCinture di sicurezzaSequential manual transmissionShelby MustangCatene da neveCandela di accensioneTachimetroVettura sportSpyker C8Ruota quadrataVolanteStirling MossStock carStreet name signSovralimentazione tramite compressore volumetricoSospensione (meccanica)Tata MotorsTeam LotusPneumaticoTurismo (automobile)Toyota Land Cruiser PradoIncidente stradaleTraffic signRimorchioAutocarroTweelMotore a VFurgonePiaggio VespaViper engineVolvo TrucksWire wheelYamaha DragStar 650Yamaha YZF-R6Zastava 750ZIS-5 (truck)Compact executive carVettura compactMotore centraleSalone dell'automobile di Francoforte

This article uses material from the Wikipedia article "Lexus IS", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus