powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Turismo (automobile) (5021 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Il termine turismo associato alle autovetture assume due significati. Il primo, che è quello originale, descrive una tipologia di autoveicoli che era comune all'inizio del XX secolo. Il secondo, più moderno, si riferisce ad una categoria di competizioni automobilistiche.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Turismo (automobile)

Turismo (automobile)

Il termine turismo associato alle autovetture assume due significati. Il primo, che è quello originale, descrive una tipologia di autoveicoli che era comune all'inizio del XX secolo. Il secondo, più moderno, si riferisce ad una categoria di competizioni automobilistiche.

Il significato originale: la tipologia di autovetture

Si definisce “turismo” un'autovettura aperta che poteva ospitare cinque o più passeggeri[1]. Le vetture turismo potevano avere due o quattro porte. Spesso, la linea di cintura era abbassata per fornire ai modelli un carattere più sportivo, ed era presente un tettuccio ripiegabile[2]. Il motore dei primi esemplari di vettura turismo era montato anteriormente o centralmente. Questo tipo di autovettura evolse poi nelle moderne berline.

Le vetture turismo erano popolari all'inizio del XX secolo, e rappresentavano un'alternativa alle runabout ed alle roadster. A metà degli anni dieci, negli Stati Uniti, le vetture turismo evolsero in vari tipi di carrozzeria. La più comune fu la turismo quattro porte. La maggior parte di Ford Model T prodotte dal 1908 al 1927 erano delle turismo a tre o quattro porte. In termini percentuali, le turismo 5 passeggeri rappresentavano per la Ford il 44% delle Model T vendute.

La popolarità delle vetture turismo cominciò a calare nei primi anni venti, quando il compartimento passeggeri chiuso diventò meno costoso e quindi più abbordabile. Di conseguenza, le vendite delle vetture chiuse iniziarono a superare quelle delle vetture aperte.

Le competizioni automobilistiche

Con il termine vetture turismo si identifica anche una categoria di veicoli derivati da quelli prodotti in grande serie e disponibili al pubblico, che gareggiano in varie competizioni automobilistiche.
La Federazione Internazionale dell'Automobile le definisce così nell'Allegato J del 1961 al Codice Sportivo Internazionale:

(EN)

«Series Production Touring cars are motor vehicles intended for transportation of persons and for which the manufacturer has endeavoured to obtain the best performance in normal condition of use.
In order to enjoy recognition in the "Touring" category, these cars must be in conformity with a model well defined in a catalogue and obviously intended for normal use, "for pleasure or business". They must be offered to the customer by the regular sales department of their manufacturer[3]

(IT)

«Le automobili Turismo prodotte in serie sono veicoli destinato al trasporto delle persone e per quale il fornitore ha tentato di ottenere la migliore prestazione nelle normali condizioni di uso.
Per godere del riconoscimento nella categoria "Turismo", queste automobili devono essere conformi ad un modello ben definito in un catalogo e destinato ovviamente ad uso normale, "per piacere o per affari". Esse devono essere offerte al cliente tramite il regolare reparto vendite dei loro produttori.»

(fonte:www.fia.com)

In molte nazioni si tengono competizioni riservate a questo tipo di automobili e tra le più conosciute serie per vetture turismo vi sono:

  • il WTCC, cioè il Campionato Mondiale gestito dalla FIA

e numerosi campionati nazionali, ad esempio:

Il loro regolamento tecnico è cambiato nel corso degli anni, seguendo principalmente le varie norme tecniche emanate dalla FIA: Gruppo 1 o Gruppo 2 negli anni sessanta e settanta, poi Gruppo N e Gruppo A (rispettivamente) negli anni ottanta e all'inizio degli anni novanta.

In seguito, a partire dal 1993, il Gruppo A è stato sostituito dapprima dai regolamenti FIA di Classe 1, per vetture con cilindrata massima di 2,5 litri e una somiglianza solo esteriore con le loro controparti di serie (detto anche D1 e adottato in Germania per il Deutsche Tourenwagen Meisterschaft), e Classe 2 (detto anche D2 o Superturismo e adottato nei campionati turismo nel resto d'Europa), riservato a berline con motore 2 litri e una libertà di elaborazione (e conseguenti costi) nettamente inferiore, a loro volta sostituiti dal regolamento tecnico Super2000, che attualmente è quello su cui poggia il WTCC.

Ciò non toglie che alcuni campionati nazionali adottino o abbiano adottato regolamenti tecnici specifici, come hanno fatto negli anni il DTM, il V8 Supercar e il VLN.

Note

  1. ^ (EN) Jess Stein, The Random House College Dictionary, New York, Stati Uniti d’America, Random House, 1975, p. 1.389, ISBN 0-394-43600-8.
  2. ^ (EN) Pedr Davis, The Macquarie Dictionary of Motoring, Sydney, Australia, Macquarie Library, 1986, p. 485, ISBN 0-949757-35-7.
  3. ^ (EN) Appendix J 1961 - Art. 257 - Group 1: Series Production Touring Cars: Definition (PDF), www.fia.com. URL consultato il 26 gennaio 2012.

Voci correlate


2018 Monster Energy NASCAR Cup SeriesAlfa Romeo 4CAlfa Romeo GiuliaAston Martin DB5Aston Martin DBR1Aston Martin One-77Aston Martin VantageAudi A3Audi A5Audi A6Audi R8Audi RS4Audi S and RS modelsAudi Sportback conceptAutomobilismoProgettazione di automobiliBentley Continental GTBentley Mulsanne (2010)BMW MBMW M1BMW M3BMW M4BMW M5BMW S 1000 RRBugatti ChironBugatti VeyronBuggy (automobile)Buick Gran SportCadillac V-16Chevrolet CorvetteChevrolet Corvette (C2)Chevrolet Corvette C6.RCoupéDaewoo MotorsDeLorean DMC-12Dodge ChallengerDodge CoronetDodge ViperDucati DiavelFacel VegaFacel Vega Facel IIFerrari 250 GTFerrari CaliforniaFerrari TestarossaFiat Nuova 500Fiat 500 (2007)Ford CortinaFord GTFord MustangVettura di Formula 1Trazione anterioreGran Turismo (automobile)Hot rodLamborghini AventadorLamborghini HuracánLamborghini MiuraLand Rover Series - DefenderLand Rover SeriesMcLarenMcLaren MP4-12CMcLaren 720SMcLaren MCL33McLaren P1Mercedes-AMGMercedes-Benz W121BIIMercedes-Benz W198Mercedes-Benz 300 SLRMercedes-Benz Classe AMercedes-Benz Classe GMercedes-Benz Classe SMercedes-Benz Classe SLKMercedes-Benz SLS AMGMercedes-Benz W06Mini (1959)Model carMorgan 3-WheelerSport motoristiciMuscle carNissan GT-RPagani HuayraPagani ZondaPony carPorsche 356Porsche 550 SpyderPorsche 911Automobili di serie più velociRoadsterRolls-Royce Motor CarsVettura sportSpyker C8Stirling MossStock carSovralimentazione tramite compressore volumetricoFerrari 246/256 F1Lexus ISCompact executive carVettura compactSport compactNASCARRenault TwizyAuto elettricaPlug-in electric vehicleQuadricicloMicrocarSalone dell'automobile di FrancoforteMcLaren AutomotiveFormula 3Formula (automobilismo)MonopostoAuto Union Type DGran Premio di automobilismoRoad racingFormula 2Lada-Vaz NivaBMW M6HoverboardHovercarDream carSalone dell'automobileAutomobile roof

This article uses material from the Wikipedia article "Turismo (automobile)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus