powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Coupé (5141 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Il coupé (termine francese), in italiano cupé o cupè, è una tipologia di autovettura caratterizzata dal fatto di essere come «tagliata» nella parte posteriore e con il tetto non rimovibile o ribaltabile.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Coupé

Coupé

Il coupé[1] (termine francese), in italiano cupé[2] o cupè[3], è una tipologia di autovettura caratterizzata dal fatto di essere come «tagliata» nella parte posteriore e con il tetto non rimovibile o ribaltabile.

Il contesto

BMW Serie 6, esempio di vettura con carrozzeria coupé berlina a 2 porte a tre volumi

Il coupé (ovvero "tagliato", participio passato di couper, "tagliare") è usualmente un'auto sportiva avente, oltre ai due posti anteriori, un sedile posteriore di dimensioni ridotte in grado di ospitare ulteriori due passeggeri, sebbene in minore spazio e con minore comfort rispetto a quello riservato agli occupanti dei posti anteriori. Tale disposizione dell'abitacolo è di frequente definita 2+2 e ai fini dell'omologazione ciò può intendere che è destinata sol al trasporto di persone di piccola taglia o bambini.

Ricorrente è il caso di autovetture progettate come coupé che vengono, in un secondo tempo, presentate anche con tetto apribile in configurazione roadster o spyder (queste con solo 2 posti secchi), cabriolet o targa. Nel XXI secolo sta anche sempre più prendendo piede la configurazione Coupé-Cabriolet (abbreviata spesso come C+C), cioè una vettura sportiva con tetto rigido che all'occorrenza si trasforma in vettura scoperta.

Le vetture coupé possono essere divise in due categorie:

  • Alla prima appartengono modelli progettati esclusivamente in questa configurazione, o al più anche in versione scoperta, che sono orientati alla ricerca delle massime prestazioni e pertanto vengono usualmente dotati di motori di grande potenza. Tale categoria include le coupé prodotte da case automobilistiche quali la Ferrari, la Porsche o l'Aston Martin.
  • La seconda categoria include i modelli che condividono gran parte della componentistica con automobili di altra foggia quali tipicamente berline e che pertanto hanno una connotazione sportiva meno esasperata e costi più contenuti. A volte questa tipologia di coupé è derivata da berline di piccola cilindrata e piccole dimensioni (è il caso delle versioni coupé della Fiat 850 o della DAF 55 degli anni sessanta), ma sempre più frequentemente la derivazione è da automobili più grandi, che possono includere le ammiraglie come per la BMW Serie 6, le Mercedes Classe CL o le Maserati GranTurismo.

Note

  1. ^ Coupé, in Treccani.it – Vocabolario Treccani on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 15 marzo 2011. URL consultato il 21 aprile 2017.
  2. ^ Lemma "cupé" nel dizionario Garzanti.
  3. ^ Lemma "cupè" nel dizionario Tullio De Mauro.

Voci correlate


2018 Monster Energy NASCAR Cup SeriesAlfa Romeo 4CAlfa Romeo GiuliaAlloy wheelVeicolo d'epocaApollo AutomobilArtillery wheelAston Martin DB5Aston Martin DBR1Aston Martin One-77Aston Martin VantageAudi A3Audi A5Audi A6Audi R8Audi RS4Audi S and RS modelsAudi Sportback conceptAutomobilismoAutomobile safetyProgettazione di automobiliBentley ContinentalBentley Continental GTBentley Mulsanne (2010)BMW MBMW M1BMW M3BMW M4BMW M5BMW S 1000 RRBugatti ChironBugatti VeyronBuggy (automobile)Buick Gran SportAutobusCadillac V-16CampervanAutovetturaSedile (veicoli stradali)Caterpillar 797Telaio (meccanica)Chevrolet CorvetteChevrolet Corvette (C2)Chevrolet Corvette C6.RChopper (motocicletta)Chrysler Hemi engineConcept carConfederate Motor CompanyCruiser (motorcycle)Custom carCustomDaewoo MotorsDeLorean DMC-12Dodge ChallengerDodge CoronetDodge ViperDucati DiavelFacel VegaFacel Vega Facel IIFerrari 250 GTFerrari CaliforniaFerrari TestarossaFiat Nuova 500Fiat 500 (2007)AutopompaMotore a cilindri contrappostiFord CortinaFord GTFord MustangVettura di Formula 1Trazione integraleTrazione anterioreG-PowerGran Turismo (automobile)Green vehicleHarley-DavidsonHonda NSX (2016)Hot rodIndependent suspensionJeep Cherokee (XJ)Jeep CJJon OlssonKawasaki Ninja ZX-10RLamborghini AventadorLamborghini HuracánLamborghini MiuraLand Rover Series - DefenderLand Rover SeriesAccumulatore litio-ferro-fosfatoLjubljana Marshes WheelPala caricatriceLogging truckLuxury vehicleMcLarenMcLaren MP4-12CMcLaren 720SMcLaren MCL33McLaren P1Mercedes-AMGMercedes-Benz W121BIIMercedes-Benz W198Mercedes-Benz 300 SLRMercedes-Benz Classe AMercedes-Benz Classe GMercedes-Benz Classe SMercedes-Benz Classe SLKMercedes-Benz SLS AMGMercedes-Benz W06Mini (1959)Model carMonster truckCiclomotoreMorgan 3-WheelerSport motoristiciMuscle carNissan GT-RPagani HuayraPagani ZondaPendulum carPeugeot 207Pony carPorsche 356Porsche 550 SpyderPorsche 911Automobili di serie più velociV8 InterceptorRoadsterRolls-Royce Motor CarsCinture di sicurezzaSequential manual transmissionShelby MustangCatene da neveCandela di accensioneTachimetroVettura sportSpyker C8Ruota quadrataVolanteStirling MossStock carSovralimentazione tramite compressore volumetricoSospensione (meccanica)Tata MotorsPneumaticoToyota Land Cruiser PradoIncidente stradaleRimorchioAutocarroTweelMotore a VFurgonePiaggio VespaViper engineVolvo TrucksWire wheelYamaha DragStar 650Yamaha YZF-R6Zastava 750ZIS-5 (truck)Turismo (automobile)Team LotusFerrari 246/256 F1Lexus ISCompact executive carVettura compactMotore centraleCampionato mondiale di Formula 1 2002Salone dell'automobile di Francoforte

This article uses material from the Wikipedia article "Coupé", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus