powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Stock car (5467 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

La stock car è un tipo di autovettura destinata alle gare automobilistiche, principalmente negli Stati Uniti d'America, Canada, Nuova Zelanda, Gran Bretagna e Brasile.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Stock car

Stock car

Stock car

Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 (Curtis Palmer from Vestavia Hills (Birmingham), Alabama, USA).

La stock car è un tipo di autovettura destinata alle gare automobilistiche, principalmente negli Stati Uniti d'America, Canada, Nuova Zelanda, Gran Bretagna e Brasile.

Circuiti impegnati

Le tradizionali competizioni automobilistiche relative si svolgono su tracciati dalla forma ovale (benché esistano alcune eccezioni, come le corse disputate al Watkins Glen, e al Sonoma Raceway, entrambe su tracciati stradali) che presentano lunghezze che comprese tra i 400 metri ed i 4,2 chilometri. La NASCAR ("National Association for Stock Car Auto Racing") è la più grande organizzazione mondiale per le gare riservate alle stock car, e la sua Sprint Cup Series (dal nome del suo sponsor, la Sprint Nextel Corporation) risulta la classe regina per queste ultime. Tali gare durano al massimo per 320-1.000 km. La velocità media nelle classi superiori è di solito comparabile entro il 70-80% alla velocità delle vetture nelle corse a ruote scoperte presso gli stessi tracciati. Alcune auto possono raggiungere velocità superiori a 320 km/h in piste come la celeberrima Indianapolis Motor Speedway e Charlotte Motor Speedway.

Per motivi di sicurezza, in alcuni circuiti come il Daytona International Speedway e il Talladega Superspeedway vengono utilizzati dei sistemi per la limitazione della velocità chiamati "flange di strozzatura dell'aria" che limitano la velocità massima a circa 309 km/h.

Le vetture

La maggior parte delle stock car somigliano, esteriormente, a normali berline familiari, tuttavia esse sono allestite come vere e proprie macchine da corsa in tutti i particolari. Esse vengono infatti costruite e assemblate secondo una rigida serie di norme che definiscono ogni aspetto dell'autovettura, dal design esterno (le scocche includono la Ford Mustang, Chevrolet SS e Camaro, Toyota Camry e la Dodge Challenger) al telaio, alle sospensioni, al motore, ecc. Tali norme rendono le autovetture che gareggiano tutte molto simili tra loro. Per quanto riguarda i motori, sono tutti 8 cilindri con cilindrata di 6000 cc. Riescono a erogare potenze vicine agli 800 cavalli, limitati a 450 nelle sole piste di Daytona e Talladega per motivi di sicurezza. I motori non hanno il compressore e sono alimentati con due carburatori a doppia presa. Le velocità di punta arrivano oltre i 330 km/h. Il cambio è a quattro marce.

L'equivalente europeo dei campionati riservati alle stock car è la NASCAR Whelen Euro Series; nata nel 2008 dal gruppo francese Team FJ. Le prime due stagioni di questo campionato si sono corse esclusivamente su piste nazionali francesi. Successivamente, la serie è stata approvata come internazionale dalla FIA (Federazione internazionale dell'automobile) alla fine del 2010. Dal 2011 il campionato viene corso in sei paesi europei (presente anche l'Italia) con doppio round per ogni appuntamento, con un totale di dodici gare complessive. Cinque appuntamenti vengono effettuate sui classici circuiti europei, solo nella tappa olandese si corre su un ovale. La serie si divide in due categorie, la Divisione ELITE 1 e la Divisione ELITE 2. Per quanto riguarda il regolamento valgono le regole di quello americano ma con limitazione di 450 cavalli anziché 800 per i motori.

Voci correlate


2018 Monster Energy NASCAR Cup SeriesAlfa Romeo 4CAlfa Romeo GiuliaAlloy wheelVeicolo d'epocaApollo AutomobilArtillery wheelAston Martin DB5Aston Martin DBR1Aston Martin One-77Aston Martin VantageAudi A3Audi A5Audi A6Audi R8Audi RS4Audi S and RS modelsAudi Sportback conceptAutomobilismoAutomobile safetyProgettazione di automobiliBentley ContinentalBentley Continental GTBentley Mulsanne (2010)BMW MBMW M1BMW M3BMW M4BMW M5BMW S 1000 RRBugatti ChironBugatti VeyronBuggy (automobile)Buick Gran SportAutobusCadillac V-16CampervanAutovetturaSedile (veicoli stradali)Caterpillar 797Telaio (meccanica)Chevrolet CorvetteChevrolet Corvette (C2)Chevrolet Corvette C6.RChopper (motocicletta)Chrysler Hemi engineConcept carConfederate Motor CompanyCruiser (motorcycle)Custom carCustomDaewoo MotorsDeLorean DMC-12Dodge ChallengerDodge CoronetDodge ViperDucati DiavelFacel Vega Facel IIFerrari 250 GTFerrari CaliforniaFerrari TestarossaFiat Nuova 500Fiat 500 (2007)AutopompaMotore a cilindri contrappostiFord CortinaFord GTFord MustangVettura di Formula 1Trazione integraleTrazione anterioreG-PowerGreen vehicleHarley-DavidsonHonda NSX (2016)Hot rodIndependent suspensionJeep Cherokee (XJ)Jeep CJJon OlssonKawasaki Ninja ZX-10RLamborghini AventadorLamborghini HuracánLamborghini MiuraLand Rover Series - DefenderLand Rover SeriesAccumulatore litio-ferro-fosfatoLjubljana Marshes WheelPala caricatriceLogging truckMcLarenMcLaren MP4-12CMcLaren 720SMcLaren MCL33McLaren P1Mercedes-AMGMercedes-Benz W121BIIMercedes-Benz W198Mercedes-Benz Classe AMercedes-Benz Classe GMercedes-Benz Classe SMercedes-Benz Classe SLKMercedes-Benz SLS AMGMercedes-Benz W06Mini (1959)Model carMonster truckCiclomotoreMorgan 3-WheelerSport motoristiciMuscle carNissan GT-RPagani HuayraPagani ZondaPendulum carPeugeot 207Pony carPorsche 356Porsche 550 SpyderPorsche 911Automobili di serie più velociV8 InterceptorRoadsterRolls-Royce Motor CarsCinture di sicurezzaSequential manual transmissionShelby MustangCatene da neveCandela di accensioneTachimetroVettura sportSpyker C8Ruota quadrataVolanteSovralimentazione tramite compressore volumetricoSospensione (meccanica)Tata MotorsPneumaticoToyota Land Cruiser PradoIncidente stradaleRimorchioAutocarroTweelMotore a VFurgonePiaggio VespaViper engineVolvo TrucksWire wheelYamaha DragStar 650Yamaha YZF-R6Zastava 750ZIS-5 (truck)Stirling MossMercedes-Benz 300 SLRFacel VegaGran Turismo (automobile)Luxury vehicleCoupéTurismo (automobile)Lotus 49Team LotusModellismo automobilistico dinamicoNitro engineOff-roadingFerrari 246/256 F1Lexus ISCompact executive carSport compactCampionato mondiale di Formula 1 2002Michael SchumacherScuderia FerrariNASCARRenault TwizyAuto elettricaPlug-in electric vehicleQuadricicloMicrocarSalone dell'automobile di FrancoforteMcLaren AutomotiveCorsa dei carriFormula 3Formula (automobilismo)MonopostoAuto Union Type DGran Premio di automobilismoRoad racingFormula 2Lada-Vaz NivaBMW M6BMW Serie 6HoverboardHovercarKartingMicro kartGravity racerKartodromoMiniGPVehicle frameAutomobile roofRally Dakar

This article uses material from the Wikipedia article "Stock car", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus