powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Spyker C8 (1636 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

La Spyker C8 è un'automobile della casa automobilistica olandese Spyker Cars.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Spyker C8

Spyker C8

Spyker C8
Spyker C8

Una Spyker C8 Laviolette
Descrizione generale
Costruttore  Spyker Cars
Tipo principale Coupé
Altre versioni Roadster
Produzione dal 2000
Altre caratteristiche
Dimensioni e massa
Lunghezza 4558 mm
Larghezza 1920 mm
Altezza 1255 mm
Passo 2575 mm
Massa 1215 kg
Altro
Auto simili Aston Martin V12 Vanquish
Ferrari 575M Maranello
Ferrari 599 GTB Fiorano
Porsche 911 GT2
Mercedes SL 65 AMG
Locus HTT Plethore
Koenigsegg CCX

La Spyker C8 è un'automobile della casa automobilistica olandese Spyker Cars.

Versioni

Spyker C8 Laviolette

  • Motore: V8 4.2 litri Audi da 450 CV
  • Velocità massima: 300 km/h
  • Da 0–100 km/h in 4,4 secondi
  • Prezzo base: 232.500,00 Euro netti

C8 Spyder

  • Motore biturbo da 525 CV
  • Velocità massima: 320 km/h

Spyker C8 Double 12

  • Motore: 480 CV (prima versione), 620 CV (seconda versione; presentata nel marzo del 2002 al Salone di Ginevra
  • Stilisticamente somiglia alla C8 Spyder
  • Da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi
  • Velocità massima: 345 km/h

Spyker C8 Aileron

La C8 Aileron venne progettata nel 2010 per tentare di incrementare le vendite della casa automobilistica olandese. Il propulsore che la equipaggiava era un Audi V8 4.2 dalla potenza di 400 cv che le permetteva di raggiungere la velocità massima di 300 km/h, con accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi. Il motore, la cui coppia raggiungeva i 480 Nm, veniva gestito da un cambio automatico ZF a sei rapporti. Il telaio e la carrozzeria erano entrambi in alluminio. L'impianto frenante era costituito da freni a disco ventilati abbinati al sistema ABS.[1]

Spyker C8 GT2R

Con questo modello opportunamente rielaborato la casa olandese ha partecipato alle maggiori competizioni automobilistiche di durata quali la 24 ore di Le Mans.

Note

  1. ^ Spyker C8 Aileron, su ultimatecarpage.com. URL consultato il 31 gennaio 2014.


This article uses material from the Wikipedia article "Spyker C8", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus