powered by CADENAS

Social Share

Star Wars Day (7047 views - Day Of)

Lo Star Wars Day può riferirsi ad una o due date in cui si celebra la saga di Star Wars.
Go to Article

Star Wars Day

Star Wars Day

Star Wars Day
(EN)

« May the force be with you »

(IT)

« Che la forza sia con te »

(George Lucas, Star Wars)
Star Wars Day
Tipo di festaFandom
Data4 maggio; 25 maggio
Celebrata inTutto il mondo
Oggetto della celebrazioneInizio della saga di Star Wars
Data d'istituzioneper il 25 maggio: 2007

Lo Star Wars Day può riferirsi ad una o due date in cui si celebra la saga di Star Wars.[1]

4 maggio

Il 4 maggio è considerato, dai fan di Star Wars, un giorno di festa in cui celebrare la cultura legata alla saga.[2]

Tale data è stata scelta come Star Wars Day a causa della popolarità di un gioco di parole in lingua inglese tra la famosa citazione "May the Force be with you" ("Che la Forza sia con te") e la frase "May the fourth be with you" ("Che il 4 maggio sia con te"), causato dal doppio significato della parola May (in relazione al contesto può significare "possa" oppure "maggio") e dall'assonanza tra le parole Force ("Forza") e fourth ("Quattro").

La prima apparizione delle frase "May the fourth be with you", però, non sembra attribuibile ai fan di Star Wars: quando nel 4 maggio 1979 Margaret Thatcher divenne la prima donna ad essere eletta Primo ministro del Regno Unito, il suo partito pubblicò sul The London Evening News un augurio che recitava "May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations."[3] Tale frase è stata riportata anche nella resocontazione parlamentare del Parlamento del Regno Unito.[4]

Nel 2005, in un'intervista sul canale televisivo tedesco Channel N24, a George Lucas fu chiesto di recitare la famosa frase "May the Force be with you". L'interprete tradusse simultaneamente in tedesco Am 4. Mai sind wir bei Ihnen ("Il 4 maggio saremo con te"). Quest'errore fu notato da TV Total e mandato in onda il 18 maggio 2005.[5]

25 maggio

Il 1º maggio 2007 il Los Angeles City Council dichiarò[6] che, in onore del trentennale della prima proiezione del primo episodio della saga, il 25 maggio fosse considerato lo Star Wars Day.

Eventi

Numerosi eventi sono organizzati in tutto il mondo, in particolare nei paesi anglosassoni, ad esempio:

  • Nel 2011, a Toronto, Ontario, Canada, al Toronto Underground Cinema si tenne per la prima volta una celebrazione dello Star Wars Day, durante la quale furono organizzati diversi eventi. Tra questi, un quiz sulla trilogia originale, una gara di cosplay la cui giuria era composta da celebrità e la proiezione su un maxischermo dei migliori film, parodie e remix tributo alla saga. Una seconda edizione dell'evento è stata organizzata per il 2012.[7]
  • A Leeds, in Inghilterra, viene organizzata annualmente una mostra di opere di diversi artisti, memorabilia e oggetti legati al tema di Star Wars[8].
  • Al National Space Centre di Leicester, in Inghilterra, viene organizzato un evento al quale prendono parte attori della saga, vengono tenute conferenze ed organizzati diversi eventi per bambini[9]
  • Nell'Arlington Campus della University of Texas, Austin, Texas, USA, viene organizzato annualmente l'evento The Unofficial World's Largest Lightsaber Flash Mob ("Il più grande flash mob delle spade laser non ufficiale del mondo")[10]
  • Al Pacific Science Center di Seattle, Washington, USA, viene organizzato un evento a tema Star Wars con contenuti scientifici ad obiettivo divulgativo[11].
  • La radio della Svizzera Italiana Rete Tre nel 2013 ha organizzato un pomeriggio speciale dedicato a "May the 4th be with you".
  • Nel 2014, a Roma, lo Star Wars Day invade il Colosseo, con le truppe imperiali e gli incrociatori galattici che si affiancano ai centurioni romani nella città eterna.
  • Il 3 maggio 2015 a Milano, nel fine settimana che ha anche visto l'inaugurazione di Expo 2015, viene celebrato nel centro della città ed all'Arena Civica lo Star Wars Day.

Note

  1. ^ (EN)
  2. ^ (EN) Star Wars day: May the 4th be with you, My Fox Chattanooga, 4 maggio 2010. (archiviato dall'url originale l'8 maggio 2010)..
  3. ^ (EN) Danish National Radio on-line news
  4. ^ (EN) Hansard, Column 786, May 4, 1994, UK Parliament Hansard, Column 784.
  5. ^ (EN)
  6. ^ (EN) Council File Number:07-1368[collegamento interrotto], May 1, 2007, City of Los Angeles – Council File Number:07-1368.
  7. ^ (EN)
  8. ^ (EN) May the fourth be with you as Leeds celebrates Star Wars Day
  9. ^ (EN) National Space Center Online: May the fourth be with you Archiviato il 22 aprile 2012 in Internet Archive.
  10. ^ (EN) May the 4th celebration Archiviato il 23 aprile 2013 in Internet Archive.
  11. ^ (EN) Star Wars Day at Pacific Science Center


This article uses material from the Wikipedia article "Star Wars Day", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Day Of

Day Of, celebration,holiday