powered by CADENAS

Social Share

Società Sportiva Calcio Napoli (9997 views - Sports List)

La Società Sportiva Calcio Napoli, nota semplicemente come Napoli, è una società calcistica italiana con sede nella città di Napoli. Milita in Serie A, la massima serie del campionato italiano. Fondata il 1º agosto 1926 su iniziativa dell'industriale napoletano Giorgio Ascarelli con il nome di Associazione Calcio Napoli, assunse poi la denominazione di SSC Napoli nel 1964. In seguito al fallimento della società nel 2004, il presidente Aurelio De Laurentiis fonda la Napoli Soccer che ne rileva il titolo sportivo e viene iscritta alla Serie C1, per poi ritornare alla denominazione precedente con la promozione in Serie B nel 2006. Il colore sociale è l'azzurro, mentre la mascotte è il Ciuccio, originariamente un cavallo inalberato. Gioca le partite interne allo stadio San Paolo, inaugurato nel 1959. Con un palmarès che comprende due scudetti (1986-1987, 1989-1990), cinque Coppe Italia (1961-1962, 1975-1976, 1986-1987, 2011-2012 e 2013-2014), due Supercoppe italiane (1990 e 2014) e una Coppa UEFA (1988-1989), oltre ad una Coppa delle Alpi (1966) e una Coppa di Lega Italo-Inglese (1976), il Napoli è la squadra del Meridione più titolata a livello nazionale e internazionale, nonché, con 76 partecipazioni, quella più presente nei campionati di massima serie. Secondo la FIGC i partenopei sono la squadra con la nona miglior tradizione sportiva in Italia. Il Napoli è anche uno dei membri associati dell'ECA (Associazione dei Club Europei), organizzazione nata in sostituzione del soppresso G-14 e costituita dai principali club calcistici del continente, riuniti in consorzio al fine di ottenere una tutela comune dei diritti sportivi, legali e televisivi di fronte alla FIFA.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Società Sportiva Calcio Napoli

Società Sportiva Calcio Napoli

Società Sportiva Calcio Napoli
Disambiguazione – "Napoli Calcio" rimanda qui. Se stai cercando la società indipendente di futsal, vedi Napoli Calcio a 5.
Società Sportiva Calcio Napoli
Calcio
Azzurri, Partenopei
Segni distintivi
Uniformi di gara
Casa
Trasferta
Terza divisa
Colori sociali Azzurro
Simboli Ciuccio
Dati societari
Città Napoli
Nazione  Italia
Confederazione UEFA
Federazione FIGC
Campionato Serie A
Fondazione 1926
Rifondazione 2004
Proprietario Filmauro S.r.l.
Presidente Aurelio De Laurentiis
Allenatore Maurizio Sarri
Stadio San Paolo
(60 240 posti)
Sito web www.sscnapoli.it
Palmarès
Scudetti 2
Titoli nazionali 1 Campionato di Serie B
Trofei nazionali 5 Coppe Italia
2 Supercoppe italiane
Trofei internazionali 1 Coppe UEFA/Europa League
1 Coppa delle Alpi
1 Coppa di Lega Italo-Inglese
Stagione in corso
Si invita a seguire il modello di voce

« Il Napoli non è una squadra di calcio, ma lo stato d'animo di una città.[1] »

La Società Sportiva Calcio Napoli, nota semplicemente come Napoli, è una società calcistica italiana con sede nella città di Napoli. Milita in Serie A, la massima serie del campionato italiano.

Fondata il 1º agosto 1926 su iniziativa dell'industriale napoletano Giorgio Ascarelli[2] con il nome di Associazione Calcio Napoli, assunse poi la denominazione di SSC Napoli nel 1964. In seguito al fallimento della società nel 2004, il presidente Aurelio De Laurentiis fonda la Napoli Soccer che ne rileva il titolo sportivo e viene iscritta alla Serie C1, per poi ritornare alla denominazione precedente con la promozione in Serie B nel 2006.

Il colore sociale è l'azzurro, mentre la mascotte è il Ciuccio,[3] originariamente un cavallo inalberato.[4] Gioca le partite interne allo stadio San Paolo, inaugurato nel 1959.

Con un palmarès che comprende due scudetti (1986-1987, 1989-1990), cinque Coppe Italia (1961-1962, 1975-1976, 1986-1987, 2011-2012 e 2013-2014), due Supercoppe italiane (1990 e 2014) e una Coppa UEFA (1988-1989), oltre ad una Coppa delle Alpi (1966) e una Coppa di Lega Italo-Inglese (1976),[5] il Napoli è la squadra del Meridione più titolata a livello nazionale e internazionale, nonché, con 76 partecipazioni,[6] quella più presente nei campionati di massima serie. Secondo la FIGC i partenopei sono la squadra con la nona miglior tradizione sportiva in Italia.

Il Napoli è anche uno dei membri associati dell'ECA (Associazione dei Club Europei), organizzazione nata in sostituzione del soppresso G-14 e costituita dai principali club calcistici del continente, riuniti in consorzio al fine di ottenere una tutela comune dei diritti sportivi, legali e televisivi di fronte alla FIFA.

Storia

Lo stesso argomento in dettaglio: Storia della Società Sportiva Calcio Napoli.

Dalle origini al secondo dopoguerra

Una formazione del neonato Napoli nel campionato 1926-1927

Giorgio Ascarelli fondò il 1º agosto 1926 l'Associazione Calcio Napoli, della quale assunse la presidenza[2]. L'Internaples era sorto a sua volta come frutto della fusione di altre due compagini, il Naples Foot-Ball Club e l'Unione Sportiva Internazionale Napoli[7][8] grazie all'intermediazione di Emilio Reale[8]. Il 3 agosto venne istituito il Direttorio Divisioni Superiori, l'antesignano dell'odierna Lega Calcio, al quale il Napoli ottenne l'affiliazione, unico club del Centro-Sud insieme ai sodalizi capitolini Alba Audace e Fortitudo Pro Roma, in virtù del piazzamento conseguito dall'Internaples nella Prima Divisione 1925-1926[2].

La società esordì in massima serie nella Divisione Nazionale 1926-1927. Le prime due stagioni si chiusero con la retrocessione in Seconda Divisione, ma la F.I.G.C. in entrambe le occasioni accordò la riammissione per premiare gli sforzi del club partenopeo di recuperare il pesante gap con le società settentrionali[9]. Dopo i difficili inizi, la situazione però migliorò rapidamente, grazie soprattutto all'apporto dell'italo-paraguayano Attila Sallustro, primo idolo dei tifosi partenopei. In questi primi anni il Napoli si affidò come allenatori ad ex-calciatori austriaci, come Anton Kreutzer, Bino Skasa, Jean Steiger e Otto Fischer (che morrà tragicamente nell'olocausto), all'ungherese Ferenc Molnár e all'italiano Giovanni Terrile.

Il Napoli prese parte al primo torneo di massima serie a girone unico, la Serie A 1929-1930 ottenendo la prima vittoria in tale competizione ai danni del Milan[10]. La società scelse come allenatore il mister[11] William Garbutt, già vincitore di tre scudetti con il Genoa[12]. Nei 6 anni in cui fu sotto la sua guida, il Napoli, grazie al contributo di giocatori come Antonio Vojak e Attila Sallustro, raggiunse notevoli risultati, come il doppio terzo posto consecutivo nelle stagioni 1932-1933 e 1933-1934 e la qualificazione alla massima competizione europea dell'epoca, la Coppa Mitropa[13][14][15].

Nel 1936 entrò in società il comandante Achille Lauro[16][17], armatore di grande successo, che non riuscì tuttavia ad apportare particolari benefici al club partenopeo: nella seconda metà degli anni trenta la qualità della squadra andò declinando, fino a culminare nella retrocessione nella categoria inferiore nel 1941-1942[18].

Terminata la seconda guerra mondiale, il Napoli prese parte alla Divisione Nazionale 1945-1946, vincendo il girone misto Centro-Sud e riconquistando la massima serie[19]. Tornò in Serie B due anni dopo, retrocesso dalla CAF per illecito sportivo[20]. La panchina venne affidata ad Eraldo Monzeglio, che riportò la squadra in Serie A e avviò un lungo periodo alla guida del club partenopeo[21]. Nonostante i rinforzi del presidente Achille Lauro, tra i quali Bruno Pesaola, Hasse Jeppson e Luís Vinício, il Napoli non andò oltre il quarto posto del 1952-1953 e del 1957-1958[22]. Nel 1959 venne inaugurato lo stadio San Paolo[23].

Tornato in Serie B nel 1961[24], il Napoli venne affidato a Bruno Pesaola, il quale riportò gli azzurri in massima serie e vincendo anche il primo trofeo della storia del club, la Coppa Italia 1961-1962, divenendo con il Vado l'unica società a vincere il trofeo non militando in massima divisione. Questo successo, sancì l'esordio del Napoli in europa, giocando la Coppa delle Coppe, nella quale raggiunse i quarti di finale. Il 25 giugno 1964 il club assunse la denominazione di Società Sportiva Calcio Napoli, diventando contestualmente una società per azioni[25]. Achille Lauro ottenne una quota rilevante delle azioni in virtù dei crediti vantati e garantì al figlio Gioacchino l'ingresso tra i soci, mentre Roberto Fiore venne eletto presidente[26][27]. Alcuni dei giocatori più rappresentativi dell'epoca furono Dino Zoff, Antonio Juliano, Omar Sívori e José Altafini[28]; il miglior risultato fu il secondo posto del 1968[29].

L'era Ferlaino

Il 18 gennaio 1969 la società, sull'orlo del dissesto finanziario, passò nelle mani di Corrado Ferlaino, che avviò la più longeva e vincente presidenza della storia partenopea[30]. Con l'acquisto di calciatori come Sergio Clerici, Giuseppe Bruscolotti e Tarcisio Burgnich, il Napoli raggiunse due volte il terzo posto (1971 e 1974) e un secondo posto nel 1975, questi ultimi due piazzamenti ottenuti grazie al calcio totale di Luís Vinício[31][32][33]. Nel 1976 il club azzurro vinse la seconda Coppa Italia, superando in finale il Verona[34]. Nella seconda metà degli anni settanta nonostante l'acquisto del bomber Giuseppe Savoldi, il rendimento in campionato peggiorò, culminando con il decimo posto del 1980[35].

Il Napoli campione d'Italia nella stagione 1986-1987

Dopo uno scudetto sfiorato nel 1981, con il libero olandese Ruud Krol tra i protagonisti[36], la svolta si ebbe nell'estate del 1984: il presidente Ferlaino il 30 giugno 1984 definì l'acquisto più importante della storia del club, il campione argentino Diego Armando Maradona dal Barcellona per la cifra record di 15 miliardi di lire[37].

Sotto la guida di Ottavio Bianchi e con l'innesto di calciatori come Bruno Giordano, Salvatore Bagni, Claudio Garella e Alessandro Renica[38], nel 1987 il Napoli conquistò il suo primo scudetto[39][40] e la terza Coppa Italia[41].

Il club si consolidò ai vertici del calcio italiano con gli innesti dei brasiliani Careca e Alemão; il Napoli arrivò per due volte consecutive secondo (1988 e 1989) e sempre nel 1989 ottenne anche il primo alloro internazionale, la Coppa UEFA, superando nella doppia finale lo Stoccarda[42][43]. Nel 1990, con Alberto Bigon allenatore, il club partenopeo conquistò il secondo scudetto, cui fece seguito la vittoria della Supercoppa Italiana[44]. Nel 1991 con la partenza di Maradona, si chiuse il primo importante ciclo della storia azzurra[45].

Declino e rinascita

Negli anni seguenti il Napoli ottenne discreti risultati, un quarto posto nel 1992 con Claudio Ranieri in panchina[46] e un sesto posto nel 1994, allenatore Marcello Lippi[47]. La crisi finanziaria costrinse il club a privarsi dei suoi uomini migliori[47]. Nei due anni successivi, con Vujadin Boškov in panchina, il Napoli ottenne un settimo e un decimo posto[48] e raggiunse la finale di Coppa Italia 1996-1997, sconfitto dal Vicenza[49]. La crisi raggiunse l'apice nel 1998, con la retrocessione in Serie B dopo 33 anni consecutivi di massima serie[50]. Il club ritornò in Serie A nel 2000[51], per retrocedere dopo appena un anno[52]. L'entrata in società di Giorgio Corbelli[53] prima e di Salvatore Naldi[54] poi, non portò benefici al club, ma la squadra ristagnò a metà classifica.

Alla crisi di risultati si aggiunse l'ormai compromessa situazione finanziaria, che portò nell'estate del 2004 al fallimento del club con conseguente perdita del titolo sportivo[55]. Nelle settimane successive l'imprenditore cinematografico Aurelio De Laurentiis rilevò il titolo sportivo dalla curatela fallimentare del tribunale di Napoli e iscrisse la squadra, con la denominazione di Napoli Soccer, al campionato di terza serie[56][57]. Soltanto sfiorata nel primo anno, la promozione arrivò nel 2006 sotto la guida di Edoardo Reja[58].

L'era De Laurentiis

Dopo aver riacquisito la denominazione originaria di Società Sportiva Calcio Napoli, volutamente non utilizzata nei due campionati di terza serie[59], nel 2007 il club conseguì l'immediata promozione in Serie A ritornandovi dopo 6 anni di assenza[60]. Alla guida della squadra si avvicendarono l'ex CT della Nazionale Roberto Donadoni[61] sostituito da Walter Mazzarri[62] che nel 2011 riportò il club nella massima competizione europea, la UEFA Champions League, 21 anni dopo l'ultima partecipazione[63]. Il 20 maggio 2012 vinse la quarta Coppa Italia, 25 anni dopo l'ultima affermazione e in assoluto quasi 22 anni dopo l'ultimo trofeo, battendo in finale la Juventus per 2 a 0[64].

Per la stagione 2013-14 venne ingaggiato come allenatore Rafael Benítez[65], che conquistò subito un trofeo, consegnando al club la quinta affermazione in Coppa Italia, grazie alla vittoria per 3-1 in finale contro la Fiorentina[66]. Nella stagione successiva, il Napoli vinse la seconda Supercoppa italiana battendo la Juventus nella finale di Doha, in Qatar[67]. Dopo i due anni sotto la guida di Benítez, terminata con un 5º posto in Serie A e la vittoria in Supercoppa, la squadra viene affidata all'ex Empoli Maurizio Sarri che al primo anno, rende il Napoli simbolicamente campione d'inverno (non succedeva dalla stagione 1989-1990).

Cronistoria

Cronistoria della Società Sportiva Calcio Napoli[68]
Fase a gironi di Coppa CONI.
Fase a gironi di Coppa CONI.

Ottavi di finale di Mitropa Cup.
Quarti di finale di Coppa Italia.
Quarti di finale di Coppa Italia.
Quarti di finale di Coppa Italia.
Sedicesimi di finale di Coppa Italia.
Ottavi di finale di Coppa Italia.

Sedicesimi di finale di Coppa Italia.
Sedicesimi di finale di Coppa Italia.
Sedicesimi di finale di Coppa Italia.

Fase a gironi di Coppa Italia.
Quarto turno di Coppa Italia.
Ottavi di finale di Coppa Italia.
Contribuisce alla vittoria della Coppa delle Alpi con la rappresentativa della LNP.

Secondo turno di Coppa Italia.
Prima fase del Torneo Italia.
Vince la Coppa Italia (1º titolo).
Primo turno di Coppa Italia.
Quarti di finale di Coppa delle Coppe.
Secondo turno di Coppa Italia.
  • 25 giugno 1964 - Il club cambia denominazione in Società Sportiva Calcio Napoli e diviene una società per azioni.
  • 1964-1965 - 2º in Serie B. Promosso in Serie A.
Quarti di finale di Coppa Italia.
Secondo turno di Coppa Italia.
Vince la Coppa delle Alpi (1º titolo).
Primo turno di Mitropa Cup.
Quarti di finale di Coppa Italia.
Ottavi di finale di Coppa delle Fiere.
Secondo turno di Coppa Italia.
Secondo turno di Coppa delle Fiere.
Quarti di finale di Coppa Italia.
Sedicesimi di finale di Coppa delle Fiere.
Fase a gironi della Coppa delle Alpi.
Fase a gironi di Coppa Italia.
Ottavi di finale di Coppa delle Fiere.
Finalista della Coppa Anglo-Italiana.

Semifinalista di Coppa Italia.
Finalista di Coppa Italia.
Trentaduesimi di finale di Coppa UEFA.
Semifinalista di Coppa Italia.
Fase a gironi di Coppa Italia.
Semifinalista di Coppa Italia.
Ottavi di finale di Coppa UEFA.
Vince la Coppa Italia (2º titolo).
Trentaduesimi di finale di Coppa UEFA.
Semifinalista di Coppa Italia.
Semifinalista della Coppa delle Coppe.
Vince la Coppa di Lega Italo-Inglese (1º titolo).
Finalista di Coppa Italia.
Semifinalista di Coppa Italia.
Trentaduesimi di finale di Coppa UEFA.
Quarti di finale di Coppa Italia.
Sedicesimi di finale di Coppa UEFA.

Fase a gironi di Coppa Italia.
Quarti di finale di Coppa Italia.
Trentaduesimi di finale di Coppa UEFA.
Quarti di finale di Coppa Italia.
Trentaduesimi di finale di Coppa UEFA.
Fase a gironi di Coppa Italia.
Ottavi di finale di Coppa Italia.
Fase a gironi di Coppa Italia.
Vince la Coppa Italia (3º titolo).
Trentaduesimi di finale di Coppa UEFA.
Quarti di finale di Coppa Italia.
Sedicesimi di finale di Coppa dei Campioni.
Finalista di Coppa Italia.
Vince la Coppa UEFA (1º titolo).
Semifinalista di Coppa Italia.
Ottavi di finale di Coppa UEFA.

Vince la Supercoppa Italiana (1º titolo).
Semifinalista di Coppa Italia.
Ottavi di finale di Coppa dei Campioni.
Ottavi di finale di Coppa Italia.
Quarti di finale di Coppa Italia.
Sedicesimi di finale di Coppa UEFA.
Secondo turno di Coppa Italia.
Quarti di finale di Coppa Italia.
Ottavi di finale di Coppa UEFA.
Secondo turno di Coppa Italia.
Finalista di Coppa Italia.
Ottavi di finale di Coppa Italia.
Primo turno di Coppa Italia.
Ottavi di finale di Coppa Italia.

Secondo turno di Coppa Italia.
Fase a gironi di Coppa Italia.
Fase a gironi di Coppa Italia.
Primo turno di Coppa Italia.
  • 30 luglio 2004 - La VII sezione del Tribunale di Napoli dichiara il fallimento della Società Sportiva Calcio Napoli.
  • 6 settembre 2004 - Nasce il Napoli Soccer che ne rileva il titolo sportivo e viene iscritto alla Serie C1.
  • 2004-2005 - 3º nel girone B della Serie C1. Finalista play-off.
  • 2005-2006 - 1º nel girone B della Serie C1. Promosso in Serie B.
Ottavi di finale di Coppa Italia.
Ottavi di finale di Coppa Italia Serie C.
Finalista di Supercoppa di Serie C1.
  • 24 maggio 2006 - Il club torna alla denominazione Società Sportiva Calcio Napoli.
  • 2006-2007 - 2º in Serie B. Promosso in Serie A.
Ottavi di finale di Coppa Italia.
Ottavi di finale di Coppa Italia.
Quarti di finale di Coppa Italia.
Primo turno di Coppa UEFA.
Vittoria nel Terzo turno di Coppa Intertoto UEFA.
Ottavi di finale di Coppa Italia.

Quarti di finale di Coppa Italia.
Sedicesimi di finale di Europa League.
Vince la Coppa Italia (4º titolo).
Ottavi di finale di Champions League.
Ottavi di finale di Coppa Italia.
Sedicesimi di finale di Europa League.
Finalista in Supercoppa Italiana.
Vince la Coppa Italia (5º titolo).
Fase a gironi di Champions League.
Ottavi di finale di Europa League.
Vince la Supercoppa Italiana (2º titolo).
Semifinalista di Coppa Italia.
Play-off di Champions League.
Semifinalista di Europa League.
Quarti di finale di Coppa Italia.
Sedicesimi di finale di Europa League.
Semifinalista di Coppa Italia.
Ottavi di finale di Champions League.
Quarti di finale di Coppa Italia.
Fase a gironi di Champions League.
Partecipa alla Europa League.

Colori e simboli

Lo stesso argomento in dettaglio: Colori e simboli della Società Sportiva Calcio Napoli.

Colori

La tenuta di gioco del Napoli è composta da una maglia azzurra con numerazione bianca, pantaloncini bianchi e calzettoni azzurri. La tenuta da trasferta generalmente è composta da maglia bianca, pantaloncini bianchi o azzurri, calzerotti bianchi o azzurri.

Stagione d'esordio
(1926-1927)
Bianca con sbarra azzurra (1964-1965)
Campione d'Italia (1986-1987; 1989-1990)
Stile
Argentina (2002-2003)
Stile
Argentina (2005-2006)
Divisa
recente
(2017-2018)

Simboli ufficiali

Stemma

Lo stemma del Napoli è costituito da una corona circolare, la cui area esterna è di colore blu, bordata di blu scuro, mentre l'area interna è azzurra bordata di bianco. Al centro è inserita la lettera N di colore bianco. Il tutto è impreziosito da sfumature ed effetti di luce[69].

Strutture

Stadio

Lo stesso argomento in dettaglio: Stadio Militare dell'Arenaccia, Stadio Partenopeo, Stadio Arturo Collana e Stadio San Paolo.
Lo stadio Partenopeo fu la "casa" azzurra dal 1930 al 1942.

Il primo campo da gioco utilizzato dal Napoli fu lo Stadio Militare dell'Arenaccia: voluto da Alberico Albricci, fu inaugurato nel 1923 e assegnato nel 1926 al neonato club partenopeo[9]. Nel 1929 il presidente Giorgio Ascarelli commissionò la costruzione di un nuovo stadio: inizialmente denominato Stadio Vesuvio, venne inaugurato il 23 febbraio 1930 con la partita tra azzurri e Juventus, terminata 2-2[15]. Poco tempo dopo Ascarelli venne a mancare e lo stadio gli fu intitolato a furor di popolo, ma in seguito le leggi razziali[70] imposero un ulteriore cambio di nome in Stadio Partenopeo[15]. Rinnovato e ampliato in occasione dei Mondiali 1934, l'impianto fu completamente raso al suolo dai bombardamenti alleati nel corso della seconda guerra mondiale.

Il club si trasferì quindi allo stadio Arturo Collana del Vomero, già provvisoriamente utilizzato ai tempi dei lavori di ristrutturazione del precedente impianto[71]. Rinominato per breve tempo Stadio della Liberazione nel dopoguerra, era tuttavia inadeguato alle esigenze del club: emblematica la situazione nella quale venne giocata Napoli-Juventus (4-3 il risultato finale) del 20 aprile 1958, con il pubblico assiepato a bordo campo[72].

Venne così progettato un nuovo impianto nel quartiere di Fuorigrotta, denominato stadio San Paolo per celebrare la tradizione secondo la quale San Paolo, in viaggio verso Roma, avrebbe attraccato in quest'area di Napoli[73]. Venne inaugurato il 6 dicembre 1959, in una partita contro la Juventus (2-1 per i partenopei)[71].

Società

Il Napoli è una società per azioni dal 25 giugno 1964, allorquando il proprietario dell'allora Associazione Calcio Napoli, Achille Lauro, coadiuvato da altri soci come Antonio Corcione, Luigi Scuotto e Roberto Fiore, costituì la Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. con capitale sociale di 120 milioni di lire.[74]

Il 99,8% delle azioni della società partenopea è controllato dalla Filmauro S.r.l., mentre il restante 0,2% appartiene ad Aurelio De Laurentiis, presidente del CdA.[75] Il capitale della controllante Filmauro, a sua volta, è intestato per il 90% alla fiduciaria Romafides del gruppo UniCredit (il cui compito istituzionale è quello di coprire il reale possessore, Aurelio De Laurentiis, e di offrire servizi di gestione per suo conto) e per il restante 10% a Jacqueline Baudit, moglie di De Laurentiis.[75]

Sedi

Si riporta di seguito l'elenco delle sedi ufficiali utilizzate dalla Società Sportiva Calcio Napoli nel corso della sua storia[76].

Organigramma societario

Dal sito web ufficiale del club.[77]

Staff dell'area amministrativa
  • Aurelio De Laurentiis - Presidente
  • Jacqueline Marie Baudit - Vicepresidente
  • Edoardo De Laurentiis - Vicepresidente
  • Andrea Chiavelli - Consigliere delegato
  • Cristiano Giuntoli - Direttore sportivo
  • Giovanni Paolo De Matteis - Team manager


Elenco degli sponsor tecnici e ufficiali della Società Sportiva Calcio Napoli

Cronologia degli sponsor tecnici
Cronologia degli sponsor ufficiali

Impegno nel sociale

Attraverso la partecipazione diretta dei propri tesserati, il club azzurro ha patrocinato iniziative a sostegno delle strutture ospedaliere cittadine,[86] oltre a iniziative di sensibilizzazione contro la violenza nello sport[87] e la povertà infantile.[88] Con l'appoggio all'associazione cittadina Scugnizzi, che opera nel penitenziario minorile di Nisida, il Napoli sostiene svariati progetti volti al reinserimento sociale dei giovani detenuti una volta scontata la loro pena[89].

Tramite raccolte di fondi sostenute direttamente e indirettamente dai propri tesserati, il Napoli ha fornito il proprio appoggio a istituzioni come la Robert F. Kennedy Foundation[90][91][92][93], Telethon[94], la Fondazione San Raffaele, la Fondazione Stefano Borgonovo e la Fondazione Massimo Leone Onlus[95].

Il club partenopeo si è inoltre impegnato con diverse iniziative a sostegno delle vittime del terremoto dell'Aquila del 2009, dalla devoluzione degli incassi delle partite[96] alla raccolta fondi per la costruzione di un centro polisportivo antisismico nel capoluogo abruzzese.[97]

Settore giovanile

Ebbe origine all'inizio degli anni venti, quando il Naples e l'Internazionale Napoli non si erano ancora fuse[98], su iniziativa del presidente dell'Internazionale Emilio Reale. Il primo prodotto del vivaio azzurro fu Attila Sallustro, allora undicenne[98].

Nei primi anni sessanta si formò il mediano Antonio Juliano, divenuto in seguito il secondo giocatore con più presenze in maglia azzurra tra campionato e coppe (505).

Negli anni settanta il settore giovanile vinse il Torneo di Viareggio 1975[99] e il Campionato Primavera 1978-1979[100]. La rosa campione d'Italia Primavera, allenata da Mario Corso, comprendeva calciatori che debuttarono in prima squadra come Raffaele Di Fusco, Luigi Caffarelli, Costanzo Celestini e Giuseppe Volpecina i quali vinsero lo scudetto del 1987.

Fabio Cannavaro, prodotto del vivaio partenopeo.

Negli anni ottanta il vivaio fornì alla prima squadra il difensore Ciro Ferrara, il quale vinse tutti gli allori dell'epoca d'oro del club partenopeo.
Nell'epoca post-Maradona il Napoli visse un momento di profonda crisi ed anche il settore giovanile venne trascurato; nonostante ciò, negli anni novanta in Serie A debuttarono giovani talenti, su tutti Fabio Cannavaro, futuro campione del mondo e Pallone d'oro 2006. Inoltre ci fu l'affermazione nella Coppa Italia Primavera 1996-1997[101] e nel Campionato Allievi dello stesso anno. In questo periodo fu costruito il centro sportivo di Marianella, che avrebbe dovuto essere all'avanguardia a livello di formazioni giovanili[102], ma la struttura fu lasciata nel totale degrado fino alla sua chiusura[102]. Col fallimento del 2004, il settore giovanile fu smembrato, e venne ricostituito con l'avvento di Aurelio De Laurentiis, ottenendo come primi risultati un titolo Berretti di Serie C[103]. Il lavoro dello staff tecnico diede ulteriori frutti portando al ritorno di alcuni azzurrini nel giro delle nazionali giovanili[104]. Nel 2010 ci fu la partecipazione al Torneo di Viareggio dopo 7 anni di assenza[105].

Il Napoli nella cultura di massa

La partita di spareggio Napoli-Lazio del 23 giugno 1929, valida per l'ammissione al primo campionato di Serie A a girone unico, fu il primo incontro di campionato a essere trasmesso in una rudimentale "radiocronaca" (non si può parlare di radiocronaca vera e propria, in quanto quest'ultima venne introdotta in Italia solo qualche anno dopo)[106]; infatti il Mezzogiorno sportivo, quotidiano di Napoli, aveva inviato allo stadio di Milano (dove si disputò lo spareggio) un giornalista, che durante la partita telefonava alla redazione descrivendo le varie azioni di gioco; il contenuto della telefonata veniva poi trascritto dal giornalista Michele Buonanno che inviava i dispacci a un altro giornalista, Felice Scandone, che ne leggeva il contenuto da un balcone, informando così la folla in trepidante attesa dell'andamento dello spareggio[106]. La partita terminò 2-2 ed entrambe le squadre vennero ammesse al primo torneo di massima serie a girone unico.[107]

Nel video All Now Remix del gruppo rap The Movement, uno dei cantanti indossa la maglia numero 94 di Nathaniel Chalobah. Altri riferimenti si hanno nei film, Quel ragazzo della curva B[108], in cui appaiono, nel ruolo di se stessi i calciatori Andrea Carnevale, Giuseppe Bruscolotti e Bruno Giordano[108], nel film Tifosi[109], dove Nino D'Angelo interpreta un tifoso partenopeo[109], con la presenza nel ruolo di sé stesso di Diego Armando Maradona[109], nel film Paulo Roberto Cotechiño centravanti di sfondamento[110], nel film biografico su Maradona, Maradona - La mano de Dios[111] e in Colpi di fortuna[112] prodotto da Aurelio De Laurentiis.

Presidenti e allenatori

Si riporta di seguito l'elenco dei presidenti, degli allenatori e dei direttori tecnici del Napoli dalla fondazione del club.[113][114]

Presidenti
Allenatori e DT

Calciatori

Lo stesso argomento in dettaglio: Calciatori della Società Sportiva Calcio Napoli.
Antonio Vojak, massimo cannoniere partenopeo in Serie A.

Tra i calciatori di rilievo che hanno giocato con la maglia del Napoli risultano Attila Sallustro,[121] che assieme a Marcello Mihalich fu il primo calciatore del Napoli a giocare in Nazionale, Antonio Vojak,[122] Enrico Colombari[123], Amedeo Amadei,[124] calciatore del Napoli più prolifico con la maglia della Nazionale italiana con 4 gol,[125] l'attaccante svedese Hasse Jeppson prelevato dall'Atalanta e acquistato da Achille Lauro nel 1952 in cambio di 105 milioni di lire,[126] il brasiliano Luís Vinício,[127] Bruno Pesaola,[128] i campioni d'Europa del 1968 Antonio Juliano[129] e Dino Zoff,[130] José Altafini[131] e Omar Sívori[132] (vincitori della Coppa delle Alpi 1966), Giuseppe Savoldi[133] (vincitore della Coppa Italia 1976) e il libero olandese Ruud Krol.[134]

Diego Maradona, decisivo nei principali successi partenopei.

Il 1984 vide la partenza di Krol e contestualmente l'arrivo del calciatore più importante della storia partenopea, Diego Armando Maradona[135] e universalmente riconosciuto come uno dei più talentuosi calciatori di tutti i tempi,[136][137] venne prelevato nell'estate di quell'anno dagli spagnoli del Barcellona per la cifra record di 15 miliardi di lire.[37] Maradona recitò un ruolo decisivo nelle vittorie del club azzurro, il cui palmarès è in buona parte riconducibile al suo periodo di militanza in maglia partenopea: divenne capitano della squadra e nel giro di sette stagioni condusse il club alla vittoria di due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e una Supercoppa Italiana,[138] e una sorta di icona popolare per la città di Napoli, da lui lasciata nel 1991 a seguito di gravi vicissitudini personali.[45] È insieme a Edinson Cavani e a Gonzalo Higuaín l'unico calciatore del Napoli ad aver vinto la classifica cannonieri in Serie A (1987-1988, 15 reti). Nel 2000 il club partenopeo ritirò in suo onore la maglia numero 10[139].

Maradona venne coadiuvato, nel corso dell'esperienza partenopea, da una serie di calciatori di notevole livello. Tra questi Ciro Ferrara,[140] Bruno Giordano e il brasiliano Careca, che insieme al trequartista argentino costituirono il celebre trio d'attacco Ma.Gi.Ca.

Nella storia recente, i calciatori di maggior rilievo sono stati l'uruguaiano Cavani, capocannoniere della A nel 2013 con 29 gol e vincitore della Coppa Italia 2012, e l'argentino Higuain, vincitore della Coppa Italia e della Supercoppa italiana nel 2014. Inoltre, l'argentino è stato capocannoniere della A nel 2016 con 36 marcature, battendo il record di reti segnate in un campionato a venti squadre, fino a quel momento appartenuto a Nordahl (35 reti nel 1949-50 con il Milan)[141]. Higuain fu ceduto alla Juventus a fine stagione per € 90 milioni[142], nell'operazione di mercato più ricca della storia del calcio italiano[143].

Maglie ritirate

Il Napoli nell'estate del 2000 ritirò la maglia n. 10 appartenuta a Diego Armando Maradona dal 1984 al 1991, come tributo alla sua classe e al notevole contributo offerto in sette stagioni con la casacca partenopea[139][144].

Tuttavia, per motivi regolamentari, il numero venne ristampato sulle maglie azzurre dal 2004 al 2006 in Serie C1, torneo dove vige la vecchia numerazione dall'1 all'11. Va al calciatore argentino Roberto Carlos Sosa il primato di essere stato l'ultimo ad indossare la 10 al San Paolo e contemporaneamente a segnare, nella gara contro il Frosinone del 30 aprile 2006.[145]

Capitani

Al 2016, 25 calciatori hanno ricoperto tale ruolo ufficialmente. Oltre al già citato Innocenti[146], la fascia è stata indossata da altri due oriundi, Attila Sallustro[121] e Bruno Pesaola[147]. A parte i due argentini Diego Armando Maradona[148] e Roberto Ayala e lo slovacco Marek Hamšík, i restanti capitani sono tutti di nazionalità italiana.

Il periodo più lungo con la fascia di capitano della squadra azzurra è stato quello di Antonio Juliano[129], con dodici stagioni tra 1966 e 1978.

Vincitori di titoli

Campioni del mondo

Contributo alle Nazionali

Il Napoli e la Nazionale italiana

Tra parentesi, il numero di presenze in Nazionale

Mihalich fu il primo calciatore del Napoli a segnare in Nazionale.

Al 24 marzo 2016 sono 46 i calciatori del Napoli ad aver ricevuto la convocazione nella Nazionale maggiore italiana, 33 dei quali hanno effettivamente collezionato almeno una presenza[149]. Il recordman di presenze è Fernando De Napoli (49)[125], mentre Amedeo Amadei (6) con quattro reti detiene il record di marcature in nazionale[125].

I primi calciatori azzurri a militare in Nazionale furono Marcello Mihalich (1) e Attila Sallustro (2), che debuttarono il 1º dicembre 1929 contro il Portogallo. La partita terminò 6-1, con reti di Mihalic (che realizzò una doppietta, divenendo anche il primo azzurro a segnare in Nazionale) e di Sallustro. Il portiere Giuseppe Cavanna fu convocato per il Mondiale 1934 e si laureò campione del mondo[150]

Bruno Pesaola in Nazionale collezionò l'unico gettone di presenza, come oriundo[128], il 26 maggio 1957[151].

Negli anni sessanta approdarono in azzurro Antonio Juliano (18) e Dino Zoff (19)[130], che conquistarono il titolo europeo nel 1968 e il secondo posto nel Mondiale 1970. Juliano partecipò anche ai mondiali del 1966 e del 1974, mentre Mauro Bellugi partecipò all'Europeo del 1980[152].

Nella seconda metà degli anni ottanta, il Napoli ebbe un buon numero di convocati, tra i quali, Salvatore Bagni (28)[153], Ciro Ferrara (25)[154], Massimo Crippa (12)[155], Andrea Carnevale (10)[156] e Giovanni Francini (4)[157].

Christian Maggio (34) esordì contro la Grecia, il 19 novembre 2008[158]. Il 5 settembre 2009, Fabio Quagliarella fu convocato contro la Georgia per le qualificazioni al mondiale del 2010[159] a cui prese parte insieme a Christian Maggio e a Morgan De Sanctis (3)[160]. Quagliarella divenne il primo calciatore del Napoli a segnare in un mondiale, realizzando contro la Slovacchia il gol che fissò il risultato sul definitivo 3-2 per la nazionale mitteleuropea[161]. Lorenzo Insigne (13), prodotto del vivaio azzurro, fu convocato ai mondiali del 2014 in Brasile, collezionando una presenza. Fu convocato anche per l'Europeo del 2016.

Palmarès

Competizioni nazionali

1986-1987, 1989-1990
1961-1962, 1975-1976, 1986-1987, 2011-2012, 2013-2014
1990, 2014
1949-1950

Competizioni internazionali

1988-1989

Altre competizioni

1966
1976

Competizioni giovanili

Primavera
1978-79
1996-97
1975
Berretti
2010-2011
2004-2005
Allievi
1983-1984, 1987-1988, 1989-1990, 1996-1997

Onorificenze

Statistiche e record

Partecipazioni ai campionati

Livello Categoria Partecipazioni Debutto Ultima stagione Totale
Divisione Nazionale 4 1926-1927 1945-1946 76
Serie A 72 1929-1930 2017-2018
Serie B 12 1942-1943 2006-2007 12
Serie C1 2 2004-2005 2005-2006 2

In 90 stagioni sportive a partire dalla fondazione della società nel 1926, compresi 4 tornei di Divisione Nazionale (A).

Serie A

Il Napoli ha partecipato a 75 campionati di massima serie, 71 dei quali di Serie A a girone unico. In tali stagioni è salito 18 volte sul podio:[68]

Serie B

Il Napoli ha partecipato a 12 campionati di Serie B ottenendo 5 promozioni:[68]

Serie C

Il Napoli (come "Napoli Soccer") ha partecipato a 2 campionati di Serie C1 ottenendo 1 promozione:

Coppa Italia

Il Napoli ha partecipato a 67 edizioni della Coppa Italia. È arrivato in finale in 9 occasioni:

Supercoppa Italiana

Il Napoli ha partecipato a 3 edizioni della Supercoppa Italiana:

Nota: aggiornamento alla stagione 2016-2017.

Statistiche di squadra

Lo stesso argomento in dettaglio: Statistiche e record della Società Sportiva Calcio Napoli e Società Sportiva Calcio Napoli nelle competizioni internazionali.

Il Napoli esordì in massima serie (allora denominata Divisione Nazionale) il 3 ottobre 1926[2]. Quella appena trascorsa (2015-2016) è stata dunque la sua 88ª stagione sportiva; ha partecipato a 72 campionati di massima serie (4 di Divisione Nazionale e 68 di Serie A propriamente detta), 12 di Serie B e 2 di Serie C1. Nel corso delle 72 stagioni in massima serie il Napoli ha vinto 2 volte il campionato, giungendo al secondo posto in 6 occasioni e per 9 volte al terzo. In 88 stagioni sportive, la società si è dunque piazzata sul podio nel 19,3% dei casi.

La vittoria in campionato con il maggior scarto fu un 8-1 contro la Pro Patria, nella Serie A 1955-1956[68]. La sconfitta con il maggior scarto fu invece uno 0-11 subìto dal Torino nel campionato federale 1927-1928[68].

Il Napoli e il Vado sono le uniche squadre che hanno vinto la Coppa Italia non militando in massima serie (1961-1962). Sempre per quanto riguarda la Coppa Italia, il Napoli detiene il record di vittorie consecutive (20), e insieme alla Fiorentina, è l'unica squadra ad aver vinto la Coppa Italia vincendo tutte le partite (13 su 13; accadde nella stagione 1986-1987). Il Napoli inoltre condivide con Torino (1942-1943), Juventus (1959-1960, 1994-1995, 2014-2015 e 2015-2016), Lazio (1999-2000) e Inter (2009-2010) il primato di aver vinto sul campo nella stessa stagione Scudetto e Coppa Italia (1986-1987)[41][164][165].

Il Napoli vanta inoltre, in coabitazione con Bologna (1931-1932) e Juventus (1932-1933), il record dei punti (33 su 34) ottenuti nelle gare interne in un campionato a 18 squadre con 2 punti per vittoria (16 vittorie ed 1 pareggio in 17 partite), realizzato nel torneo 1989-1990[166]. L'unica squadra che riuscì a ottenere punti al S. Paolo in quella stagione fu la Sampdoria, che pareggiò 1-1[167].

Nella stagione 2015-16 ha invece stabilito il proprio record di vittorie consecutive nei campionati nazionali, con una striscia di 8 successi in serie A[168][169].

Statistiche individuali

Lo stesso argomento in dettaglio: Statistiche e record della Società Sportiva Calcio Napoli § Record individuali.

Il giocatore con più presenze in campionato è Antonio Juliano, con 394 presenze (355 in Serie A). Il primato per quanto concerne la sola Serie A va invece a Giuseppe Bruscolotti, con 387 presenze[170]; quest'ultimo detiene anche il record di presenze complessive tra campionato e coppe (511).

Il titolo di massimo cannoniere della storia del Napoli è detenuto da Marek Hamšík, con 118 reti realizzate. Il record di gol in campionato (comprendendo anche i tornei di Divisione Nazionale) appartiene ad Attila Sallustro, con 106 reti, mentre il massimo cannoniere in Serie A è Antonio Vojak, con 102 reti. Il record di gol in un singolo torneo di massima serie appartiene a Gonzalo Higuaín, con 36 reti realizzate nella stagione 2015-2016 (record per la Serie A).[171]

Il record di gol in una singola partita di campionato appartartiene a Attila Sallustro che siglò cinque reti il 12 maggio 1929 nella gara in casa contro la Reggiana, valevole per il campionato di Divisione Nazionale 1928-1929,[172] per quanto riguarda la serie A invece il record è di quattro reti diviso tra Hasse Jeppson in Napoli-Atalanta 6-3 il 27 settembre 1953 nella Serie A 1953-1954,[173] Luís Vinício in Palermo-Napoli 1-4 il 9 giugno 1957 nella Serie A 1956-1957[174], Giuseppe Savoldi in Napoli-Foggia 5-0 il 18 dicembre 1977 nella Serie A 1977-1978 e Dries Mertens in Napoli-Torino 5-3 nella Serie A 2016-2017.[175]

Per quanto concerne le competizioni europee (comprendendo anche i tornei non organizzati dall'UEFA), il record di presenze appartiene a Marek Hamšík con 56 apparizioni,[176] mentre il primato di reti compete ad Edinson Cavani con 19 gol.[177] Il record di gol in una singola partita ufficiale per le gare europee appartiene a Daniel Fonseca, che siglò cinque reti il 16 settembre 1992 nella gara in trasferta contro gli spagnoli del Valencia, valevole per l'andata dei trentaduesimi di finale di Coppa UEFA, unico caso di cinquina esterna realizzata nelle coppe europee da un calciatore di una squadra italiana.[178]

Nelle coppe nazionali, infine, il giocatore più presente è Giuseppe Bruscolotti con 96 partite giocate, mentre Diego Armando Maradona siglò il maggior numero di reti, 29.[179] Il record di gol in una singola partita nelle coppe nazionali appartiene a Giuseppe Savoldi, con una quaterna in un Napoli-Juventus 5-0 nella Coppa Italia del 1977-1978.[180]

Tifoseria

Le origini del tifo organizzato a Napoli risalgono agli anni sessanta.[181] Il Napoli è al 2016 la quarta squadra italiana per numero di tifosi[182] con circa 4,6 milioni. A livello internazionale si stima un seguito di circa 35 milioni di tifosi nel mondo e 120 milioni di simpatizzanti[183].

Il tifoso medio del Napoli non appartiene a una classe specifica: secondo il giornalista Mimmo Carratelli, il tifo azzurro «confonde e compatta genti diversissime, i napoletani dei quartieri-bene e quelli dei rioni popolari. Il Napoli è «la squadra di tutti» [...].»[184].

Quello che accomuna tutti è comunque la passione per la squadra: il tifo raggiunge picchi tali, che in alcune occasioni l'urlo dei tifosi al goal è stato registrato come terremoto dai sismografi dell'Università degli Studi di Napoli Federico II[185].

Gemellaggi

La festa per la contemporanea promozione in Serie A di Napoli e Genoa, nel 2007.

Il gemellaggio tra i supporters del Napoli e quelli del Genoa è uno dei più antichi che il calcio italiano possa vantare: ebbe inizio il 16 maggio 1982 in seguito al pareggio per 2-2 a Napoli tra le due squadre nell'ultima giornata della Serie A 1981-1982,[186] in cui il Genoa si salvò e il Milan retrocesse in Serie B. Il rapporto si consolidò nella Serie B 2006-2007 quando, con il pareggio per 0-0 a Genova, entrambe le squadre ottennero la promozione in Serie A[60]. Lo storico gemellaggio tra le due tifoserie è stato anche omaggiato e sostenuto da iniziative commerciali[187]. Esistono inoltre gemellaggi con le tifoserie di Borussia Dortmund[188], Palermo[189], Celtic[190] e Ancona e ottimi rapporti con le tifoserie di Catania e Benfica. C'è anche una simpatia tra i supporters del Napoli e quelli dell'Universitatea Craiova rinsaldata dopo la partita in Europa contro lo Steaua Bucarest nel 2010.

Rivalità

I tifosi azzurri hanno cattivi rapporti soprattutto con le squadre del Nord[191], in particolare con Verona, Atalanta[192] e Sampdoria a causa del gemellaggio con il Genoa[193].

Storica è la rivalità con la Juventus, la squadra che contende al Napoli il primato delle simpatie dei sostenitori del calcio nel Sud Italia, dovuta anche a motivi storici correlati con la città[194], la quale vide nella vecchia Signora l'espressione sportiva del Piemonte sabaudo[195].

I derby

Lo stesso argomento in dettaglio: Derby del Sole e Derby calcistici in Campania.

Il Napoli non disputa sfide stracittadine, ma è co-protagonista di due particolari derby:

Organico

Lo stesso argomento in dettaglio: Società Sportiva Calcio Napoli 2017-2018.

Rosa

Rosa e numerazione aggiornate al 31 gennaio 2018.[198]

N. Ruolo Giocatore
1 P Rafael Cabral
5 C Allan
6 D Mário Rui
7 A José María Callejón
8 C Jorginho
11 D Christian Maggio (vice capitano)
14 A Dries Mertens
17 C Marek Hamšík (capitano)
18 A Leandrinho
20 C Piotr Zieliński
21 D Vlad Chiricheș
22 P Luigi Sepe
N. Ruolo Giocatore
23 D Elseid Hysaj
24 A Lorenzo Insigne
25 P Pepe Reina
26 D Kalidou Koulibaly
27 C Zinédine Machach
30 C Marko Rog
31 D Faouzi Ghoulam
33 D Raúl Albiol
37 A Adam Ounas
42 C Amadou Diawara
62 D Lorenzo Tonelli
99 A Arkadiusz Milik

Staff tecnico

Staff dell'area sportiva
  • Maurizio Sarri - Allenatore
  • Francesco Calzona - Allenatore in seconda
  • Luigi Nocentini - Collaboratore tecnico
  • Marco Ianni - Collaboratore tecnico
  • Simone Bonomi - Analista
  • Francesco Sinatti - Preparatore atletico
  • Davide Ranzato - Preparatore atletico
  • Davide Losi - Preparatore atletico
  • Alessandro Nista - Preparatore dei portieri
  • Massimo Nenci - Preparatore dei portieri
  • Dr. Alfonso De Nicola - Responsabile sanitario
  • Dr. Enrico D'Andrea - Fisiatra
  • Dr. Raffaele Canonico - Medico dello sport
  • Massimo Buono- Riabilitatore
  • Giovanni D'Avino - Fisioterapista
  • Marco Romano - Fisioterapista
  • Fabio Sannino - Fisioterapista
  • Marco Di Lullo - Massaggiatore
  • Tommaso Starace - Magazziniere


Note

  1. ^ Varriale, pag. 43
  2. ^ a b c d Pacileo, Gargano, pag. 14
  3. ^ Nicolini, pag. 28
  4. ^ Angelo Forgione, Napoli azzurro in onore alla storia della città, su il Blog di ANGELO FORGIONE, 3 maggio 2011. URL consultato il 1º agosto 2017.
  5. ^ Il palmarès del Napoli, sscnapoli.it. URL consultato il 12 luglio 2010.
  6. ^ Dato aggiornato al 2017-2018 e comprendente anche i tornei non a girone unico.
  7. ^ Dal Naples Football Club all'Internaples, sscnapoli.it. URL consultato il 14 maggio 2011.
  8. ^ a b Nicolini, pag. 24
  9. ^ a b Pacileo, Gargano, pag. 15
  10. ^ Pacileo, Gargano, pag. 16
  11. ^ Garbutt fu il primo allenatore di calcio a venire chiamato mister, vedi Le recensioni – “Mister William Thomas Garbutt”, Panorama Tirreno. URL consultato il 19 febbraio 2010.
  12. ^ Pacileo, Gargano, pag. 18
  13. ^ Pacileo, Gargano, pag. 21
  14. ^ Pacileo, Gargano, pag. 25
  15. ^ a b c Pacileo, Gargano, pag. 26
  16. ^ Dall'Associazione Calcio Napoli alla prima Coppa Italia, sscnapoli.it. URL consultato il 14 maggio 2011.
  17. ^ Nicolini, pag. 67
  18. ^ Pacileo, Gargano, pag. 29
  19. ^ Pacileo, Gargano, pag. 32
  20. ^ Pacileo, Gargano, pag. 35
  21. ^ Pacileo, Gargano, pag. 50
  22. ^ Caremani, pag. 19
  23. ^ Pacileo, Gargano, pag. 64
  24. ^ Caremani, pag. 24
  25. ^ Pacileo, Gargano, pag. 75
  26. ^ Dalla Coppa delle Alpi a Corrado Ferlaino, sscnapoli.it. URL consultato il 14 maggio 2011.
  27. ^ Nicolini, pag. 182
  28. ^ Pacileo, Gargano, pag. 76
  29. ^ Pacileo, Gargano, pag. 81
  30. ^ Pacileo, Gargano, pag. 84
  31. ^ Pacileo, Gargano, pag. 89
  32. ^ Pacileo, Gargano, pag. 92
  33. ^ Pacileo, Gargano, pag. 93
  34. ^ Pacileo, Gargano, pag. 94
  35. ^ Pacileo, Gargano, pag. 99
  36. ^ Pacileo, Gargano, pag. 103
  37. ^ a b Ferlaino: "15 miliardi spesi bene", repubblica.it, 3 luglio 1984. URL consultato il 3 febbraio 2010.
  38. ^ Pacileo, Gargano, pag. 113
  39. ^ Pacileo, Gargano, pag. 117
  40. ^ Napoli ha vinto, e scusate il ritardo, repubblica.it, 12 maggio 1987. URL consultato il 3 febbraio 2010.
  41. ^ a b Pacileo, Gargano, pag. 118
  42. ^ Pacileo, Gargano, pag. 124
  43. ^ Bianchi, fuga con lacrime, repubblica.it, 18 maggio 1989. URL consultato il 3 febbraio 2010.
  44. ^ Pacileo, Gargano, pag. 126
  45. ^ a b Pacileo, Gargano, pag. 129
  46. ^ Pacileo, Gargano, pag. 131
  47. ^ a b Pacileo, Gargano, pag. 133
  48. ^ Pacileo, Gargano, pag. 134
  49. ^ Pacileo, Gargano, pag. 135
  50. ^ Arrivederci Napoli, restano solo i ricordi, repubblica.it, 12 aprile 1998. URL consultato il 5 febbraio 2010.
  51. ^ La città è impazzita come per lo scudetto, repubblica.it, 5 giugno 2000. URL consultato il 5 febbraio 2010.
  52. ^ Napoli, rabbia e serie B, repubblica.it, 18 giugno 2001. URL consultato il 5 febbraio 2010.
  53. ^ Napoli, Corbelli presidente, repubblica.it, 7 luglio 2000. URL consultato il 5 febbraio 2010.
  54. ^ Naldi, presidente tifoso 'Farò un grande Napoli', repubblica.it, 22 giugno 2002. URL consultato il 5 febbraio 2010.
  55. ^ Una città tra dolore e speranze "In qualche modo ripartiremo", repubblica.it, 3 agosto 2004. URL consultato il 3 febbraio 2010.
  56. ^ Il Napoli è di De Laurentiis "E ora una grande squadra", repubblica.it, 5 settembre 2004. URL consultato il 3 febbraio 2010.
  57. ^ Ore 19: vince De Laurentiis, nasce il nuovo Napoli Soccer, repubblica.it, 7 settembre 2004. URL consultato il 3 febbraio 2010.
  58. ^ Reja: 'Se non avessi vinto stavolta avrei dato il mio addio al calcio', repubblica.it, 18 aprile 2006. URL consultato il 3 febbraio 2010.
  59. ^ De Laurentiis: 'Pronto a entrare in Lega', repubblica.it, 24 maggio 2006. URL consultato il 3 febbraio 2010.
  60. ^ a b Il ritorno di Genova e Napoli una grande festa per la A, repubblica.it, 11 giugno 2007. URL consultato il 3 febbraio 2010.
  61. ^ Il Napoli esonera Reja Ufficiale: c'è Donadoni, gazzetta.it, 10 marzo 2009.
  62. ^ Napoli, Mazzarri è ufficiale "Decisione indispensabile", gazzetta.it, 6 ottobre 2009.
  63. ^ Napoli impazzisce di gioia: terzo posto e Champions!, corrieredellosport.it, 15 maggio 2011. (archiviato dall'url originale il 26 settembre 2013).
  64. ^ Coppa Italia al Napoli Primo k.o. della Juve, gazzetta.it, 20 maggio 2012. URL consultato il 31 dicembre 2012.
  65. ^ Benitez è il nuovo allenatore del Napoli, sscnapoli.it, 27 maggio 2013.
  66. ^ Finale Coppa Italia, Fiorentina-Napoli 1-3. Doppio Insigne, gol di Vargas e Mertens, gazzetta.it, 3 maggio 2014.
  67. ^ Tabellino Juventus-Napoli, su gazzetta.it. URL consultato il 22 dicembre 2014.
  68. ^ a b c d e Almanacco 2014,  pp. 98-99
  69. ^ SSC Napoli-Sito ufficiale, su sscnapoli.it. URL consultato il 24 novembre 2016.
  70. ^ Giorgio Ascarelli era di origine ebraica.
  71. ^ a b Gli stadi che hanno ospitato il Napoli, sscnapoli.it. URL consultato il 25 ottobre 2009.
  72. ^ Varriale, pag. 76
  73. ^ Piazzale Tecchio, campiflegrei.eu. URL consultato il 18 febbraio 2010 (archiviato dall'url originale il 15 giugno 2013).
  74. ^ La storia del Napoli dal 1963 al 1968, sscnapoli.it. URL consultato il 15 febbraio 2014.
  75. ^ a b Sprint partenopeo anche nel bilancio, su ilsole24ore.com, 27 gennaio 2010. URL consultato il 12 luglio 2010.
  76. ^ Tutte le sedi del Napoli, sscnapoli.it. URL consultato il 25 novembre 2016.
  77. ^ L'Organigramma della Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A, sscnapoli.it. URL consultato il 15 febbraio 2014.
  78. ^ Il Napoli presenta Macron, nuovo sponsor tecnico, sscnapoli.it, 6 luglio 2009. URL consultato il 29 gennaio 2010 (archiviato dall'url originale il 27 settembre 2011).
  79. ^ Napoli, ora è ufficiale la Kappa ritorna sulle maglie azzurre, su corrieredellosport.it, 27 aprile 2015. URL consultato il 28 gennaio 2016.
  80. ^ Dall'8ª alla 12ª giornata
  81. ^ Dalla 13ª alla 19ª giornata
  82. ^ Dalla 20ª alla 23ª giornata
  83. ^ Dalla 24ª giornata a fine stagione
  84. ^ Dalla 1ª alla 7ª giornata sponsor non presente
  85. ^ Napoli ed MSC Crociere insieme per la stagione 2011/2012, sscnapoli.it. URL consultato l'11 luglio 2011 (archiviato dall'url originale il 15 luglio 2011).
  86. ^ Montervino al Santobono per l'inaugurazione dell'Ecografo donato dall'A.R.L.I, sscnapoli.it, 31 marzo 2009. URL consultato il 4 aprile 2010 (archiviato dall'url originale il 5 maggio 2009).
  87. ^ La SSCN e l'educazione alla legalità, sscnapoli.it, 14 aprile 2008. URL consultato il 4 aprile 2010 (archiviato dall'url originale il 14 aprile 2008).
  88. ^ La SSC Napoli sostiene SOS Italia, sscnapoli.it, 14 febbraio 2008. URL consultato il 4 aprile 2010 (archiviato dall'url originale il 20 aprile 2008).
  89. ^ Il Napoli in visita ai ragazzi del progetto "Scugnizzi" di Nisida, sscnapoli.it, 30 marzo 2010. URL consultato il 4 aprile 2010 (archiviato dall'url originale il 7 aprile 2010).
  90. ^ Il Napoli per la Robert F. Kennedy Foundation, sscnapoli.it, 20 giugno 2008. URL consultato il 4 aprile 2010 (archiviato dall'url originale il 3 agosto 2008).
  91. ^ Il Napoli per la fondazione Kennedy, sscnapoli.it, 14 luglio 2009. URL consultato il 4 aprile 2010 (archiviato dall'url originale l'11 luglio 2009).
  92. ^ Il Napoli al fianco della 'Kennedy Foundation' e Charitybuzz per i diritti umani in Europa, sscnapoli.it, 22 giugno 2010. (archiviato dall'url originale il 30 giugno 2010).
  93. ^ La SSC Napoli per la Fondazione Robert F. Kennedy. All'asta per i tifosi un match di Champions League da seguire al fianco del Presidente De Laurentiis, sscnapoli.it, 6 giugno 2011. (archiviato dall'url originale il 16 luglio 2011).
  94. ^ Il Napoli per Telethon, sscnapoli.it, 11 dicembre 2008. URL consultato il 4 aprile 2010 (archiviato dall'url originale il 14 dicembre 2008).
  95. ^ Battuta all'asta la panda azzurra, sscnapoli.it, 13 gennaio 2013. URL consultato il 21 gennaio 2013 (archiviato dall'url originale il 13 gennaio 2013).
  96. ^ Il Napoli per le vittime del terremoto, sscnapoli.it, 10 aprile 2009. URL consultato il 4 aprile 2010 (archiviato dall'url originale il 12 aprile 2009).
  97. ^ Il Napoli spalanca il "Cuore d'Atleta", sscnapoli.it, 31 marzo 2010. URL consultato il 4 aprile 2010 (archiviato dall'url originale il 6 aprile 2010).
  98. ^ a b Pacileo, Gargano, pag. 11
  99. ^ Almanacco 2003, pag. 888
  100. ^ Almanacco 2003, pag. 320
  101. ^ Almanacco 2003, pag. 399
  102. ^ a b La storia del Napoli ridotta in cenere., ilmattino.it, 5 aprile 2013. URL consultato il 31 maggio 2014 (archiviato dall'url originale il 2 aprile 2015).
  103. ^ Albo d'oro campionato nazionale "Berretti", Lega-Pro.com, 12 gennaio 2010. URL consultato l'8 febbraio 2010 (archiviato dall'url originale il 12 novembre 2016).
  104. ^ Cosmo Palumbo convocato da Rocca per le qualificazioni agli Europei Under 19, sscnapoli.it. URL consultato l'11 febbraio 2010 (archiviato dall'url originale il 26 maggio 2008).
  105. ^ Il Napoli al Torneo di Viareggio, sscnapoli.it. URL consultato l'11 febbraio 2010 (archiviato dall'url originale il 5 febbraio 2010).
  106. ^ a b Tramontano, pag. 7
  107. ^ Pacileo, Gargano,  pag. 17
  108. ^ a b Quel ragazzo della curva B, Archivio del cinema italiano, ANICA. URL consultato il 15 novembre 2016.
  109. ^ a b c Tifosi, Archivio del cinema italiano, ANICA. URL consultato il 15 novembre 2016.
  110. ^ Paulo Roberto Cotechiño centravanti di sfondamento, Archivio del cinema italiano, ANICA. URL consultato il 15 novembre 2016.
  111. ^ Maradona la mano di Dio, Archivio del cinema italiano, ANICA. URL consultato il 15 novembre 2016.
  112. ^ Colpi di fortuna, Archivio del cinema italiano, ANICA. URL consultato il 15 novembre 2016.
  113. ^ Tutti i presidenti da Ascarelli a De Laurentiis, sscnapoli.it. URL consultato il 15 febbraio 2014.
  114. ^ Le rose storiche del Napoli, sscnapoli.it. URL consultato il 15 febbraio 2014.
  115. ^ Le mansioni presidenziali furono temporaneamente svolte da un comitato costituito dai soci Emilio Reale, Eugenio Coppola, Gustavo Zinzaro, Elia e Picchetti
  116. ^ a b Tramontano, pag. 6
  117. ^ Tramontano, pag. 55: Muscariello commissario straordinario dal 29 gennaio 1948, sotto il controllo di Mirante, Musollino e Francesco Caputo.
  118. ^ a b c Corrado Ferlaino azionista di riferimento con maggioranza assoluta.
  119. ^ Mario Improta, Numeri Azzurri, Fratelli Frilli Editori, pagine 48 e 50
  120. ^ Gazzetta dello Sport, diverse edizioni del luglio 1968
  121. ^ a b Varriale, pag. 22
  122. ^ Varriale, pag. 46
  123. ^ Varriale, pag. 42
  124. ^ Varriale, pag. 80
  125. ^ a b c Nando De Napoli l'ultimo in azzurro, sscnapoli.it, 14 ottobre 2007. URL consultato il 4 aprile 2010 (archiviato dall'url originale il 17 ottobre 2007).
  126. ^ Varriale, pag. 82
  127. ^ Varriale, pag. 86
  128. ^ a b Varriale, pag. 84
  129. ^ a b Varriale, pag. 140
  130. ^ a b Varriale, pag. 150
  131. ^ Varriale, pag. 130
  132. ^ Varriale, pag. 147
  133. ^ Varriale pag. 146.
  134. ^ Varriale, pag. 142
  135. ^ Varriale, pag. 205
  136. ^ (EN) Pelè and Maradona win Fifa century award, sportsillustrated.cnn.com, 11 dicembre 2000. URL consultato il 24 ottobre 2010 (archiviato dall'url originale il 10 giugno 2014).
  137. ^ (EN) The World's best Player of the Century, iffhs.com. URL consultato il 24 ottobre 2010 (archiviato dall'url originale il 1º febbraio 2012).
  138. ^ Varriale, pag. 206
  139. ^ a b Varriale, pag. 207
  140. ^ Varriale, pag. 202
  141. ^ Higuain, record di gol: sono 36, superato Nordahl, gazzetta.it, 14 maggio 2016. URL consultato il 15 novembre 2016.
  142. ^ Juve-Higuain: è ufficiale. Al Napoli 90 milioni in due rate: 5 anni di contratto, gazzetta.it, 26 luglio 2016. URL consultato il 15 novembre 2016 (archiviato dall'url originale il 15 novembre 2016).
  143. ^ Calciomercato, ufficiale: Higuain è della Juventus, corrieredellosport.it, 26 luglio 2016. URL consultato il 15 novembre 2016 (archiviato dall'url originale il 15 novembre 2016).
  144. ^ Maradona, il Napoli ritira il numero 10, Repubblica.it, 25 agosto 2000. URL consultato il 29 gennaio 2010.
  145. ^ Sosa, sono lacrime di festa, Repubblica.it, 11 maggio 2008. URL consultato il 29 gennaio 2010.
  146. ^ Varriale, pag. 21
  147. ^ Tramontano, pagg. 97, 98, 102 e 107
  148. ^ Varriale, pagg. 205, 206 e 207
  149. ^ (EN) Club statistics, forza-azzurri.info. URL consultato il 9 luglio 2010.
  150. ^ Varriale, pag. 40
  151. ^ Almanacco 2014, pag. 618
  152. ^ La Stampa, 20 maggio 1980, pagina 23 archiviolastampa.it
  153. ^ Almanacco 2014, pag. 598
  154. ^ Almanacco 2014, pag. 608
  155. ^ Almanacco 2014, pag. 605
  156. ^ Almanacco 2014, pag. 603
  157. ^ Almanacco 2014, pag. 609
  158. ^ Napoli-Nazionali: un mercoledì da leoni, sscnapoli.it, 19 novembre 2008. URL consultato il 18 febbraio 2010 (archiviato dall'url originale il 7 dicembre 2008).
  159. ^ Quagliarella in campo in Georgia-Italia 0-2, sscnapoli.it, 5 settembre 2009. URL consultato l'11 marzo 2010 (archiviato dall'url originale il 7 settembre 2009).
  160. ^ Domani penultimo collaudo: Azzurri in campo a Bruxelles contro il Messico, figc.it, 2 giugno 2010.
  161. ^ Mondiali, Hamsik avanti, Italia fuori, sscnapoli.it, 24 giugno 2010. (archiviato dall'url originale il 30 giugno 2010).
  162. ^ Benemerenze sportive - Stella d'oro società, coni.it. URL consultato il 14 novembre 2016.
  163. ^ A pari merito con il Bologna.
  164. ^ Lega Nazionale Professionisti Serie A, Albo d'oro della Serie A, su legaseriea.it, giugno 2015. URL consultato il 28 gennaio 2016.
  165. ^ Lega Nazionale Professionisti Serie A, Albo d'oro della Coppa Italia, su legaseriea.it, giugno 2015. URL consultato il 28 gennaio 2016.
  166. ^ Almanacco 2003, pag. 549
  167. ^ Almanacco 2003, pag. 518
  168. ^ Napoli: otto vittorie di fila, è record - Calcio - RaiSport, su raisport. URL consultato il 13 febbraio 2016.
  169. ^ Otto vittorie consecutive, il record del Napoli iniziato a Bergamo, su Corriere della Sera. URL consultato il 13 febbraio 2016.
  170. ^ Varriale, pag. 133
  171. ^ Higuain, record di gol: sono 36, superato Nordahl, in gazzetta.it, 14 maggio 2016. URL consultato il 14 maggio 2016.
  172. ^ Materazzo, Sarnataro, par. 15
  173. ^ Materazzo, Sarnataro, par. 184
  174. ^ Materazzo, Sarnataro, par. 218
  175. ^ Serie A » Statistiche » Più gol segnati da un giocatore in una partita
  176. ^ Presenze in tutte le competizioni europee, napolistat.it. URL consultato il 17 gennaio 2013.
  177. ^ Goleador in tutte le competizioni europee, napolistat.it. URL consultato il 17 gennaio 2013.
  178. ^ NAPOLI. Da Cavani a Van Basten, serate magiche gol, resport.it, 9 novembre 2012. URL consultato il 21 gennaio 2013 (archiviato dall'url originale l'8 maggio 2014).
  179. ^ Statistiche Coppa Italia
  180. ^ Domenico Aprea, Juve-Napoli, i precedenti in Coppa Italia, su tuttojuve.com, 18 maggio 2012. URL consultato il 28 gennaio 2016.
  181. ^ Signorelli, pag. 150
  182. ^ Il tifo calcistico in Italia, Demos.it, settembre 2016. URL consultato il 2 ottobre 2016.
  183. ^ DE LAURENTIIS ALLA STAMPA ESTERA, STRAORDINARIA CRESCITA DEI TIFOSI NEL MONDO, su sscnapoli.it, maggio 2017. URL consultato il 10 maggio 2017.
  184. ^ Signorelli, pag. 140
  185. ^ Alessandro Chetta, Terremoto Cavani: i gol registrati dai sismografi dell'università, corriere.it, 25 novembre 2011. URL consultato il 14 novembre 2016 (archiviato dall'url originale il 14 novembre 2016).
  186. ^ Genoa e Napoli, storia del gemellaggio più lungo d'Italia, in sport.sky.it, 28 aprile 2011. URL consultato il 13 dicembre 2016.
  187. ^ Napoli-Genoa, sul divano - Fatti ospitare da un avversario, gazzetta.it, 8 aprile 2011. URL consultato l'8 aprile 2011.
  188. ^ Napoli, gemellaggio coi tifosi del Borussia Dortmund, su www.calciomercato.it. URL consultato il 17 dicembre 2016.
  189. ^ Gemellaggio Napoli Palermo - TUTTOCURVE, in TUTTOCURVE, 29 ottobre 2015. URL consultato il 17 dicembre 2016.
  190. ^ FOTO - Continua il gemellaggio tra Napoli e Celtic Glasgow, 25 febbraio 2016. URL consultato il 17 dicembre 2016.
  191. ^ Signorelli, pag. 134
  192. ^ Atalanta-Napoli, una rivalità eterna, su bergamonews.it. URL consultato il 3 giugno 2014.
  193. ^ Scontri a Marsiglia, i tifosi del Napoli contro il gemellaggio doriano | Sampdoria News 24
  194. ^ XXXVI Osservatorio sul Capitale Sociale degli italiani – Il tifo calcistico in Italia (PDF), Demos & Pi, 18 settembre 2013, p. 20. URL consultato il 18 settembre 2013.
  195. ^ (EN) Gary Armstrong e Richard Giulianotti, The Second Confrontation. Italy's Questione Meridionale: Naples vs Juventus, in Fear and Loathing in World Football, Oxford, Berg Publishers, 2001, pp. 214-216, ISBN 1-85973-463-4.
  196. ^ (EN) Serie A: Inter fly as fall short, fifa.com, 21 ottobre 2007. URL consultato il 13 novembre 2016.
  197. ^ Tramontano, pag. 200
  198. ^ Prima Squadra, sscnapoli.it. URL consultato il 31 agosto 2017.

Voci correlate



This article uses material from the Wikipedia article "Società Sportiva Calcio Napoli", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Sports List

Air sports
• Aerobatics
• Air racing
• Cluster ballooning
• Hopper ballooning

Wingsuit flying
• Gliding
• Hang gliding
• Powered hang glider
• Human powered aircraft
• Model aircraft
• Parachuting
• Banzai skydiving
• BASE jumping
• Skydiving
• Skysurfing
• Wingsuit flying
• Paragliding
• Powered paragliding
• Paramotoring
• Ultralight aviation

Archery
• Field archery
• Flight archery
• Gungdo
• Indoor archery
• Kyūdō
• Popinjay
• Target archery

Ball-over-net games
• Badminton
• Ball badminton
• Biribol
• Bossaball
• Fistball
• Footbag net
• Football tennis
• Footvolley
• Hooverball
• Jianzi
• Padel
• Peteca
• Pickleball
• Platform tennis
• Sepak takraw
• Sipa
• Throwball
• Volleyball
• Beach volleyball
• Water volleyball
• Paralympic volleyball
• Wallyball
• Ringo


Basketball family
• Basketball
• Beach basketball
• Deaf basketball
• Streetball
• Water basketball
• Wheelchair basketball
• Cestoball
• Korfball
• Netball
• Fastnet
• Indoor netball
• Ringball
• Slamball

Bat-and-ball (safe haven)
• Baseball
• Softball
• Slow pitch
• Fast-pitch softball
• 16-inch softball
• Bat and trap
• British baseball – four posts
• Brännboll – four bases
• Corkball – four bases (no base-running)
• Cricket – two creases
• Indoor cricket
• Limited overs cricket
• One Day International
• Test cricket
• Twenty20
• Danish longball
• Kickball
• Kilikiti
• Lapta – two salos (bases)
• The Massachusetts Game – four bases
• Matball
• Oina
• Old cat – variable
• Over-the-line – qv
• Palant
• Pesäpallo – four bases
• Punchball
• Rounders – four bases or posts
• Scrub baseball – four bases (not a team game per se)
• Stickball – variable
• Stool ball – two stools
• Tee-ball
• Town ball – variable
• Vigoro – two wickets
• Wireball
• Wiffleball

Baton twirling
• Baton twirling

Acro sports
• Ballet
• Dancing
• Cheerleading
• Gymnastics

Performance sports
• Drum corps
• Marching band

Board sports

• Skateboarding
• Scootering
• Casterboarding
• Freeboard (skateboard)
• Longboarding
• Streetboarding
• Skysurfing
• Streetluge
• Snowboarding
• Mountainboarding
• Sandboarding
• Snowkiting
• Surfing
• Wakesurfing
• Bodyboarding
• Riverboarding
• Skimboarding
• Windsurfing
• Wakeboarding
• Kneeboarding
• Paddleboarding

Catch games
• Dodgeball
• Ga-ga
• Keep away
• Kin-Ball
• Newcomb ball
• Quidditch
• Rundown (a.k.a. Pickle)
• Yukigassen

Climbing

• Abseiling
• Aid climbing
• Ice climbing
• Mixed climbing
• Mountaineering
• Rock climbing
• Bouldering
• Deep-water soloing
• Sport climbing
• Traditional climbing
• Other
• Canyoning (Canyoneering)
• Coasteering
• Hiking
• Rope climbing
• Pole climbing

Cycling

• Artistic cycling
• BMX
• Cyclo-cross
• Cross-country mountain biking
• Cycle polo
• Cycle speedway
• Downhill mountain biking
• Dirt jumping
• Enduro mountain biking
• Freestyle BMX
• Hardcourt Bike Polo
• Road bicycle racing
• Track cycling
• Underwater cycling

Skibob
• Skibobbing

Unicycle

• Mountain unicycling
• Unicycling
• Unicycle basketball
• Unicycle hockey
• Unicycle trials
Combat sports: wrestling and martial arts
• Aiki-jūjutsu
• Aikido
• Jujutsu
• Judo
• Brazilian jiu-jitsu
• Sambo (martial art)
• Sumo
• Wrestling
• Amateur wrestling
• Greco-Roman wrestling
• Freestyle wrestling
• Folk wrestling
• Boli Khela
• Collar-and-elbow
• Cornish wrestling
• Dumog
• Glima
• Gouren
• Kurash
• Lancashire wrestling
• Catch wrestling
• Malla-yuddha
• Mongolian wrestling
• Pehlwani
• Professional wrestling
• Schwingen
• Shuai jiao
• Ssireum
• Varzesh-e Pahlavani
• Yağlı Güreş
• Greek wrestling

Striking

• Choi Kwang-Do
• Cockfighting
• Boxing
• Bokator
• Capoeira
• Fujian White Crane
• Karate
• Kenpō
• Kickboxing
• Lethwei
• Muay Thai
• Pradal serey
• Sanshou
• Savate
• Shaolin Kung Fu
• Sikaran
• Silat
• Subak
• Taekkyeon
• Taekwondo
• Taidō
• Tang Soo Do
• Wing Chun
• Zui quan

Mixed or hybrid
• Baguazhang
• Bando
• Bartitsu
• Bujinkan
• Hapkido
• Hwa Rang Do
• Jeet Kune Do
• Kajukenbo
• Kalaripayattu
• Krav Maga
• Kuk Sool Won
• Marine Corps Martial Arts Program
• Mixed martial arts
• Northern Praying Mantis
• Ninjutsu
• Pankration
• Pencak Silat
• Sanshou
• Shidōkan Karate
• Shōrin-ryū Shidōkan
• Shoot boxing
• Shootfighting
• Shorinji Kempo
• Systema
• T'ai chi ch'uan
• Vajra-mushti
• Vale tudo
• Vovinam
• Xing Yi Quan
• Zen Bu Kan Kempo

Weapons
• Axe throwing
• Battōjutsu
• Boffer fighting
• Eskrima
• Egyptian stick fencing
• Fencing
• Gatka
• Hojōjutsu
• Iaidō
• Iaijutsu
• Jōdō
• Jogo do pau
• Jūkendō
• Jittejutsu
• Kendo
• Kenjutsu
• Krabi–krabong
• Kung fu
• Kyūdō
• Kyūjutsu
• Modern Arnis
• Naginatajutsu
• Nguni stick-fighting
• Okinawan kobudō
• Shurikenjutsu
• Silambam
• Sōjutsu
• Sword fighting
• Wushu
• Kumdo
• Wing Chun


Skirmish
• Airsoft
• Laser tag
• Paintball


Cue sports
• Carom billiards
• Three-cushion
• Five-pins
• Balkline and straight rail
• Cushion caroms
• Four-ball (yotsudama)
• Artistic billiards
• Novuss (and cued forms of carrom)
• Pocket billiards (pool)
• Eight-ball
• Blackball (a.k.a. British eight-ball pool)
• Nine-ball
• Straight pool (14.1 continuous)
• One-pocket
• Three-ball
• Seven-ball
• Ten-ball
• Rotation
• Baseball pocket billiards
• Cribbage (pool)
• Bank pool
• Artistic pool
• Trick shot competition
• Speed pool
• Bowlliards
• Chicago
• Kelly pool
• Cutthroat
• Killer
• Russian pyramid
• Snooker
• Sinuca brasileira
• Six-red snooker
• Snooker plus
• Hybrid carom–pocket games
• English billiards
• Bottle pool
• Cowboy
• Obstacle variations
• Bagatelle
• Bar billiards
• Bumper pool
• Table Sports
• Foosball


Equine sports
• Buzkashi
• Barrel racing
• Campdrafting
• Cirit
• Charreada
• Chilean rodeo
• Cross country
• Cutting
• Dressage
• Endurance riding
• English pleasure
• Equitation
• Eventing
• Equestrian vaulting
• Gymkhana
• Harness racing
• Horse racing
• Horseball
• Hunter
• Hunter-jumpers
• Jousting
• Pato
• Reining
• Rodeo
• Show jumping
• Steeplechase
• Team penning
• Tent pegging
• Western pleasure


Fishing
• Angling
• Big-game fishing
• Casting
• Noodling
• Spearfishing
• Sport fishing
• Surf fishing
• Rock fishing
• Fly fishing
• Ice fishing

Flying disc sports

• Beach ultimate
• Disc dog
• Disc golf
• Disc golf (urban)
• Dodge disc
• Double disc court
• Flutterguts
• Freestyle
• Freestyle competition
• Goaltimate
• Guts
• Hot box
• Ultimate

Football

• Ancient games
• Chinlone
• Cuju
• Episkyros
• Harpastum
• Kemari
• Ki-o-rahi
• Marn Grook
• Woggabaliri
• Yubi lakpi
• Medieval football
• Ba game
• Caid
• Calcio Fiorentino
• Camping (game)
• Chester-le-Street
• Cnapan
• Cornish hurling
• Haxey Hood
• Knattleikr
• La soule
• Lelo burti
• Mob football
• Royal Shrovetide Football
• Uppies and Downies
• Association football
• Jorkyball
• Paralympic football
• Powerchair Football
• Reduced variants
• Five-a-side football
• Beach soccer
• Futebol de Salão
• Futsal
• Papi fut
• Indoor soccer
• Masters Football
• Street football
• Freestyle football
• Keepie uppie
• Swamp football
• Three sided football
• Australian football
• Nine-a-side footy
• Rec footy
• Metro footy
• English school games
• Eton College
• Field game
• Wall game
• Harrow football
• Gaelic football
• Ladies' Gaelic football
• Gridiron football
• American football
• Eight-man football
• Flag football
• Indoor football
• Arena football
• Nine-man football
• Six-man football
• Sprint football
• Touch football
• Canadian football
• Street football (American)
• Rugby football
• Beach rugby
• Rugby league
• Masters Rugby League
• Mod league
• Rugby league nines
• Rugby league sevens
• Tag rugby
• Touch football
• Wheelchair rugby league
• Rugby union
• American flag rugby
• Mini rugby
• Rugby sevens
• Tag rugby
• Touch rugby
• Rugby tens
• Snow rugby
• Hybrid codes
• Austus
• Eton wall game
• International rules football
• Samoa rules
• Speedball
• Universal football
• Volata


Golf

• Miniature golf
• Match play
• Skins game
• Speed golf
• Stroke play
• Team play
• Shotgun start

Gymnastics

• Acrobatic gymnastics
• Aerobic gymnastics
• Artistic gymnastics
• Balance beam
• Floor
• High bar
• Parallel bars
• Pommel horse
• Still rings
• Uneven bars
• Vault
• Juggling
• Rhythmic gymnastics
• Ball
• Club
• Hoop
• Ribbon
• Rope
• Rope jumping
• Slacklining
• Trampolining
• Trapeze
• Flying trapeze
• Static trapeze
• Tumbling

Handball family
• Goalball
• Hitbal
• Tchoukball
• Team handball
• Beach handball
• Czech handball
• Field handball
• Torball
• Water polo

Hunting

• Beagling
• Big game hunting
• Deer hunting
• Fox hunting
• Hare coursing
• Wolf hunting

Ice sports
• Bandy
• Rink bandy
• Broomball
• Curling
• Ice hockey
• Ringette
• Ice yachting
• Figure skating


Kite sports
• Kite buggy
• Kite fighting
• Kite landboarding
• Kitesurfing
• Parasailing
• Snow kiting
• Sport kite (Stunt kite)

Mixed discipline
• Adventure racing
• Biathlon
• Duathlon
• Decathlon
• Heptathlon
• Icosathlon
• Modern pentathlon
• Pentathlon
• Tetrathlon
• Triathlon

Orienteering family
• Geocaching
• Orienteering
• Rogaining
• Letterboxing
• Waymarking

Pilota family
• American handball
• Australian handball
• Basque pelota
• Jai alai
• Fives
• Eton Fives
• Rugby Fives
• Frisian handball
• Four square
• Gaelic handball
• Jeu de paume
• Palla
• Patball
• Valencian pilota

Racquet (or racket) sports
• Badminton
• Ball badminton
• Basque pelota
• Frontenis
• Xare
• Beach tennis
• Fives
• Matkot
• Padel
• Paleta Frontón
• Pelota mixteca
• Pickleball
• Platform tennis
• Qianball
• Racketlon
• Racquetball
• Racquets
• Real tennis
• Soft tennis
• Speed-ball
• Speedminton
• Squash
• Hardball squash
• Squash tennis
• Stické
• Table tennis
• Tennis
Remote control
• Model aerobatics
• RC racing
• Robot combat
• Slot car racing

Rodeo-originated
• Bullriding
• Barrel Racing
• Bronc Riding
• Saddle Bronc Riding
• Roping
• Calf Roping
• Team Roping
• Steer Wrestling
• Goat Tying

Running
• Endurance
• 5K run
• 10K run
• Cross-country running
• Half marathon
• Marathon
• Road running
• Tower running
• Ultramarathon
• Sprint
• Hurdles

Sailing / Windsurfing
• Ice yachting
• Land sailing
• Land windsurfing
• Sailing
• Windsurfing
• Kiteboarding
• Dinghy sailing

Snow sports
• Alpine skiing
• Freestyle skiing
• Nordic combined
• Nordic skiing
• Cross-country skiing
• Telemark skiing
• Ski jumping
• Ski touring
• Skijoring
• Speed skiing

Sled sports

• Bobsleigh
• Luge
• Skibobbing
• Skeleton
• Toboggan

Shooting sports
• Clay pigeon shooting
• Skeet shooting
• Trap shooting
• Sporting clays
• Target shooting
• Field target
• Fullbore target rifle
• High power rifle
• Benchrest shooting
• Metallic silhouette
• Practical shooting
• Cowboy action shooting
• Metallic silhouette shooting
Stacking
• Card stacking
• Dice stacking
• Sport stacking

Stick and ball games
• Hornussen

Hockey
• Hockey
• Ball hockey
• Bando
• Bandy
• Rink bandy
• Broomball
• Moscow broomball
• Field hockey
• Indoor field hockey
• Floorball
• Ice hockey

Ice hockey 
 • Pond hockey
• Power hockey
• Ringette
• Sledge hockey
• Underwater ice hockey
• Roller hockey
• Inline hockey
• Roller hockey (Quad)
• Skater hockey
• Rossall Hockey
• Spongee
• Street hockey
• Underwater hockey
• Unicycle hockey

Hurling and shinty
• Cammag
• Hurling
• Camogie
• Shinty
• Composite rules shinty-hurling

Lacrosse
• Lacrosse
• Box lacrosse
• Field lacrosse
• Women's lacrosse
• Intercrosse


Polo
• Polo
 • Bicycle polo
• Canoe polo
• Cowboy polo
• Elephant polo
• Horse polo
• Segway polo
• Yak polo

Street sports
• Free running
• Freestyle footbag
• Freestyle football
• Powerbocking
• Parkour
• Scootering
• Street workout

Tag games

• British bulldogs (American Eagle)
• Capture the flag
• Hana Ichi Monme
• Hide and seek
• Jugger
• Kabaddi
• Kho kho
• Kick the can
• Oztag
• Red rover
• Tag

Walking
• Hiking
• Backpacking (wilderness)
• Racewalking
• Bushwhacking
• Walking

Wall-and-ball
• American handball
• Australian handball
• Basque pelota
• Butts Up
• Chinese handball
• Fives
• Gaelic handball
• International fronton
• Jorkyball
• Racquetball
• Squash
• Squash tennis
• Suicide (game)
• Valencian frontó
• Wallball
• Wallyball

Aquatic & paddle sports
• Creeking
• Flyak
• Freeboating
• Sea kayaking
• Squirt boating
• Surf kayaking
• Whitewater kayaking

Rafting
• Rafting
• White water rafting

Rowing
• Rowing (sport)
• Gig racing
• Coastal and ocean rowing
• Surfboat
• Single scull
Other paddling sports
• Dragon boat racing
• Stand up paddle boarding
• Water polo
• Canoe polo
• Waboba

Underwater
• Underwater football
• Underwater rugby
• Underwater hockey

Competitive swimming
• Backstroke
• Breaststroke
• Butterfly stroke
• Freestyle swimming
• Individual medley
• Synchronized swimming
• Medley relay

Kindred activities
• Bifins (finswimming)
• Surface finswimming

Subsurface and recreational
• Apnoea finswimming
• Aquathlon (underwater wrestling)
• Freediving
• Immersion finswimming
• Scuba diving
• Spearfishing
• Snorkelling
• Sport diving (sport)
• Underwater hockey
• Underwater orienteering
• Underwater photography (sport)
• Underwater target shooting
Diving
• Cliff diving
• Diving

Weightlifting
• Basque traditional weightlifting
• Bodybuilding
• Highland games
• Olympic weightlifting
• Powerlifting
• Strength athletics (strongman)
• Steinstossen

Motorized sports
• Autocross (a.k.a. Slalom)
• Autograss
• Banger racing
• Board track racing
• Demolition derby
• Desert racing
• Dirt track racing
• Drag racing
• Drifting
• Folkrace
• Formula racing
• Formula Libre
• Formula Student
• Hillclimbing
• Ice racing
• Kart racing
• Land speed records
• Legends car racing
• Midget car racing
• Monster truck
• Mud bogging
• Off-road racing
• Pickup truck racing
• Production car racing
• Race of Champions
• Rally raid
• Rallycross
• Rallying
• Regularity rally
• Road racing
• Short track motor racing
• Snowmobile racing
• Sports car racing
• Sprint car racing
• Street racing
• Stock car racing
• Time attack
• Tractor pulling
• Touring car racing
• Truck racing
• Vintage racing
• Wheelstand competition

Motorboat racing
• Drag boat racing
• F1 powerboat racing
• Hydroplane racing
• Jet sprint boat racing
• Offshore powerboat racing
• Personal water craft

Motorcycle racing
• Auto Race
• Board track racing
• Cross-country rally
• Endurance racing
• Enduro
• Freestyle motocross
• Grand Prix motorcycle racing
• Grasstrack
• Hillclimbing
• Ice racing
• Ice speedway
• Indoor enduro
• Motocross
• Motorcycle drag racing
• Motorcycle speedway
• Off-roading
• Rally raid
• Road racing
• Superbike racing
• Supercross
• Supermoto
• Supersport racing
• Superside
• Track racing
• Trial
• TT racing
• Free-style moto

Marker sports
• Airsoft
• Archery
• Paintball
• Darts

Musical sports
• Color guard
• Drum corps
• Indoor percussion
• Marching band

Fantasy sports
• Quidditch
• Hunger Games(Gladiating)
• Pod Racing
• Mortal Kombat(MMA)

Other
• Stihl Timbersports Series
• Woodsman

Overlapping sports
• Tennis
• Polocrosse
• Badminton
• Polo

Skating sports
• Aggressive inline skating
• Artistic roller skating
• Figure skating
• Freestyle slalom skating
• Ice dancing
• Ice skating
• Inline speed skating
• Rinkball
• Rink hockey
• Roller derby
• Roller skating
• Short track speed skating
• Skater hockey
• Speed skating
• Synchronized skating

Freestyle skiing
• Snowboarding
• Ski flying
• Skibob
• Snowshoeing
• Skiboarding