powered by CADENAS

Social Share

Nave stellare Enterprise (6731 views - Science Fiction - Fantasy - Cartoon)

USS Enterprise è l'astronave (o nave stellare, un immaginario tipo di veicolo spaziale) delle prime tre serie di Star Trek; il nome Enterprise è stato in seguito utilizzato per varie altre astronavi apparse nell'universo fantascientifico di Star Trek. La sigla USS una volta è stata specificata come United Space Ship sebbene la sua denominazione ufficiale sia United Star Ship. Poiché la Flotta Stellare è un'entità differente dalle forze armate statunitensi, tutte le somiglianze tra il nome delle astronavi federali e il prefisso delle navi militari degli Stati Uniti (United States Ship) sono da ritenersi accidentali, anche se probabilmente gli autori quando scelsero quel nome lo fecero per ricordare la marina militare statunitense (la quale ha avuto varie navi chiamate USS Enterprise). In onore di Star Trek, il primo Space Shuttle fu effettivamente chiamato Enterprise dalla NASA. Per ricambiare i tecnici della NASA, una delle astronavi di Star Trek venne chiamata come l'oramai distrutto Space Shuttle Columbia. La nave della marina militare degli Stati Uniti che si vede durante il film Star Trek IV: Rotta verso la Terra viene chiamata USS Enterprise (CVN-65); in realtà si trattava della USS Ranger (CV-61), dato che l'Enterprise era in alto mare per esercitazioni durante le riprese del film. A legare le varie navi stellari chiamate Enterprise non è solo il nome, ma anche il numero di matricola (NCC-1701), con l'eccezione della prima secondo la cronologia di Star Trek (presente nell'ultima serie Star Trek: Enterprise), che ha preso la matricola NX-01. Il significato di tale sigla è Naval Experimental, (la pronuncia inglese della lettera "X" è infatti "ex"). Il vascello è infatti una nave sperimentale in quanto è la prima ad avere motori a curvatura 5.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Nave stellare Enterprise

Nave stellare Enterprise

USS Enterprise è l'astronave (o nave stellare, un immaginario tipo di veicolo spaziale) delle prime tre serie di Star Trek; il nome Enterprise è stato in seguito utilizzato per varie altre astronavi apparse nell'universo fantascientifico di Star Trek.

La sigla USS una volta è stata specificata come United Space Ship sebbene la sua denominazione ufficiale sia United Star Ship. Poiché la Flotta Stellare è un'entità differente dalle forze armate statunitensi, tutte le somiglianze tra il nome delle astronavi federali e il prefisso delle navi militari degli Stati Uniti (United States Ship) sono da ritenersi accidentali, anche se probabilmente gli autori quando scelsero quel nome lo fecero per ricordare la marina militare statunitense (la quale ha avuto varie navi chiamate USS Enterprise).

In onore di Star Trek, il primo Space Shuttle fu effettivamente chiamato Enterprise dalla NASA. Per ricambiare i tecnici della NASA, una delle astronavi di Star Trek venne chiamata come l'oramai distrutto Space Shuttle Columbia. La nave della marina militare degli Stati Uniti che si vede durante il film Star Trek IV: Rotta verso la Terra viene chiamata USS Enterprise (CVN-65); in realtà si trattava della USS Ranger (CV-61), dato che l'Enterprise era in alto mare per esercitazioni durante le riprese del film.

A legare le varie navi stellari chiamate Enterprise non è solo il nome, ma anche il numero di matricola (NCC-1701), con l'eccezione della prima secondo la cronologia di Star Trek (presente nell'ultima serie Star Trek: Enterprise), che ha preso la matricola NX-01. Il significato di tale sigla è Naval Experimental, (la pronuncia inglese della lettera "X" è infatti "ex"). Il vascello è infatti una nave sperimentale in quanto è la prima ad avere motori a curvatura 5.

Elenco delle navi stellari Enterprise

Le navi stellari col nome di Enterprise sono apparse in molte serie televisive e film legati a Star Trek. Nella cronologia dell'universo di Star Trek (non corrispondente alla cronologia delle trasmissioni tv e cinematografiche) esse sono:

Un'immagine della prima astronave che nell'universo di Star Trek porta il nome di Enterprise è visibile nello schermo della sala ricreazione dell'Enterprise (NCC-1701) nel primo film di Star Trek. Questa nave è l'Enterprise XCV-330. Un quadro raffigurante la stessa astronave si vede appeso a una parete nella città di San Francisco, nell'anno 2143, nella puntata "Il primo volo" della serie Star Trek: Enterprise. Si pensa che questo primo modello non raggiungesse alla velocità massima la curvatura 2. Il disegno di queste astronavi, allungato e con un anello centrale, ricorda molto quello delle astronavi vulcaniane; è quindi possibile che quelle astronavi siano state costruite utilizzando la tecnologia vulcaniana.

L'esistenza di una Enterprise J implica l'esistenza delle Enterprise F, G, H e I in qualche punto della storia futura.

USS Enterprise (NCC-1701-J)

La USS Enterprise (NCC-1701 J) è un'astronave della serie televisiva di fantascienza Star Trek, apparsa nella puntata Azati Primo nella serie tv Star Trek: Enterprise.

La nave è stata probabilmente costruita nel XXVI secolo e ha partecipato alla battaglia contro i costruttori di sfere della Distesa Delfica. Tuttavia, a seguito della distruzione delle Sfere da parte dell'Enterprise NX-01 di Jonathan Archer nel 2154, tali avvenimenti probabilmente sono stati modificati e la battaglia non ha più avuto luogo nella nuova linea del tempo così formatasi. È comunque plausibile che una nave stellare come l'Enterprise-J esista nel corso del XXVI secolo. C'è da sottolineare il fatto che in questa nave viene compiuto un viaggio nel tempo, del Capitano Jonathan Archer, al quale viene riferito che l'equipaggio della nave è multispecie e alcuni marinai sono Xindi (specie che il capitano dell'Enterprise NX-01 stava combattendo in quel periodo).

Elenco dei capitani

I capitani al comando delle varie astronavi (secondo la cronologia dell'universo di Star Trek):

NX-01

  • Jonathan Archer (Linea del tempo originaria 2151-attuale, linea del tempo alternativa 2151-2153, ENT: "Il crepuscolo del tempo")
  • T'Pol (Linea del tempo alternativa 2153-2156, ENT: "Il crepuscolo del tempo")
  • Charles "Trip" Tucker III (Linea del tempo alternativa 2156-2165, ENT: "Il crepuscolo del tempo")
  • Lorian (Linea del tempo alternativa sconosciuta, ENT: "E2" )

NCC-1701

NCC-1701-A

NCC-1701-B

NCC-1701-C

NCC-1701-D

NCC-1701-E

NCC-1701-F a J

  • NCC-1701-F
  • NCC-1701-G
  • NCC-1701-H
  • NCC-1701-I
  • NCC-1701-J

Voci correlate



This article uses material from the Wikipedia article "Nave stellare Enterprise", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Science Fiction - Fantasy - Cartoon

3d,starwars,startreck,odysee 2000,science fiction,future,movie, superman,batman,south gate,superhero,harry potter,knight rider,cartoon,comic