powered by CADENAS

Social Share

Mitsuoka Orochi (9928 views - Brands)

La Mitsuoka Orochi (光岡大蛇) è una autovettura sportiva giapponese prodotta dalla Mitsuoka Motors dal 2006 al 2014.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Mitsuoka Orochi

Mitsuoka Orochi

Mitsuoka Orochi
Descrizione generale
Costruttore  Mitsuoka Motors
Tipo principale Coupé
Altre versioni Spider
Produzione dal 2006 al 2014
Altre caratteristiche
Dimensioni e massa
Lunghezza 4560 mm
Larghezza 2035 mm
Altezza 1180 mm
Massa 1580 kg

La Mitsuoka Orochi (光岡大蛇) è una autovettura sportiva giapponese prodotta dalla Mitsuoka Motors dal 2006 al 2014.

Sviluppo

La vettura è stata presentata come concept car della Honda NSX al salone dell'automobile di Tokyo del 2001 e, dato l'interessamento del pubblico, il design è stato aggiornato tra il 2003 ed il 2005. La versione definitiva è stata commercializzata a partire dal 2006. Il nome trae ispirazione della creatura mitologica della cultura nipponica "Yamata no Orochi".[1].

Tecnica

Nel 2006 venne commercializzata la prima versione con il motore Toyota 3MZ-FE V6. Era gestito da un cambio automatico a cinque marce e sviluppava una potenza di 233 cv e 328 Nm di coppia[2]. Così configurata, la vettura passava da 0 a 100 km/h in 7 secondi, con una velocità massima di 241 km/h. Le sospensioni erano a doppio braccio oscillante. L'impianto frenante posto dietro i cerchi in lega è stato ripreso da quello equipaggiato sulla Honda Legend. Le componenti assemblate erano tutte di derivazione Honda e Lexus. Gli interni sono stati realizzati utilizzando il cuoio.

Versioni speciali

Nude Top Concept

La Mitsuoka Orochi Nude Top

Nel 2005 venne presentata una versione scoperta della Orochi, denominata Nude Top Concept. Condivedeva le stesse soluzioni meccaniche del modello coupé.[3]

Kabuto

Nel 2007 è stata lanciata sul mercato una versione speciale, denominata Kabuto. Rispetto al modello di serie, essa adotta una nuova carrozzeria realizzata in fibra di carbonio e nuove appendici aerodinamiche per migliorare l'aerodinamicità complessiva del mezzo.[4].

È uscita di produzione nel 2014[5].

Note

  1. ^ Mitsuoka Orochi Roadster - Come ti rifaccio la Honda NSX..., su automoto.it, 19 ottobre 2005. URL consultato il 25 ottobre 2016.
  2. ^ (EN) Mitsuoka Orochi specs, pricing announced, su autoblog.com, 3 ottobre 2006. URL consultato il 25 ottobre 2016.
  3. ^ (EN) Mitsuoka Orochi Nude Top Concept, su ultimatecarpage.com, 31 ottobre 2005. URL consultato il 25 ottobre 2016.
  4. ^ Tokio 2007: Mitsuoka Orochi Kabuto concept, su autoblog.it, 26 ottobre 2007. URL consultato il 25 ottobre 2016.
  5. ^ (EN) Pagina della Orochi sul sito ufficiale, su mitsuoka-motor.com. URL consultato il 25 ottobre 2016.


This article uses material from the Wikipedia article "Mitsuoka Orochi", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Brands

3D,brand,good,trademark,company,copyright,good