Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (© Ra Boe / Wikipedia).
Voce principale: Isolamento termico.
L’isolante termico in edilizia è il materiale utilizzato nelle costruzioni per ridurre lo scambio di calore tra l'interno e l'esterno di un edificio e viceversa.
L'isolante termico che si utilizza per raggiungere l'obiettivo, presenta un elevato livello di prestazioni di resistenza al passaggio del calore e, inserito all'interno di un sistema di involucro edilizio, è in grado di contribuire alla realizzazione della condizione di benessere termico interno e alla riduzione delle dispersioni termiche con la conseguente riduzione del fabbisogno energetico dell'intero edificio.
L'isolamento termico in edilizia è volto, principalmente, al fine di contenere il calore all'interno degli edifici (per la protezione dal caldo estivo è più corretto parlare di "schermatura dal calore").
Il sempre maggior utilizzo di materiali isolanti nell'edilizia, è dovuto anche dalle recenti normative sul risparmio energetico (D.Leg.192/2005 e la successiva integrazione 311/2006) che hanno definito delle prestazioni energetiche minime relative alla trasmittanza dell'involucro edilizio, ad esempio nelle fasi di progettazione, realizzazione e gestione di un green building.
Questa voce o sezione sull'argomento materiali non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. |
λ rappresenta l'isolamento termico di un determinato materiale e corrisponde alla sua conducibilità termica (vale a dire maggiore è il valore di λ, meno isolante è il materiale)
ρ rappresenta la "massa volumica" di un determinato materiale (cioè quanti kilogrammi pesa un metro cubo del materiale);
μ rappresenta il fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo di un determinato materiale; più grande è il parametro μ, maggiore sarà l'impermeabilità al vapore (parametro adimensionale).
materiale tipo | tipo | applicazione | λ[W/mK] | C | ρ [kg/m³] | μ |
argilla cruda | pannello | pareti, soffitti | 0,132 | 1.070 | 700 | 18 |
calce espansa | pannello | pavimenti, pareti, soffitti | 0,045 | 1.116 | 100 | 7 |
canapa | materassino | intercapedini orizzontali | 0,040 | 612 | 22 | 2 |
canna lacustre | pannello | pareti, soffitti | 0,056 | 612 | 190 | 1 |
carta riciclata | sfuso | intercapedini, soffitti | 0,040 | 2.100 | 30-65 | 2 |
cocco | fibre , materassino | intercapedini orizzontali | 0,057 | 1.500 | 60 | 1 |
fibra di legno | materassino | intercapedini orizzontali | 0,040 | 2.088 | 80 | 100 |
fibra di legno intonacabile | pannello | pareti | 0,045 | 2.088 | 200 | 10 |
lana di legno mineralizzata | pannello | portaintonaco | 0,100 | 1.800 | 400 | 4 |
lana di pecora | materassino | intercapedini orizzontali | 0,040 | 1.730 | 28 | 2 |
lino | materassino | intercapedini orizzontali | 0,040 | 1.600 | 30 | 1 |
paglia | pannello | pavimenti, pareti, soffitti | 0,058 | 612 | 175 | 1 |
sughero espanso | pannello | pavimenti, pareti, soffitti | 0,040 | 1.800 | 100 | 10 |
sughero granulato | sfuso | intercapedini orizzontali, verticali | 0,040 | 1.800 | 120 | 9 |
materiale tipo | tipo | applicazione | λ[W/mK] | C | ρ[kg/m³] | μ |
lana di roccia | materassino | intercapedini orizzontali | 0,040 | 900 | 30 | 1 |
lana di vetro | materassino | intercapedini orizzontali | 0,040 | 900 | 30 | 1 |
lana di vetro compattata | pannello | pavimenti, pareti, soffitti | 0,040 | 900 | 100 | 1 |
silicato di calcio | pannello | soffitti | 0,050 | 920 | 230 | 1 |
vetro alveolare | pannello | Isolamento, struttura pavimento, pareti | 0,045 | 900 | 150 | ∞ |
materiale tipo | tipo | applicazione | λ[W/mK] | C | ρ[kg/m³] | μ |
poliestere | materassino | intercapedini orizzontali | 0,040 | 1600 | 17 | 2 |
polistirene espanso | pannello | intercapedini orizzontali | 0,035 | 1260 | 25 | 50 |
polistirene espanso con grafite | pannello | pavimenti, pareti, soffitti | 0,031 | 1260 | 35 | 50/100 |
polistirene estruso | pannello | pavimenti, pareti, soffitti | 0,035 | 1260 | 35 | 80/230 |
poliuretano | pannello | pavimenti, pareti, soffitti | 0,030 | 1260 | 35 | 80 |
This article uses material from the Wikipedia article "Isolante termico in edilizia", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, BIM Object, BIM component, BIM library, BIM family, BIM catalog, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linear, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, BIM family creation, 3D, Download, MEP BIM product library