powered by CADENAS

Social Share

Isolante termico in edilizia (5407 views - Architecure & BIM & MEP)

L’isolante termico in edilizia è il materiale utilizzato nelle costruzioni per ridurre lo scambio di calore tra l'interno e l'esterno di un edificio e viceversa. L'isolante termico che si utilizza per raggiungere l'obiettivo, presenta un elevato livello di prestazioni di resistenza al passaggio del calore e, inserito all'interno di un sistema di involucro edilizio, è in grado di contribuire alla realizzazione della condizione di benessere termico interno e alla riduzione delle dispersioni termiche con la conseguente riduzione del fabbisogno energetico dell'intero edificio. L'isolamento termico in edilizia è volto, principalmente, al fine di contenere il calore all'interno degli edifici (per la protezione dal caldo estivo è più corretto parlare di "schermatura dal calore"). Il sempre maggior utilizzo di materiali isolanti nell'edilizia, è dovuto anche dalle recenti normative sul risparmio energetico (D.Leg.192/2005 e la successiva integrazione 311/2006) che hanno definito delle prestazioni energetiche minime relative alla trasmittanza dell'involucro edilizio, ad esempio nelle fasi di progettazione, realizzazione e gestione di un green building.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Isolante termico in edilizia

Isolante termico in edilizia

Voce principale: Isolamento termico.

L’isolante termico in edilizia è il materiale utilizzato nelle costruzioni per ridurre lo scambio di calore tra l'interno e l'esterno di un edificio e viceversa.

L'isolante termico che si utilizza per raggiungere l'obiettivo, presenta un elevato livello di prestazioni di resistenza al passaggio del calore e, inserito all'interno di un sistema di involucro edilizio, è in grado di contribuire alla realizzazione della condizione di benessere termico interno e alla riduzione delle dispersioni termiche con la conseguente riduzione del fabbisogno energetico dell'intero edificio.

L'isolamento termico in edilizia è volto, principalmente, al fine di contenere il calore all'interno degli edifici (per la protezione dal caldo estivo è più corretto parlare di "schermatura dal calore").

Il sempre maggior utilizzo di materiali isolanti nell'edilizia, è dovuto anche dalle recenti normative sul risparmio energetico (D.Leg.192/2005 e la successiva integrazione 311/2006) che hanno definito delle prestazioni energetiche minime relative alla trasmittanza dell'involucro edilizio, ad esempio nelle fasi di progettazione, realizzazione e gestione di un green building.

Materiali isolanti utilizzati in edilizia

λ rappresenta l'isolamento termico di un determinato materiale e corrisponde alla sua conducibilità termica (vale a dire maggiore è il valore di λ, meno isolante è il materiale)

ρ rappresenta la "massa volumica" di un determinato materiale (cioè quanti kilogrammi pesa un metro cubo del materiale);

μ rappresenta il fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo di un determinato materiale; più grande è il parametro μ, maggiore sarà l'impermeabilità al vapore (parametro adimensionale).

Materiali isolanti di origine animale e vegetale
materiale tipo tipo applicazione λ[W/mK] C ρ [kg/m³] μ
argilla cruda pannello pareti, soffitti 0,132 1.070 700 18
calce espansa pannello pavimenti, pareti, soffitti 0,045 1.116 100 7
canapa materassino intercapedini orizzontali 0,040 612 22 2
canna lacustre pannello pareti, soffitti 0,056 612 190 1
carta riciclata sfuso intercapedini, soffitti 0,040 2.100 30-65 2
cocco fibre , materassino intercapedini orizzontali 0,057 1.500 60 1
fibra di legno materassino intercapedini orizzontali 0,040 2.088 80 100
fibra di legno intonacabile pannello pareti 0,045 2.088 200 10
lana di legno mineralizzata pannello portaintonaco 0,100 1.800 400 4
lana di pecora materassino intercapedini orizzontali 0,040 1.730 28 2
lino materassino intercapedini orizzontali 0,040 1.600 30 1
paglia pannello pavimenti, pareti, soffitti 0,058 612 175 1
sughero espanso pannello pavimenti, pareti, soffitti 0,040 1.800 100 10
sughero granulato sfuso intercapedini orizzontali, verticali 0,040 1.800 120 9


Materiali isolanti minerali
materiale tipo tipo applicazione λ[W/mK] C ρ[kg/m³] μ
lana di roccia materassino intercapedini orizzontali 0,040 900 30 1
lana di vetro materassino intercapedini orizzontali 0,040 900 30 1
lana di vetro compattata pannello pavimenti, pareti, soffitti 0,040 900 100 1
silicato di calcio pannello soffitti 0,050 920 230 1
vetro alveolare pannello Isolamento, struttura pavimento, pareti 0,045 900 150


Materiali isolanti di sintesi, ricavati dal petrolio
materiale tipo tipo applicazione λ[W/mK] C ρ[kg/m³] μ
poliestere materassino intercapedini orizzontali 0,040 1600 17 2
polistirene espanso pannello intercapedini orizzontali 0,035 1260 25 50
polistirene espanso con grafite pannello pavimenti, pareti, soffitti 0,031 1260 35 50/100
polistirene estruso pannello pavimenti, pareti, soffitti 0,035 1260 35 80/230
poliuretano pannello pavimenti, pareti, soffitti 0,030 1260 35 80


Voci correlate



This article uses material from the Wikipedia article "Isolante termico in edilizia", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Architecure & BIM & MEP

Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, BIM Object, BIM component, BIM library, BIM family, BIM catalog, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linear, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, BIM family creation, 3D, Download, MEP BIM product library