powered by CADENAS

Social Share

Boeing 737 Next Generation (11419 views - Transportation - Air Water Earth)

Il Boeing 737 Next Generation, comunemente abbreviato in Boeing 737 NG, è il nome che raggruppa le serie -600, -700, -800 e -900 dell'aeroplano Boeing 737. È la terza generazione derivata dal 737 e segue le serie 737 Classic (-300/-400/-500), la cui produzione iniziò nel 1980. È un aereo per raggio medio-corto, con una fusoliera stretta. Prodotto fin dal 1996 dalla Boeing, il 737 Next Generation (abbreviato 737NG) è venduto in quattro dimensioni diverse, da 110 a 210 posti a sedere. Sono stati consegnati 4.293 737NG prima della fine del dicembre 2012, con più di 6.300 ordini. È in competizione con l'Airbus A320 family e l'Airbus A320neo family. Serie più sviluppate, come i Boeing 737 MAX, lo potranno sostituire nel futuro.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Boeing 737 Next Generation

Boeing 737 Next Generation

Boeing 737 Next Generation
Boeing 737-600/-700/-800/-900
Descrizione
Tipoaereo di linea
Equipaggio2 piloti + assistenti di volo
Costruttore Boeing
Data primo volo9 febbraio 1997
Anni di produzione1996-presente
Data entrata in servizio1998 con Southwest Airlines
Utilizzatore principale Southwest Airlines
Altri utilizzatori Ryanair
American Airlines
United Airlines
Esemplari4 293 (31-12-2012)[1]
Costo unitario
  • 737-700: US$ 74,8 milioni
  • 737-800: US$ 89,1 milioni
  • 737-900ER: US$ 94,6 milioni
Sviluppato dalBoeing 737 Classic
Altre varianti
Dimensioni e pesi
Lunghezza39,50 m
Apertura alare35,7 m
Diametro fusoliera3,76 m
Altezza12,5 m
Superficie alare128,3 
Peso a vuoto41 000 kg
Peso max al decollo78 925 kg
Passeggeri186
Capacità combustibile26 000 l (57 320 lb)
Propulsione
Motore2 turbofan CFM
CFM56-7B
Spinta12 200 kg/s / 27 300 Ib
Prestazioni
Velocità max870 km/h / Mach 0,82
Velocità di crociera330 kn
Autonomia5 600 km
Tangenza12 500 m

[senza fonte]

voci di aerei civili presenti su Wikipedia

Il Boeing 737 Next Generation, comunemente abbreviato in Boeing 737 NG, è il nome che raggruppa le serie -600, -700, -800 e -900 dell'aeroplano Boeing 737. È la terza generazione derivata dal 737 e segue le serie 737 Classic (-300/-400/-500), la cui produzione iniziò nel 1980. È un aereo per raggio medio-corto, con una fusoliera stretta. Prodotto fin dal 1996 dalla Boeing, il 737 Next Generation (abbreviato 737NG) è venduto in quattro dimensioni diverse, da 110 a 210 posti a sedere.

Sono stati consegnati 4.293 737NG prima della fine del dicembre 2012, con più di 6.300 ordini. È in competizione con l'Airbus A320 family e l'Airbus A320neo family. Serie più sviluppate, come i Boeing 737 MAX, lo potranno sostituire nel futuro.

Storia del progetto

Esterni

Spinta dallo sviluppo del concorrente Airbus A320 che implementava tecnologie come il Fly-by-wire e il Side-stick che sostituì definitivamente la cloche, la Boeing iniziò nel 1991 un'opera di rinnovamento dei suoi modelli. Dopo aver consultato i potenziali acquirenti, il programma 737 Next Generation (NG) fu annunciato il 17 novembre 1993.

Il 737NG comprende le varianti -600, -700, -800 e -900 ed è a oggi l'aggiornamento più significativo della fusoliera. Le prestazioni di un 737NG sono essenzialmente quelle di un nuovo aereo, anche se rimangono importanti tratti comuni con le versioni precedenti. L'ala è stata modificata, aumentando del 25% la sua superficie e di 4.88 m la sua campata, la quale aumenta del 30% la capacità di carburante e sono state aggiunte le winglet. Sono utilizzati motori più silenziosi e efficienti, i CFM56-7B. Queste modifiche aumentano il raggio dell'aereo a 3.235 nm, permettendo di effettuare anche voli transoceanici. Un programma di collaudo è stato eseguito su 10 aerei: 3 -600, 4 -700 e 3 -800.

Interni

La cabina della Delta Air Lines del 737-800 con interni convenzionali
Boeing 737 con il nuovo Sky Interior

Per quanto riguarda la cabina, l'interno del 737NG si incentra sullo stile utilizzato sul Boeing 757-200 e sul Boeing 737 Classic incorporando anche parti del 777, che è più largo, più arrotondato e con i pannelli superiori più curvi. Nel 2010, l'interno del 737NG fu aggiornato per sembrare più simile al Boeing 787. Conosciuto come Boeing Sky Interior (letteralmente Interno a cielo del Boeing), introduce un nuovo sistema di portabagagli basculanti, nuove pareti, nuove unità di servizio per i passeggeri e illuminazione a LED. Lo Sky interior non può essere adattato per gli aerei esistenti; tuttavia, alcuni componenti prodotti da Health Tecna possono simulare, per i 737 e i 757 esistenti, un look simile a quello dello Sky Interior.

Paesi Utilizzatori

  • Iraqi Airways (ordinati 2 esemplari di B 737-700, entrambi consegnati, e 30 di B 737-800, il cui primo esemplare è stato consegnato nel 2013. Altri 10 B 737-800 sono in opzione)

Note

  • (EN) Günter Endres, The Illustrated Directory of Modern Commercial Aircraft, St. Paul, Minnesota, MBI Publishing Company, 2001, ISBN 0-7603-1125-0.
  • (EN) Guy Norris e Mark Wagner, Modern Boeing Jetliners, Minneapolis, Minnesota, Zenith Imprint, 1999, ISBN 0-7603-0717-2.
  • (EN) Robbie Shaw, Boeing 737–300 to 800, St. Paul, Minnesota, MBI Publishing Company, 1999, ISBN 0-7603-0699-0.


This article uses material from the Wikipedia article "Boeing 737 Next Generation", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht