powered by CADENAS

Social Share

Pallone da calcio (10706 views - Sports List)

Un pallone da calcio è un pallone sferico in cuoio utilizzato per poter disputare gli incontri di calcio.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Pallone da calcio

Pallone da calcio

Voce principale: Regole del gioco del calcio.

Un pallone da calcio è un pallone sferico in cuoio utilizzato per poter disputare gli incontri di calcio.

Caratteristiche

Un pallone da calcio in cuoio realizzato nel 1935 per le Olimpiadi del 1936

La Regola 2 del calcio stabilisce che il pallone debba essere una [[sfera]], con una circonferenza compresa tra 68/70 centimetri (27-28 pollici) ed un peso compreso tra 410 e 450 grammi (14-16 once), gonfiata ad una pressione relativa rispetto all'atmosfera compresa tra 0,6 e 1,1 atmosfere al livello del mare, e ricoperta da cuoio o "altro materiale idoneo".[1] Il peso specificato si riferisce ad un pallone asciutto, poiché i palloni realizzati in passato, impregnandosi di acqua, si appesantivano nel corso di una partita giocata in condizioni piovose. Il formato standard per un pallone da calcio è identificato dalla misura "5" e rispetta i parametri sopracitati. Palloni di misure più piccole (numeri decrescenti) sono utilizzati per l'allenamento dei piccoli calciatori. Il "4" (leggermente più piccolo dei palloni standard) viene impiegato nel calcio a 5.

Regolamento

Se il pallone diviene difettoso durante il normale svolgimento di una gara, il gioco dovrà essere interrotto, e riprenderà con un nuovo pallone con una rimessa da parte dell'arbitro nel punto in cui si trovava il primo pallone al momento in cui è divenuto difettoso. Se ciò invece avviene durante l'esecuzione di una ripresa di gioco, o mentre, su un calcio di rigore, esso si sta dirigendo verso la porta avversaria, la relativa ripresa di gioco andrà ripetuta. Occorre comunque sempre l'autorizzazione dell'arbitro per sostituire il pallone durante la gara.

Se invece il pallone entra in contatto con un elemento estraneo, il gioco dovrà essere interrotto, e riprendere anche in questo caso con una rimessa da parte dell'arbitro. Se invece un secondo pallone entra sul terreno di gioco, si procederà ugualmente soltanto nel caso in cui il secondo pallone interferisca nell'azione.

Palloni di riserva

Attorno al terreno di gioco, purché soddisfino i requisiti della Regola 2, possono essere posizionati dei palloni di riserva. Stando alle Decisioni Ufficiali FIGC[2], la società ospitante deve mettere a disposizione 12 palloni di riserva, la cui mancanza comunque non pregiudica l'inizio di una gara. I palloni di riserva sono affidati a 10 raccattapalle, i quali coadiuvano l'arbitro nella rapida sostituzione di un pallone in caso di necessità.

Realizzazione

Inizialmente i palloni da calcio avevano una forma piuttosto irregolare e venivano ricavati dalle vesciche dei maiali; successivamente, a partire dal XX secolo, fu adoperata una camera d'aria interna in gomma, ricoperta da 12 strisce di cuoio non impermeabili (in modo da mantenere inalterata la forma, simile a quella di un moderno pallone da pallavolo), le quali venivano legate tra loro in maniera tale da poter consentire il passaggio dell'aria all'interno della camera durante il gonfiaggio.

La maggior parte dei palloni moderni è composta da 32 pannelli di cuoio (o plastica) impermeabile, di cui 12 pentagonali e 20 esagonali. La configurazione a 32 pannelli è basata sulla forma dell'icosaedro troncato ed è sferica poiché i pannelli (cuciti tra di loro) si gonfiano a causa della pressione dell'aria interna. Il primo pallone realizzato in questo modo fu commercializzato da Select negli anni cinquanta in Danimarca[3]. Questa configurazione divenne d'uso comune nell'Europa continentale negli anni sessanta e venne pubblicizzata a livello mondiale grazie a Telstar, il pallone ufficiale del campionato del mondo 1970 prodotto da Adidas.

A partire dal 2004, con la produzione da parte di Adidas di Roteiro, il pallone ufficiale del Campionato europeo di calcio 2004, il primo al mondo con pannelli saldati termicamente[4], vengono realizzati anche palloni da calcio senza cuciture. A partire dal 2006 è stata abbandonata la forma a 32 pannelli.

Palloni da calcio usati in competizioni ufficiali

Molte aziende in tutto il mondo fabbricano palloni da calcio. Solo Adidas, però, è il fornitore ufficiale di tutte le partite organizzate da FIFA e UEFA fin dagli anni settanta; inoltre, produce anche il pallone delle partite di UEFA Champions League, Finale, ed ha fornito i palloni per il torneo olimpico del 2008[5].

Nike, invece, è il fornitore ufficiale dei palloni della Serie A, della Coppa Italia e della Supercoppa italiana (a partire dalla stagione 2007-2008, grazie ad un accordo della durata di 5 anni siglato con la Lega Calcio), oltre che della Premier League e della Primera División.[6]

Campionato mondiale di calcio

Qui di seguito viene riportata una tabella riepilogativa dei palloni ufficiali del campionato mondiale di calcio dal 1930 ad oggi[7][8][9][10].

Edizione Pallone ufficiale Produttore Immagine Descrizione
1930 Pelota Argentina de 12 paneles
Per il 1º tempo della finale venne utilizzata la "Pelota Argentina", mentre per il 2º tempo fu impiegato il "Modelo T".
Modelo T
1934 Federale 102 ECAS - Ente Centrale Approvvigionamento Sportivi (Roma)
1938 Allen Allen (Parigi)
1950 Allen Super Duplo T Superball
1954 Swiss World Champion Kost Sport (Basilea)
1958 Top Star Sydsvenska Läder och Remfabriken (Ängelholm)
1962 Crack Senor Custodio Zamora H. (San Miguel)
1966 Slazenger Challenge Slazenger
1970 Telstar Adidas È stato il primo pallone a presentare il classico disegno a pentagoni neri su fondo bianco, realizzato cucendo insieme 32 pannelli di cuoio (12 pentagoni e 20 esagoni) per rendere più precisa la forma sferica rispetto ai palloni realizzati con strisce di cuoio. Il nome deriva da quello del primo satellite artificiale per telecomunicazioni, cui si ispira per il design.
1974 Telstar Durlast Adidas Pressoché identico rispetto a Telstar
1978 Tango Adidas Era costituito da 32 pannelli (12 pentagoni e 20 esagoni) che creavano un disegno di dodici cerchi uguali. Introdusse un design che sarebbe rimasto pressoché immutato anche per i palloni ufficiali dei cinque successivi Mondiali di calcio.
1982 Tango España Adidas Pressoché identico rispetto a Tango.
1986 Azteca Mexico Adidas È stato il primo pallone usato in un Mondiale interamente realizzato in materiale sintetico. Le decorazioni interne dei triangoli si ispirano all'arte degli Aztechi.
1990 Etrusco Unico Adidas Il nome e l'intricato design prendono ispirazione dalla storia italiana antica e dall'arte etrusca: tre teste di leone etrusche decorano ognuno dei 20 triangoli, che compongono un disegno simile a Tango.
1994 Questra Adidas Il nome deriva da un'antica parola anglosassone che significa the quest for the star ("la ricerca delle stelle"). Di questo pallone sono state realizzate altre 3 versioni: Questra Europa (per gli Europei del 1996, il primo a colori, con la rappresentazione dei Tre leoni e di una rosa), Questra Olympia (per le Olimpiadi del 1996) e Questra Apollo (per la Liga 1996-1997).
1998 Tricolore Adidas È stato il primo pallone multicolore usato in un Mondiale. Il design rimane ancora quello dei suoi predecessori, ma i triangoli sono dipinti con i colori della bandiera francese (blu, bianco e rosso), da cui prende il nome.
2002 Fevernova Adidas Presenta un design composto da un triangolo grigio bordato d'oro, con i vertici ricurvi sovrastati ognuno da una fiammella di fuoco rossa. Tale forma rassomiglia a quella di un shuriken[11].
2006 +Teamgeist Adidas +Teamgeist (il cui nome in tedesco significa "spirito di squadra") è composto da 14 pannelli curvi termosaldati (che lo rendono un equivalente di un ottaedro troncato), apparendo più rotondo e più preciso nelle traiettorie dei tiri a seconda del punto in cui viene calciato; essendo quasi impermeabile, in caso di pioggia non modifica le proprie prestazioni in maniera sensibile. In ogni partita del Mondiale 2006 è stato personalizzato stampando sulla sua superficie la data della partita, il nome dello stadio e quelli delle squadre. Per la finale tra Italia e Francia è stata utilizzata una versione speciale, chiamata +Teamgeist Berlin, che differisce da quella standard per i riempimenti dorati stampati sulla superficie[5].
+Teamgeist Berlin
2010 Jabulani Adidas Jabulani (che in lingua zulu vuol dire "festeggiare") è stato presentato ufficialmente il 4 dicembre 2009 nel corso dei sorteggi per la fase finale del Mondiale del 2010[12]. È formato da 8 pannelli termosaldati e predisposti in maniera sferica. Sulla sua superficie presenta un motivo di 11 colori (il numero non è casuale, in quanto simboleggia sia gli 11 calciatori di una squadra, sia le 11 comunità sudafricane e le loro lingue) composto da 4 triangoli che ricordano vagamente l'aspetto del FNB Stadium di Johannesburg, dove si è disputata la finale vinta dalla Spagna l'11 luglio 2010[13][14], oltre al logo a colori ufficiale della manifestazione. Supporta la tecnologia "grip 'n' groove", realizzata da Adidas per consentire una miglior precisione nei tiri e nel controllo del pallone.

Come nel 2006, per la finale è stata utilizzata una versione speciale che si chiama Jo'bulani: il nome deriva dall'incrocio tra Jabulani e Jo'burg, forma abbreviata con cui è nota Johannesburg, da sempre definita "città dell'oro" (non a caso, i triangoli di Jo'bulani sono dorati rispetto a Jabulani)[15].

Jo'bulani
2014 Brazuca Adidas Presentato ufficialmente il 3 dicembre 2013[16], il nome (che è un termine colloquiale per indicare l'orgoglio brasiliano in generale) è stato scelto il 2 settembre 2012 tramite votazione popolare a cui hanno partecipato oltre 1 milione di brasiliani[17]. Il motivo raffigurato sul pallone (con i colori verde, blu e rosso) richiama i braccialetti portafortuna indossati in Brasile.[16]

Anche in quest'edizione, per la finale è stata usata una variante del pallone standard, chiamata Brazuca Final Rio, che si differenzia da Brazuca per i colori del motivo, che sono il verde e il giallo del Trofeo Coppa del Mondo FIFA.[18]

Brazuca Final Rio

Campionato europeo di calcio

Qui di seguito viene riportata una tabella riepilogativa dei palloni ufficiali del campionato europeo di calcio, a partire dall'edizione del 1968[19][20].

Edizione Pallone ufficiale Produttore Immagine Descrizione
1968 Telstar Elast Adidas Stesse caratteristiche di Telstar
1972 Telstar Adidas Stesse caratteristiche di Telstar
1976 Telstar Durlast Adidas Stesse caratteristiche di Telstar
1980 Tango River Plate Adidas Stesse caratteristiche di Tango
1984 Tango Mundial Adidas Stesse caratteristiche di Tango
1988 Tango Europa Adidas Stesse caratteristiche di Tango
1992 Etrusco Unico Adidas È lo stesso pallone impiegato per i Mondiali del 1990
1996 Questra Europa Adidas Stesse caratteristiche di Questra, ma per la prima volta ci sono dei motivi colorati
2000 Terrestra Silverstream Adidas Simile al Tricolore, ma con il design dei triangoli più tradizionale
2004 Roteiro Adidas Il nome è un riferimento alle grandi esplorazioni navali portoghesi fra il XV secolo ed il XVI secolo. Per la prima volta in un torneo ufficiale, ogni singola palla fu personalizzata per ogni partita, riportando il nome delle squadre in campo, la data, il nome dello stadio e le sue coordinate terrestri. Inoltre è stato il primo pallone ad essere realizzato con una tecnica di termosaldatura sviluppata da Adidas.
2008 EUROPASS

EUROPASS gloria
Adidas Il nome ha diversi significati: oltre ad indicare il passaggio della palla tra i calciatori, indica anche la collaborazione tra i due paesi organizzatori, Austria e Svizzera, e tra i tifosi delle squadre che partecipano alla fase finale. Come +Teamgeist, è composto da 14 pannelli curvi saldati termicamente, è stato personalizzato ad ogni partita con data, stadio e squadre in campo ed è stata realizzata la sua versione speciale per la finale, EUROPASS gloria, caratterizzata rispetto a quella normale dalla presenza dell'immagine della coppa all'interno del cerchio nero soprastante il nome del pallone sulla sua superficie. Una versione più colorata fu preparate per la Coppa d'Africa dello stesso anno.
2012 Tango 12 Adidas Il pallone dell'Europeo 2012, presentato ufficialmente il 2 dicembre 2011 in occasione dei sorteggi dei gironi della fase finale, richiama il Tango sia nel nome sia nel motivo impresso sulla superficie, decorato al suo interno con bande bianco-rosse e giallo-blu (ovvero i colori delle bandiere di Polonia ed Ucraina).[21]
2016 Beau Jeu

Fracas
Adidas Il pallone dell'Europeo 2016, presentato ufficialmente il 12 novembre 2015 dall'ex calciatore Zinedine Zidane, decorato con bande blu-bianco e rosso (ovvero i colori della bandiera Francese).

Il 21 giugno 2016 è stato presentato da Paul Pogba il pallone chiamato "Fracas", utilizzato dagli ottavi in poi.

Torneo olimpico di calcio

Qui di seguito viene riportata una tabella riepilogativa dei palloni ufficiali dei tornei di calcio delle Olimpiadi estive, a partire dall'edizione del 1968[22][23].

Edizione Pallone ufficiale Produttore Immagine Descrizione
1968 Mundial Elast Adidas
1972 Apollo Durlast
SuperLux
Adidas Apollo Durlast serviva in caso di campo innevato, mentre SuperLux fu impiegato per le partite in notturna
1984 Tango Sevilla Adidas Stesse caratteristiche di Tango
1988 Tango Seoul Adidas Stesse caratteristiche di Tango
1992 Etrusco Adidas
1996 Questra Olympia Adidas Stesse caratteristiche di Questra
2000 Gamarada Adidas Simile a Terrestra Silverstream, ma colorato di rosso
2004 Pelias Adidas
2008 Teamgeist 2 Magnus Moenia Adidas Simile a +Teamgeist, ma con i riempimenti interni del motivo curvilineo colorati di rosso. Sulla sua superficie è stato stampato, inoltre, il nome della nazione ospitante, la Cina, in ideogrammi cinesi dorati.
2012 The Albert Adidas The Albert è completamente bianco, salvo per il logo di Londra 2012. È composto da una serie di blocchi triangolari saldati tra loro termicamente per assicurare una traiettoria di volo il più rettilinea possibile.
2016 Errejota Adidas Simile a Beau Jeau, ma con bande colorate di tonalità gialle e verdi.

Lavoro minorile

In alcune nazioni, in particolare in Pakistan, dove si produce l'80% dei palloni da calcio a livello mondiale[24], di cui il 75% solo nel distretto di Sialkot[25], si ricorre ancora allo sfruttamento del lavoro minorile per la loro fabbricazione, soprattutto per la fase della cucitura. Nel corso degli anni numerose associazioni ed attivisti hanno denunciato questa attività, chiedendone un bando definitivo. In tal senso, il 14 febbraio 1997 UNICEF, ILO e la Camera di Commercio di Sialkot firmarono ad Atlanta il cosiddetto Atlanta Agreement ("Accordo di Atlanta")[24], attraverso il quale si assumevano l'impegno di riformare i processi di fabbricazione dei palloni abolendo del tutto l'impiego dei minori. Anche la FIFA ha cercato di risolvere la questione ma, come ha affermato l'associazione stessa, il problema del lavoro minorile nei palloni da calcio è estremamente complesso e la FIFA non ha né l'esperienza né i mezzi per eliminarlo da sola[26].

Note

  1. ^ (EN) Regole del gioco del calcio, pp. 13-14
  2. ^ Decisioni Ufficiali FIGC ( Regolamento del Gioco del Calcio (PDF), FIGC, p. 25.)
  3. ^ (EN) Soccer Ball World - The History of the Soccer Ball Part 2
  4. ^ Il pallone del futuro è sempre più rotondo - Corriere della Sera, 29 novembre 2003
  5. ^ a b Soccer Ball World - Team Geist
  6. ^ C'è l'accordo tra Nike e Lega Calcio per la fornitura del pallone ufficiale - quotidiano.net, 8 aprile 2007
  7. ^ (ENES) Palloni ufficiali del campionato mondiale di calcio dal 1930 ad oggi
  8. ^ (EN) Scheda informativa FIFA sui palloni ufficiali del campionato mondiale di calcio
  9. ^ Scheda informativa Adidas sui palloni ufficiali del campionato mondiale di calcio
  10. ^ (EN) Soccer Ball World - World Cup footballs
  11. ^ (EN) Soccer Ball World - Fevernova
  12. ^ (EN) (EN) Adidas's Jabulani unveiled, in FIFA.com, 4 dicembre 2009.
  13. ^ (EN) Soccer Ball World - Jabulani
  14. ^ «Jabulani», il pallone mondiale - Corriere della Sera, 2 dicembre 2009
  15. ^ Adidas lancia JO'BULANI, il pallone della finale dei prossimi Mondiali di calcio, in Goal.com, 20 aprile 2010.
  16. ^ a b (EN) (EN) Adidas brings Brazuca into the world, in FIFA.com, 3 dicembre 2013.
  17. ^ (EN) (EN) Adidas Brazuca – Name of Official Match Ball decided by Brazilian fans, in FIFA.com, 2 settembre 2012.
  18. ^ (EN) (EN) adidas Brazuca Final Rio unveiled, in FIFA.com, 29 maggio 2014.
  19. ^ (ENES) Palloni ufficiali del campionato europeo di calcio dal 1968 al 2008
  20. ^ (EN) Soccer Ball World - European Football Championship balls
  21. ^ a b Il pallone ufficiale è Adidas Tango 12, UEFA.com, 2 dicembre 2011. URL consultato il 4 dicembre 2011.
  22. ^ (ENES) Palloni ufficiali del torneo olimpico di calcio dal 1968 al 2008
  23. ^ (EN) Soccer Ball World - Official match balls of the Olympic Games
  24. ^ a b TUTE, PALLONI E SFRUTTAMENTO: DALLA FIFA AL COMITATO OLIMPICO (1995-2002) - otromundial.org
  25. ^ (EN) Balls and Chains - Spiegel Online International, 26 maggio 2006
  26. ^ (EN) Pagina della FIFA dedicata al problema del lavoro minorile


This article uses material from the Wikipedia article "Pallone da calcio", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Sports List

Air sports
• Aerobatics
• Air racing
• Cluster ballooning
• Hopper ballooning

Wingsuit flying
• Gliding
• Hang gliding
• Powered hang glider
• Human powered aircraft
• Model aircraft
• Parachuting
• Banzai skydiving
• BASE jumping
• Skydiving
• Skysurfing
• Wingsuit flying
• Paragliding
• Powered paragliding
• Paramotoring
• Ultralight aviation

Archery
• Field archery
• Flight archery
• Gungdo
• Indoor archery
• Kyūdō
• Popinjay
• Target archery

Ball-over-net games
• Badminton
• Ball badminton
• Biribol
• Bossaball
• Fistball
• Footbag net
• Football tennis
• Footvolley
• Hooverball
• Jianzi
• Padel
• Peteca
• Pickleball
• Platform tennis
• Sepak takraw
• Sipa
• Throwball
• Volleyball
• Beach volleyball
• Water volleyball
• Paralympic volleyball
• Wallyball
• Ringo


Basketball family
• Basketball
• Beach basketball
• Deaf basketball
• Streetball
• Water basketball
• Wheelchair basketball
• Cestoball
• Korfball
• Netball
• Fastnet
• Indoor netball
• Ringball
• Slamball

Bat-and-ball (safe haven)
• Baseball
• Softball
• Slow pitch
• Fast-pitch softball
• 16-inch softball
• Bat and trap
• British baseball – four posts
• Brännboll – four bases
• Corkball – four bases (no base-running)
• Cricket – two creases
• Indoor cricket
• Limited overs cricket
• One Day International
• Test cricket
• Twenty20
• Danish longball
• Kickball
• Kilikiti
• Lapta – two salos (bases)
• The Massachusetts Game – four bases
• Matball
• Oina
• Old cat – variable
• Over-the-line – qv
• Palant
• Pesäpallo – four bases
• Punchball
• Rounders – four bases or posts
• Scrub baseball – four bases (not a team game per se)
• Stickball – variable
• Stool ball – two stools
• Tee-ball
• Town ball – variable
• Vigoro – two wickets
• Wireball
• Wiffleball

Baton twirling
• Baton twirling

Acro sports
• Ballet
• Dancing
• Cheerleading
• Gymnastics

Performance sports
• Drum corps
• Marching band

Board sports

• Skateboarding
• Scootering
• Casterboarding
• Freeboard (skateboard)
• Longboarding
• Streetboarding
• Skysurfing
• Streetluge
• Snowboarding
• Mountainboarding
• Sandboarding
• Snowkiting
• Surfing
• Wakesurfing
• Bodyboarding
• Riverboarding
• Skimboarding
• Windsurfing
• Wakeboarding
• Kneeboarding
• Paddleboarding

Catch games
• Dodgeball
• Ga-ga
• Keep away
• Kin-Ball
• Newcomb ball
• Quidditch
• Rundown (a.k.a. Pickle)
• Yukigassen

Climbing

• Abseiling
• Aid climbing
• Ice climbing
• Mixed climbing
• Mountaineering
• Rock climbing
• Bouldering
• Deep-water soloing
• Sport climbing
• Traditional climbing
• Other
• Canyoning (Canyoneering)
• Coasteering
• Hiking
• Rope climbing
• Pole climbing

Cycling

• Artistic cycling
• BMX
• Cyclo-cross
• Cross-country mountain biking
• Cycle polo
• Cycle speedway
• Downhill mountain biking
• Dirt jumping
• Enduro mountain biking
• Freestyle BMX
• Hardcourt Bike Polo
• Road bicycle racing
• Track cycling
• Underwater cycling

Skibob
• Skibobbing

Unicycle

• Mountain unicycling
• Unicycling
• Unicycle basketball
• Unicycle hockey
• Unicycle trials
Combat sports: wrestling and martial arts
• Aiki-jūjutsu
• Aikido
• Jujutsu
• Judo
• Brazilian jiu-jitsu
• Sambo (martial art)
• Sumo
• Wrestling
• Amateur wrestling
• Greco-Roman wrestling
• Freestyle wrestling
• Folk wrestling
• Boli Khela
• Collar-and-elbow
• Cornish wrestling
• Dumog
• Glima
• Gouren
• Kurash
• Lancashire wrestling
• Catch wrestling
• Malla-yuddha
• Mongolian wrestling
• Pehlwani
• Professional wrestling
• Schwingen
• Shuai jiao
• Ssireum
• Varzesh-e Pahlavani
• Yağlı Güreş
• Greek wrestling

Striking

• Choi Kwang-Do
• Cockfighting
• Boxing
• Bokator
• Capoeira
• Fujian White Crane
• Karate
• Kenpō
• Kickboxing
• Lethwei
• Muay Thai
• Pradal serey
• Sanshou
• Savate
• Shaolin Kung Fu
• Sikaran
• Silat
• Subak
• Taekkyeon
• Taekwondo
• Taidō
• Tang Soo Do
• Wing Chun
• Zui quan

Mixed or hybrid
• Baguazhang
• Bando
• Bartitsu
• Bujinkan
• Hapkido
• Hwa Rang Do
• Jeet Kune Do
• Kajukenbo
• Kalaripayattu
• Krav Maga
• Kuk Sool Won
• Marine Corps Martial Arts Program
• Mixed martial arts
• Northern Praying Mantis
• Ninjutsu
• Pankration
• Pencak Silat
• Sanshou
• Shidōkan Karate
• Shōrin-ryū Shidōkan
• Shoot boxing
• Shootfighting
• Shorinji Kempo
• Systema
• T'ai chi ch'uan
• Vajra-mushti
• Vale tudo
• Vovinam
• Xing Yi Quan
• Zen Bu Kan Kempo

Weapons
• Axe throwing
• Battōjutsu
• Boffer fighting
• Eskrima
• Egyptian stick fencing
• Fencing
• Gatka
• Hojōjutsu
• Iaidō
• Iaijutsu
• Jōdō
• Jogo do pau
• Jūkendō
• Jittejutsu
• Kendo
• Kenjutsu
• Krabi–krabong
• Kung fu
• Kyūdō
• Kyūjutsu
• Modern Arnis
• Naginatajutsu
• Nguni stick-fighting
• Okinawan kobudō
• Shurikenjutsu
• Silambam
• Sōjutsu
• Sword fighting
• Wushu
• Kumdo
• Wing Chun


Skirmish
• Airsoft
• Laser tag
• Paintball


Cue sports
• Carom billiards
• Three-cushion
• Five-pins
• Balkline and straight rail
• Cushion caroms
• Four-ball (yotsudama)
• Artistic billiards
• Novuss (and cued forms of carrom)
• Pocket billiards (pool)
• Eight-ball
• Blackball (a.k.a. British eight-ball pool)
• Nine-ball
• Straight pool (14.1 continuous)
• One-pocket
• Three-ball
• Seven-ball
• Ten-ball
• Rotation
• Baseball pocket billiards
• Cribbage (pool)
• Bank pool
• Artistic pool
• Trick shot competition
• Speed pool
• Bowlliards
• Chicago
• Kelly pool
• Cutthroat
• Killer
• Russian pyramid
• Snooker
• Sinuca brasileira
• Six-red snooker
• Snooker plus
• Hybrid carom–pocket games
• English billiards
• Bottle pool
• Cowboy
• Obstacle variations
• Bagatelle
• Bar billiards
• Bumper pool
• Table Sports
• Foosball


Equine sports
• Buzkashi
• Barrel racing
• Campdrafting
• Cirit
• Charreada
• Chilean rodeo
• Cross country
• Cutting
• Dressage
• Endurance riding
• English pleasure
• Equitation
• Eventing
• Equestrian vaulting
• Gymkhana
• Harness racing
• Horse racing
• Horseball
• Hunter
• Hunter-jumpers
• Jousting
• Pato
• Reining
• Rodeo
• Show jumping
• Steeplechase
• Team penning
• Tent pegging
• Western pleasure


Fishing
• Angling
• Big-game fishing
• Casting
• Noodling
• Spearfishing
• Sport fishing
• Surf fishing
• Rock fishing
• Fly fishing
• Ice fishing

Flying disc sports

• Beach ultimate
• Disc dog
• Disc golf
• Disc golf (urban)
• Dodge disc
• Double disc court
• Flutterguts
• Freestyle
• Freestyle competition
• Goaltimate
• Guts
• Hot box
• Ultimate

Football

• Ancient games
• Chinlone
• Cuju
• Episkyros
• Harpastum
• Kemari
• Ki-o-rahi
• Marn Grook
• Woggabaliri
• Yubi lakpi
• Medieval football
• Ba game
• Caid
• Calcio Fiorentino
• Camping (game)
• Chester-le-Street
• Cnapan
• Cornish hurling
• Haxey Hood
• Knattleikr
• La soule
• Lelo burti
• Mob football
• Royal Shrovetide Football
• Uppies and Downies
• Association football
• Jorkyball
• Paralympic football
• Powerchair Football
• Reduced variants
• Five-a-side football
• Beach soccer
• Futebol de Salão
• Futsal
• Papi fut
• Indoor soccer
• Masters Football
• Street football
• Freestyle football
• Keepie uppie
• Swamp football
• Three sided football
• Australian football
• Nine-a-side footy
• Rec footy
• Metro footy
• English school games
• Eton College
• Field game
• Wall game
• Harrow football
• Gaelic football
• Ladies' Gaelic football
• Gridiron football
• American football
• Eight-man football
• Flag football
• Indoor football
• Arena football
• Nine-man football
• Six-man football
• Sprint football
• Touch football
• Canadian football
• Street football (American)
• Rugby football
• Beach rugby
• Rugby league
• Masters Rugby League
• Mod league
• Rugby league nines
• Rugby league sevens
• Tag rugby
• Touch football
• Wheelchair rugby league
• Rugby union
• American flag rugby
• Mini rugby
• Rugby sevens
• Tag rugby
• Touch rugby
• Rugby tens
• Snow rugby
• Hybrid codes
• Austus
• Eton wall game
• International rules football
• Samoa rules
• Speedball
• Universal football
• Volata


Golf

• Miniature golf
• Match play
• Skins game
• Speed golf
• Stroke play
• Team play
• Shotgun start

Gymnastics

• Acrobatic gymnastics
• Aerobic gymnastics
• Artistic gymnastics
• Balance beam
• Floor
• High bar
• Parallel bars
• Pommel horse
• Still rings
• Uneven bars
• Vault
• Juggling
• Rhythmic gymnastics
• Ball
• Club
• Hoop
• Ribbon
• Rope
• Rope jumping
• Slacklining
• Trampolining
• Trapeze
• Flying trapeze
• Static trapeze
• Tumbling

Handball family
• Goalball
• Hitbal
• Tchoukball
• Team handball
• Beach handball
• Czech handball
• Field handball
• Torball
• Water polo

Hunting

• Beagling
• Big game hunting
• Deer hunting
• Fox hunting
• Hare coursing
• Wolf hunting

Ice sports
• Bandy
• Rink bandy
• Broomball
• Curling
• Ice hockey
• Ringette
• Ice yachting
• Figure skating


Kite sports
• Kite buggy
• Kite fighting
• Kite landboarding
• Kitesurfing
• Parasailing
• Snow kiting
• Sport kite (Stunt kite)

Mixed discipline
• Adventure racing
• Biathlon
• Duathlon
• Decathlon
• Heptathlon
• Icosathlon
• Modern pentathlon
• Pentathlon
• Tetrathlon
• Triathlon

Orienteering family
• Geocaching
• Orienteering
• Rogaining
• Letterboxing
• Waymarking

Pilota family
• American handball
• Australian handball
• Basque pelota
• Jai alai
• Fives
• Eton Fives
• Rugby Fives
• Frisian handball
• Four square
• Gaelic handball
• Jeu de paume
• Palla
• Patball
• Valencian pilota

Racquet (or racket) sports
• Badminton
• Ball badminton
• Basque pelota
• Frontenis
• Xare
• Beach tennis
• Fives
• Matkot
• Padel
• Paleta Frontón
• Pelota mixteca
• Pickleball
• Platform tennis
• Qianball
• Racketlon
• Racquetball
• Racquets
• Real tennis
• Soft tennis
• Speed-ball
• Speedminton
• Squash
• Hardball squash
• Squash tennis
• Stické
• Table tennis
• Tennis
Remote control
• Model aerobatics
• RC racing
• Robot combat
• Slot car racing

Rodeo-originated
• Bullriding
• Barrel Racing
• Bronc Riding
• Saddle Bronc Riding
• Roping
• Calf Roping
• Team Roping
• Steer Wrestling
• Goat Tying

Running
• Endurance
• 5K run
• 10K run
• Cross-country running
• Half marathon
• Marathon
• Road running
• Tower running
• Ultramarathon
• Sprint
• Hurdles

Sailing / Windsurfing
• Ice yachting
• Land sailing
• Land windsurfing
• Sailing
• Windsurfing
• Kiteboarding
• Dinghy sailing

Snow sports
• Alpine skiing
• Freestyle skiing
• Nordic combined
• Nordic skiing
• Cross-country skiing
• Telemark skiing
• Ski jumping
• Ski touring
• Skijoring
• Speed skiing

Sled sports

• Bobsleigh
• Luge
• Skibobbing
• Skeleton
• Toboggan

Shooting sports
• Clay pigeon shooting
• Skeet shooting
• Trap shooting
• Sporting clays
• Target shooting
• Field target
• Fullbore target rifle
• High power rifle
• Benchrest shooting
• Metallic silhouette
• Practical shooting
• Cowboy action shooting
• Metallic silhouette shooting
Stacking
• Card stacking
• Dice stacking
• Sport stacking

Stick and ball games
• Hornussen

Hockey
• Hockey
• Ball hockey
• Bando
• Bandy
• Rink bandy
• Broomball
• Moscow broomball
• Field hockey
• Indoor field hockey
• Floorball
• Ice hockey

Ice hockey 
 • Pond hockey
• Power hockey
• Ringette
• Sledge hockey
• Underwater ice hockey
• Roller hockey
• Inline hockey
• Roller hockey (Quad)
• Skater hockey
• Rossall Hockey
• Spongee
• Street hockey
• Underwater hockey
• Unicycle hockey

Hurling and shinty
• Cammag
• Hurling
• Camogie
• Shinty
• Composite rules shinty-hurling

Lacrosse
• Lacrosse
• Box lacrosse
• Field lacrosse
• Women's lacrosse
• Intercrosse


Polo
• Polo
 • Bicycle polo
• Canoe polo
• Cowboy polo
• Elephant polo
• Horse polo
• Segway polo
• Yak polo

Street sports
• Free running
• Freestyle footbag
• Freestyle football
• Powerbocking
• Parkour
• Scootering
• Street workout

Tag games

• British bulldogs (American Eagle)
• Capture the flag
• Hana Ichi Monme
• Hide and seek
• Jugger
• Kabaddi
• Kho kho
• Kick the can
• Oztag
• Red rover
• Tag

Walking
• Hiking
• Backpacking (wilderness)
• Racewalking
• Bushwhacking
• Walking

Wall-and-ball
• American handball
• Australian handball
• Basque pelota
• Butts Up
• Chinese handball
• Fives
• Gaelic handball
• International fronton
• Jorkyball
• Racquetball
• Squash
• Squash tennis
• Suicide (game)
• Valencian frontó
• Wallball
• Wallyball

Aquatic & paddle sports
• Creeking
• Flyak
• Freeboating
• Sea kayaking
• Squirt boating
• Surf kayaking
• Whitewater kayaking

Rafting
• Rafting
• White water rafting

Rowing
• Rowing (sport)
• Gig racing
• Coastal and ocean rowing
• Surfboat
• Single scull
Other paddling sports
• Dragon boat racing
• Stand up paddle boarding
• Water polo
• Canoe polo
• Waboba

Underwater
• Underwater football
• Underwater rugby
• Underwater hockey

Competitive swimming
• Backstroke
• Breaststroke
• Butterfly stroke
• Freestyle swimming
• Individual medley
• Synchronized swimming
• Medley relay

Kindred activities
• Bifins (finswimming)
• Surface finswimming

Subsurface and recreational
• Apnoea finswimming
• Aquathlon (underwater wrestling)
• Freediving
• Immersion finswimming
• Scuba diving
• Spearfishing
• Snorkelling
• Sport diving (sport)
• Underwater hockey
• Underwater orienteering
• Underwater photography (sport)
• Underwater target shooting
Diving
• Cliff diving
• Diving

Weightlifting
• Basque traditional weightlifting
• Bodybuilding
• Highland games
• Olympic weightlifting
• Powerlifting
• Strength athletics (strongman)
• Steinstossen

Motorized sports
• Autocross (a.k.a. Slalom)
• Autograss
• Banger racing
• Board track racing
• Demolition derby
• Desert racing
• Dirt track racing
• Drag racing
• Drifting
• Folkrace
• Formula racing
• Formula Libre
• Formula Student
• Hillclimbing
• Ice racing
• Kart racing
• Land speed records
• Legends car racing
• Midget car racing
• Monster truck
• Mud bogging
• Off-road racing
• Pickup truck racing
• Production car racing
• Race of Champions
• Rally raid
• Rallycross
• Rallying
• Regularity rally
• Road racing
• Short track motor racing
• Snowmobile racing
• Sports car racing
• Sprint car racing
• Street racing
• Stock car racing
• Time attack
• Tractor pulling
• Touring car racing
• Truck racing
• Vintage racing
• Wheelstand competition

Motorboat racing
• Drag boat racing
• F1 powerboat racing
• Hydroplane racing
• Jet sprint boat racing
• Offshore powerboat racing
• Personal water craft

Motorcycle racing
• Auto Race
• Board track racing
• Cross-country rally
• Endurance racing
• Enduro
• Freestyle motocross
• Grand Prix motorcycle racing
• Grasstrack
• Hillclimbing
• Ice racing
• Ice speedway
• Indoor enduro
• Motocross
• Motorcycle drag racing
• Motorcycle speedway
• Off-roading
• Rally raid
• Road racing
• Superbike racing
• Supercross
• Supermoto
• Supersport racing
• Superside
• Track racing
• Trial
• TT racing
• Free-style moto

Marker sports
• Airsoft
• Archery
• Paintball
• Darts

Musical sports
• Color guard
• Drum corps
• Indoor percussion
• Marching band

Fantasy sports
• Quidditch
• Hunger Games(Gladiating)
• Pod Racing
• Mortal Kombat(MMA)

Other
• Stihl Timbersports Series
• Woodsman

Overlapping sports
• Tennis
• Polocrosse
• Badminton
• Polo

Skating sports
• Aggressive inline skating
• Artistic roller skating
• Figure skating
• Freestyle slalom skating
• Ice dancing
• Ice skating
• Inline speed skating
• Rinkball
• Rink hockey
• Roller derby
• Roller skating
• Short track speed skating
• Skater hockey
• Speed skating
• Synchronized skating

Freestyle skiing
• Snowboarding
• Ski flying
• Skibob
• Snowshoeing
• Skiboarding