powered by CADENAS

Social Share

QFP (5485 views - Electronics & PCB Engineering)

Il Quad Flat Package, o QFP, è un formato del package (contenitore) di un circuito integrato, generalmente di forma quadrata, con i piedini che spuntano da ognuno dei 4 lati. È utilizzato principalmente per il montaggio superficiale dei chip, mentre è raro per l'utilizzo con gli zoccoli. I chip QFP non sono adatti al montaggio through-hole. Le versioni del QFP mostrano da 32 a 304 piedini con un passo degli stessi che può variare da 0,4 a 1,0 mm. Esistono anche casi speciali, come i formati LQFP ("Low profile QFP") e TQFP ("Thin QFP"). Il package QFP è divenuto comune in Europa e negli Stati Uniti d'America durante gli anni novanta, anche se in Giappone si utilizzava per l'elettronica di consumo già negli anni settanta. Un package simile al QFP è il PLCC: in quest'ultimo i piedini sono più larghi (mediamente 1,27 mm) e ricurvi (nella classica forma a "J") per semplificare il montaggio negli zoccoli (sono comunque anche saldabili). Il formato PLCC è molto usato per le memorie Flash di tipo NOR e per altri componenti programmabili.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

QFP

QFP

QFP

Il Quad Flat Package, o QFP, è un formato del package (contenitore) di un circuito integrato, generalmente di forma quadrata, con i piedini che spuntano da ognuno dei 4 lati. È utilizzato principalmente per il montaggio superficiale dei chip, mentre è raro per l'utilizzo con gli zoccoli. I chip QFP non sono adatti al montaggio through-hole. Le versioni del QFP mostrano da 32 a 304 piedini con un passo degli stessi che può variare da 0,4 a 1,0 mm. Esistono anche casi speciali, come i formati LQFP ("Low profile QFP") e TQFP ("Thin QFP").

Il package QFP è divenuto comune in Europa e negli Stati Uniti d'America durante gli anni novanta, anche se in Giappone si utilizzava per l'elettronica di consumo già negli anni settanta.

Un package simile al QFP è il PLCC: in quest'ultimo i piedini sono più larghi (mediamente 1,27 mm) e ricurvi (nella classica forma a "J") per semplificare il montaggio negli zoccoli (sono comunque anche saldabili). Il formato PLCC è molto usato per le memorie Flash di tipo NOR e per altri componenti programmabili.

Varianti

La forma base è un quadrato o un rettangolo con i piedini che fuoriescono ai 4 lati ma le varianti di disegno sono numerose. Queste differiscono di solito per il numero di piedini, il passo, le dimensioni ed i materiali utilizzati (generalmente per migliorare le caratteristiche termiche). Una variante molto nota è denominata Bumpered Quad Flat Package (BQFP), che presenta ai 4 angoli delle protuberanze che servono a proteggere i piedini da eventuali urti che potrebbero danneggiarli prima che siano saldati.

Le varianti sono:

  • BQFP - (Bumpered Quad Flat Package)
  • BQFPH - (Bumpered Quad Flat Package with heat spreaders) (con diffusori di calore)
  • CQFP - (Ceramic Quad Flat Package)
  • FQFP - (Fine Pitch Quad Flat Package)
  • HQFP - (Heat sinked Quad Flat Package)
  • LQFP - (Low Profile Quad Flat Package)
  • MQFP - (Metric Quad Flat Package)
  • PQFP - (Plastic Quad Flat Package)
  • SQFP - (Small Quad Flat Package)
  • TQFP - (Thin Quad Flat Package)
  • VQFP - (Very small Quad Flat Package)
  • VTQFP - (Very Thin Quad Flat Package)

Alcuni package QFP hanno una piastrina sporgente. Questa piastrina può trovarsi sopra o sotto al chip e può fungere sia come connessione per la messa a terra e/o come dissipatore di calore. La piastrina è generalmente di 10 o più mm² e se è posta sotto al chip essa passa il calore alla scheda madre. I package QFP con questa piastrina sono in genere indicati con il suffisso -EP per "Exposed Pad" (es.: LQFP-EP 64) o con un numero dispari di piedini (es.: TQFP-101).

Voci correlate



This article uses material from the Wikipedia article "QFP", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electronics & PCB Engineering

Cadence, Mentor Graphics, Eagle CAD, Altium Designer, AUTODESK EAGLE, Cadence Allegro, DesignSpark PCB , Mentor PADS, Mentor Xpedition, Novarm DipTrace, Pulsonix, TARGET 3001!, Xpedition xDX Designer, Zuken CADSTAR, Altium P-CAD, Agnisys, Altera Quartus, OrCAD, kiCAD, Solido Design Automation, ELectronics, PCB, Curcuit Board, 3D drawings, 3D library, 3D content, PCB Design, 2D symbols, 2D drawings, 2D icons, 2D schematics