powered by CADENAS

Social Share

Hassio (17050 views - Periodic Table Of Elements)

L'hassio (o, in italiano, assio) è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi, che ha come simbolo Hs e come numero atomico il 108. È un elemento sintetico, il cui isotopo più stabile è l'hassio-269, con una emivita di 9,7 s.
Go to Article

Hassio

Hassio

Hassio
   

108
Hs
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
   
bohrio ← hassio → meitnerio
Generalità
Nome, simbolo, numero atomicohassio, Hs, 108
Seriemetalli di transizione
Gruppo, periodo, blocco8, 7, d
Configurazione elettronica
Proprietà atomiche
Peso atomico[269]
Configurazione elettronicaprobabile [Rn]5f146d67s2
e per livello energetico2, 8, 18, 32, 32, 14, 2
Proprietà fisiche
Stato della materiapresumibilmente solido
Altre proprietà
Numero CAS54037-57-9
Isotopi più stabili
isoNATDDMDEDP
263Hssintetico 0,74 msα10,89
10,72
10,57
259Sg
264Hssintetico ~0,8 msα10,43260Sg
264Hssintetico ~0,8 msfiss.
265Hssintetico 2,0 msα261Sg
265mHssintetico 0,75 msα261Sg
266mHssintetico 2,3 msα10,18262Sg
267Hssintetico 52 msα9,99
9,87
263Sg
267mHssintetico 0,8 sα9,83263Sg
268Hssintetico 0,36 sα9,48264Sg
269Hssintetico 9,7 sα9,21
9,10
8,97
265Sg
270Hssintetico 3,6 sα9,02
8,88
266Sg
iso: isotopo
NA: abbondanza in natura
TD: tempo di dimezzamento
DM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV
DP: prodotto del decadimento

L'hassio (o, in italiano, assio) è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi, che ha come simbolo Hs e come numero atomico il 108. È un elemento sintetico, il cui isotopo più stabile è l'hassio-269, con una emivita di 9,7 s.

Storia

È stato sintetizzato per la prima volta nel 1984 da un gruppo di ricerca tedesco guidato da Peter Armbruster e Gottfried Münzenberg alla Gesellschaft für Schwerionenforschung di Darmstadt. Il nome hassio è stato proposto da loro e deriva dal nome latino (Hassia) dello stato tedesco dell'Assia, dove l'istituto è situato.

A causa di una controversia sulla denominazione degli elementi dal 101 al 109, la IUPAC adottò unniloctio (Uno) come nome temporaneo dell'elemento. Nel 1994 un comitato dell'IUPAC raccomandò il nome hahnio. Il nome hassio è stato adottato internazionalmente nel 1997.



This article uses material from the Wikipedia article "Hassio", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry