Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Questa voce sull'argomento meccanica è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. |
Le filettature metriche ISO costituiscono lo standard ISO in termini di filettature.
Per le filettature metriche ISO, i profili ideali di vite e madrevite coincidono e sono costituiti da un profilo triangolare con angolo al vertice di 60° (fianco e passo della filettatura pertanto sono uguali).
Il 'profilo base' è anch'esso identico sia per l'una che per l'altra e differisce dal profilo ideale per degli smussi di altezza pari ad h/4 per il fondo della vite e la cresta della madrevite e pari ad h/8 per il fondo della madrevite e la cresta della vite.
Il profilo nominale rimane invece invariato rispetto al profilo base per la madrevite, mentre la gola della vite è soggetta ad un ulteriore raccordo di raggio pari ad h/6.
Il profilo d'esecuzione differisce dal teorico nel campo di tolleranze previsto per il grado di qualità dimensionale della filettatura (preciso, medio o grossolano, rispettivamente, espresse con simboli S, A, e C); fatto salvo il grado S per filettature particolari, piuttosto costose e di limitato uso, per le normali esigenze di connessioni meccaniche è considerato il solo grado A.
La dicitura completa per individuare le caratteristiche di una filettatura metrica ISO è costituita da:
Di seguito viene riportato un esempio:
nel quale:
Le filettature di dimensioni non normalizzate vengono invece identificate ponendo la lettera M alla fine della dicitura (e non all'inizio)[1], per esempio in questo modo:
Oltre alle geometrie del profilo e al metodo di identificazione delle dimensioni della filettatura, le norme ISO 261 ed ISO 262 indicano anche una lista di combinazioni standard per quanto riguarda le dimensioni di diametro nominale, passo della filettatura, diametro della testa, tolleranze geometriche dovute ai diversi tipi di lavorazione ed altro ancora.
ISO 261, intitolata ISO general purpose metric screw threads – General plan, è una norma che riporta uno standard internazionale che definisce una dettagliata lista di combinazioni per quanto concerne il diametro nominale e il passo della filettatura.[2]
ISO 262, intitolata ISO general purpose metric screw threads – Selected sizes for screws, bolts and nuts, è una norma costituita da una breve lista di dimensioni della filettatura, sottoinsieme di quelle riportate nella più generale norma ISO 261.[3] Tale lista viene riportata di seguito:
Diametro nominale D (mm) |
Passo P (mm) |
Testa vite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prima scelta |
Seconda scelta |
grosso | fine | Altezza H (mm) |
Lato piatto A/F (mm) |
Diametro esterno A/C (mm) |
1 | 0.25 | |||||
1.2 | 0.25 | |||||
1.4 | 0.3 | |||||
1.6 | 0.35 | |||||
1.8 | 0.35 | |||||
2 | 0.4 | |||||
2.5 | 0.45 | |||||
3 | 0.5 | 2.125 | 5.5 | 6.4 | ||
3.5 | 0.6 | |||||
4 | 0.7 | 2.925 | 7 | 8.1 | ||
5 | 0.8 | 3.65 | 8 | 9.2 | ||
6 | 1 | 0.75 | 4.15 | 10 | 11.5 | |
7 | 1 | |||||
8 | 1.25 | 1 | 5.65 | 13 | 15 | |
10 | 1.5 | 1.25 o 1 | 7.18 | 17 | 19.6 | |
12 | 1.75 | 1.5 o 1.25 | 8.18 | 19 | 22.1 | |
14 | 2 | 1.5 | ||||
16 | 2 | 1.5 | 10.18 | 24 | 27.7 | |
18 | 2.5 | 2 o 1.5 | ||||
20 | 2.5 | 2 o 1.5 | 13.215 | 30 | 34.6 | |
22 | 2.5 | 2 o 1.5 | ||||
24 | 3 | 2 | 15.215 | 36 | 41.6 | |
27 | 3 | 2 | ||||
30 | 3.5 | 2 | 19.26 | 46 | 53.1 | |
33 | 3.5 | 2 | ||||
36 | 4 | 3 | 23.26 | 55 | 63.5 | |
39 | 4 | 3 | ||||
42 | 4.5 | 3 | ||||
45 | 4.5 | 3 | ||||
48 | 5 | 3 | ||||
52 | 5 | 4 | ||||
56 | 5.5 | 4 | ||||
60 | 5.5 | 4 | ||||
64 | 6 | 4 |
This article uses material from the Wikipedia article "Filettatura metrica ISO", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD