powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Le Mont-Saint-Michel (12155 views - Monuments - Famous Buildings)

Le Mont-Saint-Michel (in normanno Mont Saint Miché, in bretone Menez Mikael ar Mor) è un comune francese di 44 abitanti situato nel dipartimento della Manica nella regione della Normandia. Importantissima località turistica francese, è nota anche per il fatto che a seconda delle maree da isola si trasforma in "collina". Nota: un trattino permette di differenziare tra il comune e l'isolotto. Secondo la nomenclatura ufficiale dell'INSEE l'unità amministrativa si chiama (Le) Mont-Saint-Michel, mentre l'isolotto è chiamato Mont Saint-Michel.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Le Mont-Saint-Michel

Le Mont-Saint-Michel

Le Mont-Saint-Michel
Disambiguazione – Se stai cercando l'isola sulla quale è presente la celebre abbazia, vedi Mont Saint-Michel.
Le Mont-Saint-Michel
comune
Localizzazione
Stato Francia
Regione Normandia
Dipartimento Manica
ArrondissementAvranches
CantonePontorson
Amministrazione
SindacoÉric Vannier dal 2008
Territorio
Coordinate48°38′09.7″N 1°30′41.01″W / 48.636028°N 1.511393°W48.636028; -1.511393 (Le Mont-Saint-Michel)Coordinate: 48°38′09.7″N 1°30′41.01″W / 48.636028°N 1.511393°W48.636028; -1.511393 (Le Mont-Saint-Michel)
Altitudine5-80 m s.l.m.
Superficie3,97 km²
Abitanti44[1] (2009)
Densità11,08 ab./km²
Altre informazioni
Cod. postale50170
Fuso orarioUTC+1
Codice INSEE50353
Nome abitantiMontois
PatronoSan Michele arcangelo
Cartografia
Le Mont-Saint-Michel
Sito istituzionale

Le Mont-Saint-Michel (in normanno Mont Saint Miché, in bretone Menez Mikael ar Mor) è un comune francese di 44 abitanti situato nel dipartimento della Manica nella regione della Normandia. Importantissima località turistica francese, è nota anche per il fatto che a seconda delle maree da isola si trasforma in "collina".

Nota: un trattino permette di differenziare tra il comune e l'isolotto. Secondo la nomenclatura ufficiale dell'INSEE l'unità amministrativa si chiama (Le) Mont-Saint-Michel, mentre l'isolotto è chiamato Mont Saint-Michel.

Geografia fisica

Lo stesso argomento in dettaglio: Mont Saint-Michel.

Fa parte del cantone di Pontorson, nella circoscrizione (arrondissement) di Avranches. Il comune è composto da tre territori:

  • L'isola tidale di Mont Saint-Michel
  • La strada dipartimentale 976 tra l'isola tidale di Mont Saint-Michel e l'incrocio con la dipartimentale 275 (2,7 km di lunghezza)
  • La località di La Caserne presso l'incrocio tra D 976 e D 275 sul fiume Couesnon
  • Un'exclave a 500 m da La Caserne che comprende le località di Camus Ouest, Camus Est, Belmontel, Saincey e Ferme Neuve oltre che a tre piccoli stagni.

L'exclave confina con i comuni di Beauvoir, mentre la parte più abitata confina sempre con Beauvoir e con il comune di Pontorson.

L'abbazia di Mont St.Michel

Lo stesso argomento in dettaglio: Abbazia di Mont-Saint-Michel.

Il Mont-Saint-Michel e la sua baia sono il sito turistico più frequentato della Normandia[2] e il secondo monumento più visitato di Francia[3]. L'intero sito è inserito nella lista dei monumenti storici dal 1862, mentre il comune e la baia fanno parte del Patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO dal 1979.

Il centro naturale del comune è l'isolotto roccioso del Mont Saint-Michel, su cui sorgono la celebre abbazia medioevale e altri edifici storici. A 170 metri al di sopra del livello del mare, in cima alla guglia della chiesa abbaziale, si trova la statua di san Michele in onore del quale fu costruito il santuario.

Le maree al Mont-Saint-Michel

A causa dell'intervento umano, la sedimentazione attorno al Mont stava facendo retrocedere sempre più il mare. Per questa ragione, dopo dieci anni di lavori, è stato inaugurato il nuovo ponte-passerella che sostituisce la vecchia strada. Dal 22 luglio 2014, infatti, i visitatori possono raggiungere il Mont attraverso il nuovo accesso creato dall'architetto austriaco Dietmar Feichtinger, vincitore del concorso per il collegamento sopraelevato al Mont-Saint-Michel. Il nuovo ponte-passerella su piloni permette all'acqua di circolare liberamente e, non appena il coefficiente della marea oltrepassa 110, permette al Mont di ritrovare il suo carattere marittimo[4].

Il 2015 è stato l'anno di quella che è stata definita "la grande marea del secolo[5]". In quell'occasione, la marea aveva raggiunto un coefficiente di 119 (il massimo possibile è di 120) con due alte maree, una al mattino e una più intensa alla sera.

Società

Evoluzione demografica

Abitanti censiti

Note



This article uses material from the Wikipedia article "Le Mont-Saint-Michel", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Monuments - Famous Buildings

3D - 3D Model - 3D CAD - 3D Building - 3D monument - 3D Map - 3D City - 3D GIS - LIDAR - CityGML - Paris London Berlin Rome Sydney Barcelona Vienna Wien Budapest Madrid London