Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Tmv23).
Questa voce sull'argomento sali è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. |
Solfato di cobalto | |
---|---|
Caratteristiche generali | |
Formula bruta o molecolare | CoSO4 · 7H2O |
Massa molecolare (u) | 154.996 g/mol (anidro)
173.01 g/mol (monoidrato) 263.08 g/mol (esaidrato) 281,10 (eptaidrato) |
Aspetto | solido cristallino incolore solido bruno-rossastro (eptaidrato) |
Numero CAS | 10124-43-3 |
Numero EINECS | 233-334-2 |
PubChem | 24965 |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)[O-].[Co+2] |
Proprietà chimico-fisiche | |
Densità (g/cm3, in c.s.) | 4,691 1,95 (25 °C, eptaidrato) |
Solubilità in acqua | 772 g/L (20 °C) |
Temperatura di fusione | 1008 (735 °C, decomposizione) |
Proprietà tossicologiche | |
LD50 (mg/kg) | 280 |
Indicazioni di sicurezza | |
Simboli di rischio chimico | |
pericolo | |
Frasi H | 350i - 341 - 360f - 302 - 334 - 317 - 410 |
Consigli P | 201 - 281 - 308+313 - 304+341 - 302+352 [1] |
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Il solfato di cobalto è il sale di cobalto(II) dell'acido solforico.
A temperatura ambiente si presenta come un solido cristallino viola-lilla inodore. È un composto cancerogeno, nocivo, allergenico, pericoloso per l'ambiente. Può cristallizzare come epta- e ottaidrato.
This article uses material from the Wikipedia article "Solfato di cobalto", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification