powered by CADENAS

Social Share

Amazon

2-metossietanolo (9109 views - Material Database)

Il 2-metossietanolo (o monometiletere del glicol etilenico o metilcellosolve) è un alcol di formula CH3OCH2CH2OH contenente un legame etereo. A temperatura ambiente si presenta come un liquido incolore dall'odore di etere. È un composto tossico per la riproduzione, infiammabile e nocivo, che colpisce principalmente il midollo osseo e i testicoli. Un'esposizione prolungata a livelli elevati può provocare granulocitopenia e, negli uomini, oligospermia e azoospermia. Esso è inoltre embriotossico e teratogeno in molte specie. Trova principalmente impiego come solvente industriale.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

2-metossietanolo

2-metossietanolo

2-metossietanolo
Nome IUPAC
2-metossietanolo
Nomi alternativi
monometiletere del glicol etilenico metilcellosolve
Caratteristiche generali
Formula bruta o molecolareC3H8O2
Massa molecolare (u)76,10
Aspettoliquido incolore
Numero CAS109-86-4
Numero EINECS203-713-7
PubChem8019
DrugBankDB02806
SMILESCOCCO
Proprietà chimico-fisiche
Densità (g/cm3, in c.s.)0,95 (20 °C)
Solubilità in acqua(20 °C) solubile
Temperatura di fusione−85 °C (188 K)
Temperatura di ebollizione124 °C (397 K)
Indicazioni di sicurezza
Punto di fiamma39 °C (312 K)
Limiti di esplosione2,5 - 20 Vol%
Temperatura di autoignizione285 °C (558 K)
Simboli di rischio chimico
pericolo
Frasi H226 - 360 - 332 - 312 - 302
Consigli P201 - 302+352 - 308+313 [1]

Il 2-metossietanolo (o monometiletere del glicol etilenico o metilcellosolve) è un alcol di formula CH3OCH2CH2OH contenente un legame etereo.

A temperatura ambiente si presenta come un liquido incolore dall'odore di etere. È un composto tossico per la riproduzione, infiammabile e nocivo, che colpisce principalmente il midollo osseo e i testicoli. Un'esposizione prolungata a livelli elevati può provocare granulocitopenia e, negli uomini, oligospermia e azoospermia. Esso è inoltre embriotossico e teratogeno in molte specie.

Trova principalmente impiego come solvente industriale.

Note

  1. ^ scheda del 2-metossietanolo su IFA-GESTIS

Voci correlate



This article uses material from the Wikipedia article "2-metossietanolo", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification