Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
NaK è una lega eutettica formata da metalli alcalini, il sodio (Na) e il potassio (K). Sodio e potassio sono solubili in qualsiasi percentuale, ma di particolare rilievo sono le leghe formate da potassio in percentuale sul peso tra il 40% e il 90% in quanto sono liquide a temperatura ambiente. L'eutettico di questa lega è formato per il 78% del peso da potassio e per il 22% da sodio.
Proprietà della lega 78% K - 22% Na:
Generalità | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome, Simbolo | lega potassio sodio, NaK | ||||
Densità | 866 kg/m3 @ 294,15 K (21 °C) 855 kg/m3 @ 373,15 K (100 °C) | ||||
Aspetto | bianco argenteo | ||||
Proprietà fisiche | |||||
Stato della materia | liquido | ||||
Punto di fusione | 260,55 K (-12,6 °C) | ||||
Punto di ebollizione | 1058,15 K (785 °C) | ||||
Tensione di vapore | 133,32 Pa @ 628,15 K (355 °C) |
Portale Materiali: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di materiali |
This article uses material from the Wikipedia article "NaK", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification