powered by CADENAS

Social Share

NaK (21248 views - Material Database)

NaK è una lega eutettica formata da metalli alcalini, il sodio (Na) e il potassio (K). Sodio e potassio sono solubili in qualsiasi percentuale, ma di particolare rilievo sono le leghe formate da potassio in percentuale sul peso tra il 40% e il 90% in quanto sono liquide a temperatura ambiente. L'eutettico di questa lega è formato per il 78% del peso da potassio e per il 22% da sodio.
Go to Article

NaK

NaK

NaK è una lega eutettica formata da metalli alcalini, il sodio (Na) e il potassio (K). Sodio e potassio sono solubili in qualsiasi percentuale, ma di particolare rilievo sono le leghe formate da potassio in percentuale sul peso tra il 40% e il 90% in quanto sono liquide a temperatura ambiente. L'eutettico di questa lega è formato per il 78% del peso da potassio e per il 22% da sodio.

Proprietà

Proprietà della lega 78% K - 22% Na:

Generalità
Nome, Simbolo lega potassio sodio, NaK
Densità 866 kg/m3 @ 294,15 K (21 °C)
855 kg/m3 @ 373,15 K (100 °C)
Aspetto bianco argenteo
Proprietà fisiche
Stato della materia liquido
Punto di fusione 260,55 K (-12,6 °C)
Punto di ebollizione 1058,15 K (785 °C)
Tensione di vapore 133,32 Pa @ 628,15 K (355 °C)
Portale Materiali: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di materiali

41xx steelAL-6XNAlGaAlloy 20AlnicoAlumelAlluminioLeghe di alluminioCupralluminiAl-LiAmalgamaBronzo arsenicaleRame arsenicaleBell metalBerillioBeryllium copperBiglioneBirmabrightBismanolBismutoOttone (lega)BrightrayBronzoBulat steelCalamine brassGhisaCelestriumChinese silverChromelCromoChromium hydrideCobaltoColored goldCostantanaRameCopper hydrideCopper–tungstenCorinthian bronzeCrown goldCrucible steelCunifeCupronichelCymbal alloysAcciaio DamascoLega di DevardaDuralluminioDutch metalElectrical steelElettroElektronElinvarFernicoFerrolegaFerroceriumFerrochromeFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitanioFerrouraniumField's metalFlorentine bronzeGalfenolGalinstanoGallio (elemento chimico)Gilding metalVetroGlucydurOroGuanín (bronze)GunmetalHaynes InternationalHepatizonHiduminiumAcciaio super rapidoHigh-strength low-alloy steelHydronaliumInconelIndioInvarFerroIron–hydrogen alloyItalmaKanthal (alloy)KovarPiomboMagnaliumMagnesioMagnoxMangalloyManganinaAcciaio MaragingAISI 316Martensitic stainless steelMegalliumMelchior (alloy)MercuryMolybdochalkosMonelMu-metalMuntz metalMushet steelNichromeNichelNickel hydrideAlpaccaNitinolNicrosilNisilOro nordicoOrmoluPermalloyPhosphor bronzePig ironPrincisbeccoMaterie plastichePlexiglasPlutonioPlutonium–gallium alloyPotassioReynolds 531RhoditeRodioRose's metalSamarioSanicro 28ScandioShakudōArgentoSilver steelSodioSolderSpeculum metalSpiegeleisenAcciaio armonicoStaballoyAcciaio inossidabileAcciaioStelliteAcciaio strutturaleSupermalloyAcciaio chirurgicoTerneStagno (elemento chimico)TitanioTombacTool steelTumbagaLega tipograficaUranioVitalliumAcciaio CortenWood's metalWootz steelY alloyZeron 100ZincoZirconioMischmetalLitioTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideSamarium–cobalt magnetArgentium sterling silverBritannia silverDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichiArgento sterlingArgento tibetanoTitanium Beta CTitanium alloyIdruro di titanioGum metalTitanium goldNitruro di titanioBabbitt (alloy)Britannia metalPeltroQueen's metalMetallo biancoIdruro di uranioZamakZirconium hydrideIdrogenoElioBoroAzotoOssigenoFluoroMetanoMezzanino (architettura)Atomo

This article uses material from the Wikipedia article "NaK", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification