Inconel è un marchio registrato dell'azienda statunitense Special Metals Corporation e fa riferimento alla famiglia delle superleghe a struttura austenitica a base di nichel-cromo. Altri nomi commerciali usati per indicare questa lega sono Chronin, Altemp, Haynes, Nickelvac e Nicrofer.
L'Inconel è una lega, principalmente a base di nichel (48%-72%) e cromo (14%-29%). Presenta un'ottima resistenza all'ossidazione alle alte temperature ed alla corrosione; per queste sue caratteristiche viene impiegato in parti di turbine a gas, nel settore petrolifero (per esempio per il rivestimento interno dei tubi), negli inceneritori di rifiuti RSU/industriali tossico-nocivi,per la protezione dei tubi di caldaia a recupero, fissato con saldatura o con termal spray,per la realizzazione delle scatole nere degli aerei e nell'industria chimica.
Inconel | Elementi (% di contenuto in massa) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nichel | Cromo | Ferro | Molibdeno | Niobio | Cobalto | Manganese | Rame | Alluminio | Titanio | Silicio | Carbonio | Zolfo | Fosforo | Boro | Tungsteno | Tantalio | |
600 | 72.0 | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||||
625 | 58.0 | 20.0-23.0 | 5.0 | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||||
690 | 60.4 | 29.03 | 8.86 | 0.39 | 0.2 | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.35 | 0.32 | |||||||
718 | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | 18.5 | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | 1.0 | 0.35 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | ||
X 750 | >70.0 | 14.0 – 17.0 | 5.0 – 9.0 | 0.7 – 1.2 | 0.4 – 1.0 | 2.25 – 2.75 | |||||||||||
751 | ≥ 70.0 | 14.0 - 17.0 | 5.0 - 9.0 | 0.7 - 1.2 | ≤ 1.0 | ≤ 0.5 | 0.9 - 1.5 | 2.0 - 2.6 | ≤ 0.5 | ≤ 0.1 | ≤ 0.01 | ||||||
939 | 48.0 | 22.5 | 1.0 | 19.0 | 1.9 | 3.7 | 2.0 | 1.4 |
Nella lega X-750 le proprietà fisiche sono:[1]
Inconel | Densità | Modulo di elasticità longitudinale | Modulo di elasticità tangenziale | Resistenza a Trazione | Temperatura di lavoro |
---|---|---|---|---|---|
X-750 | 8,28 g/cm3 | 218 GPa | 75,8 GPa | 1350 ÷ 1750 MPa | −200 ÷ 370 °C |
This article uses material from the Wikipedia article "Inconel", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification