Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Questa voce o sezione sull'argomento ingegneria non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. |
Questa voce sull'argomento metallurgia è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. |
L'AISI 316 (acciaio 18/8/3) o acciaio X5CrNiMo17-12-2 - EN1,4401 è una lega di acciaio inox austenitica composta da un tenore di cromo tra il 16% ed il 18%, di nichel tra l'11% e il 14% e di molibdeno tra il 2% ed il 3%. Si ricava a partire dall'acciaio X5CrNi1810 con l'aggiunta del 2,5% di molibdeno, utile per migliorare la resistenza alla corrosione elettrolitica (pitting) da cloruri. Quest'ultima caratteristica lo rende adatto all'esercizio in ambienti interessati da acqua di mare e nelle applicazioni navali.
Ne esiste anche una versione L - EN1,4404, cioè con tenore di carbonio inferiore allo 0,035% (il 316 ammette fino a 0,080%) utile a impedire la precipitazione dei carburi di cromo e quindi la corrosione.
La presenza in analisi del Molibdeno rende ottima la resistenza alla corrosione della marca in tutti gli ambienti naturali: acque ed atmosfere rurali, urbane, ed industriali anche in presenza di moderata concentrazione di cloruri e acidi. Il 316/316L trova impiego nel settore alimentare ed agroalimentare ed in numeroso ambienti chimici acidi (acido solforico, acido fosforico, acidi organici) e clorurati, in determinate condizioni di temperatura e concentrazione.
Molto buona è la resistenza alla corrosione intergranulare, anche dopo saldatura.
C % ≤ | Mn % ≤ | P % ≤ | S % ≤ | Si % ≤ | Cr % | Ni % | Mo % | altro % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 316 | 0,07 | 2 | 0,045 | 0,015 | 1 | 16,5 ÷ 18,5 | 10 ÷ 13 | 2 ÷ 2,5 | N ≤ 0,11 |
AISI 316L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,015 | 1 | 16,5 ÷ 18,5 | 10 ÷ 13 | 2 ÷ 2,5 | N ≤ 0,11 |
This article uses material from the Wikipedia article "AISI 316", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification