powered by CADENAS

Social Share

Mus (zoologia) (27868 views - Animals)

Mus (Linnaeus, 1758) è un genere di Roditori della famiglia dei Muridi.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Mus (zoologia)

Mus (zoologia)

Mus (zoologia)
Progetto:Forme di vita/Come leggere il tassobox
Mus
Classificazione scientifica
Dominio Eukaryota
Regno Animalia
Phylum Chordata
Classe Mammalia
Superordine Euarchontoglires
Ordine Rodentia
Sottordine Myomorpha
Superfamiglia Muroidea
Famiglia Muridae
Sottofamiglia Murinae
Genere Mus
Linnaeus, 1758
Specie

Vedi testo

Mus (Linnaeus, 1758) è un genere di Roditori della famiglia dei Muridi.

Descrizione

Dimensioni

Al genere Mus appartengono roditori di piccole dimensioni, con lunghezza della testa e del corpo tra 45 e 125 mm, la lunghezza della coda tra 30 e 103 mm e un peso fino a 32 g.[1]

Caratteristiche craniche e dentarie

Il cranio è delicato, solitamente piatto, con delle creste sopra-orbitali in alcune specie mancanti e il rostro spesso corto. I fori palatali anteriori sono lunghi e si estendono ben oltre i primi molari. La bolla timpanica è di normali proporzioni. Gli incisivi superiori sono ortodonti, ovvero con le punte rivolte verso il basso, oppure leggermente proodonti, ovvero con le punte rivolte in avanti ed hanno la caratteristica unica di possedere un solco sulla superficie interna. Il terzo molare è fortemente ridotto.

Sono caratterizzati dalla seguente formula dentaria:

3 0 0 1 1 0 0 3
3 0 0 1 1 0 0 3
Totale: 16
1.Incisivi; 2.Canini; 3.Premolari; 4.Molari;

Aspetto

Il corpo è snello. La pelliccia è solitamente soffice o ruvida e più o meno spinosa. La coda varia notevolmente in lunghezza anche tra individui della stessa specie. I piedi sono solitamente sottili, con le dita esterne più corte, ma sempre più lunghe dell'alluce. Le femmine hanno un paio di mammelle pettorali, due paia post-ascellari e due paia inguinali. Alcune specie hanno un paio di mammelle post-ascellari in più.

Distribuzione

Originariamente diffuso in tutta l'Ecozona paleartica, successivamente alcune specie sono divenute commensali dell'Uomo e sono ora cosmopolite.

Tassonomia

Il genere comprende 39 specie.[2]

Note

  1. ^ Novak, 1999
  2. ^ (EN) D.E. Wilson e D.M. Reeder, Mus (zoologia), in Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference, 3ª ed., Johns Hopkins University Press, 2005, ISBN 0-8018-8221-4.
  • Ronald M. Novak, Walker's Mammals of the World, 6th edition, Johns Hopkins University Press, 1999. ISBN 978-0-8018-5789-8

Altri progetti

Controllo di autoritàLCCN: (ENsh85084671 · GND: (DE4123725-0
Portale Mammiferi: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di mammiferi


This article uses material from the Wikipedia article "Mus (zoologia)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Animals

3D,data,libary,model,catalog,rendering,skull,bone,animal,reptile,bird,insect,mammal,class,classification,order,family,species,genus