powered by CADENAS

Social Share

Dado (meccanica) (39709 views - Mechanical Engineering)

Un dado viene utilizzato in meccanica per serrare una vite filettata.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Dado (meccanica)

Dado (meccanica)

Dado (meccanica)

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 (Pavel Krok).

Un dado viene utilizzato in meccanica per serrare una vite filettata.

Descrizione

Dadi con calotta

I dadi sono di norma esagonali per permettere ad una chiave di mantenere agevolmente la presa durante le operazioni di serraggio o di apertura. Esistono dadi di altre forme, se ne trovano quadrati, zigrinati, con alette o per chiavi speciali (di sicurezza). Insieme alla vite, il dado è concepito per mantenere degli oggetti uniti per mezzo di un foro.

I dadi sono classificati in base ai parametri di resistenza, di regola compatibili con quelli della relativa vite; per esempio, un dado in classe ISO 10 può essere imbullonato con una vite della stessa classe senza problemi. Un minimo di cautela va osservata nel serraggio dei dadi e bulloni inox; dato il basso indice di durezza di alcuni tipi di questa lega, una forza eccessiva di serraggio può portare al grippaggio dei due elementi.

Le dimensioni dei dadi possono essere misurati con misure metriche (millimetri) o con il sistema anglosassone (in pollici).

La filettatura può essere sinistrorsa o destrorsa ed eseguita con passi diversi a seconda dell'impiego.

Tipi di dado

  • Dado esagonale alto
  • Dado esagonale normale
  • Dado esagonale basso
  • Dado esagonale sottile
  • Dado esagonale alto ad intagli
  • Dado esagonale normale ad intagli
  • Dado esagonale basso ad intagli
  • Dado esagonale normale autofrenante con anello di poliammide
  • Dado esagonale basso autofrenante con anello di poliammide
  • Dado esagonale largo ad alta resistenza per carpenteria
  • Dado con flangia
  • Dado esagonale cieco a calotta sferica
  • Dado esagonale cieco a calotta riportata
  • Dado esagonale cieco a corpo cilindrico
  • Dado esagonale cieco a calotta piatta
  • Dado autobloccante
  • Dado cilindrico con intaglio
  • Dado cilindrico a due fori
  • Dado cilindrico con collarino da ribadire
  • Dado ad impronta
  • Dado a corna
  • Dado a maniglia
  • Dado zigrinato
  • Dado zigrinato con colletto
  • Dado zigrinato ridotto, con avanforo
  • Dado zigrinato alto, con e senza foro
  • Dado con gabbia
  • Dado con grover
  • Dado con aletta
  • Dado con blocco ovale
  • Dado a castello
  • Dado a T
  • Dado con asola
  • Dado a saldare
  • Dado a graffetta (dado a clip, piastrina doppia per viti autofilettanti), per il fissaggio alla lamiera forata
  • Golfaro ad occhio allungato
  • Inserti: gli inserti sono dadi che si inseriscono o si agganciano su un oggetto di dimensione maggiore, consentendo il suo fissaggio.
    • inserto a T
    • rivetto
    • perni a caldo (per materie plastiche)

Misure dei dadi esagonali metrici standard

quotatura dado


Diametro nominale
foro D (mm)
Passo
P (mm)
Misura piatti
A/F (mm)
Diametro esterno
A/C (mm)
Altezza H (mm)
1ma
scelta
2da
scelta
grosso fine Dadi esagonali Mezzi dadi Dadi in Nylon
1 0.25
1.2 0.25
1.4 0.3
1.6 0.35
1.8 0.35
2 0.4 4 1.6 1.2 -
2.5 0.45 5 2 1.6 -
3 0.5 5.5 6.4 2.4 1.8 4
3.5 0.6
4 0.7 7 8.1 3.2 2.2 5
5 0.8 8 9.2 4 2.7 5
6 1 0.75 10 11.5 5 3.2 6
7 1 11 5.5 3.5 -
8 1.25 1 13 15 6.5 4 8
10 1.5 1.25 or 1 17 19.6 8 5 10
12 1.75 1.5 or 1.25 19 22.1 10 6 12
14 2 1.5 22 11 7 14
16 2 1.5 24 27.7 13 8 16
18 2.5 2 or 1.5 27 15 9 18.5
20 2.5 2 or 1.5 30 34.6 16 10 20
22 2.5 2 or 1.5 32
24 3 2 36 41.6 19
27 3 2 41
30 3.5 2 46 53.1 24
33 3.5 2 50
36 4 3 55 63.5 29
39 4 3 60
42 4.5 3 65
45 4.5 3 70
48 5 3 75
52 5 4 80
56 5.5 4 85
60 5.5 4 90
64 6 4 95

Voci correlate



This article uses material from the Wikipedia article "Dado (meccanica)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD