powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Havaji (4915 views - Countries & Continents)

Havaji ili Država Hawaii je otočje u Tihome oceanu koje pripada kao savezna država Sjedinjenim Američkim Državama. Stariji naziv za ovu državu bio je Sandwichki otoci.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Havaji

Havaji

Havaji
Hawaii
Nadimak: The Aloha State
Glavni grad Honolulu
Najveći grad Honolulu
Guverner David Ige (Demokratska stranka)
Službeni jezik engleski, havajski
Površina 28.337 km²
 - kopno 16.649 km²
 - voda 11.672 km²
Stanovništvo (2004.)
 - broj 1,262.840
 - gustoća 76//km²
Proglašenje saveznom državom SAD-a
 - datum 21. kolovoza 1959
 - poredak 50.
Vremenska zona Hawaii: UTC-10
Zemljopisna širina 16°55'N - 23°N
Zemljopisna dužina 154°40'W - 162°W
Širina ? km
Dužina 2450 km
Visina
 - najviša 4205 m
 - najniža 17 m
Kratice
 - poštanska HI
 - ISO 3166-2 US-HI
Internetska stranica www.state.hi.us

Havaji ili Država Hawaii je otočje u Tihome oceanu koje pripada kao savezna država Sjedinjenim Američkim Državama. Stariji naziv za ovu državu bio je Sandwichki otoci.[1]

Položaj Havaja u odnosu na ostatak SAD-a
Otok Havaji s vulkanima Mauna Kea straga i Mauna Loa naprijed

Zemljopis

Glavni grad Havaja je Honolulu, 137 otoka sa sveukupnom površinom od 16.649 km² pripadaju Havajima od kojih većina nije nastanjena. 8 najvećih otoka su (od zapada prema istoku) Niihau, Kauai, Oahu, Molokai, Lānaʻi, Kahoʻolawe, Maui i Havaji kao najveći otok koji nosi nadimak Big Island (Veliki otok). Atol Midway pripada zemljopisno, ali ne i politički Havajima. U arhipelagu su i brojni manji nenastanjeni otočić poput Mānana.

Vulkani

Svi otoci vulkanskog su porijekla. Mauna Kea uzdiže sa na 4201 m NV a dno mu leži čak 5000 m ispod morske razine, što znači da je sveukupno preko 9000 m visok. S tom mjerenom visinom najviši je vrh na Zemlji. Malo niži Mauna Loa, mjeren po svom obujmu, najmasivniji je vulkan na Zemlji. Njegova je težina toliko velika da dokazano deformira pacifičku ploču. Područje nacionalnog parka Havajski vulkani obuhvaća vrh te jugoistočni obronak Mauna Loe, kao i susjedni vulkan Kīlaueu.

Okruzi (Counties)

Havaji se sastoje od 5 okruga (counties).

Stanovništvo - etnički sastav

Havaji 2000. godine imaju populaciju od 1,211.537 stanovnika, od čega su čak 41,6 % (503.868) azijskog podrijetla (Japanci 201.764; Filipinci 170.635; Kinezi 56.600; Korejci 23.637). Iste te godine na njima živi 113.539 Polinezijaca (uključujući 80.137 Havajaca), 22.003 Afroamerikanca, 3535 doseljenih Indijanaca s Aljaske, 87.699 Hispanaca (Meksikanci, Portorikanci, Kubanci), te 212.229 državljana drugoga podrijetla. Domaće stanovništvo očuvalo je svoj etnički i kulturni identitet, na čemu i danas pomno rade.

Poznati Havajci

Poznate osobe havajskog podrijetla:

  1. Franjo Cipra, A. B. Klaić: Hrvatski pravopis, Nakladni odjel Hrvatske državne tiskare, Zagreb, 1944., str. 356., Sandwichki otoci (v. sendvič)
  2. HUD CodeTalk Celebrities of Native American Heritage

Najveći gradovi

Karta Havaja

Galerija

Vanjske poveznice

Na Zajedničkom poslužitelju postoje datoteke na temu: Havaji.


Nedovršeni članak Havaji koji govori o zemljopisu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.



This article uses material from the Wikipedia article "Havaji", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Countries & Continents

3D,cad,europe,americas,apac,emea,asia,australia,africa,