powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Delhi (grad) (1725 views - 3D Maps - GIS - CityGML)

Delhi, lokalno poznat kao Dilli (hindi: दिल्ली, istočnopandžapski: ਦਿੱਲੀ, urdu: دلّی dillī), ili po službenom imenu Teritorij nacionalnog glavnog grada Delhija (National Capital Territory of Delhi; skr. NCT) je najveća metropola po površini i druga najveća metropola po stanovništvu u Indiji, te glavni grad Indije. S više od 16,3 milijuna stanovnika, Delhi je osma najveća metropola u svijetu po broju stanovnika i druga u Indiji, poslije Mumbaija. Ime Delhi se često koristi za neka urbana područja u blizini NCT-a, kao i za New Delhi, glavni grad Indije, koji se nalazi unutar NCT-a. Ukupne površine od oko 33.578 km² i s 21.753.486 stanovnika (2011.), Nacionalna regija prijestolnice (National Capital Region, skr. NCR), koja uključuje susjedne gradove: Baghpat, Gurgaon, Sonepat, Faridabad, Ghaziabad, Noida, Greater Noida i dr., je četvrta najveća svjetska urbana aglomeracija (iza Tokyja, Seula i Džakarte). Iako je upravno Delhi savezni teritorij Indije, njegova organizacija podsjeća na onu drugih indijskih saveznih država, te ima svoje zakonodavstvo (Vlada Delhija), sudstvo (Vrhovni sud Delhija) i izvršno vijeće ministara koje vodi premijer. Humajunova grobnica, te Kutab minaret s džamijom i grobnicama je od 1993. godine na popisu UNESCO-ve svjetske baštine, kao i Crvena utvrda od 2007. god.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Delhi (grad)

Delhi (grad)

Delhi
दिल्ली دهلی ਦਿੱਲੀ

Položaj Delhija u Indiji
Indijske države i teritoriji
Osnutak 1911.
Sjedište New Delhi
 • najveći grad New Delhi
 • broj distrikta 9
Vrsta vlasti Vlada Delhija
 • Guverner Najeeb Jung
 • Premijer Sheila Dikshit
 • Sudstvo Vrhovni sud Delhija
Službeni jezici hindi, istočnopandžapski, urdu, engleski
Pismenost 76,64%
Površina 1.484 km²
(na 30. mjestu)
Stanovništvo
 • ukupno (2011.) 12.565.901
(na 19. mjestu)
 • gustoća 11.297 st./km²
HDI ukupno -
HDI godina -
HDI rang - u Indiji
Vremenska zona IST (UTC+5:30)
 • ljetno (DST) (UTC)
ISO 3166-2 IN-NCT
Web stranica delhigovt.nic.in

Distrikti Delhija

Delhi, lokalno poznat kao Dilli (hindi: दिल्ली, istočnopandžapski: ਦਿੱਲੀ, urdu: دلّی dillī), ili po službenom imenu Teritorij nacionalnog glavnog grada Delhija (National Capital Territory of Delhi; skr. NCT) je najveća metropola po površini i druga najveća metropola po stanovništvu u Indiji, te glavni grad Indije.

S više od 16,3 milijuna stanovnika, Delhi je osma najveća metropola u svijetu po broju stanovnika[1] i druga u Indiji, poslije Mumbaija. Ime Delhi se često koristi za neka urbana područja u blizini NCT-a, kao i za New Delhi, glavni grad Indije, koji se nalazi unutar NCT-a.

Ukupne površine od oko 33.578 km² i s 21.753.486 stanovnika (2011.), Nacionalna regija prijestolnice (National Capital Region, skr. NCR), koja uključuje susjedne gradove: Baghpat, Gurgaon, Sonepat, Faridabad, Ghaziabad, Noida, Greater Noida i dr., je četvrta najveća svjetska urbana aglomeracija (iza Tokyja, Seula i Džakarte)[2].

Iako je upravno Delhi savezni teritorij Indije, njegova organizacija podsjeća na onu drugih indijskih saveznih država, te ima svoje zakonodavstvo (Vlada Delhija), sudstvo (Vrhovni sud Delhija) i izvršno vijeće ministara koje vodi premijer.

Humajunova grobnica, te Kutab minaret s džamijom i grobnicama je od 1993. godine na popisu UNESCO-ve svjetske baštine, kao i Crvena utvrda od 2007. god.

Povijest

Akshardham je najveći hindu-indijski hram na svijetu. Hinduizam je vodeća religija u Delhiju.

Delhi je kontinuirano naseljen još od 6. stoljeća prije Krista[3]. Delhi je mjesto drevnog grada Indraprastha, legendarne prijestolnice Pandava iz Mahabharate. Većinom svoje povijesti, Delhi je služio kao glavni grad raznih kraljevstva i carstva. Osvojen je i uništen, ali i obnovljen nekoliko puta, osobito u srednjem vijeku. Delhi je ponovno postao glavno političko, kulturno i gospodarsko središte duž trgovačkih putova između sjeverozapadne Indije i doline Gangesa tijekom Delhijskog sultanata[4]. God. 1639., mogulski car Džahan-šah izgradio je novi utvrđeni grad u Delhiju, koji je služio kao glavni grad Moguslkog carstva od 1649., sve do indijske pobune 1857. god.[5]. Britanci su osvojili Delhi 1857. god., i on je zamijenio Kalkutu kao sjedište britanske vlade u Indiji 1911. god. kao novi glavni grad, New Delhi, izgrađen na jugu starog grada tijekom 1920-ih.[6]. Kada su Britanci napustili Indiju 1947. god., New Delhi je postao glavnim gradom države i sjedište vlade. Moderni Delhi je skup više gradova diljem metropolskog područja.

Znamenitosti

Kutab Minar, toranj od pješčanika visok 71 m, koji noću obasjava svjetlost reflektora, nije samo najstariji zaštitni znak Delhia već ujedno i simbol jasno suprotstavljenih svjetova. Muslimani su podigli tu građevinu nalik minaretu kao spomenik pobjedi kako bi označili dolazak Delhia pod islamsku vlast 1206. godine. Taj toranj podsjeća hinduiste na posljednjeg hinduskoga kralja Phrithviraja, koji je pao u borbi s muslimanima. Impozantni ostaci prve džamije u Delhiu nalaze se blizu Kutab Minara, koja je prema natpisu na njezinu istočnom portalu, izgrađena od kamena od 27 hramova hinduističkih i džinskih religija koji su uništeni. Ostala vjerska mjesta koja su preživjela to vrijeme bila su konačno sravnjena sa zemljom 1389. kad je mongolski ratnik Timur opljačkao ovaj grad i, prema predaji, ubio 100 000 ljudi.[7]

Gradovi prijatelji i zbratimljena područja

  1. List of metropolitan areas by population (engl.) Preuzeto 5. srpnja 2013.
  2. World Urbanization Prospects: The 2009 Revision Population Database, UN 2012 (engl.) Preuzeto 5. srpnja 2013.
  3. Catherine B. Asher, Chapter 9:Delhi walled: Changing Boundaries u djelu James D. Tracyja, City Walls, Cambridge University Press, 2000., str. 247.–281. ISBN 0-521-65221-9
  4. Bill Aitken, Speaking Stones: World Cultural Heritage Sites in India, Eicher Goodearth Limited, 2001., ISBN 81-87780-00-2
  5. Gulru Necipoglu,[Epigraphs, Scripture, and Architecture in the Early Sultanate of Delhi; Muqarnas: An Annual on the Visual Culture of the Islamic World], BRILL, 2002., str. 12.–43. ISBN 90-04-12593-0
  6. Lawrence J. Vale, [Architecture, power, and national identity], Yale University Press, 1992., str. 88.–100. ISBN 978-0-300-04958-9
  7. Najljepša mjesta na svijetu, LEO COMMERCE, Rijeka-Zagreb 2009.. str. 208.

Vanjske poveznice

Na Zajedničkom poslužitelju postoje datoteke vezane uz: Delhi (grad)


This article uses material from the Wikipedia article "Delhi (grad)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

3D Maps - GIS - CityGML

3D,Landscape,Maps,Terrain,Profile,LIDAR,Earth,360 Grad,Panorama,GIS,generator,reality,online,Scenes,cartography,topology,Geo,ESRI,CityGML,KML