powered by CADENAS

Social Share

UEFA Liga prvaka (9565 views - 3D Statistics)

UEFA Liga prvaka (ili jednostavno Liga prvaka; prije službeno, ali često i danas zvana Kup prvaka) godišnje je nogometno natjecanje koje organizira UEFA za najbolje europske klubove. Jedan je od najprestižnijih športskih turnira u Europi, ali i u svijetu zajedno s južnoameričkim Copa Libertadoresom. Finale ovog natjecanja je najgledaniji godišnji športski događaj, kojeg gleda više od 300 milijuna televizijskih gledatelja. Turnir je osnovan 1955., na prijedlog francuskog novinara i urednika L'Équipea Gabriela Hanota, kao kontinentalno natjecanje za klubove pobjednike liga iz kojih dolaze nazvano Europski kup klubova prvaka. U sezoni 1992./93. naziv turnira promijenjen je u UEFA Liga prvaka, i od tada se na turniru natječu samo najbolje momčadi europskih nogometnih liga, iako neke od njih nikad nisu bili prvaci u svojoj ligi. Liga prvaka ne bi trebala biti poistovijećena s UEFA Europskom ligom, Kupom UEFA-e ili s već ukinutim Kupom pobjednika kupova i Kupom velesajamskih gradova. Real Madrid je najuspješniji klub u povijesti natjecanja, osvojivši naslov 12 puta, uključujući i prvih pet sezona zaredom. Uz to, španjolski su klubovi osvojili najviše naslova Europskih prvaka, čak 16. Natjecanje su osvojila 22 različita kluba, od kojih je 12 osvojilo više od jednog naslova. Otkad je natjecanje promijenilo ime i strukturu 1992., Real Madrid je jedini obranio naslov prvaka,otkad je Milan obranio naslov 1990. Trenutačni europski prvak je Real Madrid koja je u finalu slavio protiv Juventusa rezultatom 4:1.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

UEFA Liga prvaka

UEFA Liga prvaka

UEFA Liga prvaka

Licensed under Poštena uporaba (

autorsko pravo: (c) UEFA

).

"Kup prvaka" preusmjerava ovamo. Za trofej, pogledajte Kup prvaka (trofej).
UEFA Liga prvaka
Izvorno ime Kup prvaka
Osnovano 1955. (od 1992. u novom formatu)
Regija Europa (UEFA)
Broj ekipa 32 (po grupama)
76 ili 77 (ukupno)
Trenutačni prvak Real Madrid (12. naslov)
Najuspješnija ekipa Real Madrid (12 naslov)
UEFA Liga prvaka 2016./17.

UEFA Liga prvaka (ili jednostavno Liga prvaka; prije službeno, ali često i danas zvana Kup prvaka) godišnje je nogometno natjecanje koje organizira UEFA za najbolje europske klubove. Jedan je od najprestižnijih športskih turnira u Europi, ali i u svijetu zajedno s južnoameričkim Copa Libertadoresom.[1] Finale ovog natjecanja je najgledaniji godišnji športski događaj, kojeg gleda više od 300 milijuna televizijskih gledatelja.[2]

Turnir je osnovan 1955., na prijedlog francuskog novinara i urednika L'Équipea Gabriela Hanota,[3] kao kontinentalno natjecanje za klubove pobjednike liga iz kojih dolaze nazvano Europski kup klubova prvaka. U sezoni 1992./93. naziv turnira promijenjen je u UEFA Liga prvaka, i od tada se na turniru natječu samo najbolje momčadi europskih nogometnih liga, iako neke od njih nikad nisu bili prvaci u svojoj ligi. Liga prvaka ne bi trebala biti poistovijećena s UEFA Europskom ligom, Kupom UEFA-e ili s već ukinutim Kupom pobjednika kupova i Kupom velesajamskih gradova.

Real Madrid je najuspješniji klub u povijesti natjecanja, osvojivši naslov 12 puta, uključujući i prvih pet sezona zaredom.[4] Uz to, španjolski su klubovi osvojili najviše naslova Europskih prvaka, čak 16.[4] Natjecanje su osvojila 22 različita kluba, od kojih je 12 osvojilo više od jednog naslova.[4] Otkad je natjecanje promijenilo ime i strukturu 1992., Real Madrid je jedini obranio naslov prvaka,otkad je Milan obranio naslov 1990.[5]

Trenutačni europski prvak je Real Madrid koja je u finalu slavio protiv Juventusa rezultatom 4:1.

Povijest

Izvorno nazvan Europski kup klubova prvaka, ili skraćeno Europski kup (u Hrvatskoj zvan Kup prvaka), turnir je započeo 1955./56., a koristio je dvokružni sustav izbacivanja gdje bi momčadi igrale dvije utakmice jedna protiv druge, jednu kod kuće, a jednu u gostima, a momčad kojoj je ukupni rezultat u obije utakmice donio pobjedu išla bi u idući krug natjecanja. Ulaz u natjecanje bio je ograničen samo na pobjednike domaćih liga i prošlogodišnjeg osvajača kupa. Ovakav kvalifikacijski sustav bio je sve do 1997. godine. Od sezone 1997./98., pravila su promijenjena kako bi turnir dobio veću napetost (i dodatni novac sponzora), i kako bi trebao biti „zanimljiviji“. Momčadi koje nisu bili prvaci u državi mogle su se natjecati, bazirane naravno na relativnoj snazi njihove lige – sa UEFA-inog gledišta, drugoplasirana momčad iz španjolske La Lige je bila vrjednija automatske kvalifikacije u Ligu prvaka, nego na primjer, prva momčad iz poljske Orange Ekstraklase. Kao rezultat toga, sustav je promijenjen tako da „slabiji“ državni prvaci moraju na kvalifikacije za Ligu prvaka, dok drugoplasirani iz „jačih“ liga mogu direktno. Taj sustav se koristi i danas. Koeficijenti za klub po federaciji obračunava se prema prijašnjim rezultatima.[6]

Sustav natjecanja

Kvalifikacije

Liga prvaka dostupna je svim državnim prvacima iz država koje pripadaju UEFA-i (osim Lihtenštajnu, koji nema vlastitu ligu), te drugoplasiranim, trećeplasiranim i četvrtoplasiranim iz jačih liga. Od siječnja 2007. dvije najniže rangirane lige igraju kvalifikacije i predstavljaju svoju državu u natjecanju. Te dvije države su trenutno Andora i San Marino.

Broj klubova u Ligi prvaka koji ima jedan savez ovisi o njezinom rankingu na UEFA-inoj listi koeficijenata:

  • savezi koji zauzimaju 1., 2. i 3. mjesto imaju 4 predstavnika
  • savezi koji zauzimaju 4., 5. i 6. mjesto imaju 3 predstavnika
  • savezi rangirani od 7. do 15. mjesta imaju 2 predstavnika
  • savezi koji su rangirani ispod 16. mjesta imaju jednog predstavnika

Pozicija saveza također određuje u koju fazu natjecanja idu njezini predstavnici. Na primjer, tri najbolje rangirana saveza imaju dvije momčadi u fazi po skupinama (to su prvaci i drugoplasirani) i dvije momčadi u trećem pretkolu (za treće i četvrtoplasirane momčadi) gdje recimo najniže rangirani savezi imaju samo jednog predstavnika i to u 1. pretkolu. Devet najbolje plasiranih saveza imaju bar jednog predstavnika koji direktno ide u fazu po skupinama.

Za razdoblje od 2009. do 2012. godine UEFA je pripremila novi sustav kvalifikacija po kojem će 22 ekipe imati izravan nastup u natjecanju po skupinama umjesto dosadašnjih 16 (6 novih kvalifikanata će biti trećeplasirane momčadi iz tri prvorangirane lige + prvaci liga rangiranih od 10. do 12. mjesta), dok će se preostalih 10 mjesta tražit kroz dvije različite kvalifikacijske putanje. Jedna će biti rezervirana za neprvake saveza rangiranih od 1 do 15, tj. ekipe su koje su u nacionalnom prvenstvu zauzele mjesta odmah ispod izravnih sudionika po skupinama. Druga će biti rezervirana za prvake saveza rangiranih od 13. mjesta naniže. Obje kvalifikacijske putanje igrat će se neovisno jedna od druge i svaka će kao konačne pobjednike izdvojit po 5 momčadi koji će biti posljednji sudionici natjecanja po skupinama. Svrha ove ideje je da se prvacima slabijih liga omogući lakši pristup do Lige prvaka kroz njihove međusobne dvoboje, nego protiv klubova iz jakih europskih liga koji to nisu učinili kroz domaće prvenstvo.

Dodatno mjesto u fazi po skupinama rezervirano je za prošlogodišnje prvake, u slučaju da se oni ne kvalificiraju u Ligu prvaka. No, jedan savez je limitiran na slanje najviše četiri momčadi po sezoni. To znači da prošlogodišnji prvak, ukoliko se na plasira kao jedna od četiri (ili manje, ovisi o ligi) momčadi, zauzima mjesto četvrtoplasirane momčadi, a nju smješta na 5. mjesto, koje tu momčad vodi u UEFA Europsku ligu.

Također, gledajući sportske kriterije, svaki klub mora biti licenciran od strane saveza iz kojeg dolazi kako bi sudjelovao u Ligi prvaka. Kako bi dobio licencu, klub mora zadovoljiti određene stadionske, infrastrukturne i financijske uvjete.

Kontroverza se dogodila kada se Liverpool, koji je osvojio Ligu prvaka 2004/05., nije uspio kvalificirati među ćetiri najbolje momčadi u Premiershipu. FA je odlučila da će Everton FC (koji je bio četvrti) zauzeti zadnje mjesto. No, UEFA je donijela odluku da oba kluba mogu nastupiti u Ligi prvaka, no Liverpool je startao od 1. pretkola, a Everton od 3. pretkola. Liverpool je te sezone postao prvi klub, uz slovačku Artmediu, koji se iz 1. pretkola kvalificirao u fazu po skupinama. Liverpool je te sezone postao i prva momčad koja je iz 1. pretkola došla do faze ispadanja Lige prvaka.

FC Barcelona, Manchester United i FC Porto momčadi su koje su najviše puta nastupile u fazi po skupinama, svaka po 12 puta. No, svaka od momčadi je Ligu prvaka osvojila samo jednom otkad je uspostavljena faza po skupinama.

Format

Turnir se satoji od više faza natjecanja, a počinje s tri kvalifikacijska pretkola. Različite momčadi startaju u različitim pretkolima ovisno o njihovoj poziciji u domaćoj ligi i mjestu njihove lige prema UEFA-inim koeficijentima, dok se šesnaest najbolje plasiranih momčadi iz najbolje plasiranih europskih liga direktno kvalificira za prvu fazu Lige Prvaka.

U pretkolima, momčadi igraju jedna protiv druge na principu izbacivanja (knockout sustav) i to u dvije utakmice (kod kuće i u gostima, iznimka finale koje se igra na neutralnom terenu). Momčad koja je ukupnim rezultatom iz obije utakmice ostvarila pobjedu ide u sljedeće pretkolo i igra protiv sljedeće momčadi s kojom se križa. Pretkola se igraju od sredine srpnja pa do kolovoza. Poraženi iz trećeg pretkola idu u Kup UEFA, dok se šesnaest momčadi koje su ostvarile pobjede u 3. pretkolu pridružuje šesnaest momčadi koje su se kvalificirale direktno u prvu fazu po grupama.

Momčadi su podijenjene u osam skupina po četiri momčadi u kojoj svaka momčad igra protiv svake dva puta (kod kuće i u gostima). Faza po skupinama igra se od sredine rujna pa do prosinca. Trećeplasirane momčadi iz svake skupine idu u Kup UEFA, dok prve dvije idu u osminu finala Lige Prvaka. Tih šesnaest momčadi igraju dalje u fazi izbacivanja i to od veljače pa do svibnja.

Sve daljnje faze natjecanja poslije skupina igraju se dvokružno, tj. svaka momčad je domaćin jedne od dvije utakmice. Momčad koja rezultatima iz obje utakmice ostvari ukupnu pobjedu ide u iduću fazu. U ovim fazama vrijedi pravilo gola u gostima. Ako je potrebno, produžetci i jedanaesterci se igraju da bi se dobio pobjednik. Jedina iznimka za sva ova pravila (osim zadnjeg) je finale, koje se igra jednokružno na neutralnom terenu, no zna se dogoditi da jedan od finalista ipak igra na svom terenu, na što UEFA ne može utjecati jer se stadion finala za tu sezonu bira pri kraju prošle sezone.

Ždrijebanje je danas oblikovano tako da dvije momčadi iz iste lige ne mogu igrati jedna protiv druge prije četvrtine finala. Nadalje, koriste se i UEFA-ini koeficijenti. Sustav natjecanja je bio žrtva promjena od sezone 1991/92.. Trenutni sustav adaptiran je 2009.

Finale

Podrobniji članak o temi: Finale UEFA Lige prvaka

Finale Lige prvaka najvažnija je utakmica od svih europskih klupskih natjecanja. Stadion domaćin finala bira se dvije godine prije same utakmice.

Real Madrid je natjecanje osvojio 12 puta. Sljedeće najuspješnije momčadi su A.C. Milan (7), Fc Barcelona (5), Liverpool F.C. (5), FC Bayern München (5), i Ajax Amsterdam (4).

Pobjednički klub dobije trofej Lige prvaka, no UEFA-i ga mora vratiti 2 mjeseca prije sljedećeg finala. UEFA pobjednicima daje umanjenu verziju pokala u trajno vlasništvo, i pobjednički klubovi su slobodni u izrađivanju replika dok god su one propisno označene kao replike i nisu veće od 80% prave veličine pokala. No, trenutna pravila nalažu da će se pravi pokal dati na čuvanje samo momčadima koje osvoje tri finala za redom ili momčadima koje su ukupno osvojile pet ili više finala.[7]

Pet momčadi su dobile pokal u trajno vlasništvo:

  • Real Madrid, koji je osvojio prvih pet Liga prvaka, a 10 ukupno
  • Ajax Amsterdam, koji je osvojio uzastopno od 1971. do 1973., a ukupno 4
  • Bayern München, koji je osvojio uzastopno od 1974. do 1976., a ukupno 5
  • A.C. Milan, koji je 5. puta osvojio 1994., a ukupno 7
  • Liverpool, koji je svoje 5. finale osvojio 2005..

Prvo finale Lige prvaka u kojem su igrale dvije momčadi iz iste države je ono iz 2000., kada su jedno protiv drugog igrali španjolski velikani Real Madrid i Valencia CF. Ovo je ponovljeno 2003., kada su igrali AC Milan i Juventus, 2008. između Manchester Uniteda i Chelsea, 2013. između Bayern Münchena i Borussie Dortmund i to je bilo posljednje finale gdje su igrale dvije momčadi iz iste države. 2014. godine prvi su puta finale igrali klubovi iz istoga grada, Real Madrid i Atletico Madrid. To se ponovilo 2016. godine.

Rekordi i statistike

Po državi

Država iz koje dolaze klubovi Pobjednici Drugo mjesto Pobjednički klubovi Drugoplasirani klubovi
Španjolska 17 11 Real Madrid (12), Barcelona (5) Real Madrid (3), Barcelona (3), Atlético de Madrid (3), Valencia (2)
Italija 12 16 AC Milan (7), Internazionale (3), Juventus (2), Juventus (7), A.C. Milan (4), Inter Milan FC (2), Fiorentina (1), Roma (1), Sampdoria (1)
Engleska 12 7 Liverpool (5), Man United (3), Nottingham Forest (2), Aston Villa (1),Chelsea FC (1) Liverpool (2), Man United (2), Leeds United (1), Arsenal (1), Chelsea (1)
Njemačka 7 10 Bayern München (5), Borussia Dortmund (1), Hamburg (1) Bayern München (5), Bayer Leverkusen (1), Borussia Mönchengladbach (1), Eintracht Frankfurt (1), Hamburg (1), Borussia Dortmund (1)
Nizozemska 6 2 Ajax Amsterdam (4), PSV Eindhoven (1), Feyenoord Rotterdam (1) Ajax Amsterdam(2)
Portugal 4 5 Benfica (2), FC Porto (2) Benfica (5)
Francuska 1 5 Marseille (1) Reims (2), Marseille (1), Monaco (1)[8], St-Étienne (1)
Škotska 1 1 Celtic (1) Celtic (1)
Rumunjska 1 1 Steaua Bukurešt (1) Steaua Bukurešt (1)
Jugoslavija 1 1 Crvena zvezda (1) FK Partizan (1)
Grčka 1 - Panathinaikos (1)
Belgija 1 - Club Brugge (1)
Švedska 1 - Malmö FF (1)

Po klubu

Momčad Pob. Fin. Sezone koje su osvojili Sezone koje su bili drugi
Real Madrid 12 3 (1956., 1957., 1958., 1959., 1960., 1966., 1998., 2000., 2002., 2014., 2016., 2017.) (1962., 1964., 1981.)
Milan 7 4 (1963., 1969., 1989., 1990., 1994.,2003., 2007.) (1958., 1993., 1995., 2005.)
Bayern München 5 5 (1974., 1975., 1976., 2001., 2013.) (1982., 1987., 1999., 2010., 2012.)
Barcelona 5 3 (1992., 2006., 2009., 2011.,2015.) (1961., 1986., 1994.)
Liverpool 5 2 (1977., 1978., 1981., 1984., 2005.) (1985., 2007.)
Ajax Amsterdam 4 2 (1971., 1972., 1973., 1995.) (1969., 1996.)
Internazionale 3 2 (1964., 1965., 2010.) (1967., 1972.)
Manchester United 3 2 (1968., 1999., 2008.) (2009., 2011.)
i Juventus 2 8 (1985., 1996.,) (1973., 1983,, 1997., 1998., 1990,

2003.,2015., 2017.)

Benfica 2 5 (1961., 1962.) (1963., 1965., 1968., 1988., 1990.)
Porto 2 0 (1987., 2004.) -
Nottingham Forest 2 0 (1979., 1980.) -
Chelsea 1 1 (2012.) (2008.)
Borussia Dortmund 1 1 (1997.) (2013.)
Olympique de Marseille 1 1 (1993.) (1991.)
Steaua Bukurešt 1 1 (1986.) (1989.)
Hamburger SV 1 1 (1983.) (1980.)
Celtic 1 1 (1967.) (1970.)
Crvena zvezda 1 0 (1991.) -
PSV Eindhoven 1 0 (1988.) -
Aston Villa 1 0 (1982.) -
Feyenoord 1 0 (1970.) -
Atlético Madrid 0 3 - (1974., 2014., 2016.)
Valencia 0 2 - (2000., 2001.)
Stade Reims 0 2 - (1956., 1959.)
Arsenal 0 1 - (2006.)
Monaco 0 1 - (2004.)
Bayer Leverkusen 0 1 - (2002.)
Sampdoria 0 1 - (1992.)
Roma 0 1 - (1984.)
Malmö 0 1 - (1979.)
Club Brugge 0 1 - (1978.)
Borussia Mönchengladbach 0 1 - (1977.)
Saint-Étienne 0 1 - (1976.)
Leeds United 0 1 - (1975.)
Panathinaikos 0 1 - (1971.)
Partizan 0 1 - (1966.)
Eintracht Frankfurt 0 1 - (1960.)
Fiorentina 0 1 - (1957.)

(Ako se tablica sortira po godinama koje je klub bio prvi ili drugi, sortira se po godini posljednjeg osvajanja)

Najbolji strijelci

Ažurirano 26. studenog 2014.

Uključujući i kvalifikacije[9]

Mjesto Igrač Nacija Golova Golova u knockout fazi Golova po grupama Golova u kvalifikacijama Omjer glova po utakmici Broj utakmica Godine igranja Klub
1. Cristiano Ronaldo 105 35 36 1 0.81 111 2002. – Manchester United (16), Real Madrid (89)
2. Lionel Messi 94 32 42 0 0.81 91 2004. – Barcelona (74)
3. Raúl 71 20 51 0 0.49 144 1995.–2011. Real Madrid (66), Schalke 04 (5)
4. Ruud van Nistelrooy 60 6 50 4 0.74 81 1998.–2009. PSV (9), Manchester United (38), Real Madrid (13)
5. Andriy Shevchenko 59 18 30 11 0.51 116 1994.–2011. Dinamo Kijev (23), Milan (32), Chelsea (4)
6. Thierry Henry 51 12 38 1 0.44 115 1997.–2010. Monaco (7), Arsenal (35), Barcelona (9)
7. Filippo Inzaghi 50 16 30 4 0.59 85 1997.–2010. Juventus (17), Milan (33)
8. Alfredo Di Stéfano 49 0.84 58 1955.–1964. Real Madrid (49)
9. Eusébio 47 0.73 64 1961.–1974. Benfica (47)
10. Didier Drogba 44 14 30 0 0.47 93 2003. – Marseille (5), Galatasaray (3), Chelsea (36)

Igrači s najviše odigranih utakmica

Ažuirirano 27. studenog 2014.

Uključujući i kvalifikacije[9]

Mjesto Igrač Nacija Utakmica Golova Omjer golova po utakmici Debitirao u Europi Klub
1. Ryan Giggs 151 29 0.19 1993. Manchester United
Xavi 12 0.08 1998. Barcelona
3. Iker Casillas 146 0 0.00 1999. Real Madrid, F.C. Porto
4. Raúl 144 71 0.49 1995. Real Madrid, Schalke 04
5. Paolo Maldini 141 3 0.02 1985. Milan
6. Clarence Seedorf 131 12 0.09 1992. Ajax, Real Madrid, Inter Milan, Milan
7. Paul Scholes 130 25 0.19 1994. Manchester United
8. Roberto Carlos 128 17 0.13 1996. Inter Milan, Real Madrid, Fenerbahçe
9. Carles Puyol 120 2 0.02 1999. Barcelona
10. Andrij Ševčenko 116 59 0.51 1994. Dinamo Kijev, Milan, Chelsea

Himna

Podrobniji članak o temi: Himna UEFA Lige prvaka

Himna UEFA-ine Lige prvaka, koja nosi ime "Liga Prvaka" ("Champions League"), je aranžman Tonya Brittena prema Händelovom "Zadoku". UEFA je 1992. zamolila Brittena da aranžira njenu službenu himnu, koji je iskoristio početak Zadoka, proroka kao polazište njegova aranžmana. Himna je premijerno izvedena od strane britanskog Royal Philharmonic Orchestra (Kraljevski filharmonijski orkestar) i pjevana od strane zbora iz akademije St. Martin in the Fields na 3 službena UEFA-ina jezika: engleskom, njemačkom i francuskom. Pripjev (refren) himne izvođen je prije prije početka svake službene UEFA-ine utakmice, te prije i poslije svakog televizijskog prijenosa. Cijela himna traje oko 3 minute. Himna nije nikad izdana za prodaju u svojoj originalnoj verziji.

Financije

Liga prvaka je iznimno profitabilno natjecanje za klubove koji dođu u fazu po skupinama. UEFA dio novca koji su dobili od TV kuća za prava snimanja podijeli momčadima. Na primjer, novac podijeljen u sezoni 2004./05. iznosio je od €3,800,000 (Sparta Prag) do €30,600,000 (Liverpool).[10] UEFA pretpostavlja da je iznos novca koji je u sezoni 2005./06. podijeljen momčadima u skupinama oko €430,000,000.[11] Klubovi zarađuju dodatni novac od prodaje karata, dražbi, prodaje opreme, itd.

  1. "Najvažnije klupsko nogometno natjecanje", UEFA.com, Union of European Football Associations, objavljeno 31. siječnja 2010., pristupljeno 23. svibnja 2010.
  2. Ford produžio 20-godišnje partnerstvo sa UEFA Ligom prvaka, europskim najprestižnijim klupskim nogometnim natjecanjem. Ford.
  3. "Kapa dolje Hanotu", UEFA.com, Union of European Football Associations (engl.)
  4. 4,0 4,1 4,2 "Kup euopskih prvaka", RSSSF, objavljeno 18. lipnja 2015., pristupljeno 30. svibnja 2016.
  5. "Kup prvaka 1989./90.", UEFA.com, Union of European Football Associations, objavljeno 31. siječnja 2010., pristupljeno 23 May 2010
  6. (tal.) Come leggere le classifiche, Federazioni nazionali - Ranking UEFA - Coefficienti nazionali, competizioni per club. Pristupljeno 30. svibnja 2016.
  7. Pravila za Ligu prvaka 2006./07.
  8. Monacov stadion je zapravo u gradu Fontvieille u maloj državi Monako, i samo je stavljen pod francusku jer Monegaška nogometna reprezentacija nema svoju vlastitu ligu.
  9. 9,0 9,1 "UEFA Champions League: Facts & Figures". UEFA.com. Retrieved 14 August 2014
  10. UEFA Liga prvaka – podjela novca 2003./04.
  11. Veća plaća u Ligi prvaka

Unutarnje poveznice

Vanjske poveznice

Na Zajedničkom poslužitelju postoje datoteke vezane uz: UEFA Liga prvaka


This article uses material from the Wikipedia article "UEFA Liga prvaka", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

3D Statistics

3D,CAD,model,record,statistics,polls,infographic,survey,analytics